earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: AS-P Smoke Control, AS-P
Funzionalità: Ingegneria, Hardware, Smoke Control
Versione del prodotto: 1.8
31/03/2017
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

AS-P

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke AS-P
Figura: AS-P

Introduzione

Al centro di una soluzione SmartStruxure c'è un SmartStruxure server device, come AS-P. L'AS-P esegue funzionalità di primaria importanza, come la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi, oltre a supportare la comunicazione e la connettività ai bus I/O e di campo. L'intelligenza distribuita della soluzione SmartStruxure assicura la tolleranza dei guasti all'interno del sistema e fornisce un'interfaccia utente multifunzione mediante Workstation e WebStation.

Funzionalità

L'AS-P è un dispositivo potente in grado di funzionare come server stand-alone, controllare i moduli di I/O, nonché monitorare e gestire i dispositivi a bus di campo. Nelle piccole installazioni, l'AS-P integrato funziona come server stand-alone ed è montato all'interno di una piccola postazione, unitamente ai suoi moduli di I/O. Nelle medie e grandi installazioni, la funzionalità è distribuita su più SmartStruxure server device, i quali comunicano mediante il protocollo TCP/IP.

Hub di comunicazione

Capace di coordinare il traffico sopra e sotto la propria posizione, l'AS-P invia i dati direttamente all'utente o ad altri server nel sito. L'AS-P può eseguire programmi di controllo multipli, gestire I/O locali, allarmi e utenti, occuparsi della programmazione oraria e della registrazione, e comunicare con l'ausilio di vari protocolli. Per questo motivo la maggior parte del sistema è in grado di funzionare autonomamente, anche nel caso in cui la comunicazione fallisce o i singoli server/dispositivi SmartStruxure sono offline.

Diverse opzioni di connettività

L'AS-P dispone di numerose porte che gli consentono di comunicare con un'ampia gamma di protocolli, dispositivi e server.

AS-P ha le seguenti porte:

  • Due porte Ethernet 10/100

  • Due porte RS-485

  • Una porta TP/FT di LonWorks

  • Una porta bus di I/O integrata

  • Una porta USB host

  • Una porta USB device

La porta USB device consente di aggiornare e interagire con l'AS-P mediante il software Device Administrator. La porta USB host può essere utilizzata per fornire alimentazione e comunicare con AD.

Le due porte Ethernet sono connesse ad uno switch Ethernet integrato. Una porta deve essere collegata alla rete dell'impianto. L'altra porta può essere utilizzata per collegare una WorkStation o una WebStation, un'unità Modbus TCP o un dispositivo BACnet/IP, ma non un altro server SmartStruxure.

Autenticazione e autorizzazioni

Una soluzione SmartStruxure fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un livello di sicurezza conforme agli standard più elevati. L'autenticazione è effettuata in base al sistema di gestione utenti incorporato o a seconda di domini Windows Active Directory. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di impostare le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.

Interfaccia WorkStation/WebStation

L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dal server SmartStruxure selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente a un AS-P per progettare, mettere in funzione, supervisionare e monitorare l'AS-P nonché i relativi moduli di I/O e i dispositivi a bus di campo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a WorkStation e WebStation.

Supporto per protocolli di comunicazione aperti

Uno degli elementi fondamentali della soluzione SmartStruxure è il supporto per gli standard aperti. L'AS-P può comunicare con tre dei protocolli di comunicazione standard più diffusi: BACnet, LonWorks e Modbus.

Supporto nativo BACnet

L'AS-P comunica direttamente con BACnet/IP e BACnet MS/TP. L'AS-P garantisce l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori.

Supporto nativo LonWorks

L'AS-P ha una porta FTT-10 integrata che consente di comunicare con la rete LonWorks TP/FT-10. La funzionalità integrata di LonWorks rende possibile l'accesso ai dispositivi LonWorks di Schneider Electric e di altri costruttori. Le reti LonWorks possono essere messe in servizio, vincolate e configurate dall'AS-P mediante lo strumento integrato per la gestione della rete LonWorks. Non sono necessari strumenti di terze parti. È possibile usare un analizzatore di protocollo con potenti funzionalità di monitoraggio della qualità di rete e di debug mediante il software di terzi, senza necessità di ulteriori componenti hardware. Il supporto per le plug-in dei dispositivi LNS contribuisce ad accrescere la semplicità d'uso. Ne consegue una semplificazione in termini di ingegneria e manutenzione dei dispositivi di LonWorks forniti da Schneider Electric e da altri costruttori. Sussistono alcuni limiti sulla modalità di impiego delle plug-in dei dispositivi LNS.

Supporto nativo Modbus

L'AS-P integra le configurazioni Master/Slave di Modbus RS485 e il Client/Server TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.

Ulteriore supporto per protocolli di comunicazione

L'AS-P supporta anche l'integrazione e la comunicazione con i sistemi e i dispositivi BMS di Schneider Electric che usano i seguenti standard per edifici: I/NET, MicroNet e NETWORK 8000.

Supporto Web Services

L'AS-P supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti (es. SOAP e REST), al fine di elaborare i dati nella soluzione SmartStruxure. Utilizza i dati in ingresso (es. previsione della temperatura, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.

Supporto EcoStruxure Web Services

Gli EcoStruxure Web Services supportati nell'AS-P rappresentano lo standard dei servizi web forniti da Schneider Electric. EcoStruxure Web Services offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o altri sistemi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Gli EcoStruxure Web Services sono sicuri. Per accedere al sistema sono necessari il nome utente e la password.

Configurazioni personalizzate modulari

L'AS-P e i relativi moduli di I/O sono progettati unicamente per soddisfare i bisogni di ogni installazione. In base alla configurazione, ogni AS-P può controllare fino a 464 punti di I/O. Affinché l'energia e le comunicazioni siano fornite con un bus comune, i moduli possono essere collegati tra loro con un solo passaggio e senza strumenti, grazie ai connettori integrati.

Due opzioni di programmazione

Unico sul mercato, l'AS-P dispone di due opzioni di programmazione: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.

4 GB di memoria eMMC per i dati e il backup

L'AS-P ha una capacità di memoria eMMC pari a 4 GB. 2 GB sono destinati all'applicazione e ai dati storici mentre gli altri 2 GB sono dedicati alla funzione di backup. In questo modo i dati sono protetti da danni, perdite o modifiche involontarie. Gli utenti possono effettuare il backup o il ripristino dell'AS-P anche manualmente, memorizzando i dati in un determinato punto di un PC o di una rete. Con l'Enterprise Server, gli utenti hanno la possibilità di eseguire backup pianificati dei dispositivi AS-P associati, sfruttando lo spazio di archiviazione di una rete e garantendo al contempo livelli più alti di protezione.

Adatto all'IT

L'AS-P comunica attraverso gli standard di rete. In questo modo si garantisce non solo la semplicità delle installazioni e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.

Supporto TLS

La comunicazione tra i client e i server SmartStruxure può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS 1.0). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.

Protocolli supportati
  • Indirizzamento IP (IPv6 pronto)

  • Comunicazioni via TCP

  • DHCP/DNS per una rapida distribuzione e ricerca degli indirizzi

  • HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto

  • NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione del tempo nel sistema

  • SMTP/SMTPS con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, ha consentito l'invio di messaggi di posta elettronica attivati da programmazione o allarme

  • SNMP consente la supervisione della rete e la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati

Struttura a due pezzi brevettata

Ogni modulo può essere separato dalla propria base della morsettiera per consentire il collegamento sul sito, prima di procedere con l'installazione dei componenti elettronici. Il meccanismo di chiusura brevettato permette di rimuovere il modulo dalla propria base. Tutti i componenti critici sono muniti di una copertura di protezione che garantisce il raffreddamento ottimale per convezione.

 
action_zoom_plus_stroke Struttura a due pezzi
Figura: Struttura a due pezzi
Auto-indirizzamento

La funzionalità di auto-indirizzamento elimina la necessità di impostare i DIP switch o di premere sui pulsanti per la messa in servizio. Ogni modulo riconosce automaticamente il proprio indirizzo sul bus, quindi si auto-indirizza in modo appropriato, con conseguente risparmio di tempo a livello di ingegneria e manutenzione.

Semplice installazione della guida DIN

I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione del pannello. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione della guida DIN.

Specifiche

Elettrico
Ingresso di alimentazione in DC
10 W
Ingresso alimentato con tensione in DC
24 V DC
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, memoria
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione plastica
UL94-5VB
Protezione
PC/ABS
Grado di protezione
IP 20
Meccanico
Dimensioni inclusa la base della morsettiera
90 La x 114 A x 64 D mm (3,6 La x 4,5 A x 2,5 D pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso inclusa la base della morsettiera
0,321 kg (0,71 lb)
Peso esclusa la base della morsettiera
0,245 kg (0,54 lb)
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
Immunità
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Sicurezza
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US elencati
Prodotto
EN 50491-1
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo a, b
UL 864
a) Si applica a AS-P per il controllo del fumo (AS-P-SMK) e alla base terminale AS-P (TB-ASP-W1).
b) L'AS-B per il controllo del fumo (AS-P-SMK) viene spedito con una versione convalidata del software UL 864 che può differire dall'ultimo software rilasciato. Per maggiori informazioni consultare la guida di progettazione di UL 864 per il controllo del fumo.
Backup dell'orologio in tempo reale
Precisione a 25 °C (77 °F)
+/-52 secondi al mese
Tempo di backup
10 giorni
Porte di comunicazione
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX RJ45
USB
Porta dispositivo USB 2.0 (mini B) e 1 porta host (tipo A)
RS-485
Doppie porte a 2 fili, bias 5,0 V CC
LonWorks
TP/FT-10
Comunicazioni
BACnet
BACnet/IP e MS/TP, porta configurabile, valore predefinito 47808
Modbus
Modbus TCP, client e server
  
Seriale, RS-485, master o slave
TCP
Binario, porta fissa, 4444
HTTP
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
HTTPS
Supporto criptato TLS 1.0, porta configurabile predefinita 443
SMTP
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
SMTPS
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 587
SNMP
versione 3
  
Supervisione della rete per mezzo di poll e trap
  
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
Morsettiere
 
action_zoom_plus_stroke
LNS
Versione LNS
OpenLNS
  
Installazione sul PC della WorkStation
LonMark
Versione dei file di risorse
14.00
CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
SPEAr1380, ARM Cortex-A9 dual-core
DDR3 SDRAM
512 MB
Memoria eMMC
4 GB
Backup della memoria
Sì, senza batteria, nessuna manutenzione
Codici d'ordine
Controllore SmartX AS-P
SXWASPXXX10001
SmartX Controller – AS-P-SMK a
SXWASPXXX1S001
TB-ASP-W1, base della morsettiera per il controllore SmartX AS-P
(richiesta per ogni controllore SmartX AS-P)
SXWTBASW110002
Opzioni aggiuntive
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Adatto e utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Adatto e utilizzabile con un server SmartStruxure, inclusi i relativi Trend Log storici, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, opzione servizi web (utilizzo generico)
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, la comunicazione a dispositivi esterni tramite SmartDriver
Per una licenza SmartDriver
SXWSWSDRV00001
  • Enterprise Server
  • Alimentatore PS-24V
  • Reports Server
  • WorkStation