En el núcleo de un SGE EcoStruxure se encuentra un servidor de automatización, como el servidor SpaceLogic™ AS-B. El servidor AS-B realiza las funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de las alarmas y respalda la comunicación y la conectividad a los buses de campo e incorpora módulos integrados de E/S. La inteligencia distribuida de la EcoStruxure BMS garantiza que el sistema esté a prueba de fallos y proporciona una interfaz de usuario con todas las funciones a través de WorkStation y WebStation.
El servidor AS-B es un potente dispositivo con fuente de alimentación y E/S integradas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de control a nivel de sala de planta de un SGE en edificios de todos los tamaños. El servidor AS-B puede actuar como servidor autónomo o controlador utilizando sus E/S integradas y también supervisar y gestionar los dispositivos de bus de campo. En una instalación pequeña, el servidor AS-B integrado actúa como un servidor o controlador autónomo, montado en un espacio reducido. En instalaciones medianas y grandes, la funcionalidad se distribuye en varios servidores de automatización que se comunican a través de TCP/IP.
El servidor AS-B tiene las siguientes características:
Concentrador de comunicaciones
Modelos con una versátil combinación de puntos de E/S
Opción de expansión de E/S
Función de anulación manual
Alimentación integrada
Diversas opciones de conectividad
Compatibilidad con la red inalámbrica Zigbee
Autenticación y permisos mediante potentes sistemas
Interfaz de WorkStation/WebStation
Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL
Nodo, concentrador o enrutador BACnet/SC
Compatibilidad nativa con Modbus
Compatibilidad con servicios web basado en estándares abiertos
Compatibilidad con EcoStruxure Web Services
Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT
Opción de almacenamiento externo de registros
Informes
Herramientas de programación basadas en gráfico y texto
Memoria eMMC para datos y copias de seguridad
Redes adaptadas a las TI basadas en el conjunto de protocolos de comunicación TCP/IP
Soporte TLS
Instalación sencilla en carril DIN
Bloques de terminales extraibles
Gestión eficiente de los terminales
Circuitos de protección contra transitorios de alta tensión, sobrecorrientes y cortocircuitos
Soporte de la pantalla del operador SpaceLogic
El servidor AS-B puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. El servidor AS-B puede ejecutar varios programas de control, gestionar E/S locales, alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros y comunicarse usando diversos protocolos. Por ello, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si se interrumpe la comunicación o si los dispositivos o servidores EcoStruxure BMS individuales se desconectan.
El servidor AS-B se oferta en ocho modelos que ofrecen dos conjuntos con distinto número de puntos y combinación de E/S.
Modelo |
Puntos de E/S |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24-P |
24 |
AS-B-24H-P |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36-P |
36 |
AS-B-36H-P |
36 |
Los servidores AS-B con “H” en el nombre de producto, están equipados con una pantalla para la frozar las salidas.
Los servidores AS-B con “P” en el nombre del producto son solo hardware. Es necesario adquirir por separado un paquete de software AS-B. Si desea más información, consulte la sección “Números de pieza”.
Los AS-B servers con 36 puntos de E/S tienen el mismo factor de forma que los servidores AS-B con 24 puntos E/S.
El servidor AS-B oferce una combinación de puntos E/S que combinan con una gran cantidad de aplicaciones HVAC. La mayoría de puntos de E/S son entradas o salidas universales, muy flexibles y se pueden configurar como entradas o salidas.
Los servidores AS-B con 24 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:
12 entradas/salidas universales, tipo Ua
4 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 entradas digitales
4 salidas de relé
Los servidores AS-B con 36 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:
20 entradas/salidas universales, tipo Ua
8 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 salidas de triac
4 salidas de relé
Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Las entradas/salidas universales se pueden configurar para leer distintos tipos de entradas:
Digital
Contador
Supervisado
Tensión
Corriente (solo Ub)
Temperatura
Resistivo
Temperatura de RTD de 2 hilos
RTD resistivo de 2 hilos
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Solamente se deben conectar dispositivos con entradas/salidas universales del servidor AS-B seguras de equipo de extra bajo voltaje (SELV/PELV) a las entradas/salidas universales.
Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las triacs son silenciosas y no se desgastan por el contacto con el relé.
Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SpaceLogic IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Consulte la ficha técnica de SpaceLogic IP-IO para obtener información adicional.
Los servidores AS-B con una H en el nombre del producto están equipados con una pantalla LCD y teclas que permiten el control de la anulación manual de salidas analógicas y digitales. La función le permite anular manualmente las salidas para pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de equipos.
El estado de anulación se puede leer desde EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión precisa y un control más fiable.
El dispositivo tiene una fuente de alimentación integrada diseñada para una potencia de entrada de 24 V CA o 24 V CC. La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la electrónica. Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad de CA invertida.
Un servidor AS-B dispone de numerosos puertos que le permiten comunicarse con una amplia gama de protocolos, dispositivos y servidores.
Un servidor AS-B tiene los siguientes puertos:
Dos puertos 10/100 Ethernet
Un puerto RS-485
Un puerto para dispositivo USB
Un puerto host USB
El primer puerto Ethernet es para la red de la empresa. El segundo puerto Ethernet es completamente configurable. Este segundo puerto puede ser configurado para extender la red de la empresa de forma que varios dispositivos y clientes puedan conectarse. Otra opción es configurar el segundo puerto como una red separada, lo que significa que el puerto puede tener una red privada. Si el segundo puerto no se utiliza, puede ser desactivado.
El puerto USB del dispositivo le permite actualizar e interactuar con el servidor AS-B mediante el Administrador de dispositivos.
Es posible conectar un adaptador Ethernet USB para conectar un ordenador portátil al puerto host USB y ejecutar Device Administrator, WorkStation y WebStation para configurar y acceder al servidor AS-B. El puerto USB host también puede utilizarse para proporcionar alimentación y comunicaciones al adaptador inalámbrico - Avanzado.
A través del adaptador inalámbrico - Avanzado conectado al puerto USB del host, se puede habilitar la conectividad inalámbrica Zigbee TM para el servidor de automatización. El servidor de automatización puede extender su número de puntos a través de la red inalámbrica de Zigbee y aportar flexibilidad en sus aplicaciones. El servidor de automatización equipado con el adaptador es a la vez un producto certificado Zigbee que cumple con la norma Zigbee 3.0. Para obtener más información sobre el adaptador y los dispositivos inalámbricos compatibles, consulte la Hoja de especificaciones avanzadas del adaptador inalámbrico.
Un EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.
La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a un servidor AS-B para realizar la ingeniería, la puesta en servicio, la supervisión y el control del servidor AS-B y de sus E/S integradas, así como de sus dispositivos de bus de campo conectados. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. El servidor AS-B puede comunicarse de forma nativa con dos de los estándares más populares para edificios: BACnet (incluido BACnet/SC) y Modbus.
Un servidor AS-B se comunica directamente con las redes BACnet/IP y BACnet MS/TP. Los servidores AS-B están incluidos en la lista BTL como controladores de edificios BACnet (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. Un servidor AS-B también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.
El Enterprise Server y los servidores de automatización admiten aplicaciones BACnet/SC como nodo, concentrador* y enrutador BACnet/SC. Esto permite que el Enterprise Server y los servidores de automatización estén en redes BACnet/SC y admitan aplicaciones que conecten redes BACnet/IP o MS/TP con redes BACnet/SC. Una de las principales ventajas de BACnet/SC es que permite un transporte más seguro del tráfico y de la información BACnet entre dispositivos BACnet/SC a través de redes privadas y públicas sin necesidad de utilizar BBMD, VLAN ni VPN, ya que el protocolo BACnet/SC utiliza la tecnología WebSocket y el cifrado TLS 1.3. Además, BACnet/SC utiliza la gestión de certificados para ayudar a garantizar que solo los dispositivos autorizados para estar en una red BACnet/SC puedan operar en esa red.
* Operación del edificio EcoStruxure versión 4.0.3 o posterior.
El Enterprise Server y los servidores de automatización integran de forma nativa configuraciones de cliente y servidor Modbus RS-485, así como de cliente y servidor Modbus TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.
El servidor AS-B admite el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para consumir datos en el EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.
El servidor Edge Server tiene compatibilidad nativa conEcoStruxure BMS servers y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.
El Enterprise Server y los servidores de automatización admiten MQTT como opción para publicar datos y recibir actualizaciones de otros sistemas. MQTT es un protocolo de transporte de mensajería que, por su pequeño tamaño, su escasa utilización del ancho de banda y su sencillez, resulta ideal para la comunicación M2M e IoT. La capacidad MQTT admite la comunicación con cualquier broker MQTT, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google o IBM.
Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos externa. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. Las bases de datos compatibles son TimescaleDB, que se basa en PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes.
Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.
Ejemplos de cálculos avanzados:
Normalización del uso de la energía
Submedidores y resúmenes virtuales
CalculationCálculo de la temperatura cinética media
Conversiones de unidades
Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados
La salida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluido el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.
A partir de la versión 5.0.3 de EcoStruxure Building Operation, es posible enviar los registros de tendencias seleccionados y el registro de eventos al Sistema PI de AVEVA directamente, sin necesidad de almacenamiento intermedio ni conectores especializados del Sistema PI.
Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto y XLSX, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.
Los informes se pueden generar según lo previsto, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado entregado por correo electrónico o escrito en un archivo.
Los servidores EcoStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite asegurar que se pueda seleccionar un método de programación adecuado para la aplicación.
El servidor de automatización cuenta con 4 GB de memoria eMMC, que se emplea, por ejemplo, para la aplicación, para datos históricos o para copias de seguridad. Los usuarios también pueden realizar copias de seguridad o restauraciones manuales del servidor de automatización en una ubicación de almacenamiento de un PC o de la red. A través de Enterprise Server, los usuarios pueden realizar copias de seguridad programadas de los servidores de automatización asociados en las ubicaciones de almacenamiento en red para obtener aún más protección.
Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.
Dirección IP
Comunicaciones TCP
Fácil configuración con DHCP
El DNS permite acceder a direcciones de forma simple
HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos
NTP (protocolo de tiempo de redes) para la sincronización de la hora en todo el sistema
SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma
SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.
Cifrado WebSocket Secure (WSS) y TLS 1.3 (aplicaciones BACnet/SC)
La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS, y entre los servidores EcoStruxure BMS se puede cifrar utilizando Transport Layer Security (TLS). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.
Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.
Los servidores AS-B utilizan bloques de terminales enchufables, que son fáciles de instalar y retirar del aparato. Los bloques de terminales se entregan con el dispositivo.
Los terminales de entrada y salida están claramente etiquetados. EcoStruxure Building Operation WorkStation puede generar etiquetas personalizadas para un servidor AS-B.
Los componentes de protección en las entradas y salidas universales, entradas digitales y salidas triac ayudan a proteger frente a eventos transitorios breves de alta tensión. Las entradas/salidas universales configuradas como entradas de corriente (solo Ub) tienen protección contra subidas de corriente. Las entradas/salidas universales son configuradas como salidas de tensión y tienen límites de corriente para ayufar a proteger frente a cortocircuitos permanentes a tierra.
SpaceLogic Operator Display es una sencilla HMI basada en el perfil BACnet B-OD. Puede interconectarse e interactuar con servidores de automatización en un SGE pequeño que requieran una HMI sencilla. Dispone de una gran pantalla táctil en color de 7 pulgadas y una aplicación precargada. Es fácil de instalar y utilizar y no requiere programación. Diseñada para la sala de equipos, la pantalla de operador SpaceLogic montada en panel ofrece un grado de protección IP65, lo que la hace estanca al polvo y la protege contra chorros de agua a baja presión. Consulte la ficha técnica de la pantalla del operador de SpaceLogic para obtener información adicional.
Entrada CA | |
Tensión nominal
|
24 VCA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/- 20 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Corriente máxima
|
0,5 A rms
|
Capacidad nominal recomendada del transformador
|
≥15 VA
|
Entrada CC | |
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
Consumo máximo
|
10 W
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94-5VB
|
Carcasa
|
PC/ABS
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso, incluidos bloques de terminales
|
0,504 kg (1,111 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Peso, excluidos bloques de terminales
|
0,420 kg (0,926 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Compatibilidad | |
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 y AS-B-36H | |
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versión 1.8.1 y posterior
|
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P y AS-B-36H-P | |
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versión 4.0.1 y posterior
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subparte B, Clase B
|
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Estándares de seguridad
|
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
|
Producto
|
BS/EN IEC 63044-1
|
Reloj en tiempo real | |
Precisión en modo de ejecución
|
Servidor NTP
|
Precisión en modo de copia de seguridad, a 25 °C (77 °F)
|
+/-52 segundos por mes
|
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
10 días
|
Puertos de comunicación | |
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|
RS-485
|
Puerto de 2 hilos, 5,0 V CC
|
Comunicaciones | |
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
BACnet/SC, puerto configurable, sin puerto por defecto
|
|
Perfil BACnet
|
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
|
Certificación BACnet
|
Certificación BTL (BTL Listing
a
, WSPCert)
|
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |
Modbus
|
Modbus TCP, cliente y servidor
|
Serie, RS-485, cliente y servidor
|
|
TCP
|
Binario, puerto fijo, 4444
|
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
|
HTTPS
|
Cifrado compatible con TLS 1.3, 1.2, 1.1
a
y 1.0
a
, puerto configurable por defecto 443
|
a) Desactivado por defecto. | |
WSS
a
|
Cifrado compatible con TLS 1.3, puerto configurable
|
a) Aplicaciones BACnet/SC | |
SMTP
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
|
SMTPS
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
|
SNMP
|
versión 3
|
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
|
|
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
|
|
CPU | |
Frecuencia
|
333 MHz
|
Tipo
|
SPEAr320S, ARM926 core
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
Memoria eMMC
|
4 GB
|
Copia de seguridad de memoria
|
Sí, sin batería, sin mantenimiento
|
Pantalla | |
Resolución de pantalla
|
128 x 64 píxeles
|
Tamaño de la pantalla
|
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
Tipo de pantalla
|
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
|
Números de referencia | |
SpaceLogic AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SpaceLogic AS-B-24H
|
|
Incluye pantalla
|
SXWASB24H10001
|
SpaceLogic AS-B-24-P
|
|
Solo hardware, software no incluido.
|
SXWASB24PX10001
|
SpaceLogic AS-B-24H-P
|
|
Solo hardware, software no incluido. Incluye pantalla.
|
SXWASB24HP10001
|
SpaceLogic AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SpaceLogic AS-B-36H
|
|
Incluye pantalla
|
SXWASB36H10001
|
SpaceLogic AS-B-36-P
|
|
Solo hardware, software no incluido.
|
SXWASB36PX10001
|
SpaceLogic AS-B-36H-P
|
|
Solo hardware, software no incluido. Incluye pantalla.
|
SXWASB36HP10001
|
Números de pieza de accesorios | |
Kit conector de AS-B (incluye bloques de terminales)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B Kit de instalación
|
SXWASBINS10001
|
Adaptador inalámbrico SpaceLogic - Avanzado
|
SXWZBAUSB10001
|
Paquetes de software | |
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P y AS-B-36H-P | |
En la descripción siguiente, se entiende por Producto conectado un dispositivo de comunicación directamente conectado a una red BACnet, Modbus o Zigbee transmitida por el servidor AS-B. Un dispositivo conectado a un controlador RP o MP o a un sensor, válvula o accionamiento no comunicado no se considera un Producto conectado. | |
Paquete AS-B - Estándar
|
|
Admite hasta 10 productos conectados.
|
SXWSWXBBU010SD
|
Actualización AS-B Servidor SpaceLogic - Completo
|
|
Admite hasta 50 productos conectados.
|
SXWSWXBBU050FU
|
Actualización del paquete AS-B – de estándar a completo
|
|
Amplía de 10 a 50 los productos conectados
|
SXWSWXBBUPSDFU
|
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 y AS-B-36H | |
Actualización AS-B - Estándar
|
|
Actualización AS-B estándar. Actualiza AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36, o AS-B-36H del software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior, y para soportar hasta 10 Productos conectados.
|
SXWSWASBUP30SD
|
Actualización AS-B - Completa
|
|
Actualización AS-B completa. Actualiza AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36, o AS-B-36H del software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior, y para soportar hasta 50 Productos conectados.
|
SXWSWASBUP30FU
|
Opciones de ampliación | |
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
|
|
Usa únicamente para un servidor de automatización
|
SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
|
|
Usa y presta servicio a un servidor de automatización
|
SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
|
|
Usa y presta servicio, además de obtener datos históricos de registro de tendencias para un servidor de automatización
|
SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
|
|
Para un servidor de automatización
|
SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
|
|
Para un servidor de automatización
|
SXWSWSNMPX0001
|
Opción de paneles personales de Building Operation, se requiere uno por servidor para que los usuarios que inicien sesión en ese servidor cuenten con las funciones del panel.
|
|
Para un servidor de automatización
|
SXWSWDASHX0001
|
SW-ASDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
|
|
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
|
SXWSWASDBXS001
|
Operación de construcción EcoStruxure, opción de conexión Microsoft SQL Server
|
|
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
|
SXWSWASDBMS001
|
EcoStruxure Building Operation, opción de conexión al sistema AVEVA PI
|
|
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
|
SXWSWASDBPI001
|
SW-ASMQTT-1, opción de MQTT
|
|
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
|
SXWSWMQTTXRW01
|
Opción de autenticación SAML
|
|
Para un servidor de automatización SpaceLogic
|
SXWSWASSAML001
|
Requisitos de software | |
Opción de almacenamiento externo de registros PostgreSQL
|
TimescaleDB 1.2 y posterior
|
Versión de PostgreSQL compatible con la versión de TimescaleDB
|
|
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012, 2016 y 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación. | |
Opción de almacenamiento externo de registros Microsoft SQL
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 y posterior
|
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server son compatibles: Enterprise, Standard y Express. | |
Almacenamiento externo de registros del sistema PI de AVEVA opcional
|
PI Web API 2021 SP3 y base de datos compatible con esa versión
|
Schneider Electric ha realizado pruebas de garantía de calidad con PI Web API 2021 SP3, y la base de datos compatible con esa versión, instalada en Windows Server 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación. | |
Entradas/salidas universales, Ua y Ub | |
Canales, servidores AS-B con 24 puntos de E/S
|
12 Ua, de Ua1 a Ua12
|
4 Ub, de Ub1 a Ub4
|
|
Canales, servidores AS-B con 36 puntos de E/S
|
20 Ua, de Ua1 a Ua20,
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
Entradas digitales | |
Fuera de cobertura
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 m/s
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Entradas supervisadas | |
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
|
|
Combinaciones de interruptores controladas
|
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |
Entradas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 V CC
|
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
Resolución
|
0,5 mV
|
Impedancia
|
100 kohm
|
Entradas de corriente | |
Rango
|
0 a 20 mA
|
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
Resolución
|
1 μA
|
Impedancia
|
47 ohm
|
Entradas resistivas | |
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Entradas de temperatura (termistores) | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Termistores compatibles | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Precisión de medida | |
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
Temperatura de RTD | |
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 y JCI-Ni1000
|
Pt1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
-50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
|
70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
JCI-Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
Cableado de temperatura de RTD | |
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |
RTD resistivo | |
1000 ohmios | |
Rango
|
500 to 2.200 ohmios
|
Incluida resistencia de cableado
|
|
Precisión de medida
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohmios
|
R = resistencia en ohmios | |
Resolución
|
0,1 ohmios
|
Cableado RTD resistivo | |
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
Salidas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 V CC
|
Precisión
|
+/-60 mV
|
Resolución
|
10 mV
|
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
Entradas digitales, DI | |
Canales, servidores AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, de DI1 a DI4
|
Canales, servidores AS-B con 36 puntos de E/S
|
0
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Entradas digitales | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Salidas de relé, DO | |
Canales, servidores AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, de DO1 a DO4
|
Canales, servidores AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, de DO1 a DO4
|
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
Un polo, unipolar
|
|
Normalmente abierto
|
|
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 VCA
|
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Salidas de triac, DO | |
Canales, servidores AS-B con 24 puntos de E/S
|
0
|
Canales, servidores AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, de DO5 a DO8
|
Capacidad nominal de salida
|
Máx. 0,8 A
|
Voltaje
|
24 VAC +/-20 %
|
Comunes
|
COM1 para DO5 y DO6
|
COM2 para DO7 y DO8
|
|
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a masa. | |
Voltaje común, salida de lado alto
|
24 VCA
|
Voltaje común, salida de lado bajo
|
0 VAC (Tierra)
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Para proteger de excesos de corriente que podría producir el cableado inductor, siga estas instrucciones:
Conecte el terminal de RET 4 o 5 a una vía de masa de señal/chasis común en el panel de control con un tamaño de 2,5 mm² (13AWG ) o un cable más largo. El hilo debe tener una capacidad de corriente superior o igual a 16 A.
Los servidores AS-B con 24 puntos de E/S tienen más terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.
Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware SpaceLogic.