earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : AS-B
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2023
05/09/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

SpaceLogic AS-B

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions
 
action_zoom_plus_stroke Serveur AS-B
Figure : Serveur AS-B

Introduction

Au cœur de toute solution EcoStruxure BMS réside un Automation Server, tel que le serveur SpaceLogic™ AS-B. Le serveur AS-B exécute des fonctions clés, telles que la logique de contrôle-commande, l'enregistrement des tendances et la supervision des alarmes, fournit des E/S intégrées et prend en charge la communication et la connectivité avec les bus de terrain. L’intelligence distribuée de la solution EcoStruxure Building Operation aide à assurer la tolérance aux défaillances détectées, et fournit une interface utilisateur riche au travers des WorkStations et des WebStations.

Caractéristiques

Le serveur AS-B est un appareil puissant dotée d'une alimentation et d'E/S intégrées, ce qui en fait une solution adaptée aux applications de contrôle au niveau d'un local technique d'un système de GTB dans les bâtiments de toutes tailles. Le serveur AS-B peut agir en tant que serveur autonome à l'aide de ses E/S intégrées et également surveiller et gérer les périphériques de bus de terrain. Dans une installation de petite taille, le serveur AS-B intégré agit comme un serveur autonome, monté dans un faible encombrement. Dans les installations de taille moyenne et de grande taille, la fonctionnalité est répartie entre plusieurs Automation Server qui communiquent via TCP/IP.

Le serveur AS-B a les fonctionnalités suivantes :

  • Hub de communication

  • Modèles avec une combinaison polyvalente de points d’E/S

  • Option d’extension E/S

  • Fonction de régulation manuelle

  • Source d'alimentation intégrée

  • Multiples options de connectivité

  • Prise en charge de réseau sans fil Zigbee

  • Authentification et autorisations

  • Interface WorkStation/WebStation

  • Prise en charge native BACnet certifiée BTL

  • Nœud, hub ou routeur BACnet/SC (BACnet Secure)

  • Prise en charge native de Modbus

  • Prise en charge des services Web basés sur des normes ouvertes

  • Prise en charge des services Web EcoStruxure

  • Prise en charge du protocole MQTT

  • Option de stockage de journal externe

  • Rapports

  • Outils de programmation texte et graphiques

  • Mémoire eMMC pour données et sauvegarde

  • Mise en réseau informatique conviviale basée sur la suite de protocoles de communication TCP/IP

  • Prise en charge de TLS

  • Montage simple sur rail DIN

  • Borniers amovibles

  • Gestion optimisée du câblage

  • Circuit de protection contre les surtensions transitoires, les surintensités et les courts-circuits

  • Prise en charge de l'affichage de l'opérateur SpaceLogic

Hub de communication

Le serveur AS-B, capable de coordonner les trafics amont et aval, peut vous présenter ses données directement, ou les présenter à d’autres serveurs du site via le réseau. Le serveur AS-B peut exécuter plusieurs programmes de commande, gérer les E/S intégrées, les alarmes, les utilisateurs, les horaires, les archivages de tendance, et communiquer par le biais de multiples protocoles. Pour cette raison, la plupart des sections du système fonctionnent de manière autonome et restent fonctionnels dans leur ensemble même si la communication est interrompue ou si des serveurs ou des appareils de GTB EcoStruxure individuels sont mis hors ligne.

Modèles avec une combinaison polyvalente de points d’E/S

Le serveur AS-B est proposé en huit modèles offrant différents nombres de point d'E/S et mélange d'E/S.

Modèle

Points E/S

AS-B-24

24

AS-B-24H

24

AS-B-24-P

24

AS-B-24H-P

24

AS-B-36

36

AS-B-36H

36

AS-B-36-P

36

AS-B-36H-P

36

Les serveurs AS-B comportant un « H » dans leur nom de produit sont équipés d'un écran pour dérogation de sortie.

Les serveurs AS-B comportant la lettre « P » dans le nom du produit sont uniquement du matériel. Un progiciel AS-B doit être acheté séparément. Pour plus d’informations, consultez la section « Ensembles de logiciels ».

Les serveurs AS-B à 36 points d'E/S affichent les mêmes caractéristiques en matière de faible encombrement que les serveurs AS-B à 24 points d'E/S.

Le serveur AS-B propose différents types de points d'E/S correspondant à la plupart des types d'applications CVC. La plupart des points d'E/S sont des entrées/sorties universelles pouvant être configurées aussi bien en tant qu'entrées ou sorties, ouvrant ainsi une grande flexibilté.

Les serveurs AS-B avec 24 points d'E/S sont des types suivants :

  • 12 entrées/sorties universelles, type Ua

  • 4 entrées/sorties universelles, type Ub

  • 4 entrées digitales

  • 4 sorties de relais

Les serveurs AS-B avec 36 points d'E/S sont des types suivants :

  • 20 entrées/sorties universelles, type Ua

  • 8 entrées/sorties universelles, type Ub

  • 4 sorties Triac

  • 4 sorties de relais

Entrées/Sorties universelles

Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.

Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées pour la lecture de plusieurs types différents d'entrées :

  • Numérique

  • Comptage

  • Supervisé

  • Tension

  • Courant (Ub uniquement)

  • Température

  • Résistif

  • Température RTD à 2 fils

  • Entrée résistive RTD à 2 fils

En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.

Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.

Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de produits, tels que des actionneurs.

Seuls les appareils dotés d’entrées/sorties d’équipement à très basse tension de sécurité (SELV/PELV) doivent être connectés aux entrées/sorties universelles du serveur AS-B.

Entrées digitales

Les entrées digitales peuvent être utilisées pour la surveillance de multiples entrées de type contact sec, dans le cadre d’applications de surveillance d’alarme, d’états d’équipement et de comptage. En tant qu'entrées de comptage, les entrées digitales sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques.

Sorties de relais

Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.

Sorties Triac

Les sorties Triac peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 VCA pour les charges externes telles que actionneurs, relais ou indicateurs. Les modules Triac sont silencieux et ne sont pas affectés par l'usure de contact des relais.

Expansion des E/S

Pour les applications qui nécessitent davantage de ressources d’E/S, les modules IP-IO de SpaceLogic fournissent une combinaison polyvalente de points d’E/S pour n’importe quelle application. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de SpaceLogic IP-IO.

Fonction de régulation manuelle

Les serveurs AS-B comportant un « H » dans le nom de produit sont équipés d'un écran LCD et de clés afin de prendre en charge le contrôle manuel de dérogation des sorties analogiques et digitales. Cette fonction vous permet de réguler manuellement les sorties pour des tests, la mise en service ou la maintenance de l'équipement.

La visualisation de l'état de dérogation sur EcoStruxure Building Operation WorkStation et WebStation permet d'améliorer la surveillance et de fiabiliser davantage le contrôle.

Source d'alimentation intégrée

Le dispositif dispose d’une source d’alimentation intégrée prenant en charge une puissance d’entrée de 24 VCA ou 24 VDC. L'entrée principale CA/CC (L/+ et N/-) est isolée galvaniquement du circuit électronique. Cette isolation élimine les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils d’entrée sans se préoccuper de la polarité c.a.

Multiples options de connectivité

Un serveur AS-B possède de nombreux ports qui lui permettent de communiquer avec divers protocoles, appareils et serveurs.

Un serveur AS-B possède les ports suivants :

  • Deux ports Ethernet 10/100

  • Un port RS-485

  • Un port de dispositif USB

  • Un port hôte USB

Le premier port Ethernet est dédié au réseau du site. Le deuxième port Ethernet est entièrement configurable. Le deuxième port peut être configuré pour prolonger le réseau du site afin de raccorder différents dispositifs et clients. Une autre option consiste à configurer le deuxième port en tant que réseau séparé, ce qui signifie que le port peut héberger un réseau privé. Si le deuxième port n'est pas utilisé, il peut être désactivé.

Le port de dispositif USB permet de mettre à niveau et d'interagir avec le serveur AS-B à l'aide de Device Administrator.

À l'aide d'un adaptateur USB Ethernet, vous pouvez brancher un ordinateur portable au port hôte USB et utiliser Device Administrator, WorkStation et WebStation pour mettre à jour, configurer et accéder au serveur AS-B. Le port hôte USB peut également être utilisé pour fournir l'alimentation et les communications pour l'adaptateur sans fil - Avancé.

Prise en charge de réseau sans fil Zigbee

Grâce à l’adaptateur sans fil - Avancé connecté au port USB hôte, la connectivité sans fil Zigbee TM peut être activée pour l'Automation Server. L'Automation Server peut augmenter son nombre de points via le réseau sans fil Zigbee et conférer une certaine flexibilité à vos applications. L'Automation Server équipé de l'adaptateur est un produit certifié Zigbee conforme à Zigbee 3.0. Pour plus d’informations sur l’adaptateur et les appareils sans fil pris en charge, consultez la fiche technique de l’Adaptateur sans fil - Avancé.

Authentification et autorisations

EcoStruxure Building Operation offre un système d'autorisation puissant, facile à gérer, flexible et qui s'adapte à des systèmes de toutes envergures. Le système de connexion exige un degré d'authentification élevé. L'authentification a lieu par rapport au système de gestion des comptes intégré ou aux domaines Windows Active Directory. Le système de gestion de compte intégré permet à un administrateur d’appliquer les règles de mot de passe qui respectent des directives de cybersécurité rigoureuses. Lors de l'utilisation de Windows Active Directory, les frais d'administration sont moindres car il n'est pas nécessaire de gérer les utilisateurs dans différents répertoires.

Interface WorkStation/WebStation

Sur tout client, l’expérience utilisateur est similaire quel que soit le serveur de GTB EcoStruxure auquel est connecté l’utilisateur. Celui-ci peut se connecter directement à un serveur AS-B pour concevoir, mettre en service, superviser et surveiller le serveur AS-B et ses E/S intégrées ainsi que ses dispositifs de bus de terrain connectés. Consultez les fiches de spécifications WorkStation et WebStation pour de plus amples détails.

Support natif des protocoles ouverts du bâtiment

Une caractéristique essentielle de la solution de GTB EcoStruxure est la prise en charge des protocoles standardisés. Le serveur AS-B peut communiquer nativement avec deux des protocoles les plus populaires pour les bâtiments : BACnet (y compris BACnet/SC) et Modbus.

Prise en charge native de BACnet certifiée par BTL

Un serveur AS-B communique directement avec les réseaux BACnet/IP et BACnet MS/TP. Les serveurs AS-B sont certifiés BTL en tant qu’automates de gestion de bâtiment BACnet (B-BC), à savoir le profil de dispositif BACnet le plus avancé. Cette fonctionnalité permet d’accéder à une vaste gamme d’appareils BACnet de Schneider Electric et d’autres fournisseurs. Des informations à jour sur les versions de micrologiciel certifiées par BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. Un serveur AS-B peut également assurer la fonction de répéteur BBMD (BACnet Broadcast Management Device) pour gérer des systèmes BACnet répartis sur plusieurs sous-réseaux IP.

Prise en charge de BACnet/SC (connexion sécurisée)

Les Enterprise Server et Automation Server prennent en charge les applications BACnet/SC en tant que nœud, hub* et routeur BACnet/SC. Cela permet d’inclure les Enterprise Server et Automation Server dans des réseaux BACnet/SC et de prendre en charge les applications qui connectent les réseaux BACnet/IP ou MS/TP aux réseaux BACnet/SC. Un avantage majeur de BACnet/SC est qu’il permet un transport plus sécurisé du trafic et des informations BACnet entre les appareils BACnet/SC sur des réseaux privés et publics sans avoir besoin de BBMD, VLAN et VPN, car le protocole BACnet/SC utilise la technologie WebSocket et le cryptage TLS 1.3. En outre, BACnet/SC utilise la gestion des certificats pour s’assurer que seuls les appareils autorisés à se trouver sur un réseau BACnet/SC puissent fonctionner sur ce dernier.

* EcoStruxure Building Operation version 4.0.3 et ultérieure.

Prise en charge native de Modbus

L'Enterprise Server et les Automation Server intègrent nativement les configurations client et serveur Modbus RS-485, ainsi que les configurations client et serveur Modbus TCP. Cette fonctionnalité donne accès à des produits de tierces parties ainsi qu'à la gamme étendue de produits Schneider Electric communiquant sous protocole Modbus, tels que compteurs électriques, onduleurs, disjoncteurs, et contrôleurs d’éclairage.

Prise en charge des services Web

Le serveur AS-B prend en charge l'utilisation de services web basés sur des normes ouvertes telles que SOAP et REST, afin de connecter des données dans la solution de GTB EcoStruxure. Utilisez des données entrantes tierces (prévisions de températures, coûts énergétiques) sur le Web afin de déterminer les modes des sites, les calendriers et la programmation.

Assistance EcoStruxure Web Services

Les services web EcoStruxure, qui représentent la norme de services web de Schneider Electric, font l'objet d'une prise en charge native dans les serveurs GTB EcoStruxure. Les services web EcoStruxure offrent des fonctions supplémentaires entre les systèmes conformes, que ce soit au sein de systèmes Schneider Electric ou d'autres systèmes autorisés. Ces fonctions incluent la navigation dans les répertoires du système, la lecture/écriture des valeurs actuelles, la réception et reconnaissance d'alarmes et les données d'archivages de tendances historiques. EcoStruxure Web Services exigent un identifiant et un mot de passe pour se connecter au système.

Prise en charge du protocole MQTT

L'Enterprise Server et les Automation Server prennent en charge MQTT en tant qu’option pour la publication de données et la réception de mises à jour depuis d’autres systèmes. MQTT est un protocole de transport de messagerie qui, avec son faible encombrement, sa faible utilisation de la bande passante et sa simplicité, est idéal pour les communications M2M et IoT. La fonctionnalité MQTT prend en charge la communication avec n’importe quel courtier MQTT, par exemple, Amazon, Microsoft, Google ou IBM.

Option de stockage sur fichier journal externe

Les serveurs de GTB EcoStruxure peuvent être configurés pour stocker automatiquement dans une base de données externe toutes les données historiques, les données des journaux de tendances, le journal des événements et les données de piste d’audit. Dans le cas où les données doivent être disponibles durant des périodes plus longues, un stockage de journal externe peut être intégré à la GTB EcoStruxure sans qu'aucune tâche d'ingénierie complexe ne soit nécessaire. Les bases de données prises en charge sont TimescaleDB, qui repose sur PostgreSQL et Microsoft SQL Server. Les visualiseurs intégrés aux clients EcoStruxure Building Operation et la fonctionnalité de rapports intégrée ont accès en mode natif aux données présentes dans le dispositif de stockage de journal externe.

Vous pouvez utiliser la puissante fonctionnalité de calcul de tendances pour personnaliser le traitement des données de tendance à des fins d'affichage dans des graphiques ou sur les tableaux de bord et d'inclusion dans des rapports. Le de calcul de tendances permet de procéder à des calculs avancés pour un ou plusieurs journaux de tendance et valeurs dynamiques.

Exemples de calculs avancés :

  • Uniformisation de l'usage énergétique

  • Résumés et compteurs divisionnaires virtuels

  • Calcul de la température moyenne

  • Conversions d'unité

  • Moyenne, maximum et minimum sur des périodes personnalisées

Le résultat des calculs de tendances peut être enregistré dans la base de données, notamment le stockage de journal externe, ou il peut être calculé automatiquement à la demande.

À partir de la version 5.0.3 d'EcoStruxure Building Operation, les journaux de tendances sélectionnés et le journal des événements peuvent être envoyés directement à AVEVA PI System sans nécessiter de stockage intermédiaire ou de connecteurs PI System spécialisés.

Rapports

Les serveurs de GTB EcoStruxure intègrent une fonctionnalité permettant de générer des rapports basiques dans n'importe quel format de texte et XLSX sans dépendre d'aucun logiciel externe. Les rapports sous format XLSX peuvent être enrichis grâce à des fonctionnalités avancées telles que des formules, un formatage conditionnel, des graphiques ... .

Les rapports peuvent être générés selon un calendrier, en cas d'événement d'alarme ou autre situation, et le résultat peut être communiqué par e-mail ou écrit sur un fichier.

Outils de configuration en mode Objet et Script

Aspect unique dans notre industrie, les serveurs EcoStruxure Building Operation disposent de deux modes de programmation, Script et Blocs Fonctionnels. Cette souplesse garantit qu'un mode de programmation adapté pourra être choisi pour l’application.

Mémoire eMMC pour données et sauvegarde

Le serveur d'automatisation est doté d'une mémoire eMMC de 4 Go permettant, par exemple, le stockage de l'application, des données d'historique et de sauvegarde. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder ou restaurer manuellement le serveur d'automatisation à un emplacement de stockage sur un PC ou un réseau. L’Enterprise Server peut également effectuer des sauvegardes planifiées des serveurs d'automatisation associés vers des ressources de stockage réseau, offrant ainsi un niveau de protection maximum.

Adapté à un environnement informatisé

Les serveurs de GTB EcoStruxure communiquent en s'appuyant sur les normes des réseaux. Cet environnement garantit des installations faciles, une gestion simple et des transactions plus sécurisées.

Protocoles pris en charge
  • Adressage IP

  • Communications TCP

  • DHCP pour la configuration facile de réseaux

  • DNS pour une recherche d'adresses en toute simplicité

  • HTTP/HTTPS - Accès Internet au travers d'un pare-feu, autorisant les accès distants sécurisés

  • NTP (Network Time Protocol) pour la synchronisation globale des horloges de tout le système

  • SMTP/SMTPS avec support pour authentification basée sur SSL/TLS permet d'envoyer des messages e-mail déclenchés par programmation ou alarme

  • SNMP pour la supervision du réseau et la réception des alarmes d’application dans les outils de gestion du réseau désignés

  • Cryptage WebSocket Secure (WSS) et TLS 1.3 (applications BACnet/SC)

Prise en charge de TLS

La communication entre les clients et les serveurs GTB EcoStruxure, ainsi qu'entre les serveurs de GTB EcoStruxure, peut être cryptée à l'aide de Transport Layer Security (TLS). Les serveurs sont expédiés avec un certificat auto-signé par défaut. Les certificats de serveur de la Commercial Certification Authority (CA) sont pris en charge de façon à réduire le risque d'attaques informatiques malveillantes. L'utilisation de communications cryptées peut être appliquée pour l'accès à WorkStation et WebStation.

Montage simple sur rail DIN

Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.

Borniers amovibles

Les serveurs AS-B utilisent des borniers enfichables, faciles à installer et à retirer de l'appareil. Les borniers sont livrés avec le dispositif.

Gestion optimisée du câblage

Les terminaux d'entrée et de sortie sont clairement étiquetés. Le logiciel EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour un serveur AS-B.

Protection

Les composants de protection des entrées/sorties universelles, des entrées numériques et sorties triac les protègent contre les événements transitoires de surtension de courte durée. Les entrées/sorties universelles configurées comme entrées de courant (Ub uniquement) sont dotées d'une protection contre les surintensités. Les entrées/sorties universelles configurées comme sorties de tension ont des limites de courant qui les protègent contre un court-circuit permanent à la masse.

Prise en charge de l'affichage de l'opérateur SpaceLogic

L'affichage de l'opérateur SpaceLogic est une IHM simple basée sur le profil BACnet B-OD. Il peut communiquer et interagir avec des Automation Server dans une petite GTB nécessitant une IHM simple. Il comporte un grand écran tactile couleur de 7 pouces et intègre une application préchargée. Il est facile à installer et à utiliser et ne nécessite aucune programmation. Conçu pour les salles d'équipement, l'affichage de l'opérateur SpaceLogic monté sur panneau offre un indice de protection IP65, ce qui le rend à la fois étanche à la poussière et le protège contre les jets d'eau à basse pression. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de l'affichage de l'opérateur SpaceLogic.

Spécifications

Entrée CA
Tension nominale
24 Vca
Plage de tension de fonctionnement
+/- 20 %
Fréquence
50/60 Hz
Courant maximum
0.5 A rms
Transformateur recommandé
≥15 VA
Entrée CC
Tension nominale
24 à 30 Vcc
Plage de tension de fonctionnement
21 à 33 Vcc
Consommation maximale
10 W
Environnement
Temp. ambiante, fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94-5VB
Boîtier
PC/ABS
Indice de protection contre les infiltrations
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids, blocs terminaux inclus
0.504 kg a
Poids, blocs terminaux exclus
0.420 kg a
Compatibilité
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 et AS-B-36H
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 1.8.1 et ultérieure
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P et AS-B-36H-P
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 et ultérieure
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
Produit
BS/EN IEC 63044-1
Horloge RTC
Précision en mode d'exécution
Serveur NTP
Précision en mode de sauvegarde à 25 °C (77 °F)
+/-52 secondes par mois
Durée de sauvegarde, à 25 °C
10 jours
Ports de Communication
Ethernet
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
  
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
RS-485
Port dual 2-wire, biais 5.0 VDC
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
  
BACnet/SC, port configurable, aucun port par défaut
Profil BACnet
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
Authentification BACnet
Certification BTL (Liste BTL a , WSPCert)
Modbus
Modbus TCP, client et serveur
  
Série, RS-485, client et serveur
TCP
Binaire, port fixe, 4444
HTTP
Non-binaire, port configurable, défaut 80
HTTPS
Crypté prenant en charge TLS 1.3, 1.2, 1.1 a et 1.0 a , port configurable par défaut 443
WSS a
Crypté avec prise en charge de TLS 1.3, port configurable
SMTP
Envoi courriel, port configurable, défaut 25
SMTPS
Envoi courriel, port configurable, défaut 587
SNMP
version 3
  
Supervision du réseau à l'aide d'une fonction d'interrogation et de trappe
  
Application de distribution des alarmes par trappe
CPU
Fréquence
333 MHz
Type
SPEAr320S, ARM926 core
DDR2 SDRAM
256 MB
Mémoire eMMC
4 Gio
Sauvegarde mémoire
Oui, sans piles, sans maintenance
Écran
Résolution d'affichage
128 x 64 pixels
Taille de l'écran
36 x 17 mm (l x H)
Type d'écran
Monochrome LCD FSTN, rétroéclairage couleur blanche
Références
SpaceLogic AS-B-24
SXWASB24X10001
SpaceLogic AS-B-24H
Inclut l'écran
SXWASB24H10001
SpaceLogic AS-B-24-P
Matériel uniquement, logiciel non inclus.
SXWASB24PX10001
SpaceLogic AS-B-24H-P
Matériel uniquement, logiciel non inclus. Inclut l'affichage.
SXWASB24HP10001
SpaceLogic AS-B-36
SXWASB36X10001
SpaceLogic AS-B-36H
Inclut l'écran
SXWASB36H10001
SpaceLogic AS-B-36-P
Matériel uniquement, logiciel non inclus.
SXWASB36PX10001
SpaceLogic AS-B-36H-P
Matériel uniquement, logiciel non inclus. Inclut l'affichage.
SXWASB36HP10001
Références des accessoires
Kit connecteur AS-B (inclut blocs terminaux)
SXWASBCON10001
Kit installeur AS-B
SXWASBINS10001
Adaptateur sans fil SpaceLogic - Avancé
SXWZBAUSB10001
Ensembles de logiciels
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P et AS-B-36H-P
Dans la description qui suit, un Produit Connecté est un équipement communicant directement connecté à un réseau BACnet, Modbus ou Zigbee piloté par le serveur AS-B. Un appareil connecté à un contrôleur RP ou MP ou à un capteur, une vanne ou un actionneur non communicant n'est pas un Produit Connecté.
Ensemble AS-B – Standard
Prend en charge jusqu'à 10 Produits Connectés.
SXWSWXBBU010SD
Mise à niveau AS-B de serveur SpaceLogic – Full
Prend en charge jusqu'à 50 Produits Connectés.
SXWSWXBBU050FU
Mise à niveau d'ensemble AS-B – Standard vers Full
Passe de 10 à 50 Produits Connectés
SXWSWXBBUPSDFU
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 et AS-B-36H
Mise à niveau AS-B – Standard
Mise à niveau AS-B standard. Met à niveau AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 ou AS-B-36H du logiciel EcoStruxure Building Operation version 3.x vers la version 4.0 ou ultérieure, et pour prendre en charge jusqu'à 10 Produits Connectés.
SXWSWASBUP30SD
Mise à niveau AS-B – Full
Mise à niveau AS-B intégrale. Met à niveau AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 ou AS-B-36H du logiciel EcoStruxure Building Operation version 3.x vers la version 4.0 ou ultérieure, et pour prendre en charge jusqu'à 50 Produits Connectés.
SXWSWASBUP30FU
Options additionnelles
SW-EWS-1, option services Web EcoStruxure (temps d’exécution)
Consommer uniquement pour un serveur d’automatisation
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, option services Web EcoStruxure (temps d’exécution)
Servir et consommer pour un serveur d’automatisation
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, option services Web EcoStruxure (temps d’exécution)
Servir et consommer, plus les données historiques du journal des tendances pour un serveur d’automatisation
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, option services Web (Consommation générique)
Pour un serveur d’automatisation
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, Notifications d’alarmes par le biais de l’option SNMP
Pour un serveur d’automatisation
SXWSWSNMPX0001
Option Building Operation Personal Dashboard, 1 requis par serveur pour les utilisateurs se connectant à ce serveur en vue d'accéder aux fonctionnalités Personal Dashboard
Pour un serveur d’automatisation
SXWSWDASHX0001
SW-ASDBTS-1, option de connexion TimescaleDB
Pour un serveur d’automatisation (non requis si le serveur Enterprise Server parent possède une licence)
SXWSWASDBXS001
EcoStruxure Building Operation, option de connexion Microsoft SQL Server
Pour un serveur d'automatisation (non requis si le serveur Enterprise Server parent possède une licence)
SXWSWASDBMS001
EcoStruxure Building Operation, option de connexion AVEVA PI System
Pour un serveur d’automatisation (non requis si le serveur Enterprise Server parent possède une licence)
SXWSWASDBPI001
SW-ASMQTT-1, option MQTT
Pour un serveur d’automatisation (non requis si le serveur Enterprise Server parent possède une licence)
SXWSWMQTTXRW01
Option d'authentification SAML
Pour un serveur d'automatisation SpaceLogic
SXWSWASSAML001
Logiciels requis
Option PostgreSQL de stockage externe de journal
TimescaleDB 1.2 et version ultérieure
  
Version PostgreSQL compatible avec la version TimescaleDB
Schneider Electric a procédé à des tests d'assurance qualité avec TimescaleDB et PostgreSQL installés de façon native sous Windows 10, Windows Server 2012, 2016 et 2019. Schneider Electric n'a testé aucun autre scénario de déploiement.
Option Microsoft SQL de stockage externe des journaux
Microsoft SQL Server 2016 SP1 et version ultérieure
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server sont prises en charge : Enterprise, Standard et Express.
Option de stockage de journal AVEVA PI System
PI Web API 2021 SP3 et base de données compatible avec cette version
Les tests d'assurance qualité ont été effectués par Schneider Electric avec PI Web API 2021 SP3 et une base de données compatible avec cette version, installée sur Windows Server 2019. Schneider Electric n’a testé aucun autre scénario de déploiement.
Entrées/Sorties universelles, Ua et Ub
Canaux, serveurs AS-B à 24 points d'E/S
12 Ua, Ua1 à Ua12
  
4 Ub, Ub1 à Ub4
Canaux, serveurs AS-B à 36 points d'E/S
20 Ua, Ua1 à Ua20,
  
8 Ub, Ub1 à Ub8
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Résolution convertisseur A/D
16 bits
Entrées digitales
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
120 ms
Comptage
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Entrées supervisées
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
Combinaisons de commutateurs surveillées
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
Plage de résistance
1 à 10 kohm
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 %
Entrées analogique - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
Résolution
0,5 mV
Impédance
100 kohm
Entrées analogique - courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
Résolution
1 μA
Impédance
47 ohms
Entrées résistives
Précision de 10 ohms à 10 kohms
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Résistance en ohm
Précision de 10 kohm à 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Résistance en ohm
Entrées température (thermistances)
Plage
-50 à +150 °C
Thermistances supportées
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD avec dérivation 11k)
Linéarisée 10 kohms
Satchwell D?T
Linéarisée 10 kohms
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Précision de mesure
20 kohm
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
  
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
  
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
Linéarisée 10 kohms
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
  
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
1 kohm
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
Température RTD
RTD pris en charge
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 et JCI-Ni1000
Pt1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
-50 à +70 °C : +/-0,5 °C
  
70 à 150 °C : +/-0,7 °C
Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/-0,5 °C
LG-Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/-0,5 °C
JCI-Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/- 0,5 °C
Câblage température RTD
Résistance maximale des câbles
20 ohms/câble (40 ohms total)
Capacitance maximale du câble
60 nF
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble.
RTD résistif
1 000 ohms
Plage
500 à 2 200 ohms
  
Y compris la résistance de câblage
Précision de mesure
+/-(0,2 + 1,5 x 10 -3 x R) ohms
R = Résistance en ohm
Résolution
0,1 ohm
Câblage résistif RTD
Capacitance maximale du câble
60 nF
Sorties analogiques - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-60 mV
Résolution
10 mV
Résistance de charge minimale
5 kohm
Plage de charge
-1 à +2 mA
Entrées numériques, EN
Canaux, serveurs AS-B à 24 points d'E/S
4, DI1 à DI4
Canaux, serveurs AS-B à 36 points d'E/S
0
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Entrées numériques
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
120 ms
Comptage
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Sorties de relais, DO
Canaux, serveurs AS-B à 24 points d'E/S
4, DO1 à DO4
Canaux, serveurs AS-B à 36 points d'E/S
4, DO1 à DO4
Capacité nominale du contact
250 VCA/30 VCC, 2 A, Service pilote (C300)
Type de commutateur
Relais contact simple
  
Unipolaire unidirectionnel
  
Normalement ouvert
Contact d'isolation à la masse du système
3000 VCA
Cycle de vie (Charge résistive)
Au moins 100 000 cycles
Largeur d'impulsion minimum
100 ms
Sorties Triac, DO
Canaux, serveurs AS-B à 24 points d'E/S
0
Canaux, serveurs AS-B à 36 points d'E/S
4, DO5 à DO8
Puissance de sortie
Max. 0,8 A
Tension
24 Vca +/-20 %
Communs
COM1 pour DO7 et DO8
  
COM2 pour DO7 et DO8
Les bornes communes COM1 et COM2 peuvent être connectées à l'alimentation 24 V c.a. ou à la masse.
Voltage commun, sortie high-side
24 Vca
Voltage commun, sortie low-side
0 Vca (masse)
Largeur d'impulsion minimum
100 ms

Connexions

 
action_zoom_plus_stroke  Modèle de serveur AS-B avec 24 points d'E/S
Figure : Modèle de serveur AS-B avec 24 points d'E/S
 
action_zoom_plus_stroke  Modèle de serveur AS-B avec 36 points d'E/S
Figure : Modèle de serveur AS-B avec 36 points d'E/S

Pour vous protéger contre les surintensités pouvant être produites par le câblage, procédez comme suit :

  • Connectez le terminal RET numéro 4 ou 5 à un rail châssis/signal terre commun dans le panneau de commande à l’aide d’un câble de 2,5 mm² (13 AWG) ou de calibre supérieur. Le courant nominal du câble doit être supérieur ou égal à 16 A.

  • Les serveurs AS-B avec 24 points d'E/S ont plus de terminaux RET pour la connexion des retours E/S, ainsi le rail châssis/terre commun est optionnel et peut ne pas être nécessaire.

  • Les sources d'alimentation individuelles de 24  VCC doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.

Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.

  • Enterprise Server
  • WorkStation