Al centro di una soluzione SmartStruxure c'è un dispositivo SmartStruxure server, come AS-B. L'AS-B esegue funzionalità di primaria importanza, come la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi, offre I/O integrati e supporta la comunicazione e la connettività ai bus I/O e di campo. L'intelligenza distribuita della soluzione SmartStruxure assicura la tolleranza dei guasti all'interno del sistema e fornisce un'interfaccia utente multifunzione mediante Workstation e WebStation.
AS-B è un dispositivo potente con alimentatore e I/O integrati. L'AS-B può agire come un server autonomo utilizzando i suoi I/O integrati e anche monitorare e gestire i dispositivi bus di campo. Nelle piccole installazioni, l'AS-B integrato funziona come server stand-alone ed è montato all'interno di una piccola postazione. Nelle medie e grandi installazioni, la funzionalità è distribuita su più SmartStruxure server device, i quali comunicano mediante il protocollo TCP/IP.
Capace di coordinare il traffico sopra e sotto la propria posizione, l'AS-B invia i dati direttamente all'utente o ad altri server nel sito. L'AS-B può eseguire programmi di controllo multipli, gestire I/O integrati, allarmi e utenti, occuparsi della programmazione oraria e della registrazione, e comunicare con l'ausilio di vari protocolli. Per questo motivo la maggior parte del sistema è in grado di funzionare autonomamente, anche nel caso in cui la comunicazione fallisce o i singoli server/dispositivi SmartStruxure sono offline.
AS-B è disponibile in otto modelli con diverso conteggio di punti I/O e mix di I/O.
Modello |
Punti I/O |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24L |
24 |
AS-B-24HL |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36L |
36 |
AS-B-36HL |
36 |
Gli AS-B con “H” nel nome del prodotto sono dotati di un display per l'override dell'uscita.
Gli AS-B con “L” nel nome del prodotto non supportano Modbus, BACnet MS/TP o l'hosting di dispositivi BACnet/IP. La porta RS-485 non è utilizzata.
Gli AS-B con 36 punti I/O hanno lo stesso ingombro ridotto degli AS-B con 24 punti I/O, ma con il 50 percento in più rispetto al conteggio di punti I/O.
AS-B offre un mix di tipi di punti I/O che corrispondono alla maggior parte dei tipi di applicazioni HVAC. La maggior parte dei punti di I/O sono estremamente flessibili e possono essere configurati come ingressi o uscite.
Gli AS-B con 24 punti I/O presentano i seguenti tipi:
12 ingressi/uscite universali, tipo Ua
4 ingressi/uscite universali, tipo Ub
4 ingressi digitali
4 uscite relè
Gli AS-B con 36 punti I/O presentano i seguenti tipi:
20 ingressi/uscite universali, tipo Ua
8 ingressi/uscite universali, tipo Ub
4 uscite triac
4 uscite relè
Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di una struttura.
Gli ingressi/uscite universali possono essere configurati per leggere diversi tipi di ingressi:
Digitale
Contatore
Controllato
Tensione
Corrente (solo Ub)
Temperatura
Ingresso resistivo
Temperatura RTD a 2 cavi
Resistivo RTD a 2 cavi
Come ingressi di conteggio, gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito nelle applicazioni di misurazione dell'energia. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema di controllo della struttura. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e alle condizioni problematiche.
Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche di uscite di tensione di tipo. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.
Gli ingressi digitali possono essere usati per il rilevamento degli ingressi digitali con contatto a pulito in diverse applicazioni, quali il monitoraggio dello stato o dell' allarme delle apparecchiature. Sono di norma utilizzati come ingressi di conteggio nelle applicazioni di misurazione dell'energia.
Le uscite dei relè supportano i tipi di punto digitale, forma A. I relè a forma A sono progettati per le applicazioni di carichi diretti.
Le uscite triac possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 V CA per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. I triac sono silenziosi e durano più a lungo dei relè.
Gli AS-B con “H” nel nome del prodotto sono dotati di un display LCD e tasti per supportare il controllo di override manuale di uscite analogiche e digitali. Questa funzione consente l'override manuale delle uscite per i test, commissioning e manutenzione delle attrezzature.
La configurazione di override è leggibile attraverso le interfacce utente Building Operation WorkStation che garantiscono una maggiore accuratezza in fase di monitoraggio e controllo.
Il dispositivo è dotato di un alimentatore integrato progettato per ospitare 24 V CA o 24 V CC di potenza di ingresso. L'ingresso principale CA/CC (L/+ e N/-) è galvanicamente isolato dall'uscita CC. In questo modo si esclude il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità.
L'AS-B dispone di numerose porte che gli consentono di comunicare con un'ampia gamma di protocolli, dispositivi e server.
AS-B ha le seguenti porte:
Due porte Ethernet 10/100
Una porta RS-485
Una porta USB host
Una porta USB dispositivo
Le due porte Ethernet sono connesse ad uno switch Ethernet integrato. Una porta deve essere collegata alla rete dell'impianto. L'altra porta può essere utilizzata per collegare una WorkStation o una WebStation, un'unità Modbus TCP o un dispositivo BACnet/IP, ma non un altro server SmartStruxure.
La porta USB device consente di aggiornare e interagire con l'AS-B mediante l'amministratore del dispositivo. La porta USB host può essere utilizzata per fornire alimentazione e comunicare con l'Advanced Display.
Una soluzione SmartStruxure fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un livello di sicurezza conforme agli standard più elevati. L'autenticazione è effettuata in base al sistema di gestione utenti incorporato o a seconda di domini Windows Active Directory. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di impostare le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.
L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dal server SmartStruxure selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente a un AS-B per progettare, mettere in funzione, supervisionare e monitorare l'AS-B nonché i relativi moduli I/O integrati e i dispositivi a bus di campo. Per ulteriori informazioni, consulta i fogli tecnici delle specifiche relativi a WorkStation.
Uno degli elementi fondamentali della soluzione SmartStruxure è il supporto per gli standard aperti. L'AS-B può comunicare con due dei protocolli di comunicazione standard più diffusi: BACnet, LonWorks e Modbus.
L'AS-B comunica direttamente con BACnet/IP e BACnet MS/TP. L'AS-B garantisce l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori.
L'AS-B integra le configurazioni Master/Slave di Modbus RS485 e il Client/Server TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.
L'AS-B supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti, es. SOAP e REST, al fine di elaborare i dati nella soluzione SmartStruxure. Utilizza i dati in ingresso (es. previsione della temperatura, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.
Gli EcoStruxure Web Services supportati nell'AS-B rappresentano lo standard dei servizi web forniti da Schneider Electric. Gli EcoStruxure Web Services offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o altri sistemi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Gli EcoStruxure Web Services sono sicuri. Per accedere al sistema sono necessari il nome utente e la password.
Unico sul mercato, l'AS-B dispone di due opzioni di programmazione: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.
L'AS-P ha una capacità di memoria eMMC pari a 4 GB. 2 GB sono destinati all'applicazione e ai dati storici mentre gli altri 2 GB sono dedicati alla funzione di backup. In questo modo i dati sono protetti da danni, perdite o modifiche involontarie. Gli utenti possono effettuare il backup o il ripristino dell'AS-B anche manualmente, memorizzando i dati in un determinato punto di un PC o di una rete. Con l'Enterprise Server, gli utenti hanno la possibilità di eseguire backup pianificati dei dispositivi AS-B associati, sfruttando lo spazio di archiviazione di una rete e garantendo al contempo livelli più alti di protezione.
L'AS-B comunica attraverso gli standard di rete. In questo modo si garantisce non solo la semplicità delle installazioni e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.
La comunicazione tra i client e i server SmartStruxure può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS 1.0). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.
Indirizzamento IP (IPv6 pronto)
Comunicazioni via TCP
DHCP/DNS per una rapida distribuzione e ricerca degli indirizzi
HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto
NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione del tempo nel sistema
SMTP con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, ha consentito l'invio di messaggi di posta elettronica attivati da programmazione o allarme
SNMP consente la supervisione della rete e la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati
I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione del pannello. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione della guida DIN.
L'AS-B usa blocchi di terminale collegabili facili da installare e rimuovere dal dispositivo. I blocchi terminali si ordinano a parte da Schneider Electric.
I terminali di ingressi e uscite sono etichetatti chiaramente. Il software Building Operation WorkStation è in grado di generare etichette personalizzate integrate per AS-B.
I componenti di protezione degli ingressi/uscite universali. ingressi digitali e uscite triac proteggono da eventi transitori di breve durata e ad alta tensione. Ingressi/uscite universali configurati come ingressi di corrente universali (solo Ub) sono protetti contro sovracorrente. Ingressi/uscite universali configurati come uscite di tensione hanno dei limiti nella protezione contro il corto circuito permanente verso terra.
Ingresso AC | |
Tensione nominale
|
24 V AC
|
Range di tensione d'esercizio
|
+/- 20 %
|
Frequenza
|
50/60 Hz
|
Corrente massima
|
0,5 A rms
|
Potenza del trasformatore consigliata
|
≥15 VA
|
Ingresso DC | |
Tensione nominale
|
Da 24 a 30 V DC
|
Range di tensione d'esercizio
|
Da 21 a 33 V DC
|
Massimo consumo di energia elettrica
|
10 W
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, memoria
|
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
|
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
Materiale | |
Classificazione plastica
|
UL94-5VB
|
Protezione
|
PC/ABS
|
Grado di protezione
|
IP 20
|
Meccanico | |
Dimensioni
|
198 L x 110 A x 64 S mm (7,8 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
|
|
Peso esclusa la base terminale
|
0,504 kg (1,111 lb)
a
|
a) Il peso include il display e i tasti ossia 0,022 kg (0,049 lb). | |
Peso esclusa la base terminale
|
0,420 kg (0,926 lb)
a
|
a) Il peso include il display e i tasti ossia 0,022 kg (0,049 lb). | |
Dichiarazioni di conformità | |
Emissione
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
|
Immunità
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Sicurezza
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US elencati
|
Prodotto
|
EN 50491-1
|
Backup dell'orologio in tempo reale | |
Precisione a 25 °C (77 °F)
|
+/-52 secondi al mese
|
Tempo di backup
|
10 giorni
|
Porte di comunicazione | |
Ethernet
|
Dual 10/100BASE-TX RJ45
|
USB
|
Porta dispositivo USB 2.0 (mini B) e 1 porta host (tipo A)
|
RS-485
|
Doppie porte a 2 fili, bias 5,0 V CC
|
Comunicazioni | |
BACnet
|
BACnet/IP e MS/TP, porta configurabile, valore predefinito 47808
|
Modbus
|
Modbus TCP, client e server
|
Seriale, RS-485, master o slave
|
|
TCP
|
Binario, porta fissa, 4444
|
HTTP
|
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
|
HTTPS
|
Supporto criptato TLS 1.0, porta configurabile predefinita 443
|
SMTP
|
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
|
SNMP
|
versione 3
|
Supervisione della rete per mezzo di poll e trap
|
|
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
|
|
CPU | |
Frequenza
|
333 MHz
|
Tipo
|
SPEAr320S, ARM926 core
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
Memoria eMMC
|
4 GB
|
Backup della memoria
|
Sì, senza batteria, nessuna manutenzione
|
Display | |
Risoluzione display
|
128 x 64 pixel
|
Formato display
|
36,5 L x 17,6 A mm (1,4 L x 0,7 A pollici)
|
Tipo di display
|
FSTN LCD monocromo, retroilluminazione di colore bianco riflettente
|
Codici d'ordine | |
SmartX Controller – AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SmartX Controller – AS-B-24H | |
Include display | SXWASB24H10001
|
SmartX Controller – AS-B-24L | |
Nessun supporto per Modbus, BACnet MS/TP o hosting di dispositivi BACnet/IP | SXWASB24X10002
|
SmartX Controller – AS-B-24HL | |
Include display | |
Nessun supporto per Modbus, BACnet MS/TP o hosting di dispositivi BACnet/IP | SXWASB24H10002
|
SmartX Controller – AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SmartX Controller – AS-B-36H | |
Include display | SXWASB36H10001
|
SmartX Controller – AS-B-36L | |
Nessun supporto per Modbus, BACnet MS/TP o hosting di dispositivi BACnet/IP | SXWASB36X10002
|
SmartX Controller – AS-B-36HL | |
Include display | |
Nessun supporto per Modbus, BACnet MS/TP o hosting di dispositivi BACnet/IP | SXWASB36H10002
|
Kit connettore AS-B (include blocchi terminale)
|
SXWASBCON10001
|
Kit installatore AS-B
|
SXWASBINS10001
|
Opzioni aggiuntive | |
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione) | |
Utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione | SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione) | |
Adatto e utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione | SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione) | |
Adatto e utilizzabile con un server SmartStruxure, inclusi i relativi Trend Log storici, nessuna manutenzione | SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1, opzione servizi web (utilizzo generico) | |
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione | SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP | |
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione | SXWSWSNMP00001
|
Ingressi/uscite universali, Ua e Ub | |
Canali, AS-B con 24 punti I/O
|
12 Ua, Ua1–Ua12
|
4 Ub, Ub1–Ub4
|
|
Canali, AS-B con 36 punti I/O
|
20 Ua, Ua1–Ua20,
|
8 Ub, Ub1–Ub8
|
|
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
Risoluzione converter A/D
|
16 bit
|
Ingressi digitali | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
120 ms
|
Ingressi contatori | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
Frequenza massima
|
25 Hz
|
Ingressi bilanciati | |
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori | |
Combinazioni di selettori monitorati | Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
|
Range del resistore
|
Da 1 a 10 kohm
|
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 % | |
Ingressi in tensione | |
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
Accuratezza
|
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
|
Risoluzione
|
<0,5 mV
|
Impedenza
|
100 kohm
|
Ingressi in corrente | |
Intervallo
|
Da 0 a 20 mA
|
Accuratezza
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
|
Risoluzione
|
<1 μA
|
Impedenza
|
47 ohm
|
Ingressi resistivi | |
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Accuratezza da 10 a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Ingresi temperatura (termistori) | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Termistori supportati | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
Tipo II (HFB)
|
10 kohm
|
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Satchwell D?T
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Accuratezza del termistore | |
20 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
1 kohm
|
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
Temperatura RTD | |
RTD supportati
|
Pt1000, Ni1000 e LG-Ni1000
|
Pt1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Accuratezza
|
Da -50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
|
Da 70 a 150 °C: +/-0,7 °C (da 158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Serie
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Accuratezza
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Accuratezza
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
Cablaggio temperatura RTD | |
Massima resistenza del cavo
|
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
|
Massima capacità del cavo
|
60 nF
|
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m. | |
Resistività RTD | |
1000 ohm | |
Serie
|
Da 500 a 2200 ohm
|
Inclusa la resistenza del cablaggio
|
|
Accuratezza
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Risoluzione
|
0,1 ohm
|
Cablaggio resistivo RTD | |
Massima capacità del cavo
|
60 nF
|
Uscite in tensione | |
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
Accuratezza
|
+/-60 mV
|
Risoluzione
|
10 mV
|
Resistenza di carico minima
|
5 kohm
|
Intervallo di carico
|
Da -1 a +2 mA
|
Ingressi digitali, DI | |
Canali, AS-B con 24 punti I/O
|
4, DI1–DI4
|
Canali, AS-B con 36 punti I/O
|
0
|
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
Ingressi digitali | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
120 ms
|
Ingressi contatori | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
Frequenza massima
|
25 Hz
|
Uscita a relè, DO | |
Canali, AS-B con 24 punti I/O
|
4, DO1–DO4
|
Canali, AS-B con 36 punti I/O
|
4, DO1–DO4
|
Portata del contatto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Tipo di switch
|
Relè a forma di A
|
Unipolare, a inserzione singola
|
|
Normalmente aperto
|
|
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
|
3000 V CA
|
Ciclo vitale (carico resistivo)
|
Almeno 100.000 cicli
|
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
Uscite Triac, DO | |
Canali, AS-B con 24 punti I/O
|
0
|
Canali, AS-B con 36 punti I/O
|
4, DO5–DO8
|
Rating uscita
|
Max. 0,8 A
|
Tensione
|
Da 24 a 30 V CA
|
Com.
|
COM1 per DO5 e DO6
|
COM2 per DO7 e DO8
|
|
I terminali COM, COM1 e COM2 possono essere connessi a 24 V CA o alla messa a terra. | |
La tensione Com, Uscita lato alto
|
0 V
|
La tensione Com, Uscita lato basso
|
Da 24 a 30 V CA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
Le istruzioni di seguito riportate mirano a scongiurare il rischio di danni per eccesso di corrente generato dal cablaggio presso l'installatore:
Collega il numero del terminale RET 4 o 5 ad un telaio comune/rail del segnale di messa a terra nel pannello di controllo utilizzando un filo di dimensioni di 14 AWG (da 1,5 a 2,5 mm²) o più grande. Il filo deve presentare un rating di corrente superiore o uguale a 16 A.
Gli AS-B con 24 punti I/O hanno più terminali RET per la connessione di ritorni I/O, quindi il rail del telaio comune/segnale di massa a terra è facoltativo e potrebbe non servire.
Ogni fonte di energia da 24 V CC collegata a terra non può assumere un valore superiore a 4 amp nelle installazioni conformi a UL e a massimo 6 in tutte le altre aree.
Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.