Il nucleo di un EcoStruxure BMS è costituito da un automation server, come lo SpaceLogic™ AS-B server. L'AS-B Server esegue funzionalità di primaria importanza, come la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi, offre I/O integrati e supporta la comunicazione e la connettività ai bus di campo. L'intelligenza distribuita della soluzione EcoStruxure BMS assicura la tolleranza dei guasti e fornisce un'interfaccia utente con piene funzionalità mediante Workstation e WebStation.
L'AS-B server è un potente dispositivo con alimentatore e I/O integrati, che lo rende adatto per applicazioni di controllo a livello di locale di servizio di un BMS in edifici di tutte le dimensioni. L'AS-B server può fungere da server o controller autonomo utilizzando il suo I/O integrato e anche monitorare e gestire i dispositivi del bus di campo. Nelle piccole installazioni, l'AS-B Server integrato funziona come server stand-alone o controller, ed è montato all'interno di una piccola postazione. Nelle medie e grandi installazioni, la funzionalità è distribuita su più Automation Server, i quali comunicano con l'ausilio del protocollo TCP/IP.
L'AS-B server ha le seguenti funzionalità:
Hub di comunicazione
Modelli con un mix versatile di punti I/O
Opzione espansione I/O
Funzione di override manuale
Alimentatore integrato
Diverse opzioni di connettività
Supporto per reti wireless Zigbee
Autenticazione e permessi tramite sistemi complessi
Interfaccia WorkStation/WebStation
Supporto nativo BACnet certificato BTL
Router, hub o nodo BACnet/SC
Supporto nativo Modbus
Standard aperti basati su supporto Web Services
Supporto EcoStruxure Web Services
Supporto protocollo IoT MQTT
Opzione memorizzazione su database esterno
Reporting
Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione
Memoria eMMC per i dati e il backup
Rete IT friendly basata sulla suite di protocolli di comunicazione TCP/IP
Supporto TLS
Semplice installazione su guida DIN
Morsetti rimovibili
Gestione efficiente della morsettiera
Circuiti di protezione contro eventi transitori di alta tensione, sovracorrenti e cortocircuiti
Supporto display operatore SpaceLogic
Capace di coordinare il traffico sopra e sotto la propria posizione, l'AS-B Server invia i dati direttamente all'utente o ad altri server nel sito. L'AS-B Server può eseguire programmi di controllo multipli, gestire I/O integrati, allarmi e utenti, occuparsi della programmazione oraria e della registrazione, e comunicare con l'ausilio di vari protocolli. Per questo motivo la maggior parte del sistema è in grado di funzionare autonomamente, anche nel caso in cui la comunicazione venga a mancare o i singoli server/dispositivi Ecostruxure BMS sono offline.
Il server AS-B è disponibile in otto modelli con diverso set di numero di punti I/O e mix di I/O.
Modello |
Punti I/O |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24-P |
24 |
AS-B-24H-P |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36-P |
36 |
AS-B-36H-P |
36 |
Gli AS-B Server con “H” nel nome del prodotto sono dotati di un display per l'override dell'uscita.
Gli AS-B Server con "P" nel nome del prodotto sono solo hardware. Un pacchetto software AS-B deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Pacchetti software"
Gli AS-B server con 36 punti I/O hanno lo stesso piccolo ingombro degli AS-B server con 24 punti I/O.
L'AS-B Server offre un mix di punti I/O che corrispondono a un'ampia varietà di tipi di applicazioni HVAC. La maggior parte dei punti di I/O sono ingressi/uscite universali, estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.
Gli AS-B server con 24 punti I/O presentano i seguenti tipi:
12 ingressi/uscite universali, tipo Ua
4 ingressi/uscite universali, tipo Ub
4 ingressi digitali
4 uscite relè
Gli AS-B server con 36 punti I/O presentano i seguenti tipi:
20 ingressi/uscite universali, tipo Ua
8 ingressi/uscite universali, tipo Ub
4 uscite triac
4 uscite relè
Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.
Gli ingressi/uscite universali possono essere configurati per leggere diversi tipi di ingressi:
Digitale
Contatore
Bilanciato
Tensione
Corrente (solo Ub)
Temperatura
Ingresso resistivo
Temperatura RTD a 2 cavi
Resistivo RTD a 2 cavi
Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema BMS. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.
Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.
Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche in tensione. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.
Solo i dispositivi con ingressi e uscite per apparecchiature con tensione extra bassa (SELV/PELV) devono essere collegati agli ingressi e uscite universali del server AS-B.
Gli ingressi digitali possono essere usati per il rilevamento degli ingressi digitali con contatto pulito in diverse applicazioni, quali il monitoraggio dello stato o dell' allarme delle apparecchiature. Sono di norma utilizzati come ingressi di conteggio nelle applicazioni di misurazione dell'energia.
Le uscite a relè supportano punti di tipo digitale, a forma A. I relè a forma A sono progettati per le applicazioni di carichi diretti.
Le uscite triac possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 V CA per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Le uscite triac sono silenziose e non subiscono usura per contatto con il relè.
Per le applicazioni che necessitano di più risorse I/O, i moduli SpaceLogic IP-IO forniscono un mix versatile di punti I/O per qualsiasi applicazione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic IP-IO.
Gli AS-B server con “H” nel nome del prodotto sono dotati di un display LCD e tasti per supportare il controllo di override manuale di uscite analogiche e digitali. Questa funzione consente l'override manuale delle uscite per i test, messa in servizio e manutenzione delle attrezzature.
Lo stato di override è leggibile attraverso EcoStruxure Building Operation WorkStation e WebStation, che garantiscono accuratezza in fase di monitoraggio e affidabilità nel controllo.
Il dispositivo è dotato di un alimentatore integrato predisposto per valori di potenza in ingresso pari a 24 V CA o 24 V CC. L'ingresso principale CA/CC (L/+ e N/-) è galvanicamente isolato dall'elettronica. In questo modo si esclude il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità CA.
Un AS-B Server dispone di numerose porte che gli consentono di comunicare con un'ampia gamma di protocolli, dispositivi e server.
Un AS-B Server ha le seguenti porte:
Due porte Ethernet 10/100
Una porta RS-485
Una porta USB dispositivo
Una porta USB host
La prima porta Ethernet è dedicata alla rete del sito. La seconda porta Ethernet è completamente configurabile. La seconda porta può essere configurata per ampliare la rete del sito di modo che i vari dispositivi e client possano essere connessi. Un'altra opzione è configurare la seconda porta come rete separata, che significa che la porta può ospitare una rete privata. Se la seconda porta non viene utilizzata, può essere disabilitata.
La porta dispositivo USB consente di aggiornare e interagire con l'AS-B Server tramite il software Device Administrator.
Usando un adattatore Ethernet USB è possibile collegare un computer portatile alla porta USB host ed eseguire Device Administrator, WorkStation e WebStation per aggiornare, configurare e accedere al server AS-B. La porta USB host può essere utilizzata per fornire alimentazione e comunicare con l'adattatore wireless - Advanced.
Attraverso l'adattatore Wireless - Advanced connesso alla porta USB host, è possibile attivare la connettività wireless Zigbee TM per l'automation server. L'automation server può estendere il conteggio di punti attraverso la rete wireless Zigbee e portare flessibilità nelle applicazioni. L'automation server dotato dell'adattatore è un prodotto certificato Zigbee conforme a Zigbee 3.0. Per ulteriori informazioni sull'adattatore e sui dispositivi wireless supportati, vedere la Scheda di specifica dell'adattatore Wireless - Advanced.
EcoStruxure BMS fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un alto standard di autenticazione. L'autenticazione è effettuata a tramite il sistema di gestione account utente incorporato o i domini di Windows Active Directory. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di stabilire le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.
L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dall'EcoStruxure BMS Server selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente a un AS-B Server per progettare, mettere in funzione, supervisionare e monitorare l'AS-B Server nonché i relativi I/O integrati e i dispositivi a bus di campo collegati. Per ulteriori informazioni, consulta i fogli tecnici delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.
Uno degli elementi fondamentali della soluzione EcoStruxure BMS è il supporto per gli standard aperti. L'AS-B server può comunicare nativamente con due degli standard più diffusi per gli edifici: BACnet (incluso BACnet/SC) e Modbus.
L'AS-B Server comunica direttamente con BACnet/IP e BACnet MS/TP. L'AS-B server è certificato BTL come BACnet Building Controller (B-BC), il profilo di dispositivo BACnet più avanzato. In questo modo viene garantito l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori. Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. L'AS-B server può, inoltre, fungere da dispositivo per la gestione delle trasmissioni (BBMD) BACnet/IP, al fine di agevolare i sistemi BACnet connessi a più sottoreti IP.
L'Enterprise Server e gli automation server supportano le applicazioni BACnet/SC come nodo, hub* e router BACnet/SC. Ciò consente all'Enterprise Server e agli automation server di inserirsi nelle reti BACnet/SC e di supportare le applicazioni che connettono BACnet/IP o reti MS/TP con le reti BACnet/SC. Uno dei principali vantaggi di BACnet/SC è che consente un trasporto più sicuro del traffico e delle informazioni BACnet tra dispositivi BACnet/SC su reti pubbliche e private senza la necessità di BBMD, VLAN e VPN, poiché il protocollo BACnet/SC utilizza la tecnologia WebSocket e la crittografia TLS 1.3. Inoltre, BACnet/SC utilizza la gestione dei certificati per garantire che solo i dispositivi autorizzati a trovarsi su una rete BACnet/SC possano operare su tale rete.
EcoStruxure Building Operation, versione 4.0.3 e successive
L'Enterprise Server e gli automation server integrano in maniera nativa le configurazioni client e server di Modbus RS485 e il Client/Server TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.
L'AS-B server supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti (es. SOAP e REST), al fine di elaborare i dati nell'EcoStruxure BMS. Utilizza i dati in ingresso (es. previsioni meteo, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.
EcoStruxure Web Services, lo standard dei servizi Web di Schneider Electric, è originariamente supportato nei server EcoStruxure BMS. Gli EcoStruxure Web Services offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o altri sistemi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Per accedere al sistema, gli EcoStruxure Web Services richiedono il nome utente e la password.
Enterprise Server e gli Automation Server supportano MQTT come opzione per pubblicare dati in, e ricevere aggiornamenti da, altri sistemi. MQTT è un protocollo di trasporto di messaggistica che, con i suoi messaggi brevi della larghezza di banda e la semplicità, è ideale per la comunicazione M2M e IoT. La funzionalità MQTT supporta la comunicazione con qualsiasi broker MQTT, ad esempio Amazon, Microsoft, Google o IBM.
I server EcoStruxure BMS possono essere configurati per memorizzare automaticamente tutti i dati storici, dati di trend log, registrazione eventi e dati per audit trail, in un database esterno. Se è necessario che i dati siano disponibili per periodi di tempo più lunghi, nell'EcoStruxure BMS può essere configurato un database di memorizzazione esterna, senza bisogno di grandi interventi di programmazione. l database supportati sono TimescaleDB, che viene realizzato su PostgreSQL, e Microsoft SQL Server. I dati nel database di memorizzazione esterna sono nativamente disponibili per i visualizzatori inseriti nei client di EcoStruxure Building Operation e nella funzionalità di report incorporata.
È possibile utilizzare la potente funzionalità Log processor per l'elaborazione persoalizzata dei dati di trend per la visualizzazione in grafici, dashboard e per l'inclusione in report. Il Log processor abilita calcoli avanzati su uno o più registri di trend e valori di punti.
Esempi di calcoli avanzati:
Normalizzazione dell'uso dell'energia
Sotto-contatori virtuali e aggregazione di consumi
Calcolo della temperatura media cinetica
Conversione di unità di misura
Calcolo del valore medio, massimo e minimo di periodi a scelta
L'uscita del Log processor può essere salvata nel database, inclusa la memorizzazione su database esterno, oppure calcolata automaticamente su richiesta.
A partire dalla versione 5.0.3 e successive di EcoStruxure Building Operation, i registri dei trend selezionati e il registro degli eventi possono essere inviati direttamente al sistema AVEVA PI senza la necessità di archiviazione intermedia o di connettori del sistema PI specializzati.
I server EcoStruxure BMS offrono funzionalità incorporate per report di base in grado di fornire documenti in qualsiasi formato di testo e PDF senza essere dipendente da altro software esterno. I report XLSX possono essere arricchiti utilizzando funzionalità avanzate come ad esempio formule, formattazione condizionale, grafici e sparkline.
I report possono essere generati da un programma, un evento di allarme o altre condizioni personalizzate ed è possibile inviarli via e-mail o scriverli su file.
Unici sul mercato, i server EcoStruxure BMS dispongono di entrambe le opzioni: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la possibilità di selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.
L'automation server dispone di memoria eMMC da 4 GB, utilizzata, ad esempio, per l'applicazione, dati storici e archiviazione dei backup. Gli utenti possono effettuare il backup o il ripristino dell'Automation Server anche manualmente, memorizzando i dati in un determinato punto di un PC o di una rete. Con l'Enterprise Server, gli utenti hanno la possibilità di eseguire backup pianificati di Automation Server associati, sfruttando lo spazio di archiviazione di una rete e garantendo al contempo livelli più alti di protezione.
I server EcoStruxure BMS comunicano utilizzando gli standard di rete. In questo modo si garantisce non solo la semplicità delle installazioni e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.
Indirizzamento IP
Comunicazioni via TCP
DHCP per una facile configurazione della rete
DNS per una semplice ricerca degli indirizzi
HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto
NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione del tempo nel sistema
SMTP/SMTPS con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, ha consentito l'invio di messaggi di posta elettronica attivati da programmazione o allarme
SNMP consente la supervisione della rete e la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati
Crittografia WebSocket Secure (WSS) e TLS 1.3 (applicazioni BACnet/SC)
La comunicazione tra i client e gli EcoStruxure BMS Server, e tra gli EcoStruxure BMS Server, può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.
I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione nel quadro. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione dalla guida DIN.
L'AS-B server usa morsetti collegabili facili da installare e rimuovere dal dispositivo. I morsetti vengono forniti con il dispositivo.
I terminali di ingressi e uscite sono etichettati chiaramente. Il software EcoStruxure Building Operation WorkStation è in grado di generare etichette personalizzate integrate per un AS-B Server.
I componenti di protezione degli ingressi/uscite universali. ingressi digitali e uscite triac proteggono da eventi transitori di breve durata e ad alta tensione. Ingressi/uscite universali configurati come ingressi di corrente universali (solo Ub) sono protetti contro sovracorrente. Ingressi/uscite universali configurati come uscite di tensione hanno dei limiti nella protezione contro il corto circuito permanente verso terra.
SpaceLogic Operator Display è una semplice HMI basata sul profilo BACnet B-OD. Può interfacciarsi e interagire con i server di automazione in un piccolo BMS che richiede una semplice HMI. È dotato di un ampio touch screen a colori da 7 pollici e di un'applicazione precaricata. È facile da installare e utilizzare e non richiede alcuna programmazione. Costruito per la sala apparecchiature, lo SpaceLogic Operator Display montato su pannello offre una classificazione di protezione ingresso IP65, che lo rende a tenuta di polvere e protetto da getti d'acqua a bassa pressione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic Operator Display.
Ingresso AC | |
Tensione nominale
|
24 V AC
|
Range di tensione d'esercizio
|
+/- 20 %
|
Frequenza
|
50/60 Hz
|
Corrente massima
|
0,5 A rms
|
Potenza del trasformatore consigliata
|
≥15 VA
|
Ingresso DC | |
Tensione nominale
|
Da 24 a 30 V DC
|
Range di tensione d'esercizio
|
Da 21 a 33 V DC
|
Massimo consumo di energia elettrica
|
10 W
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, in magazzino
|
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
|
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
Materiale | |
Classificazione fiamma plastica
|
UL94-5VB
|
Protezione
|
PC/ABS
|
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
Meccaniche | |
Dimensioni
|
198 L x 110 A x 64 S mm (7,8 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
![]() |
|
Peso esclusa la base terminale
|
0,504 kg (1,111 lb)
a
|
a) Il peso include il display e i tasti ossia 0,022 kg (0,049 lb). | |
Peso esclusa la base terminale
|
0,420 kg (0,926 lb)
a
|
a) Il peso include il display e i tasti ossia 0,022 kg (0,049 lb). | |
Compatibilità | |
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36, e AS-B-36H | |
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versione 1.8.1 e successive
|
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P e AS-B-36H-P | |
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versione 4.0.1 e successive
|
Dichiarazioni di conformità | |
Emissione
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
|
Immunità
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Standard sicurezza
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
|
Prodotto
|
BS/EN IEC 63044-1
|
Orologio in tempo reale | |
Precisione in modalità esecuzione
|
Server NTP
|
Precisione in modalità di backup, a 25 °C (77 °F)
|
+/-52 secondi al mese
|
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
|
10 giorni
|
Porte di comunicazione | |
Ethernet
|
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
|
USB
|
1 porta dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
|
|
RS-485
|
Doppie porte a 2 fili, bias 5,0 V CC
|
Comunicazione | |
BACnet
|
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
|
BACnet/SC, porta configurabile, nessuna porta predefinita
|
|
Profilo BACnet
|
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
|
Certificazione BACnet
|
Certificazione BTL (elenco BTL
a
, WSPCert)
|
a) Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. | |
Modbus
|
Modbus TCP, client e server
|
Seriale, RS-485, client e server
|
|
TCP
|
Binario, porta fissa, 4444
|
HTTP
|
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
|
HTTPS
|
Supporto crittografia TLS 1.3, 1.2, 1.1
a
, e 1.0
a
, porta configurabile, valore predefinito 443
|
a) Disabilitato per impostazione predefinita. | |
WSS
a
|
Supporto crittografia TLS 1.3, porta configurabile
|
a) Applicazioni BACnet/SC | |
SMTP
|
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
|
SMTPS
|
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 587
|
SNMP
|
versione 3
|
Supervisione della rete per mezzo di poll e trap
|
|
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
|
|
CPU | |
Frequenza
|
333 MHz
|
Tipo
|
SPEAr320S, ARM926 core
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
Memoria eMMC
|
4 GB
|
Backup della memoria
|
Sì, senza batteria, nessuna manutenzione
|
Display | |
Risoluzione display
|
128 x 64 pixel
|
Formato display
|
36 L x 17 A mm (1,4 L x 0,7 A pollici)
|
Tipo di display
|
FSTN LCD monocromo, retroilluminazione di colore bianco riflettente
|
Codici d'ordine | |
SpaceLogic AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SpaceLogic AS-B-24H
|
|
Include display
|
SXWASB24H10001
|
SpaceLogic AS-B-24-P
|
|
Solo hardware, software non incluso.
|
SXWASB24PX10001
|
SpaceLogic AS-B-24H-P
|
|
Solo hardware, software non incluso. Include display.
|
SXWASB24HP10001
|
SpaceLogic AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SpaceLogic AS-B-36H
|
|
Include display
|
SXWASB36H10001
|
SpaceLogic AS-B-36-P
|
|
Solo hardware, software non incluso.
|
SXWASB36PX10001
|
SpaceLogic AS-B-36H-P
|
|
Solo hardware, software non incluso. Include display.
|
SXWASB36HP10001
|
Codici d'ordine degli accessori | |
Kit connettore AS-B (include morsetti)
|
SXWASBCON10001
|
Kit installatore AS-B
|
SXWASBINS10001
|
Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
|
SXWZBAUSB10001
|
Pacchetti software | |
AS-B-24-P, AS-B-24H-P, AS-B-36-P e AS-B-36H-P | |
Nella seguente descrizione, un Prodotto connesso è un dispositivo di comunicazione connesso direttamente a una rete BACnet, Modbus o Zigbee gestita dall'AS-B server. Un dispositivo collegato a un controller RP o MP o a un sensore, una valvola o un attuatore non comunicanti non costituiscono un Prodotto connesso. | |
Pacchetto AS-B – Standard
|
|
Supporta fino a 10 prodotti connessi.
|
SXWSWXBBU010SD
|
AS-B Upgrade SpaceLogic Server – Full
|
|
Supporta fino a 50 prodotti connessi.
|
SXWSWXBBU050FU
|
Upgrade pacchetto AS-B – da Standard a Full
|
|
Aggiorna da 10 a 50 prodotti connessi.
|
SXWSWXBBUPSDFU
|
AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36, e AS-B-36H | |
Upgrade AS-B – Standard
|
|
Upgrade AS-B Standard. Aggiorna AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 o AS-B-36H dal software EcoStruxure Building Operation versione 3.x a 4.0 o successiva e supporta fino a 10 prodotti connessi
|
SXWSWASBUP30SD
|
Upgrade AS-B – Full
|
|
Upgrade AS-B Full Aggiorna AS-B-24, AS-B-24H, AS-B-36 o AS-B-36H dal software EcoStruxure Building Operation versione 3.x a 4.0 o successiva e supporta fino a 50 prodotti connessi.
|
SXWSWASBUP30FU
|
Opzioni aggiuntive | |
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
|
|
Utilizzabile solo con un Automation Server
|
SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
|
|
Adatto e utilizzabile con un Automation Server
|
SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
|
|
Adatto e utilizzabile con un Automation Server, inclusi i relativi Trend Log storici
|
SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1, opzione servizi web (generico)
|
|
Per un Automation Server
|
SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP
|
|
Per un Automation Server
|
SXWSWSNMPX0001
|
Opzione Personal Dashboard Building Operation, necessaria una licenza per server affinchè tutti gli utenti su quel server abbiano le Dashboard personalizzate
|
|
Per un Automation Server
|
SXWSWDASHX0001
|
SW-ASDBTS-1, opzione di collegamento TimescaleDB
|
|
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
|
SXWSWASDBXS001
|
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione a Microsoft SQL Server
|
|
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
|
SXWSWASDBMS001
|
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione AVEVA PI System
|
|
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
|
SXWSWASDBPI001
|
SW-ASMQTT-1, opzione MQTT
|
|
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
|
SXWSWMQTTXRW01
|
Opzione autenticazione SAML
|
|
Per uno SpaceLogic Automation Server
|
SXWSWASSAML001
|
Requisiti software | |
Opzione PostgreSQL memorizzazione su database esterno
|
TimescaleDB 1.2 e successivi
|
Versione di PostgreSQL compatibile con la versione TimescaleDB
|
|
Le prove di garanzia di qualità sono state effettuate da Schneider Electric con TimescaleDB e PostgreSQL installati nativamente su Windows 10, Windows Server 2012, 2016 e 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari. | |
Opzione memorizzazione su database esterno Microsoft SQL
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 e versioni successive
|
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft SQL Server: Enterprise, Standard, and Express. | |
Opzione memorizzazione su database esterno AVEVA PI System
|
PI Web API 2021 SP3 e database compatibili con tale versione
|
I test di garanzia della qualità sono stati eseguiti da Schneider Electric con PI Web API 2021 SP3 e database compatibile con tale versione, installato su Windows Server 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari. | |
Ingressi/uscite universali, Ua e Ub | |
Canali, AS-B server con 24 punti I/O
|
12 Ua, da Ua1 a Ua12
|
4 Ub, da Ub1 a Ub4
|
|
Canali, AS-B server con 36 punti I/O
|
20 Ua, da Ua1 a Ua20,
|
8 Ub, da Ub1 a Ub8
|
|
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
Risoluzione converter A/D
|
16 bit
|
Ingressi digitali | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
120 ms
|
Ingressi contatori | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
Frequenza massima
|
25 Hz
|
Ingressi bilanciati | |
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
|
|
Combinazioni di selettori monitorati
|
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
|
Range del resistore
|
Da 1 a 10 kohm
|
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 % | |
Ingressi in tensione | |
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
Accuratezza
|
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
|
Risoluzione
|
0,5 mV
|
Impedenza
|
100 kohm
|
Ingressi in corrente | |
Intervallo
|
Da 0 a 20 mA
|
Accuratezza
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
|
Risoluzione
|
1 μA
|
Impedenza
|
47 ohm
|
Ingressi resistivi | |
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Accuratezza da 10 a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Ingresi temperatura (termistori) | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Termistori supportati | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
Tipo II (HFB)
|
10 kohm
|
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Satchwell D?T
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Precisione delle misurazioni | |
20 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
|
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, con linearizzazione
|
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
1 kohm
|
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
Temperatura RTD | |
RTD supportati
|
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 e JCI-Ni1000
|
Pt1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Precisione delle misurazioni
|
Da -50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
|
Da 70 a 150 °C: +/-0,7 °C (da 158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Precisione delle misurazioni
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Precisione delle misurazioni
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
JCI-Ni1000 | |
Intervallo
|
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
|
Precisione delle misurazioni
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
Cablaggio temperatura RTD | |
Massima resistenza del cavo
|
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
|
Massima capacità del cavo
|
60 nF
|
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m. | |
Resistività RTD | |
1000 ohm | |
Intervallo
|
Da 500 a 2200 ohm
|
Inclusa la resistenza del cablaggio
|
|
Precisione delle misurazioni
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistenza in ohm | |
Risoluzione
|
0,1 ohm
|
Cablaggio resistivo RTD | |
Massima capacità del cavo
|
60 nF
|
Uscite in tensione | |
Intervallo
|
Da 0 a 10 V DC
|
Accuratezza
|
+/-60 mV
|
Risoluzione
|
10 mV
|
Resistenza di carico minima
|
5 kohm
|
Intervallo di carico
|
Da -1 a +2 mA
|
Ingressi digitali, DI | |
Canali, AS-B server con 24 punti I/O
|
4, da DI1 a DI4
|
Canali, AS-B server con 36 punti I/O
|
0
|
Valori massimi assoluti
|
Da -0,5 a +24 V DC
|
Ingressi digitali | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
120 ms
|
Ingressi contatori | |
Intervallo
|
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
|
Larghezza minima dell'impulso
|
20 ms
|
Frequenza massima
|
25 Hz
|
Uscita a relè, DO | |
Canali, AS-B server con 24 punti I/O
|
4, da DO1 a DO4
|
Canali, AS-B server con 36 punti I/O
|
4, da DO1 a DO4
|
Portata del contatto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Tipo di contatto
|
Relè a forma di A
|
Unipolare, a inserzione singola
|
|
Normalmente aperto
|
|
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
|
3000 V CA
|
Ciclo vitale (carico resistivo)
|
Almeno 100.000 cicli
|
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
Uscite Triac, DO | |
Canali, AS-B server con 24 punti I/O
|
0
|
Canali, AS-B server con 36 punti I/O
|
4, da DO5 a DO8
|
Rating uscita
|
Max. 0,8 A
|
Tensione
|
24 V AC +/-20 %
|
Com.
|
COM1 per DO5 e DO6
|
COM2 per DO7 e DO8
|
|
I terminali COM, COM1 e COM2 possono essere connessi a 24 V CA o alla messa a terra. | |
La tensione Com, Uscita lato alto
|
24 V AC
|
La tensione Com, Uscita lato basso
|
0 V AC (terra)
|
Larghezza minima dell'impulso
|
100 ms
|
Le istruzioni di seguito riportate mirano a scongiurare il rischio di danni per eccesso di corrente generato dal cablaggio presso l'installatore:
Collegare il terminale RET 4 o 5 a un comune chassis/circuito di messa a terra nel quadro elettrico con un cavo da 2,5 mm² (13 AWG) o di dimensioni maggiori. Il filo deve fornire una corrente nominale superiore o pari a 16 A.
Gli AS-B server con 24 punti I/O hanno più terminali RET per la connessione di ritorni I/O, quindi il rail del telaio comune/segnale di massa a terra è facoltativo e potrebbe non servire.
Ogni fonte di energia da 24 V CC collegata a terra non può assumere un valore superiore a 4 amp nelle installazioni conformi a UL e un valore massimo 6 in tutte le altre aree.
Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware SpaceLogic.