Kärnan i EcoStruxure BMS utgörs av en SmartX-server, som till exempel SmartX AS-B-servern. SmartX AS-B server utför centrala uppgifter som logisk styrning, trendloggning och larmhantering, är försedd med inbyggd I/O samt stöder kommunikation och anslutning till fältbussar. Den distribuerade intelligensen i EcoStruxure BMS bidrar till feltolerans mot detekterade fel och ger ett komplett användargränssnitt genom WorkStation och WebStation.
SmartX AS-B-servern är en kraftfull enhet med inbyggd strömförsörjning och I/O. SmartX AS-B-server kan fungera som fristående server med sina inbyggda I/O och även övervaka och hantera fältbussenheter. I en liten installation fungerar SmartX AS-B server som en fristående och utrymmessnål server. I medelstora och stora installationer distribueras funktionerna över flera SmartX-servrar som kommunicerar via TCP/IP.
SmartX AS-B server kan koordinera kommunikationen uppströms och nedströms i förhållande till dess plats i nätverket och leverera data direkt till användaren eller till andra servrar i anläggningen. SmartX AS-B-servern kan köra flera styrprogram, hantera inbyggda ingångar/utgångar, larm och användare, hantera schemaläggning och loggning samt kommunicera med hjälp av flera olika protokoll. Därför fungerar de flesta delarna i systemet fristående och fortsätter att fungera som en helhet även om kommunikationen avbryts eller enskilda EcoStruxure BMS-servrar eller -enheter går offline.
SmartX AS-B-servern finns i fyra modeller med olika antal I/O-punkter och med olika I/O-funktion.
Modell |
I/O-punkter |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
SmartX AS-B-servrar med ”H” i produktnamnet är utrustad med en display för forcering av utgångar.
SmartX AS-B-servrar med 36 I/O-punkter har samma fysiska mått som SmartX AS-B-servrar med 24 I/O-punkter.
SmartX AS-B server har en kombination av olika I/O-punkttyper som passar i de flesta typer av VVS-tillämpningar. De flesta I/O-punkterna är universella in/utgångar som är mycket flexibla och kan konfigureras som antingen in- eller utgångar.
SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter har följande typer:
12 universella in/utgångar, Ua-typ
4 universella in/utgångar, Ub-typ
4 digitala ingångar
4 reläutgångar
SmartX AS-B server med 36 I/O-punkter har följande typer:
20 universella in/utgångar, Ua-typ
8 universella in/utgångar, Ub-typ
4 halvledarreläutgångar
4 reläutgångar
Universella in/utgångar passar perfekt för alla kombinationer av givare för temperatur, tryck, flöde, driftindikering och liknande funktioner i ett fastighetsautomationssystem.
De universella in/utgångarna kan konfigureras för att läsa flera olika typer av insignaler:
Digitala
Pulsräknare
Övervakade
Spänning
Ström (endast Ub)
Temperatur
Resistans
2-tråds temperaturgivare (RTD)
2-tråds resistansgivare (RTD)
Universella in/utgångar kan konfigureras som pulsräknare i energimätningstillämpningar. RTD-ingångar är idealiska för temperaturmätning i ett fastighetsautomationssystem. Övervakade ingångar används i säkerhetstillämpningar, där det är nödvändigt att veta om en kabel har gått av eller kortslutits. Dessa händelser ger en separat indikation som larm och händelse i systemet.
För alla analoga ingångar kan max- och mingränser definieras så att värden som ligger utanför det tillåtna intervallet identifieras.
De universella in/utgångarna kan konfigureras som analoga utgångar med spänningssignal. De kan därför användas för styrning av många olika typer av enheter, exempelvis ställdon.
Digitala ingångar kan användas för kostnadseffektiv avkänning av kontaktlägen, till exempel vid driftindikering eller larmövervakning. Digitala ingångar kan också användas som pulsräknare i energimätningstillämpningar.
Reläutgångarna har en slutande kontakt (Form A). Form A-reläer är konstruerade för tillämpningar med direkt styrning av lasten.
Halvledarreläutgångarna kan användas i många tillämpningar för tvåläges 24 V AC-styrning av externa laster, t.ex. ställdon, reläer eller indikatorer. Halvledarreläutgångar ställs om tyst och drabbas inte av reläkontaktslitage.
För tillämpningar som kräver mer I/O-resurser, kan IP-IO-modulen användas som har en mångsidig kombination av I/O-punkter som passar i alla typer av tillämpningar. För mer information, se databladet för SmartX IP Controller – IP-IO.
Smart AS-B server med ”H” i produktnamnet är utrustad med en LCD-skärm och tangenter för manuell forcering av analoga och digitala utgångar. Denna funktion kan du manuellt styra utgångarna för att testa, driftsätta och underhålla utrustningen.
Konfigurationen för manuell forcering kan avläsas i EcoStruxure Building Operation WorkStation och WebStation, vilket ger precis övervakning och mer tillförlitlig reglering.
Enheten har en inbyggd strömförsörjning som matas med 24 V AC eller 24 V DC. Anslutningen (L/+ och N/-) är galvaniskt isolerad från elektroniken. På så sätt undviks risk för skador på grund av jordströmmar, och matningen kan installeras utan några problem med polaritet.
SmartX AS-B server har flera kommunikationsportar med stöd för ett brett urval av protokoll, enheter och servrar.
SmartX AS-B server har följande portar:
Två 10/100 Ethernet-portar
En RS-485-port
En USB-enhetsport
En USB-värdport
Den första Ethernet-porten är avsedd för anläggningens nätverk. Den andra Ethernet-porten är helt konfigurerbar. Den konfigureras för att expandera anläggningens nätverk så att olika enheter och klienter kan anslutas. Ett annat alternativ är att konfigurera den andra porten som ett separat nätverk, vilket innebär att porten kan stå som värd för ett privat nätverk eller fungera som en klient i ett andra nätverk på anläggningen. Om den andra porten inte används kan den inaktiveras.
Med USB-enhetsporten kan du uppgradera och interagera med SmartX AS-B-server med hjälp av Device Administrator.
Med en USB-Ethernetadapter kan du ansluta en bärbar dator till USB-värdporten och köra Device Administrator, WorkStation och WebStation för att uppgradera, konfigurera och få åtkomst till SmartX AS-B-servern. USB-värdporten kan också användas för strömförsörjning och kommunikation för SmartX Zigbee-adaptern.
Genom anslutning av SmartX Zigbee-adapter till värdens USB-port kan Zigbee TM trådlös anslutning aktiveras för SmartX-server. SmartX-servern kan utöka sitt antal punkter via Zigbee trådlöst nätverk och ge dina applikationer ökad flexibilitet. Mer information om SmartX Zigbee-adapter och trådlösa enheter som stöds finns i datablad för SmartX Zigbee-adapter.
EcoStruxure BMS har ett kraftfullt behörighetssystem som är lättanvänt och flexibelt. Det kan enkelt anpassas oavsett systemets storlek. Behörighetssystemet säkerställer autentisering med hög standard. Användarkonton verifieras internt i systemet eller mot Windows Active Directory-domäner. Den inbyggda kontohanteringen gör att administratörer kan ställa in lösenordspolicyer som uppfyller stränga riktlinjer för IT-säkerhet. Vid användning av Windows Active Directory sänks administrationskostnaden eftersom användare inte behöver hanteras i flera system.
Användarupplevelsen är likartad för alla klienter oberoende av vilken EcoStruxure BMS-server som användaren är inloggad på. Användaren kan logga in direkt på SmartX AS-B server för programmering, driftsättning, övervakning och kontroll av SmartX AS-B server-enheter samt dess inbyggda I/O punkter och anslutna fältbussenheter. Mer information finns i databladen för WorkStation och WebStation.
En av hörnstenarna i EcoStruxure BMS är stöd för öppna standarder. SmartX AS-B server har inbyggda kommunikationsmöjligheter med två av de vanligaste standarderna för fastighetsautomation: BACnet och Modbus.
SmartX AS-B server kommunicerar direkt med BACnet/IP- och BACnet MS/TP-nätverk. SmartX AS-B server-enheterna är BTL-listade som en BACnet Building Controller (B-BC), den mest avancerade enhetsprofilen i BACnet. Denna kapacitet ger möjlighet att kommunicera med ett brett urval av BACnet-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. I BTL:s produktkatalog finns aktuell information om BTL-listade systemprogram på BACnet Internationals webbsida. En SmartX AS-B server kan även användas som en BACnet Broadcast Management-enhet (BBMD) för att kunna fungera i BACnet-system som omfattar flera IP-subnät.
SmartX AS-B server har inbyggd integration av Modbus RS-485 master- och slavkonfigurationer samt TCP-klienter och -server. Detta ger full åtkomst till produkter från Schneider Electric och andra leverantörer som kommunicerar via Modbus-protokollet, t.ex. elmätare, aggregat för avbrottsfri strömförsörjning, kontaktorer och belysningsstyrning.
SmartX AS-B server har stöd för webbtjänster som baseras på öppna standarder, t.ex. SOAP och REST, för överföring av data till EcoStruxure BMS. Det går att använda inkommande data från andra leverantörer (t.ex. väderprognoser och energipriser) över webben för att optimera driftsfall, tidsstyrning och programmering.
EcoStruxure Web Service, Schneider Electrics standard för webbtjänster, är inbyggd i EcoStruxure BMS-servrar. EcoStruxure Web Services ger ytterligare funktioner mellan kompatibla system, både från Schneider Electric och andra godkända system. Dessa funktioner omfattar navigering i systemkatalog, läsning/redigering av aktuella värden, mottagande och kvittering av larm samt visning av historisk logg för trenddata. För inloggning på EcoStruxure Web Services krävs användarnamn och lösenord.
Enterprise Server och SmartX-servrar har stöd för MQTT för publisering av information på andra system. MQTT är ett protokoll för överföring av data via en server som har blivit allt populärare under senare år. Tack vare att det är litet, enkelt och endast kräver liten bandbredd är det idealiskt för M2M- och IoT-kommunikation. Använd MQTT för att med Enterprise Server och SmartX-servrar kunna publicera värden till andra system, via MQTT-mäklare eller -server (till exempel Amazon, Google, Microsoft eller IBM).
EcoStruxure BMS-servrar kan konfigureras till att automatiskt spara all historisk data, trendloggdata, händelselogg- och operatörsloggdata, i en öppen och beprövad databas med hög kapacitet. Om data behöver vara tillgängliga under längre tidsperioder kan extern lagring av loggdata byggas in i EcoStruxure BMS utan någon omfattande programmering. Den databas som stöds är TimescaleDB, vilken bygger på PostgreSQL. Dess kapacitet begränsas endast av storlek för vald lagringsmedia.
Data i den externa logglagringen är automatiskt tillgänglig i de användargränssnitt som är inbyggda i EcoStruxure Building Operation-klienter och till inbyggd rapporteringsfunktion. Det behövs ingen annan programvara för att få åtkomst till data (gäller under hela kvarhållningsperioden). Data är direkt tillgängliga för alla analysprogram som du redan använder, tack vare att PostgreSQL är öppet. De flesta rapporteringsverktyg har automatiskt stöd för PostgreSQL.
Utökningen av TimescaleDB till PostgreSQL optimerar lösningen för tidsstämplad data och passar bra för historiska data från EcoStruxure Building Operation.
Systemarkitekturen är mycket flexibel. Alla EcoStruxure BMS-servrar i en EcoStruxure BMS kan skriva till och läsa från samma TimescaleDB-databas, eller så kan flera databaser användas.
Du kan använda den kraftfulla funktionen Log Processor för att anpassa behandling av trenddata för visning i diagram, på instrumentpaneler eller för inkludering i rapporter. Log Processor möjliggör avancerade beräkningar på en eller flera trendloggar och punktvärden.
Exempel på avancerade beräkningar:
Normalisering av energianvändning
Virtuella undermätare och översikter
Beräkning av medelvärde för kinetisk temperatur
Enhetskonverteringar
Genomsnittlig, max. och min. under anpassade perioder
Utdata från Log Processor kan sparas i databasen, inklusive lagring av extern logg, eller beräknas automatiskt på begäran.
EcoStruxure BMS-servrar har inbyggd funktion för grundläggande rapportering som kan generera rapporter i alla textformat (XLSX och PDF) utan att vara beroende av annan extern programvara. Rapporter för XLSX och PDF kan utökas med avancerade XLSX-funktioner som formler, villkorsstyrd formatering, diagram och miniatyrdiagram.
Rapporter kan genereras schemalagt, vid larm eller andra anpassade villkor, och du kan få utdata levererade via e-post eller skrivna till fil.
EcoStruxure BMS-servrarna har programmeringsalternativ för både skriptblock och funktionsblock, vilket är unikt i branschen. Denna flexibilitet bidrar till att säkerställa att lämplig programmeringsmetod kan användas för applikationen.
SmartX-servern har ett eMMC-minne på 4 GB, vilket bl.a. används för lagring av program, historisk data och säkerhetskopior. Användare kan även manuellt säkerhetskopiera eller återställa SmartX-servern från en lagringsplats på en dator eller i ett nätverk. Med Enterprise Server har användare möjlighet att regelbundet säkerhetskopiera anslutna SmartX-servrar till lagringsplatser i nätverket, vilket ger ännu bättre säkerhet.
EcoStruxure BMS-servrar kommunicerar med standardiserade nätverksprotokoll. Detta underlättar installation och hantering och ger säkrare dataöverföring.
Kommunikation mellan klienter och EcoStruxure BMS-servrar kan krypteras med Transport Layer Security (TLS 1.2). Servrarna levereras som standard med självsignerat certifikat. Det finns stöd för kommersiella CA-servercertifikat (Certification Authority) för att minska risken för dataintrång. Krypterad kommunikation kan användas både på WorkStation och WebStation.
IP-adressering
TCP-kommunikation
DHCP för enkel nätverkskonfiguration
DNS för smidig adressökning
HTTP/HTTPS för internetåtkomst genom brandväggar, vilket möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning
NTP (Network Time Protocol) för tidssynkronisering i hela systemet
SMTP/SMTPS med stöd för SSL-/TLS-baserad verifiering, gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden som aktiveras av tidsschema eller larm
SNMP möjliggör nätverksövervakning och mottagning av programlarm i speciella nätverkshanteringsverktyg
Fästen snäpper fast och låser inkopplingsenheten på DIN-skenan vid installation i apparatskåp. Fästet har en snabbfunktion för enkel borttagning från DIN-skenan.
SmartX AS-B-servrar har plintblock av instickstyp, som är lätta att montera och demontera på enheten. Plintblocken levereras tillsammans med enheten.
Plintarna för in- och utgångarna är tydligt uppmärkta. EcoStruxure Building Operation WorkStation kan generera anpassade as-built-etiketter för SmartX AS-B-server.
Skyddskomponenter på universella ingångar/utgångar, digitala ingångar och triac-utgångar bidrar till skydd mot spänningsspikar. Universella ingångar/utgångar konfigurerade som strömingångar (endast Ub) har överströmsskydd. Universella ingångar/utgångar konfigurerade som spänningsutgångar har strömbegränsare som bidrar till att skydda mot permanenta kortslutningar till jord.
AC-spänningsmatning | |
Nominell spänning
|
24 V AC
|
Spänningsintervall vid drift
|
+/- 20 %
|
Frekvens
|
50/60 Hz
|
Max ström
|
0,5 A RMS
|
Rekommenderad transformatorstorlek
|
≥15 VA
|
DC-spänningsmatning | |
Nominell spänning
|
24 till 30 V DC
|
Spänningsintervall vid drift
|
21 till 33 V DC
|
Max effektförbrukning
|
10 W
|
Miljö | |
Omgivande temperatur, drift
|
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
|
Omgivande temperatur, förvaring
|
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
|
Max luftfuktighet
|
95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
Material | |
Flamklassning för plast
|
UL94-5VB
|
Kapsling
|
PC/ABS
|
Kapslingsklass
|
IP 20
|
Mekaniskt | |
Mått
|
198 B x 110 H x 64 D mm
|
|
|
Vikt inklusive skruvplintar
|
0,504 kg
a
|
a) I vikten ingår LCD-skärm och tangenter, som väger 0,022 kg. | |
Vikt exklusive skruvplintar
|
0,420 kg
a
|
a) I vikten ingår LCD-skärm och tangenter, som väger 0,022 kg. | |
Uppfyller följande direktiv | |
EMC
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
|
Störkänslighet
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Säkerhetsstandarder
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US-listad
|
Produkt
|
EN 50491-1
|
Realtidsklocka | |
Noggrannhet i körtidsläget
|
NTP-server
|
Noggrannhet vid säkerhetskopiering, vid 25 °C (77 °F)
|
+/-52 sekunder per månad
|
Gångreserv, vid 25 °C
|
10 dagar
|
Kommunikationsportar | |
Ethernet
|
Dubbel 10/100BASE-TX (RJ45)
|
USB
|
1 USB 2.0 enhetsport (mini-B)
|
1 USB 2.0 värdport (typ-A), 5 V DC, 2,5 W
|
|
RS-485
|
2-trådsport, förspänning 5,0 V DC
|
Kommunikation | |
BACnet
|
BACnet/IP, konfigurerbar port, standard 47808
|
BACnet-profil
|
BACnet Building-regulator (B-BC), AMEV AS-B
|
BACnet-certifikat
|
BTL-certifikat (BTL-lista
a
, WSPCert)
|
a) Se BTL:s produktkatalog för aktuell information om det BTL-listade systemprogrammets version på BACnet Internationals webbplats. | |
Modbus
|
Modbus TCP, klient och server
|
Seriell, RS-485, master eller slav
|
|
TCP
|
Binär, fast port, 4444
|
HTTP
|
Icke binär, konfigurerbar port, standard 80
|
HTTPS
|
Krypterad med stöd för TLS 1.2, 1.1, och 1.0, konfigurerbar port, standard 443
|
SMTP
|
E-postsändning, konfigurerbar port, standard 25
|
SMTPS
|
E-postsändning, konfigurerbar port, standard 587
|
SNMP
|
version 3
|
Nätverksövervakning genom poll och trap
|
|
Applikationslarmdistribution med trap
|
|
CPU | |
Frekvens
|
333 MHz
|
Typ
|
SPEAr320S, ARM926-kärna
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
eMMC-minne
|
4 GB
|
Systemminne
|
Ja, batterifritt, inget underhåll
|
LCD-skärm | |
Skärmupplösning
|
128 x 64 bildpunkter
|
Skärmstorlek
|
36 B x 17 H mm
|
Skärmtyp
|
FSTN monokrom LCD, vit transflektiv bakgrundsbelysning
|
Artikelnummer | |
SmartX Controller – AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SmartX Controller – AS-B-24H | |
LCD-skärm ingår | SXWASB24H10001
|
SmartX Controller – AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SmartX Controller – AS-B-36H | |
LCD-skärm ingår | SXWASB36H10001
|
AS-B-anslutningssats (skruvplintar ingår)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B-installationssats
|
SXWASBINS10001
|
Tilläggsalternativ | |
SW-EWS-1, EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval | |
Förbruka endast för en SmartX-server | SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval | |
Dataöverföring och -hämtning för en SmartX-server | SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval | |
Dataöverföring och -hämtning plus historiska trendloggsdata för en SmartX-server | SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1, webbtjänster (allmän användning), tillval | |
För en SmartX-server | SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1, larmmeddelanden via SNMP, tillval | |
För en SmartX-server | SXWSWSNMPX0001
|
SW-SMART-CONNECT, licens för användning av Smart Connector | |
För en Smart Connector-anslutning | SXWSWSCDL100001
|
SW-ASDBTS-1, TimescaleDB anslutningsalternativ | |
För en SmartX-server | SXWSWASDBXS001
|
SW-ASMQTT-1, MQTT-publicering (tillval) | |
För en SmartX-server (krävs inte om överordnad Enterprise Server har en licens) | SXWSWMQTTXRW01
|
Programvarukrav | |
Alternativ för externt loggminne
|
PostgreSQL 11.0 och senare
|
TimescaleDB 1.2 och senare
|
|
Kvalitetssäkringstester har utförts av Schneider Electric med TimescaleDB och PostgreSQL installerade från början på Windows 10, Windows Server 2012, 2016 och 2019. Andra användningsmöjligheter har inte testats av Schneider Electric. | |
Universella in/utgångar, Ua och Ub | |
Antal, SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter
|
12 med spänningssignal Ua, Ua1–Ua12
|
4 Ub, Ub1–Ub4
|
|
Antal, SmartX AS-B server med 36 I/O-punkter
|
20 med spänningssignal Ua, Ua1–Ua20,
|
8 Ub, Ub1–Ub8
|
|
Absolut maximalt spänningsområde
|
-0,5 till +24 V DC
|
A/D-omvandlarens upplösning
|
16 bitar
|
Digitala ingångar | |
Funktion
|
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
|
Minsta pulsbredd
|
120 ms
|
Räknaringångar | |
Funktion
|
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
|
Minsta pulsbredd
|
20 ms
|
Maximal frekvens
|
25 Hz
|
Övervakade ingångar | |
5 V-krets, 1 eller 2 resistorer | |
Övervakade omkopplarkombinationer | Enbart i serie, enbart parallell samt i serie och parallell
|
Resistansområde
|
1 till 10 kohm
|
För 2-resistorkonfiguration förutsätts varje resistor ha samma värde +/- 5 % | |
Spänningsingångar | |
Område
|
0 till 10 V DC
|
Noggrannhet
|
+/-(7 mV + 0,2 % av avläsning)
|
Upplösning
|
0,5 mV
|
Impedans
|
100 kohm
|
Strömingångar | |
Område
|
0 till 20 mA
|
Noggrannhet
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % av avläsning)
|
Upplösning
|
1 μA
|
Impedans
|
47 ohm
|
Resistansingångar | |
10 ohm till 10 kohm noggrannhet
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistans i ohm | |
10 kohm till 60 kohm noggrannhet
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistans i ohm | |
Temperaturingångar (termistorer) | |
Område
|
-50 till +150 °C
|
Termistorer som stöds | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Typ I (Continuum)
|
10 kohm
|
Typ II (I/NET)
|
10 kohm
|
Typ III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Typ IV (FD)
|
10 kohm
|
Typ V (FD med 11k förregling)
|
Linjäriserad 10 kohm
|
Satchwell D?T
|
Linjäriserad 10 kohm
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Mätnoggrannhet | |
20 kohm
|
-50 till -30 °C: +/-1,5 °C
|
-30 till 0 °C: +/-0,5 °C
|
|
0 to 100 °C: +/-0,2 °C
|
|
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
|
|
10 kohm, 2,2 kohm och 1,8 kohm
|
-50 to -30 °C: +/-0,75 °C
|
-30 to +100 °C: +/-0,2 °C
|
|
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
|
|
Linjäriserad 10 kohm
|
-50 till -30 °C: +/-2,0 °C
|
-30 till 0 °C: +/-0,75 °C
|
|
0 till 100 °C: +/-0,2 °C
|
|
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
|
|
1 kohm
|
-50 till +150 °C: +/-1,0 °C
|
RTD-temperatur | |
RTD:er som stöds
|
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 och JCI-Ni1000
|
Pt1000 | |
Område
|
-50 till +150 °C (-58 till +302 °F)
|
Mätnoggrannhet
|
-50 till +70 °C: +/-0,5 °C (-58 till +158 °F: +/-0,9 °F)
|
70 till 150 °C: +/-0,7 °C (158 till 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Område
|
-50 till +150 °C (-58 till +302 °F)
|
Mätnoggrannhet
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Område
|
-50 till +150 °C (-58 till +302 °F)
|
Mätnoggrannhet
|
+/-0,5 °C
|
JCI-Ni1000 | |
Intervall
|
-50 till +150 °C (-58 till +302 °F)
|
Mätnoggrannhet
|
+/-0,5 °C
|
RTD-temperaturledning | |
Max ledningsresistans
|
20 ohm/ledning (40 ohm totalt)
|
Max ledningskapacitans
|
60 nF
|
Ledningsresistansen och -kapacitansen motsvarar typiskt en 200-metersledning. | |
RTD-resistans | |
1 000 ohm | |
Område
|
500 till 2 200 ohm
|
Inklusive ledningsresistans
|
|
Mätnoggrannhet
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistans i ohm | |
Upplösning
|
0,1 ohm
|
Kabel till RTD resistansgivare | |
Max ledningskapacitans
|
60 nF
|
Spänningsutgångar | |
Område
|
0 till 10 V DC
|
Noggrannhet
|
+/-60 mV
|
Upplösning
|
10 mV
|
Minimum belastningsmotstånd
|
5 kohm
|
Belastningsområde
|
-1 till +2 mA
|
Digitala ingångar, DI | |
Antal, SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter
|
4, DI1 till DI4
|
Antal, SmartX AS-B server med 36 I/O-punkter
|
0
|
Absolut maximalt spänningsområde
|
-0,5 till +24 V DC
|
Digitala ingångar | |
Funktion
|
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
|
Minsta pulsbredd
|
120 ms
|
Räknaringångar | |
Funktion
|
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
|
Minsta pulsbredd
|
20 ms
|
Maxfrekvens
|
25 Hz
|
Reläutgångar, DO | |
Antal, SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter
|
4, DO1 till DO4
|
Antal, SmartX AS-B server med 36 I/O-punkter
|
4, DO1 till DO4
|
Kontaktklassning
|
250 V AC/30 V DC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Kontakttyp
|
Slutande kontakt (Form A)
|
SPST
|
|
Normalt öppen
|
|
Isolationsspänning till systemjord
|
3000 V AC
|
Cykellivslängd (resistiv belastning)
|
Minst 100 000 cykler
|
Minsta pulsbredd
|
100 ms
|
Halvledarreläutgångar, DO | |
Antal, SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter
|
0
|
Antal, SmartX AS-B server med 36 I/O-punkter
|
4, DO5 till DO8
|
Utgångsklassning
|
Max. 0,8 A
|
Spänning
|
24 VAC +/-20 %
|
Gemensamma
|
COM1 för DO5 och DO6
|
COM2 förr DO7 och DO8
|
|
De gemensamma plintarna COM1 och COM2 kan anslutas till 24 VAC eller till jord. | |
Gemensam spänning, högsidans utgång
|
24 VAC
|
Gemensam spänning, lågsidans utgång
|
0 VAC (jord)
|
Minsta pulsbredd
|
100 ms
|
För att skydda mot överström som kan produceras av fältkablar ska dessa instruktioner följas:
Anslut RET-plint nummer 4 eller 5 till en gemensam chassi-/signaljordskena i apparatskåpet med en kabel storlek 2,5mm² (13 AWG) eller större. Kabeln måste ha en märkströmstyrka på minst 16 A.
SmartX AS-B server med 24 I/O-punkter har fler RET-plintar för anslutning av I/O-returer, så den gemensamma chassi-/signaljordskenan är valfri och kanske inte behövs.
Enskilda 24 V DC-spänningskällor som matar till fältenheter måste ha en strömbegränsning på max 4 A för UL-kompatibla installationer och max 6 A för andra områden.
Mer information om kabeldragning finns i Hardware Reference Guide.