earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : RP-C-RC-BLE
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
10/02/2021

Écran d'accueil

L'écran d'accueil permet d'obtenir des informations d'ordre général et d'accéder aux écrans Paramètres et Informations.

 
action_zoom_plus_stroke Écran d'accueil
Figure : Écran d'accueil

Table : Écran d'accueil

Composante

Description

(nom de la salle)

Affiche le nom de la salle ou de l'emplacement.

(température)

Affiche la température de la salle ou la valeur de consigne de la température.

Dépassement

S'affiche lorsque la fonction de dépassement d'occupation est activée.

(heure)

Affiche la durée

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de gauche pour accéder à l'écran Information. Pour plus d'informations, voir Écran Informations .

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle centrale pour activer ou désactiver la fonction de dépassement d'occupation.

Le dépassement du paramètre d'occupation indique au système de contrôle que la salle est occupée. Ceci permet de modifier les paramètres de confort de la salle, hors heures de bureau, par exemple.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de droite pour accéder à l'écran Paramètres. Pour plus d'informations, voir Écran Paramètres .

  • Vue d'ensemble de la télécommande
  • Écran Informations
  • Écran Paramètres