earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : RP-C-RC-BLE
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/02/2021

Vue d'ensemble de la télécommande

La télécommande permet le contrôle des les paramètres de confort d'un bâtiment de bureau. La télécommande permet de changer la valeur de consigne de température ambiante, la vitesse de ventilation, le niveau d'éclairage, la position et de rotation des stores, et la sélectionner différentes scènes.

La télécommande est dotée d'un affichage LCD et de 10 touches de fonctions.

Déclaration

La télécommande passe en mode de veille au bout de 10 secondes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver la télécommande.

 
action_zoom_plus_stroke Interface utilisateur de la télécommande
Figure : Interface utilisateur de la télécommande

Table : Interface utilisateur de la télécommande

Clé

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Trois touches contextuelles

Appuyez sur ces touches pour naviguer parmi les options et sélectionner des options dans les différents écrans.

En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil.

 
action_zoom_plus_stroke

Touche -

Appuyez sur cette touche pour diminuer une valeur de consigne, un niveau ou une valeur sur les différents écrans.

En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil.

 
action_zoom_plus_stroke

Touche +

Appuyez sur cette touche pour augmenter une valeur de consigne, un niveau ou une valeur sur les différents écrans.

En mode de veille, permettent de revenir à l'écran d'accueil.

 
action_zoom_plus_stroke

Touche Température

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Température pour modifier la valeur de consigne de la température. Pour plus d'informations, voir Écran Température .

 
action_zoom_plus_stroke

Touche Vitesse du ventilateur

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Vitesse du ventilateur pour modifier la vitesse du ventilateur. Pour plus d'informations, voir Écran Vitesse du ventilateur .

 
action_zoom_plus_stroke

Touche Éclairage

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Niveau d'éclairage pour modifier le niveau d'éclairage. Pour plus d'informations, voir Écran Niveau d'éclairage .

 
action_zoom_plus_stroke

Touche Stores

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Position des stores pour changer la position des stores. Pour plus d'informations, voir Écran Position des stores .

 
action_zoom_plus_stroke

Touche Scènes

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran Scènes pour sélectionner un ensemble de paramètres de confort prédéfinis. Pour plus d'informations, voir Écran Scènes .

  • Écran d'accueil
  • Écran Température
  • Écran Vitesse du ventilateur
  • Écran Niveau d'éclairage
  • Écran Position des stores
  • Écran Scènes