Le multi-capteur RP-C-EXT-MS-BLE de SpaceLogic™ se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP Room Controllers et permet de détecter les mouvements par infrarouge et de mesurer la luminosité. Le multi-capteur prend en charge les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy, telles que le balisage et la communication par télécommande.
Le multi-capteur est raccordé au contrôleur RP Room Controller via un connecteur rapide de type RJ45.
Les trois supports de montage flexibles (ressorts) du multi-capteur permettent de l'encastrer rapidement et facilement dans une dalle de plafond suspendu. Le multi-capteur est également doté d'un système de montage permettant d'installer le capteur sur une dalle de plafond au moyen d'ancrage pour cloison sèche/placo-plâtre, et d'un orifice de 76 mm (3 in.) ou d'un boîtier de jonction/raccordement de 102 mm (4 in.).
Le multi-capteur est un dispositif à balise de technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Le support multicapteur de la balise Bluetooth permet aux appareils mobiles de proximité dotés d'une application spécifique d'interagir lorsqu'ils sont à proximité du multicapteur de diffusion. La balise Bluetooth peut être utilisée pour des services tels que le positionnement de l'appareil mobile à l'intérieur. Le service et l'application mobile doivent être fournis par une tierce partie. La connexion Bluetooth peut également servir pour les communications avec la télécommande RP-C-RC-BLE, ce qui permet le contrôle des éclairages, des stores et de la climatisation au sein d'une zone d'un bâtiment de bureaux.
Le multi-capteur fait partie de la gamme de produits des modules d’extension du contrôleur RP-C. Le multi-capteur peut être combiné avec les modules d’extension du contrôleur RP-C pour le contrôle de l’éclairage et des stores afin de fournir une solution Room Connectée.
Le multi-capteur présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif
Mesure de luminosité grâce à un capteur d'éclairage ambiant
Bluetooth Low Energy pour les applications de balisage telles que le positionnement en intérieur - un service qui doit être fourni par un tiers
Le balisage suit le profil standard iBeacon - compatible avec plusieurs fournisseurs de services de positionnement en intérieur
Bluetooth Low Energy pour une communication sans fil à la télécommande RP-C-RC-BLE
LED d’état du dispositif
Commutateur rotatif pour configuration d’adresse
Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.
Le Room Bus ded contrôleurs RP-C Pro et RP-C Pro Plus prend en charge jusqu’à neuf modules d’extension de contrôleur RP-C connectés avec les restrictions suivantes :
Deux modules d’éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Maximum de sept appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Le Room Bus du contrôleur RP-C Advanced prend en charge jusqu’à six modules d’extension de contrôleur RP connectés avec les restrictions suivantes :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Maximum de quatre appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Le Room Bus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu’à quatre modules d’extension du régulateur RP connectés avec les restrictions suivantes :
Un module d’éclairage DALI maximum
Un module de store SMI maximum
Maximum de deux appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
RP-C-EXT-MR-K5 Kit d'anneaux de montage de capteur SpaceLogic, 5 unités |
SXWREMR5XX10001
|
Caractéristiques électriques | |||||||||
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
||||||||
Alimenté par le contrôleur RP via le bus Room Bus (RJ45).
|
|||||||||
Consommation maximale
|
0,3 W
|
||||||||
Environnement | |||||||||
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
||||||||
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
||||||||
Couleur du couvercle
|
Signal blanc (RAL9003)
|
||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||
![]() |
|||||||||
Diamètre externe hors tout
|
97,5 mm (3,84 in.)
|
||||||||
Diamètre du trou de dégagement de montage
|
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
|
||||||||
Épaisseur des rondelles externes
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||
Épaisseur externe hors-tout
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||
Épaisseur interne
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||
Profondeur interne hors-tout
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec ressorts de montage (x3)
|
0,083 kg (0.183 lb)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec anneau de montage
|
0,094 kg (0.207 lb)
|
||||||||
Installation
|
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
|
||||||||
Compatibilité | |||||||||
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 et ultérieure
|
||||||||
Prise en charge de Bluetooth Low Energy
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.2.1 et ultérieure
|
||||||||
Prise en charge des balises Bluetooth (iBeacon)
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.3.1 et supérieure
|
||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
|
||||||||
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
|
||||||||
ID FCC
|
DVE-MS1
|
||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-MS1
|
||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) Le multi-capteur est approuvé pour les environnements de plénum. | |||||||||
Ports de Communication | |||||||||
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
||||||||
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|||||||||
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|||||||||
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|||||||||
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||
Connectivité sans fil | |||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||
Protocole de communication
|
Bluetooth
®
5.1 Low Energy compliant
|
||||||||
Fréquence
|
2,402 à 2,480 GHz
|
||||||||
Distance de communication maximale
|
Espace libre : 50 m (164 ft)
|
||||||||
Puissance de sortie maximale
|
3 dBm
|
||||||||
Antenne
|
Antenne intégrée
|
||||||||
Protocole de gyrophare
|
iBeacon
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
||||||||
Fréquence
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (intégré)
|
256 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 024 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (série)
|
2 Mo
|
||||||||
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
||||||||
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
||||||||
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
||||||||
Détection de mouvement | |||||||||
Capteur
|
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
|
||||||||
Plage de détection
|
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
|
||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Mesures de luminosité | |||||||||
Capteur
|
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
|
||||||||
![]() |
|||||||||
Réponse spectrale
|
Œil humain
|
||||||||
Plage de luminosité
|
0 à 10 000 lux
|
||||||||
Champ de vision
|
30 degrés par rapport à la verticale
|