earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Especificações

Especificações


Produtos: Ferramentas de apoio
Funcionalidades: Engenharia
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
23-01-2023

Automated Engineering Tool

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações
 
action_zoom_plus_stroke Automated Engineering Tool
Imagem: Automated Engineering Tool

Introdução

A Automated Engineering Tool é uma plataforma de software baseada no PC que fornece aos engenheiros uma forma eficiente de gerar conteúdo de aplicação para servidores EcoStruxure BMS e a Project Configuration Tool (ou servidor de configuração de projeto). A Automated Engineering Tool foi concebida para melhorar a qualidade de engenharia e a consistência de aplicações AVAC para um EcoStruxure BMS e reduzir o tempo para desenvolver e implementar essas aplicações.

Características

Padrões e eficiência

Focado na eficiência e padronização, a Automated Engineering Tool permite-lhe aceder a uma extensa biblioteca de modelos de aplicação padrão AVAC pré-concebidos ou criar os seus próprios modelos com base em soluções concebidas pré-existentes. Pode reutilizar esses modelos para outros projetos ou para aplicações semelhantes no mesmo projeto. A Automated Engineering Tool fornece uma pesquisa e substituição robustas e outras funções que permitem que uma aplicação seja modificada ou que o seu nome seja alterado antes da implementação. Utilitários fornecem transições de sistemas legacy e assistir na geração de objetos EcoStruxure Building Operation necessários para o pré-comissionamento.

Simplificar e padronizar

A Automated Engineering Tool reduz a necessidade de iniciar do zero permitindo que o utilizador capture essas aplicações comuns ou padrão e grave ou partilhe as mesmas para utilização futura. Reutilizar aplicações com provas dadas melhora significativamente a eficiência, a produtividade e a fiabilidade.

Criar um modelo

A Automated Engineering Tool fornece ao utilizador a capacidade de gravar qualquer conteúdo da base de dados EcoStruxure Building Operation ou aplicação como um modelo. Um modelo é um ficheiro de base de dados autocontido que contém toda a informação do objeto, enlaces, documentação, gráficos e programas num formato facilmente transferível. Criar um modelo é simples, usando uma vista de árvore de sistema familiar, igual à existente na WorkStation. Pode selecionar facilmente qualquer conteúdo e gravá-lo como um novo modelo.

 
action_zoom_plus_stroke Criar modelo
Imagem: Criar modelo
Múltiplas vistas

Pode ver uma aplicação na Automated Engineering Tool utilizando várias vistas que fornecem várias técnicas para criar objetos e aplicações de forma repetida. A vista de fluxo, a vista I/O, a vista de pasta, a vista de gráfico e a vista de objeto apresentam informações sobre o ficheiro de biblioteca com o qual está a trabalhar.

Vista de fluxo

Na vista de fluxo, os módulos I/O, as variáveis, os programas e os gráficos são apresentados num diagrama de fluxo em 2D com os enlaces que os ligam claramente apresentados. Selecionar um objeto realça todos os enlaces associados, para que possa identificar claramente todos os objetos ligados. Os objetos de servidor padrão, os gráficos TGML e os programas adicionais podem ser adicionados e associados nesta vista.

 
action_zoom_plus_stroke Vista de fluxo
Imagem: Vista de fluxo
Vista I/O

Utilize a vista I/O para alocar objetos aos módulos I/O. Os objetos podem ser diretamente adicionados à Automated Engineering Tool ou carregados a partir do servidor alvo. Os erros de correspondência podem ser identificados e corrigidos manual ou automaticamente.

Vista de pasta
 
action_zoom_plus_stroke Vista de pasta
Imagem: Vista de pasta

Na vista de pasta, os objetos da aplicação podem ser organizados em pastas para corresponderem ao servidor alvo. Pode adicionar novas pastas ou alterar o nome das pastas. Pastas e objetos duplicados são claramente identificados para correção. Utilize o assistente de cópia para duplicar rapidamente pastas individuais ou uma aplicação completa as vezes que quiser.

 
action_zoom_plus_stroke Assistente de cópia
Imagem: Assistente de cópia
Vista de gráfico

Se um modelo contiver um ficheiro de gráfico, os utilizadores podem ver isso na vista de gráfico.

Vista de objeto

A vista de objeto fornece um acesso rápido à informação sobre todos os objetos no seu modelo atual. Pode ordenar e rever os objetos por tipo ou nome. Todas as propriedade do objeto estão disponíveis e podem ser facilmente editadas. Todos os enlaces associados a esses objetos são geridos e retidos, mesmo quando alterações são feitas aos nomes ou propriedades. A vista de objeto também fornece uma pesquisa robusta e um assistente de substituição.

 
action_zoom_plus_stroke Vista de objeto
Imagem: Vista de objeto
Reutilizar uma aplicação existente

A Automated Engineering Tool permite que aplicações AVAC existentes gravadas como modelos possam ser implementadas, modificadas e reutilizadas sem impacto nos enlaces do objeto, mesmo que os nomes dos objetos sejam alterados. As soluções podem ser recriadas e descarregadas para um novo servidor EcoStruxure BMS, ou um já existente, ou Project Configuration Tool. Criar essas aplicações AVAC de modelos pode simplificar consideravelmente os seus esforços de padronização e ajudar a melhorar a consistência e a repetibilidade de aplicações AVAC comuns.

Gerir tipos personalizados

A Automated Engineering Tool permite-lhe gerir um tipo personalizado antes de o guardar num servidor EcoStruxure BMS. O Custom Type Manager permite-lhe criar um tipo personalizado a partir de uma das suas aplicações ou associá-lo a um tipo personalizado já existente no servidor ligado EcoStruxure BMS. Esta funcionalidade é especialmente conveniente quando se trabalha com os controladores MP e RP.

 
action_zoom_plus_stroke Custom Type Manager
Imagem: Custom Type Manager
Modificar e editar

Uma edição global permite-lhe efetuar várias atualizações num texto da aplicação ou modelo alvo. O texto pode ser atualizado ou modificado. É possível efetuar rapidamente modificações a nomes, descrições, etiquetas, texto de alarme, entre outros. Pode alterar o texto contido em gráficos, programas de blocos funcionais e programas de script. A utilidade até fornece um método de efetuar várias pesquisas e substituições utilizando um ficheiro que identifique pares de palavras.

 
action_zoom_plus_stroke Edição global
Imagem: Edição global
Gerir enlaces

Conforme as alterações são feitas à aplicação, a Automated Engineering Tool gere e atualiza as informações de enlace. Novos enlaces podem ser criados na vista de fluxo quando são adicionados objetos. Além disso, pode utilizar o gestor de enlaces para rever os enlaces para tudo que esteja sem enlace. Pode gerir enlaces externos para objetos apenas no servidor EcoStruxure BMS alvo. Utilizando um gestor de enlaces, pode rapidamente gerir todas as ligações adicionais necessárias.

 
action_zoom_plus_stroke Gestor de enlaces
Imagem: Gestor de enlaces
Implementar de forma fácil e segura

A Automated Engineering Tool aproveita o poder de Workstation SDK para implementar a sua aplicação. Aproveitar esta ligação garante um método simples, seguro e validado de implementar os seus modelos para um servidor EcoStruxure BMS ou Project Configuration Tool. Uma vez ligado ao seu servidor alvo, pode ver o estado conforme a aplicação é implementada. Quaisquer erros ou exceções são claramente identificados conforme a aplicação é implementada, para garantir uma transferência bem sucedida para a base de dados EcoStruxure Building Operation.

 
action_zoom_plus_stroke Implementar
Imagem: Implementar
Aproveitar, organizar e partilhar modelos

A Automated Engineering Tool proporciona uma forma de aceder aos modelos de aplicação padrão e de os controlar através das funções da biblioteca. A Automated Engineering Tool fornece acesso a uma extensa biblioteca de modelos de aplicação padrão AVAC que podem ser utilizados, modificados e configurados. Além disso, as funções da biblioteca permitem-lhe gerir os seus próprios modelos. Pode carregar e aprovar modelos que passam assim a estar disponíveis para outros utilizadores. A biblioteca fornece um controlo de versões e atualizações automáticas para garantir que está a utilizar a versão mais recente da aplicação.

 
action_zoom_plus_stroke Biblioteca de modelos de aplicação AVAC padrão
Imagem: Biblioteca de modelos de aplicação AVAC padrão
Modelos avançados com configuração

Para utilizadores avançados, podem ser criados modelos com configuração adicional. Pode ser criado um modelo que contenha a informação para uma aplicação complexa e podem ser apresentadas questões que permitem ao utilizador configurar a aplicação. Com base nas questões respondidas, a aplicação e todos os objetos, lógica e enlaces associados são ajustados. Esses modelos de assistente podem ser combinados com um ficheiro Excel para criar rapidamente duplicados da aplicação de forma infinita podendo definir os parâmetros específicos para cada um deles. Por exemplo, podem ser criadas e configuradas muitas VAV a partir de um modelo de assistente e agenda.

 
action_zoom_plus_stroke  Assistente de modelo
Imagem: Assistente de modelo
Editor de modelo

Para criar os seus modelos de assistente, utilize o editor de modelo para criar uma série de questões que possam ser ligadas à lógica que modifica a aplicação para obter o estado desejado. Utilizando uma combinação de variáveis, expressões e etiquetas, um conjunto de aplicações complexas pode ser facilmente configurado através de uma série de questões.

 
action_zoom_plus_stroke Editor de modelo
Imagem: Editor de modelo
Vista de design (apenas em sueco)

A vista de design fornece um método adicional para configurar as suas aplicações. As bibliotecas podem ser criadas para abranger um tipo de aplicação, como uma unidade de gestão de ar, um refrigerador ou um ventiloconvetor. Em seguida, pode abrir a biblioteca e utilizar a funcionalidade de arrastar e largar para configurar a aplicação com base em necessidades específicas. Atualmente, a biblioteca contém apenas versões suecas das aplicações. Em breve surgirão mais bibliotecas.

 
action_zoom_plus_stroke Vista de design
Imagem: Vista de design
Configuração arrastar e largar

Na vista de design, as aplicações podem ser abertas a partir de modelos existentes gravados no seu computador. Pode abrir uma biblioteca específica e utilizar a janela de componentes para arrastar e largar componentes num gráfico TGML. Quando a configuração está completa, pode ver o TGML, rever os programas de bloco funcional, compilar a aplicação completa e implementar a mesma no servidor alvo.

Outros utilitários para poupar tempo

A Automated Engineering Tool também contém utilitários para ajudar na engenharia. Usando estes utilitários, pode criar objetos EcoStruxure Building Operation a partir de vários ficheiros. Pode abrir esses objetos na Automated Engineering Tool e implementar os mesmos no servidor EcoStruxure BMS ou Project Configuration Tool. Os utilitários fornecem alguma eficiência em determinadas transições de sistemas legacy e aquando do pré-comissionamento de um Automation Server SpaceLogic.

Estão incluídos os seguintes utilitários:

  • Gerar objetos de um Workbook

  • Gestor de alarmes e Gestor de tendências

  • Utilitário de atualização de contínuo

  • Utilitário de atualização Sigma

  • Utilitário de atualização LNS

  • Gestor do dispositivo

  • Utilitário de enlace

Gerar objetos de um Workbook

Um Workbook é um ficheiro Excel que contém informações sobre dispositivos SpaceLogic e a entrada e saída associadas. Baseado na entrada de um ficheiro Excel criado a partir de uma estimativa externa ou ferramenta de design, a Automated Engineering Tool pode criar um modelo para todos os objetos necessários para a implementação no dispositivo alvo, para que possa ser possível o pré-comissionamento. Atualmente, são suportados os formatos UK e as folhas checkout Studio 360.

Gestor de alarmes e Gestor de tendências

O Gestor de Alarmes e o Gestor de tendências permitem-lhe criar novos alarmes e tendências para um BMS EcoStruxure existente de forma rápida e eficiente. Os alarmes e as tendências podem ser criados a partir de dados numa folha de cálculo Excel ou ao arrastar objetos de um painel de árvore de sistema para o respetivo gestor. No Gestor de alarmes e Gestor de tendências, pode facilmente visualizar, editar e editar em massa novos alarmes e tendências antes de guardá-los no seu servidor alvo.

 
action_zoom_plus_stroke Gestor de alarmes
Imagem: Gestor de alarmes
Utilitário de atualização de contínuo

Para o contínuo, o utilitário de atualização da Automated Engineering Tool pode converter dados de ficheiros dump do Continuum em objetos EcoStruxure Building Operation. O utilitário de atualização oferece a capacidade de transferir controladores de rede bCX e Infinity CX para servidores AS-P ou AS-B. Além disso, pode utilizar o utilitário de atualização para converter controladores Infinity e b3. O utilitário de atualização oferece opções flexíveis para personalizar e otimizar a sua conversão, incluindo a capacidade de converter um ou vários controladores de campo ou painéis pequenos a partir de um ficheiro dump (.dmp) de Continuum, e de migrar para um ou vários controladores BACnet/IP SpaceLogic ou um Automation Server.

 
action_zoom_plus_stroke Utilitário de atualização Continuum
Imagem: Utilitário de atualização Continuum
Utilitário de atualização Sigma

O utilitário de atualização Sigma pode converter dados dos controladores UNC Sigma para a operação equivalente num controlador BACnet/IP SpaceLogic. O utilitário de atualização pode converter toda a funcionalidade Sigma exceto o gerador em espera, o pedido máximo, a contagem de impulso e graus-dia. Também é possível atualizar os gráficos Sigma para gráficos EcoStruxure Building Operation através da interface de transição Sigma. Os utilizadores dispõem de opções flexíveis para converter apenas objetos IO, incluindo objetos de software correspondentes, ou uma atualização operacional completa, e podem ainda escolher de que modo as pastas são estruturadas, o nome das pastas, e muito mais.

 
action_zoom_plus_stroke Utilitário de atualização Sigma
Imagem: Utilitário de atualização Sigma
Utilitário de atualização LNS

O utilitário LNS oferece a capacidade de utilizar ficheiros .xml de cópia de segurança, juntamente com ficheiros WorkPlace Tech MNL, para criar os objetos EcoStruxure Building Operation necessários para migrar estes dispositivos para a base de dados EcoStruxure Building Operation.

 
action_zoom_plus_stroke Utilitário LNS
Imagem: Utilitário LNS
Gestor do dispositivo

O gestor de dispositivos Automated Engineering Tool é uma opção que pode ser selecionada a partir do menu de contexto Automated Engineering Tool Workspace, que permite aos utilizadores converterem tipos de objeto, de modo que sejam compatíveis com uma determinada plataforma de hardware. Os utilizadores podem converter:

  • Objetos do Automation Server em objetos de controlador MP SpaceLogic

  • Objetos do controlador RP ou MP SpaceLogic em objetos do Automation Server

  • Objetos do controlador Continuum b3 ou Infinity em objetos do Automation Server

Esta opção significa que é possível converter, por exemplo, um modelo Automated Engineering Tool criado a partir de um Automation Server em objetos adequados para um controlador BACnet/IP SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke Gestor do dispositivo
Imagem: Gestor do dispositivo
Utilitário de enlace

O utilitário de enlace permite a alteração direta dos parâmetros de transferência de enlace nas bases de dados EcoStruxure Building Operation. Isto permite-lhe avaliar facilmente as definições de transferência de valores de enlace, bem como efetuar uma atualização em massa.

 
action_zoom_plus_stroke Utilitário de enlace
Imagem: Utilitário de enlace

Especificações

Lado do servidor
Servidores EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation v1.8 e mais recentes
  
Mínimo v2.0 para suporte de tipos personalizados
Para mais informações, ver folhas de especificações de Enterprise Server, AS-P e AS-B.
Project Configuration Tool
EcoStruxure Building Operation v1.8 e mais recentes
  
Mínimo v2.0 para suporte de tipos personalizados
Para mais informações, consulte a folha de especificações da Project Configuration Tool.
Lado do cliente
Requisitos de hardware
Processador
Mínimo: Intel Core i5 @ 2.0 GHz ou equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 @ 3.0 GHz ou superior
Memória
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB ou superior
Espaço no disco rígido
Mínimo: 20 GB
Monitor
Mínimo: resolução de 1,024x768 pixel
Outros dispositivos
Necessário rato Microsoft ou dispositivo apontador compatível.
Requisitos de software
Sistemas operacionais
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
As seguintes edições do Microsoft Windows 10 são suportadas: Pro e Enterprise.
As seguintes edições do Microsoft Windows 11 são suportadas: Pro e Enterprise.
As seguintes edições do Microsoft Windows Server 2012 R2 são suportadas: Datacenter, Standard, Essentials e Foundation.
São suportadas as seguintes edições do Microsoft Windows Server 2016: Datacenter, Standard e Essentials.
São suportadas as seguintes edições do Microsoft Windows Server 2019: Datacenter, Standard e Essentials.
São suportadas as seguintes edições do Microsoft Windows Server 2022: Datacenter, Standard e Essentials.
Software adicional necessário
Microsoft .NET Framework 4.7.2 e mais recentes
  • Enterprise Server
  • AS-P
  • Servidor SmartX AS-B