earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Medidor de registo

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Utilizando as guias, é possível configurar a escala do medidor para apresentar cores diferentes em intervalos diferentes na escala.

É possível utilizar dois métodos para apresentar o valor no medidor: uma agulha ou uma escala indicadora dentro do medidor.

Por exemplo, o utilizador pretende um medidor de registo que apresente valores de registo entre 0 e 30. Os valores inferiores a 10 são muito baixos e serão assinalados a azul. Os valores entre 10 e 20 são aceitáveis e serão assinalados a verde. Os valores entre 20 e 30 são muito altos e serão assinalados a vermelho. O utilizador pretende que o valor seja indicado por uma agulha na escala do medidor.

Configure a escala para o medidor utilizando o valor mín. 0 e o valor máx. 30.

Adicione três guias no campo Guia. Configure-as conforme o seguinte:

  • Valor = 10 e cor azul. Isto faz com que o intervalo de valores 0 a 10 apareça a azul no medidor.

  • Valor = 20 e cor verde. Isto faz com que o intervalo de valores 11 a 20 apareça a verde no medidor.

  • Valor = 30 e cor vermelha. Isto faz com que o intervalo de valores 21 a 30 apareça a vermelho no medidor.

É possível atribuir a cor preta ao indicador e utilizar a agulha para indicar o valor.

Se definir a cor do indicador como preta mas não ativar a opção Utilizar agulha, aparece um indicador preto dentro do medidor que indica o valor.

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Configurar um medidor de registo