earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Graphique circulaire d'enregistrement

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Le graphique circulaire d'enregistrement peut contenir un ou plusieurs journaux. Vous pouvez modifier les couleurs et la méthode de calcul de chaque journal.

Centre du graphique circulaire

Vous pouvez afficher les valeurs suivantes au centre du graphique :

  • Aucun : Aucun centre de graphique affiché.

  • Moyenne : Affiche la valeur moyenne pour tous les journaux ajoutés au graphique circulaire.

  • Total : Affiche le nombre total de journaux ajoutés au graphique circulaire.

  • Min : Affiche la valeur du journal comportant la plus petite valeur.

  • Max : Affiche la valeur du journal comportant la plus grande valeur.

Valeurs numériques

La fonction Afficher les valeurs vous permet d'obtenir un affichage numérique de toutes les valeurs du graphique de point.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Configuration d'un graphique circulaire d'enregistrement