earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'un graphique circulaire de point

Vous pouvez configurer un graphique circulaire de point afin d'obtenir une présentation graphique des valeurs des points dans un graphique circulaire.

Afficher plus
action_close

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Le graphique circulaire de point contient une ou plusieurs variables. Vous pouvez modifier les couleurs et la méthode de calcul de chaque variable.

Centre du graphique circulaire

Le centre du graphique peut être configuré comme suit :

  • Aucun : Aucun centre de graphique affiché.

  • Moyenne : Affiche la valeur moyenne pour toutes les variables du graphique.

  • Total : Affiche le nombre total de variables du graphique.

  • Min : Affiche la valeur de la variable avec la valeur la plus basse au centre du graphique.

  • Max : Affiche la valeur de la variable avec la valeur la plus élevée au centre du graphique.

Valeurs numériques

La fonction Afficher les valeurs vous permet d'obtenir un affichage numérique de toutes les valeurs du graphique de point.

Pour configurer un graphique circulaire de point
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une variable.

  3. Dans le champ Variable d'affichage , saisissez la variable que vous souhaitez afficher dans le graphique circulaire de point.

  4. Dans le champ Couleur , saisissez une couleur pour la variable.

  5. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  6. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour le graphique circulaire de point.

  7. Sous Centre du graphique circulaire , spécifiez un centre de graphique circulaire.

  8. Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher le nom et la couleur de la valeur dans le graphique de point.

  9. Dans le champ Afficher le pourcentage , sélectionnez Vrai pour afficher les valeurs sous forme de pourcentage.

  10. Dans le champ Afficher les valeurs , sélectionnez Vrai pour afficher les valeurs numériques des variables dans le graphique de point.

  11. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Graphique circulaire de point
  • Boîte de dialogue Propriétés du graphique de point
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord