Le module SpaceLogic™ IP-IO augmente les E/S de votre application CVC sur BACnet/IP. Le module peut partager ses ressources d'E/S avec des applications exécutées par des serveurs d'automatisation, des contrôleurs BACnet/IP ou des systèmes tiers. Grâce à des alarmes locales et à des archivages locaux, le module IP-IO est capable de consigner des informations importantes au niveau local et ce, tout en évitant le trafic inutile sur le réseau. Le module IP-IO peut être installé à proximité des installations sur le terrain, loin du serveur d'automatisation ou du contrôleur BACnet/IP. Tous les modèles IP-IO peuvent avoir un affichage supplémentaire, en option, permettant d'accéder aux entrées et aux sorties, et de les contrôler.
Le module IP-IO présente les caractéristiques suivantes :
Double Ports Ethernet (IP)
Nœud BACnet/SC
Points d’E/S configurables
Surveillance avancée
Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS
Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces
Pour obtenir des informations sur le nombre maximum de modules IP-IO pouvant être utilisés avec un serveur d'automatisation ou un contrôleur BACnet/IP, consulter les Instructions architecturales.
Le module IP-IO est basé sur des protocoles ouverts qui simplifient l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des appareils, et peut être activé en tant que nœuds BACnet/SC pour une cybersécurité accrue :
Adressage IP
Communications BACnet/IP ou BACnet/SC
DHCP pour la configuration facile des réseaux
Le module IP-IO est doté d'un double ports Ethernet, permettant des topologies de réseau flexibles :
En étoile
En série
De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Dans le cadre d'une topologie en étoile, le module IP-IO et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs modules IP-IO vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Pour une identification rapide de la défaillance d'un module IP-IO et une récupération efficace, vous pouvez opter pour une topologie de type anneau RSTP.
Lemodule IP-IO prend en charge les applications BACnet/SC en tant que nœud BACnet/SC. Cela permet l'utilisation du module IP-IO dans un réseau BACnet/SC, ce qui assure un transport sécurisé du trafic et des informations BACnet entre les appareils BACnet/SC sur des réseaux privés et publics sans avoir besoin de BBMD, VLAN et VPN, car le protocole BACnet/SC utilise la technologie WebSocket et le cryptage TLS 1.3. En outre, BACnet/SC utilise la gestion des certificats pour s’assurer que seuls les appareils autorisés à se trouver sur un réseau BACnet/SC puissent fonctionner sur ce dernier.
La solution IP-IO se décline en trois modèles caractérisés par un nombre de points d'E/S différent et toute une combinaison de points d'E/S adaptés à un vaste éventail d'applications. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu'entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.
Types de points d'E/S |
IP-IO-DI10 |
IP-IO-UIO10 |
IP-IO-UIO5DOFA4 |
Entrées digitales |
10 |
- |
- |
E/S universelles Type Ub |
- |
10 |
5 |
Sorties relais Contact simple |
- |
- |
3 |
Sorties relais de puissance Contact simple |
- |
- |
1 |
Configurations |
Entrées digitales |
E/S universelles Type Ub |
Sorties relais Contact simple |
Sorties relais de puissance Contact simple |
Entrées digitales |
oui |
oui |
- |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
oui |
- |
- |
Entrées supervisées |
- |
oui |
- |
- |
Entrées analogiques (0 à 10 V c.c.) |
- |
oui |
- |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
- |
oui |
- |
- |
Entrées température |
- |
oui |
- |
- |
Entrées résistives |
- |
oui |
- |
- |
Entrées de température RTD à 2 fils |
- |
oui |
- |
- |
Sorties analogiques (0 à 10 V c.c.) |
- |
oui |
- |
- |
Sorties digitales |
- |
- |
oui |
oui |
Sorties impulsionnelles digitales |
- |
- |
oui |
oui |
Sorties PWM |
- |
- |
oui |
oui |
Sorties 3 points |
- |
- |
oui |
- |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
- |
oui |
- |
Les entrées digitales peuvent être utilisées pour la surveillance de multiples entrées de type contact sec, dans le cadre d’applications de surveillance d’alarme, d’états d’équipement et de comptage. En tant qu'entrées de comptage, les entrées digitales sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques.
Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les entrées/sorties universelles peuvent également être utilisées en tant que sorties analogiques, sans avoir recours à des résistances de polarisation externes. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de dispositifs, tels que des actionneurs.
Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.
La sortie relais de puissance, idéale pour la commutation de charges pouvant aller jusqu'à 12 A, telles que des batteries électriques.
Le module d'E/S permet un fonctionnement local lorsque le module d'E/S est hors ligne et ce, grâce à la prise en charge des alarmes et des archivages locaux.
Les valeurs de repli définies par l'utilisateur permettront de rétablir les sorties du module d'E/S à un état prévisible en cas de perturbation du réseau.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Tous les modèles IP-IO peuvent être équipés d'un afficheur (le même que celui utilisé pour le MP-C), constitué d'un affichage LCD et de cinq touches. Ce module vous permet de déroger manuellement les sorties analogiques et digitales à des fins de test, de mise en service et de maintenance de l'équipement raccordé à ces sorties. La capacité de traitement du module d'affichage, dédiée, veille à la fiabilité de dérogation pour les applications de maintenance. La visualisation de l'état de dérogation sur EcoStruxure Building Operation WorkStation et WebStation permet d'améliorer la surveillance et de fiabiliser le contrôle.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs modules d'E/S, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmwares installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des modules d'E/S. Le serveur peut héberger des modules d'E/S équipés de différentes versions de firmware.
L'application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site et la mise en service des modules IP-IO. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.
L’application mobile est conçue pour être utilisée avec les appareils Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique d’EcoStruxure Building Commission.
L'application mobile Commission vous permet de vous connecter à des modules IP-IO, ainsi qu'à des contrôleurs BACnet/IP sur le réseau. Un point d'accès sans fil ou un switch de réseau vous permet de vous connecter à un réseau de modules IP-IO, ainsi qu'à des contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP local.
L’application mobile Commission permet de découvrir facilement les modules IP-IO et les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque module et régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres modules du même modèle et de même type et ainsi, de gagner du temps en ingénierie.
Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile Commission. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application IP-IO directement dans le module IP-IO local, et déployer le module IP-IO. L'application IP-IO peut être créée hors ligne au moyen de Project Configuration Tool ou de WorkStation et ce, tout en préservant tous les bindings externes vers des applications de serveur et de contrôleur, via les points d'E/S du module IP-IO. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du module IP-IO.
Le module d'E/S révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Recherche d'équipements
Efficacité en ingénierie
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS parent afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller les modules d'E/S et les régulateurs RP et MP. Pour de plus amples informations, consultez les fiches de spécifications de WorkStation et WebStation.
La fonction améliorée de recherche des équipements dans WorkStation vous permet d'identifier facilement les modules d'E/S sur un réseau BACnet et d'associer les modules d'E/S à leur serveur parent.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des modules d'E/S peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de module d'E/S complète, contenant des configurations de points d'E/S et tous les objets nécessaires tels que des tendances et des alarmes. L'application du module d'E/S présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les modules d'E/S du même type. Vous pouvez utiliser l'application du module d'E/S comme base pour créer de nouveaux modules d'E/S destinés à des applications similaires. Vous avez la possibilité de modifier l'application du module d'E/S. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les modules d'E/S, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des modules d'E/S à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux modules d'E/S ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs, régulateurs et modules d'E/S sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs RP et MP, ainsi que des modules d'E/S. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
Produit |
Référence |
IP-IO-DI10
|
SXWIPIOAA10001
|
IP-IO-UIO10
|
SXWIPIOBA10001
|
IP-IO-UIO5DOFA4
|
SXWIPIOCA10001
|
IP-IO-DI10-BAA a |
SXWIPIOAA10A01
|
IP-IO-UIO10-BAA a |
SXWIPIOBA10A01
|
IP-IO-UIO5DOFA4-BAA a |
SXWIPIOCA10A01
|
IP-IO-DI10-SMK b |
SXWIPIOAA1S001
|
IP-IO-UIO10-SMK b |
SXWIPIOBA1S001
|
IP-IO-UIO5DOFA4-SMK b |
SXWIPIOCA1S001
|
Produit |
Référence |
MP-C DISPLAY a (Module d'affichage de dérogation MP-C) |
SXWMPCDSP10001
|
MP-C-BAA DISPLAY b (Module d'affichage de remplacement MP-C BAA) |
SXWMPCDSP10A01
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
17 VA
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Entrée CC | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 à 30 Vcc
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
21 à 33 Vcc
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
9 W
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Environnement | |||||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C en fonctionnement normal
a
|
||||||||||||
-40 à +60 °C pour installations spécifiques, montage vertical uniquement
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display a une plage de température de fonctionnement comprise entre-30 et +60 °C. | |||||||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-40 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Matériel | |||||||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5V
|
||||||||||||
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||
Dimensions
|
153 x 110 x 64 mm (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Poids, IP-IO-DI10
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,337 kg (0.742 lb)
|
||||||||||||
Poids, IP-IO-UIO10
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,336 kg (0.740 lb)
|
||||||||||||
Poids, IP-IO-UIO5DOFA4
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,357 kg (0.787 lb)
|
||||||||||||
Installation recommandée
|
Rail DIN ou surface plate à l'intérieur d'une armoire
a
|
||||||||||||
a) Il est recommandé d'installer le dispositif dans une enceinte (armoire), sauf si la réglementation locale autorise une exception. | |||||||||||||
Embases de connexion
|
Amovible
|
||||||||||||
Compatibilité | |||||||||||||
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.4 et ultérieure
|
||||||||||||
Prise en charge du réseau BACnet/SC
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 6.0.1 et ultérieure
|
||||||||||||
Système de contrôle des fumées EcoStruxure Building Management
a
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
Pour plus d'informations, consultez le document Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.
|
||||||||||||
a) S'applique aux modèles pour contrôle des fumées (SMK). | |||||||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||||||
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
|
||||||||||||
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
||||||||||||
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
|
||||||||||||
Sécurité des produits de contrôle des fumées
a
|
UL 864
|
||||||||||||
a) S'applique aux modèles pour contrôle des fumées (SMK) et au module MP-C DISPLAY. Pour les spécifications et les informations sur les restrictions qui s'appliquent aux modèles SMK et au module d'affichage lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de contrôle des fumées UL 864, consultez le document EcoStruxure Building Management - Smoke Control System Design Guide, 04-16014-XX-en. | |||||||||||||
Horloge RTC | |||||||||||||
Précision à 25 °C
|
+/-1 minute par mois
|
||||||||||||
Durée de sauvegarde, à 25 °C
|
7 jours minimum
|
||||||||||||
Ports de Communication | |||||||||||||
Ethernet
|
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
|
||||||||||||
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
|
|||||||||||||
Communications | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
||||||||||||
BACnet/SC, port configurable, aucun port par défaut
|
|||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Fréquence
|
500 MHz
|
||||||||||||
Type
|
dual-core ARM Cortex-A7
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 Mo
|
||||||||||||
Mémoire flash NOR
|
32 Mo
|
||||||||||||
Sauvegarde mémoire
|
128 ko, FRAM, non volatile
|
||||||||||||
MP-C Display (en option) | |||||||||||||
Amovible
|
Non
|
||||||||||||
Taille de l'écran
|
36 x 17 mm (l x H)
|
||||||||||||
Résolution d'affichage
|
128 x 64 pixels
|
||||||||||||
Type d'écran
|
Monochrome LCD FSTN, rétroéclairage couleur blanche
|
||||||||||||
Consommation
|
0,15 W max. (45 mA à 3,3 V)
|
||||||||||||
En fonctionnement
|
-30 à +60 °C
|
||||||||||||
En stockage
|
-40 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Poids
|
0,035 kg
|
||||||||||||
Conformité aux normes
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
Entrées numériques, EN | |||||||||||||
Canaux, IP-IO-DI10
|
10, DI1 à DI10
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO5DOFA4
|
0
|
||||||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
||||||||||||
Protection des entrées digitales
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée digitale
|
||||||||||||
Entrées digitales | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
||||||||||||
Comptage | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
||||||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entrées/sorties universelles, Ub | |||||||||||||
Canaux, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO10
|
10 Ub, Ub1 à Ub10
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO5DOFA4
|
5 Ub, Ub1 à Ub5
|
||||||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
||||||||||||
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protection des entrées/sorties universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
|
||||||||||||
Entrées digitales | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
||||||||||||
Comptage | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
||||||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entrées supervisées | |||||||||||||
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
|
|||||||||||||
Combinaisons de commutateurs surveillées
|
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
||||||||||||
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
||||||||||||
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |||||||||||||
Entrées analogique - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impédance
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entrées analogique - courant | |||||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1 μA
|
||||||||||||
Impédance
|
47 ohms
|
||||||||||||
Entrées résistives | |||||||||||||
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Entrées température (thermistances) | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
Thermistances supportées | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Précision de mesure | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
||||||||||||
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
||||||||||||
Entrées de température RTD | |||||||||||||
RTD pris en charge
|
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Câblage température RTD | |||||||||||||
Résistance maximale des câbles
|
20 ohms/câble (40 ohms total)
|
||||||||||||
Capacitance maximale du câble
|
60 nF
|
||||||||||||
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble. | |||||||||||||
Sorties analogiques - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Résolution
|
10 mV
|
||||||||||||
Résistance de charge minimale
|
5 kohm
|
||||||||||||
Plage de charge
|
-1 à +2 mA
|
||||||||||||
Sorties de relais, DO | |||||||||||||
Canaux, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO5DOFA4
|
3, DO1 à DO3
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
250 VCA/30 VCC, 2 A, Service pilote (C300)
|
||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact simple
|
||||||||||||
Unipolaire unidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
3000 VCA
|
||||||||||||
Cycle de vie (Charge résistive)
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Sorties de relais puissance, DO | |||||||||||||
Canaux, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canaux, IP-IO-UIO5DOFA4
|
1, DO4
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
250 V c.a./24 V c.c., 12 A, Service pilote (B300)
|
||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact simple
|
||||||||||||
Unipolaire unidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
5 000 VCA
|
||||||||||||
Cycle de vie (Charge résistive)
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés, notamment :
Tous les modèles IP-IO sont dotés de plusieurs bornes RET pour le raccordement des communs et en particulier le retour des sondes. Le commun du châssis est donc optionnel et pourrait ne pas être nécessaire.
Les sources d'alimentation individuelles de 24 V doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.