earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara
Produktversion: 2023, 2024, 7.0
2025-07-29

SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer arrow1_rotationAnslutningar
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10 V-4-PD – 0–10 V lampmodul
Figur: RP-C-EXT-0-10 V-4-PD – 0–10 V lampmodul

Inledning

SpaceLogic™ RP-C-EXT-0-10V-4-PD light module connects to the SpaceLogic RP room controllers and provides I/O expansion for 0-10V lighting control.

The 0-10V light module enables power supply and control of lights equipped with 0-10V ballasts.

Lighting can be controlled by the RP controller through motion detection and light intensity measurement provided by the Multi-sensor or Insight-Sensor, or by SpaceLogic Sensors connected to the RP controller.

The 0-10V light module is part of the RP controller expansion modules for connected room solution and can be combined with other modules from this product range.

Funktioner

0-10 V lampmodulen har följande funktioner:

  • Ström och kommunikation via rumsbussen

  • Fyra lamputgångar (maximalt antal lampor per utgång bestäms av maximal ingångsström)

  • Fyra digitala ingångar för anslutning av lampbrytare och fönsterkontakter. De digitala ingångarna är av typen SELV (Safety Extra-Low Voltage).

  • Mätning av energianvändning per modul

  • Passande för takmontering

  • Wieland-kontakter för snabb och enkel installation

  • Starta mobilapp för inställning av rumskomfort

  • Status-LED för enheten

  • En status-LED för varje lamputgång

  • Roterande brytare för adresskonfiguration

0-10 V belysningsreglering

Lamputgångarna ansluts till strömförsörjningsnätverket via lampmodulen på 0-10 V. För 0-10 VDC kontrollsignalledningarna kan du använda standardutrustning som är tillåten för installationer med extra låg spänning. 0-10 VDC kontrollsignalerna uppfyller kraven för säkerhet vid extra låg spänning.

Det analoga gränssnittet har följande funktioner:

  • Självständig kontroll av alla fyra utgångar.

  • Lampan till varje utgång tillhör samma grupp och kontrolleras således simultant (samma börvärde för PÅ/AV/Dimning).

  • Ström till förkopplingarna bryts när lamporna stängs av.

Rumsbuss

The RP controller room bus allows RP controller expansion modules to be connected to the controller for people counting, motion detection, luminosity and sound pressure level measurements, Bluetooth Low Energy based applications, and control of electric lights and window blinds.

The RP-C Pro and RP-C Pro Plus controller room bus supports up to nine connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of seven Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-C Advanced controller room bus supports up to six connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of four Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-V Advanced controller room bus supports up to four connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of one DALI light module

  • Maximum of one SMI blind module

  • Maximum of two Multi-sensor or Insight-Sensor devices

Maximum total length of the room bus is 72 m (236 ft).

Engage mobilapp

The Engage mobile application enables control of room temperature, fan speed, lights, and blinds/shades directly from a smartphone. A user can manage these settings when the application is connected to the RP controller.

The Engage mobile application is free and available for download from Google Play and Apple App Store.

For more information, see the Engage Specification Sheet.

Tabell: Artikelnummer

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-0-10V-4-PD
SXWRE0104PD10001
DIN-RAIL-CLIP, DIN-rail end clip
package of 25 pieces
SXWDINEND10001
Mounting plate - RP controller expansion modules
package of 5 pieces
SXWREMPK510001

Specifikationer

Electrical
Nominal voltage
230 VAC
Operating voltage range
+/-10 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum current consumption
10 A
Room bus power consumption
0.3 W (24 VDC)
Protection
Maximum 16 A external fuse (circuit breaker) is needed
Overvoltage category
III
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)
Humidity
20 to 90 % RH non-condensing
Pollution degree
2
Material
Plastic flame rating
UL94 V-0
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.418 kg (0.922 lb)
Recommended installation
DIN rail or flat surface in a cabinet a
Connectors
Power input: 1 x 3-pin Wieland GST15i3 connector
  
Light outputs: 4 x 5-pin Wieland GST15i5 connector
  
Digital inputs: 4 x 2-pin Wieland GST15i2 connector
Optional mounting plate
The mounting plate is used to facilitate mounting and cable management for the RP controller expansion module as well as to provide strain relief for the connectors.
Dimensions
202 W x 268.3 H x 17.8 D mm (8.0 W x 10.6 H x 0.7 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.306 kg (0.675 lb)
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Energy metering support
EcoStruxure Building Operation
version 3.3.1 and later
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Communication ports
Room bus
RS-485
  
Dual RJ45 ports for daisy-chain configurations
  
Use a Cat 5 (or higher) cable
  
Maximum total length of the room bus: 72 m (236 ft)
Room bus protection
Transient voltage suppressors on communication and power signals
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
80 MHz
SRAM (embedded)
320 KB
Flash memory (embedded)
512 KB
NOR flash memory
16 MB
Status indicator
LED (green and red) that shows the status of the device
Light status indicator
One status LED (green) for each output
Address switch
Rotary switch 0 to 9
Set button
Push-button switch
Energy metering
Mätning av energiförbrukning
The energy consumption is measured in Wh, shared by the four outputs.
Accuracy class (according to IEC 61557-12)
Active energy measurement: Class 1
Typical measurement accuracy at room temperature
20 to 100 W: 5%
  
100 to 3000 W: 1%
0-10V light outputs
Outputs
4, Light 1 to Light 4
Output terminals
N, PE, L, AOn (n: 1 to 4), and COM
Analog output voltage
0 to 10 VDC
Maximum source/sink current
10 mA per output
Power distribution
230 VAC (same voltage as power supply)
  
Maximum 5 A load per output
  
Maximum 10 A total load for the 4 outputs
  
Maximum 165 A inrush current (<20 ms) per output
  
Maximum 800 A inrush current (<200 µs) per output
Digital inputs
Inputs
4, DI1 to DI4
Range
Dry contact, 0 to 5.0 VDC, 2.2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anslutningar

Follow proper installation wiring diagrams and instructions. For more information on wiring, see the SpaceLogic and EasyLogic - Hardware Installation System Guide.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Figur: RP-C-EXT-0-10V-4-PD

Tabell: Required External Connectors

Use

Part number

Reference

Connector type

Suitable for cable diameters

mm (inches)

Marking

Color of coding

/housing

Minimum order quantity

Power supply input

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Female

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Black

/Black

100

Light outputs

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Male

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, L, D2, D1

D2: AO1..4

D1: COM

Pastel blue

/White

50

Digital inputs

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Female

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Light blue

/White

100

The external connectors need to be ordered separately. The connectors can be ordered in quantities of 50 or 100 from Schneider Electric using the above part numbers. The connectors can also be ordered directly from Wieland using the above reference numbers. For more information, see the Wieland Electric web site.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Driftsättning
  • Engage