earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
Funktionaliteter: BACnet, Maskinteknik
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2024-08-13

Driftsättning

arrow1_rotationIntroduktion arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationAnslutningsalternativ arrow1_rotationSpecifikationer
 
action_zoom_plus_stroke Driftsättning av mobilapp
Figur: Driftsättning av mobilapp

Introduktion

Den mobila applikationen EcoStruxure Building Commission är gjord för att hjälpa luftflödesbalanserare, elektriker och tekniker att noggrant och snabbt före och under driftsättning av SpaceLogic BACnet/IP-enheter, RP-styrenhetsexpansionsmoduler och EasyLogic BACnet MS/TP-enheter. Med mobilapplikationen Commission kan lätta enheter såsom smartphones och surfplattor användas för att driftsätta och testa styrenheter utan att EcoStruxure BMS-servrar behöver anslutas, vilket minimerar tidsåtgång på plats och minskar kostnaderna. Olika rapporter finns tillgängliga för att bekräfta att arbetet är utfört.

Mobilapplikationen Commission kan ansluta till en enda BACnet/IP-regulator via Bluetooth eller till ett nätverk av BACnet/IP-regulator på ditt lokala nätverk, med hjälp av Wi-Fi eller en Ethernet-kabel.

Mobilapplikationen Commission kräver ingen licens för aktivering och är tillgänglig utan kostnad för användaren. Den är utformad för användning på Android, iOS (Apple) och Microsoft Windows 10 och Windows 11-enheter och är tillgänglig för nedladdning från Google Play, Apple App Store och Microsoft Store.

Efter att ha installerat mobilapplikationen Commission startar användarna mobilapplikationen genom att logga in med sina Schneider Electric-inloggningsuppgifter för extranätet medan de är anslutna till internet. Efter inloggning kan mobilapplikationen användas utan en internetanslutning. Då kan inte användaren logga ut av misstag förrän en ny internetanslutning har upprättats och enheten som mobilapplikationen körs på kan användas på säkra webbplatser där enheten inte får vara ansluten till internet.

Funktioner

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

Skapa regulatorlistor

 
action_zoom_plus_stroke
Med mobilapplikationen Commission kan användaren skapa en lista över BACnet/IP- och BACnet MS/TP-enheter genom att skanna Data Matrix-symbolen på produktinformationsetiketten på enheterna med hjälp av kameran på mobilenheten. I den lista som skapas visas modellnamn och det unika serienumret för varje regulator. Dessutom registreras unika detaljer som angetts av användaren om styrenhetens plats och tillhörande utrustning, såväl som eventuella kommentarer. Listan kan exporteras som en CSV-fil och användas i andra verktyg.

Enhetsinställningar

 
action_zoom_plus_stroke
Mobilapplikationen Commission möjliggör antingen enkel upptäckt av BACnet/IP-kontroller via ett IP-nätverk eller via en Bluetooth-anslutning. Listan kan filtreras för att visa önskade undergrupper av dessa enheter. Upptäcktsvyn låter användaren enkelt identifiera och välja en regulator för att se eller göra ändringar i konfigurationen, inklusive regulatorns placering, BACnet- och nätverksinställningar, och för att ställa in regulatorns överordnade server.

Hämta image och systemprogram

 
action_zoom_plus_stroke
Med mobilapplikationen Commission kan användaren ladda ner en applikationsbildfil på en BACnet/IP- eller BACnet MS/TP-enhet, en fil från WorkStation eller nerladdad från webbplatsen EcoStruxure BMS Applications. Den här funktionen är mycket praktisk i fall där regleringsappar inte kan laddas ner på normalt sätt via WorkStation, på grund av att systemets infrastruktur ännu inte är färdigutbyggd eller inte fungerar som den ska.

Användaren kan ladda ner fast programvara till flera BACnet/IP-enheter över en IP-anslutning. Det är användbart när en image-fil är förknippad med en nyare version av systemprogrammet än vad som finns i regulatorn.

Flödesinjustering

 
action_zoom_plus_stroke
I mobilapplikationen Commission får användaren ett enkelt arbetsflöde för injustering av luftflödet utan att behöva programmera. Mobilapplikationen Commission vägleder användaren genom en injusteringsprocess i fem steg. Manuella kommandon gör det möjligt att enkelt kontrollera de injusterade värdena. Efter genomförd flödesinjustering kan en rapport för en eller flera VAV-enheter genereras i HTML-format. De parametrar som skapas under flödesinjusteringen sparas ned på den överordnade servern. Dessutom skapar mobilapplikationen Commission en loggfil för MP-V- eller RP-V-regulatorn där de steg som genomförs under injusteringen sparas automatiskt. Denna loggfil kan visas i WorkStation.

I/O-avprovning

 
action_zoom_plus_stroke
Efter inkoppling av de fysiska in- och utgångarna på BACnet/IP- eller BACnet MS/TP-enheterna kan användaren utföra I/O-tester för att kontrollera att kopplingen är korrekt och att de fysiska in- och utgångarna fungerar som de ska.

Under I/O-test skapas en rapport i enheten. I rapporten identifieras eventuella felaktiga inkopplingar så att de kan korrigeras. När avprovningen är slutförd kan rapporten visas i WorkStation. Rapporten fungerar som en logg av den avprovning som utförs under installationen i ett projekt.

Med SpaceLogic RP-regulatorer kan användaren utföra I/O-utcheckning på RP-regulatorns rumsbuss för att verifiera korrekt kommunikation via rumsbussen mellan RP-regulatorn och de tillhörande RP-regulatorns expansionsmoduler. Fel modultyp eller adress kan sedan justeras. Efter inkoppling av de fysiska in- och utgångarna på RP-regulatorns expansionsmoduler kan användaren utföra följande uppgifter på de olika modulerna:

  • DALI-belysningsmoduler: identifiera, vinka och associera DALI-belysning och inmatningsenheter till logiska programvarupunkter samt testa individuella armaturer

  • 0–10 V belysningsmoduler: testa enskilda armaturer

  • Solavskärmningsmoduler: Kalibrera och avprova persienner/markiser

  • Relämodul: prova utgångar

Användaren kan driftsätta Modbus-enheter och se deras online/offline-status.

I applikationer med SpaceLogic RP-regulatorer kan avändaren driftsätta Zigbee-enheter genom att ansluta dem till antingen ett nätverk med standardsäkerhet, ett nätverk med hög säkerhet eller till ett VingCard-nätverk och koppla dem till regulatorobjekt och se deras online/offline-status.

Bläddra i objekt

 
action_zoom_plus_stroke
Mobilappen Commission kan användas för att visa alla objekt i en vald BACnet/IP-regulator, så att användaren vid behov kan se och redigera dessa objekt.

Konfigurationsmeny

 
action_zoom_plus_stroke
Med mobilapplikationen Commission kan användaren driftsätta en regulator och snabbt konfigurera dess börvärden och variabler via funktionen för konfigurationsmenyn. Flera konfigurationsmenyer kan skapas i WorkStation och varje konfigurationsmeny innehåller en uppsättning av förkonfigurerade egenskaper. Konfigurationsmenyer sparas som en del av en image-fil som användaren kan ladda ner till regulatorn.

Diagnosfiler

 
action_zoom_plus_stroke
Användaren kan använda mobilapplikationen Commission för att läsa och exportera enhetsrapporter, felloggar och kraschrapporter för BACnet/IP- och BACnet MS/TP-enheten under felsökning eller vid kommunikatione med produktsupport.

Starta om enhet

 
action_zoom_plus_stroke
Med hjälp av enhetens omstartsfunktion i mobilapplikationen Commission kan användaren utföra en varm eller kall omstart av BACnet/IP-enheten.

Anslutningsalternativ

Det finns flera olika alternativ för att ansluta mobilappen Commission till en eller flera BACnet/IP-enheter.

Bluetooth-anslutning med adapter

Med SpaceLogic Bluetooth-adapter kan mobilapplikationen Commission ansluta till en BACnet/IP-enhet via Bluetooth. Adaptern kopplas till en SpaceLogic-sensor ansluten till regulatorns sensorbuss För mer information, se SpaceLogic-sensorer, SXWS-sensorer för MP- och RP IP-regulatorer, specifikationsdatablad.

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic Bluetooth-adapter
Figur: SpaceLogic Bluetooth-adapter
Bluetooth-anslutning direkt till RP-regulator

Mobilappen Commission kan anslutas direkt till en RP-regulator genom Bluetooth-anslutning. Som standard visar regulatorn sitt namn, modellnamn och unika serienummer. För vidare information, se databladen för RP-C och RP-V.

Wi-Fi-anslutning

Mobilappen Commission kan även ansluta till en enskild BACnet/IP-enhet eller till ett nätverk av BACnet/IP-enheter på ditt lokala nätverk med hjälp av en Wi-Fi-router eller en trådlös åtkomstpunkt.

Ethernet-anslutning

En mobil enhet med mobilappen Commission kan anslutas till en enskild BACnet/IP-enhet eller ett nätverk av BACnet/IP-enheter på det lokala nätverket med hjälp av en Ethernet-kabel.

Specifikationer

Driftsättning av mobilapp
Hårdvaru- och mjukvarukrav
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
RP-V-kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
MS/TP-kommunikation via Bluetooth-anslutning
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
EasyLogic RP-V-kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
EasyLogic RP-C-, MP-C- och RP-IO-kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
IP-anslutningssäkerhet
Det är användarens ansvar att se till att IP-anslutningen till anläggningen är säker.
SpaceLogic Bluetooth-adapter
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
Kommunikation
Trådlös kommunikation
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
SpaceLogic-kommunikation
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO