SpaceLogic* RP-C-EXT-KNX KNX Modbus 网关连接到 SpaceLogic RP 控制器,并提供控制器和 KNX 设备(如按钮、传感器以及灯、百叶窗和房间温度控制单元等)之间的接口。
KNX Modbus 网关可实现对所连接的 KNX 设备的所有参数和功能进行双向控制和监控,用于控制房间内的灯和百叶窗。
KNX Modbus 网关是 Modbus 到 KNX 的接口,连接到一个 RP-C 控制器的可配置 RS-485 端口。KNX Modbus 网关在 KNX 总线和 RP-C Modbus (RS-485) 网络之间提供电流隔离。
KNX Modbus 网关可以通过 ETS© 软件编程,用于安装、配置和调试 KNX 设备。KNX 对象到 Modbus 寄存器的分配通过 ETS 产品数据库中的参数配置。
KNX Modbus 网关支持 KNX 长帧。
KNX Modbus 网关设计用于在宽度为 1 个单位(18 毫米或 0.7 英寸)的 DIN 轨道上安装。
KNX Modbus 网关在前端有两个按钮和三个 LED,以实现设备的本地操作和状态指示。
KNX Modbus 网关可以与标准 Schneider Electric KNX 电源一起使用,为 KNX 总线上为 KNX 设备供电。
* 以前称为 SmartX。
KNX Modbus 网关具有以下特点:
最多可将 250 个 KNX 数据点(10 台 KNX 设备)连接到 KNX Modbus 网关
电源和数据通信通过 RP-C Modbus (RS-485) 网络实现
配置通过 EcoStruxure Building Operation 软件实现
编程通过 ETS© 软件实现
支持 KNX 长帧
设计用于 DIN 导轨安装
按钮可用于同步(写入)和读取所有 KNX 分组对象
状态 LED 可显示设备模式、KNX 总线和 Modbus 通信状态
RP-C 控制器有两个 RS-485 端口,可以针对不同类型的网络进行配置。配置用于 Modbus 通信时,RP-C 控制器还通过 RS-485 接口为 KNX Modbus 网关提供 24 VDC 电源。
Modbus RTU 协议用于 RP-C Modbus 网络。RS-485 为电气接口。
KNX Modbus 网关有两个 3 位可插接螺丝端子块,用于连接 RP-C Modbus (RS-485) 网络。RP-C 控制器的 RS-485 端口为 RJ45 端口。
最多可将一个 KNX Modbus 网关连接到每个 RP-C 控制器。
产品 |
部件号 |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
电气 | |
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
通过 RP-C 供电
|
|
最大功耗
|
<0.24 W,自 KNX 总线
|
<0.24 W,自 RP-C
|
|
环境 | |
环境温度,操作
|
-5 °C 至 +45 °C(23 °F 至 +113 °F)
|
环境温度,储藏
|
-25 至 +70 °C(-13 至 +158 °F)
|
湿度
|
5 至 93 % RH 无冷凝
|
材质 | |
防护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
尺寸
|
18 宽 x 90 高 x 60 深(毫米)(0.7 宽 x 3.5 高 x 2.4 深(英寸))
|
|
|
重量
|
50 克(1.76 盎司)
|
安装
|
DIN 轨
|
软件设备 | |
EcoStruxure Building Operation 软件
|
版本 3.2 和更高版本
|
ETS® 软件
|
版本 5 和更高版本
|
RP 控制器固件
|
版本 3.02 及更高版本
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011;BS/EN 50491-5-2:2010
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2:2005;BS/EN 50491-5-3:2010
|
安全标准
|
IEC/BS/EN 63044-3:2018
|
RP-C Modbus 通信 | |
通信协议(可配置)
|
Modbus RTU
|
电气接口
|
RS-485
|
RP-C Modbus (RS-485) 网络最大总长度:72 米(236 英尺)
|
|
KNX 总线通信 | |
传输媒介
|
双绞线 (TP)
|
最大 APDU 长度
|
55
|
设备型号
|
系统 B
|
硬件 | |
CPU 类型
|
ARM Cortex-M0+ 单核
|
频率
|
14.7456 MHz
|
SRAM(嵌入)
|
32 KB
|
闪存(嵌入)
|
256 KB
|
状态指示灯
|
LED(绿色和红色),显示 KNX 通信状态
|
LED(绿色和红色),显示 Modbus RTU 通信状态
|
|
LED(绿色和红色),显示设备模式(操作或编程模式)
|
|
一个 LED(红色),显示编程模式
|
|
按钮
|
一个按钮,用于同步 KNX 对象(写入所有 KNX 分组对象)
|
一个按钮,用于读取所有 KNX 分组对象
|
|
一个按钮,用于编程模式
|
|
连接器
|
4 连接器 KNX 连接器,带 PUSH WIRE® 连接,2 极,深灰色/红色
|
接线盒
|
3 位可插入螺丝接线端块,用于来自 RP-C 的电源
|
3 位可插入螺丝接线端块,用于 Modbus 与 RP-C 通信
|
|
导线截面积:0.34 至 2.5 mm
2
(22 至 14 AWG)
|
产品 |
部件号 |
KNX 按钮 PRO a |
MTN6180 |
KNX 多点触控 PRO a |
MTN6215 |
KNX 按钮 |
MTN617XXX MTN625XXX MTN627XXX MTN628XXX |
KNX 按钮,带房间温度控制单元 |
MTN6212 MTN6214 |
产品 |
部件号 |
KNX ARGUS 180,平齐安装 |
MTN6318.. |
KNX ARGUS 180/2.20 m,平齐安装 |
MTN6317.. |
KNX ARGUS 220,表面安装 |
MTN6325.. |
KNX ARGUS Presence 180/2.20 m,平齐安装 |
MTN6304.. |
KNX High Bay 存在检测器,平齐安装 |
MTN6304-0019 |
KNX High Bay 存在检测器,表面安装 |
MTN6354-0019 |
KNX Mini 存在检测器,平齐安装 |
MTN6303-0019 |
KNX ARGUS Presence Basic,平齐安装 |
MTN6307.. |
KNX ARGUS Presence,平齐安装 |
MTN6308.. |
KNX ARGUS Presence,带光控和 IR 接收器,平齐安装 |
MTN6309.. |