La télécommande RP-C-RC-BLE de SpaceLogic* se connecte au module de capteur d'extension du contrôleur RP via une liaison sans fil, tel que le multi-capteur SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE et le capteur Insight RP-C-EXT-IS-BLE, et permet aux occupants d'immeubles de bureaux modernes de maîtriser le niveau de confort de leur espace.
L'interface utilisateur intuitive et ergonomique permet d'accéder immédiatement aux commandes d'éclairage, des stores, du point de consigne de la température et de la vitesse du ventilateur. La télécommande permet également à l'utilisateur de choisir parmi un ensemble de scènes préconfigurées.
Le socle de la télécommande peut facilement être monté sur un mur ou une cloison. Si nécessaire, la télécommande peut être fixée de façon permanente dans le socle par des vis.
La télécommande peut être facilement mise en service en configurant l'interface via le logiciel EcoStruxure Building Operation, puis en associant l'appareil au module capteur dans la pièce à contrôler.
La télécommande communique avec le module du capteur au moyen du protocole de communication sans fil Bluetooth Low Energy et s'appaire au module du capteur présent dans la salle.
*Précédemment appelé SmartX.
La télécommande présente les caractéristiques suivantes :
Communications sans fil Bluetooth Low Energy
Commande d'éclairage (marche/arrêt et modulation)
Commande des stores (position du store et inclinaison des lamelles)
Choix parmi un ensemble de scènes préconfigurées
Un maximum de 4 groupes d'éclairage et de 12 groupes de stores sont gérés séparément
Réglage du point de consigne de température et de la vitesse du ventilateur
Mise à jour sans fil du firmware
Produit |
Référence |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension d'alimentation
|
3,0 Vc.c.
|
Source d'alimentation
|
1 pile au lithium CR2450 de 3,0 V
a
|
a) Le remplacement de la pile doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Pour remplacer la pile, contacter Schneider Electric. | |
Durée de vie utile de la batterie
|
5 ans minimum
a
|
a) Dans un environnement de fonctionnement de 15 à 30 °C (59 à 86 °F) et dans le cadre d'un usage de bureau normal. | |
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 40 °C
|
En stockage
|
0 à 40 °C
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Matériel | |
Indice de protection
|
IP 30
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions, télécommande
|
57 x 143 x 18 mm (L x H x P)
|
![]() |
|
Dimensions, base
|
62 x 69 x 21 mm (L x H x P)
|
![]() |
|
Poids, pile comprise
|
0,105 kg (0,231 lb)
|
Installation
|
Cloison ou mur porteur
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.2 et plus
|
Conformités règlementaires | |
Compatibilité électromagnétique
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) ; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR Partie 15 Sous-parties B et C, Classe B
|
|
ICES-003 (Numéro 6), Classe B
|
|
RCM
|
|
Emissions
|
BS/EN 55032:2015
|
Immunité
|
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 ; BS/EN 61000-4-2:2009
|
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR partie 2, 2.1093 ; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 Numéro 5 (2015)
|
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 62368-1:2014 ; BS/EN 50491-3:2009
|
ID FCC
|
QOQ13
|
Numéro de certification ISED
|
IC : 5123A-13
|
Connectivité sans fil | |
Bluetooth Low Energy | |
Protocole de communication
|
Conformité Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
Bande de fréquence
|
2,4 GHz
|
Distance de communication maximale
|
Espace libre : 50 m (164 ft)
|
Puissance de sortie maximale
|
8 dBm
|
Antenne
|
Antenne à puce intégrée
|
Mise à jour Firmware à distance (OTA)
|
Oui
|
Écran | |
Résolution d'affichage
|
128 x 96 pixels
|
Taille de l'écran
|
35 x 43 mm (L x H)
|
Type d'écran
|
LCD monochrome FSTN
|
Clavier | |
Touches
|
3 touches contextuelles pour les options de navigation et de sélection au niveau des différents écrans
|
6 touches permettant de contrôler les éclairages, les stores, le point de consigne de température et la vitesse du ventilateur
|
|
1 touche permettant de sélectionner des scènes
|