earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-IS-BLE
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2024
13/12/2023

SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor
Figure : RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor

Introduction

SpaceLogic™ RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP et est utilisé pour le comptage de personnes, la détection de mouvements et la surveillance de la luminosité et du niveau sonore, et prend en charge les applications basées sur Bluetooth Low Energy telles que la communication avec la télécommande et le balisage.

Insight-Sensor fournit des informations en temps réel sur les occupants qui permettent un contrôle immédiat du CVC pour optimiser la consommation d’énergie et l’environnement intérieur, par exemple en adaptant la vitesse du ventilateur au niveau d’occupation ou en éteignant les lumières lorsque les salles sont inoccupées.

Insight-Sensor est connecté au contrôleur RP à l'aide d'un connecteur rapide de type RJ45.

Les trois supports de montage flexibles (ressorts) de l’Insight-Sensor permettent une installation rapide et facile sur une dalle de plafond suspendue. L’Insight-Sensor est également livré avec un anneau de montage, qui permet d’installer l’appareil dans des plafonds ouverts.

Insight-Sensor fait partie de la gamme de produits des modules d’extension du contrôleur RP. Insight-Sensor peut être combiné avec les modules d’extension du contrôleur RP pour la commande de l’éclairage et des stores afin de fournir une Solution Room Connectée.

Caractéristiques

Le SpaceLogic Insight-Sensor possède les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation et communications via le bus Room Bus

  • Comptage de personnes par capteur d’image thermique avec zones de détection configurables par logiciel

  • Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif

  • Mesure de la luminosité grâce à un capteur d’éclairage ambiant

  • Mesure du niveau sonore grâce à un capteur acoustique analogique, qui permet de surveiller les niveaux sonores dans les espaces clos et ouverts

  • Mesure de la température et de l’humidité fournie pour le calcul du point de rosée

  • Bluetooth Low Energy pour les applications de balisage telles que le positionnement en intérieur - un service qui doit être fourni par un tiers

    Le balisage suit le profil standard iBeacon - compatible avec plusieurs fournisseurs de services de positionnement en intérieur

  • Bluetooth Low Energy pour une communication sans fil à la télécommande RP-C-RC-BLE

  • LED d’état du dispositif

  • Commutateur rotatif pour configuration d’adresse

Room Bus

Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.

Le Room Bus ded contrôleurs RP-C Pro et RP-C Pro Plus prend en charge jusqu’à neuf modules d’extension de contrôleur RP-C connectés avec les restrictions suivantes :

  • Deux modules d’éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Maximum de sept appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Le Room Bus du contrôleur RP-C Advanced prend en charge jusqu’à six modules d’extension de contrôleur RP connectés avec les restrictions suivantes :

  • Deux modules d'éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Maximum de quatre appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Le Room Bus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu’à quatre modules d’extension du régulateur RP connectés avec les restrictions suivantes :

  • Un module d’éclairage DALI maximum

  • Un module de store SMI maximum

  • Maximum de deux appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).

Comptage des personnes

Le capteur d’image thermique détecte le rayonnement thermique de chaque individu. L’appareil applique un traitement d’image avancé aux images thermiques, et le résultat est un nombre de personnes, qui est régulièrement transmis au contrôleur RP. Les informations issues de l’appareil ne permettent pas d’identifier des personnes.

À l’aide du logiciel EcoStruxure Building Operation, la zone de détection du capteur d’image thermique peut être configurée pour réduire les zones de chevauchement entre deux appareils afin de minimiser le risque qu’une personne soit comptabilisée deux fois. La zone de détection peut également être ajustée pour exclure les objets émettant de la chaleur tels que les radiateurs et les fenêtres chauffées par les rayons du soleil, et pour exclure les couloirs et autres zones adjacentes à travers lesquelles les personnes ne font que passer.

Mesure du niveau sonore

Insight-Sensor mesure le niveau de pression acoustique à l’aide d’une solution analogique, sans impliquer aucun codec, enregistrement ou traitement audio numérique. Chaque valeur mesurée est une valeur moyenne d’une seconde d’intégration analogique. Les mesures sont effectuées toutes les deux minutes. L’appareil n’est pas capable d’enregistrer ou de diffuser des échantillons audio.

Balise et télécommande Bluetooth Low Energy

Insight-Sensor est un appareil Bluetooth Low Energy (BLE). La prise en charge d’Insight-Sensor pour la balise Bluetooth permet aux appareils mobiles à proximité dotée d’une application spécifique d’interagir lorsqu’ils se trouvent à proximité de l’Insight-Sensor de diffusion. La balise Bluetooth peut être utilisée pour des services tels que le positionnement de l’appareil mobile à l’intérieur. Le service et l’application mobile doivent être fournis par une tierce partie. La connexion Bluetooth peut également servir pour les communications avec la télécommande RP-C-RC-BLE, ce qui permet le contrôle des éclairages, des stores et de la climatisation au sein d’une zone d’un bâtiment de bureaux.

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-IS-BLE
SXWREISBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Kit d'anneaux de montage de capteur SpaceLogic, 5 unités

SXWREMR5XX10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation
24 V c.c.
  
Alimenté par le contrôleur RP via le bus Room Bus (RJ45).
Consommation maximale
0,35 W
Environnement
En fonctionnement
0 à 50 °C
En stockage
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Humidité
20 à 90 % HR sans condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94 V-0
Indice de protection
IP 20
Couleur du couvercle
Signal blanc (RAL9003)
Caractéristiques mécaniques
 
action_zoom_plus_stroke
Diamètre externe hors tout
97,5 mm (3,84 in.)
Diamètre du trou de dégagement de montage
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
Épaisseur des rondelles externes
12 mm (0.47 in.)
Épaisseur externe hors-tout
19 mm (0.75 in.)
Épaisseur interne
20 mm (0.79 in.)
Profondeur interne hors-tout
28 mm (1.10 in.)
Poids, Insight-Sensor avec ressorts de montage (3)
0,088 kg (0,194 lb)
Poids, Insight-Sensor avec ressort de montage
0,098 kg (0,216 lb)
Installation
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
Les ressorts de montage permettent une installation simple et rapide dans un plafond suspendu. L’anneau de montage permet d’installer l’appareil dans un plafond avec des ancrages pour cloison sèche ou dans un boîtier de raccordement de 102 mm (4 in.).
Compatibilité
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 et ultérieure
Plage de hauteur de montage étendue, de 2,5-3,0 m à 2,3-3,3 m
EcoStruxure Building Operation
version 6.0.1 et ultérieure
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
ID FCC
DVE-IS1
Numéro de certification ISED
CI : 24775-IS1
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air a
UL 2043
Ports de Communication
Bus "Room Bus"
RS-485
  
Double ports RJ45 pour configurations en série
  
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
  
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
Protection du bus
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Connectivité sans fil
Bluetooth Low Energy
Protocole de communication
Bluetooth ® 5.1 Low Energy compliant
Fréquence
2,402 à 2,480 GHz
Distance de communication maximale
Espace libre : 50 m (164 ft)
Puissance de sortie maximale
3 dBm
Antenne
Antenne intégrée
Protocole de gyrophare
iBeacon
Matériel
Microcontrôleur principal
Type d'UC
ARM Cortex-M4 simple cœur
Fréquence
38,4 MHz
SRAM (intégré)
256 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
1 024 Ko
Mémoire Flash (série)
16 Mo
Sous-microcontrôleur
Type d'UC
ARM Cortex-M4 simple cœur
Fréquence
80 MHz
SRAM (intégré)
320 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
1 Mo
Mémoire Flash (série)
2 Mo
Matériel supplémentaire
Indicateur d’état
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
Sélection de l'adresse
Commutateur rotatif, 0 à 9
Bouton Set (Définir)
Commutateur à bouton-poussoir
Comptage des personnes
Capteur
Microbolomètre infrarouge à ondes longues (LWIR)
Plage de détection
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
 
action_zoom_plus_stroke

Hauteur de montage du capteur

Plage de détection du capteur (diamètre) a

3,3 m

8,0 m

3,0 m

7,0 m

2,7 m

5,8 m

2,5 m

5,2 m

2,3 m

4,5 m

Précision moyenne du comptage a
Jusqu’à 90 %
Détection de mouvement
Capteur
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
Plage de détection
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
 
action_zoom_plus_stroke

Hauteur de montage du capteur

Plage de détection du capteur (diamètre)

3,0 m (10 ft)

8,6 m (28 ft)

2,7 m (9 ft)

8,0 m (26 ft)

2,5 m (8 ft)

7,4 m (24 ft)

Mesures de luminosité
Capteur
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Réponse spectrale
Œil humain
Plage de luminosité
0 à 10 000 lux
Champ de vision
30 degrés par rapport à la verticale
Mesures du niveau de pression acoustique
Capteur
Capteur acoustique de système microélectromécanique (MEMS)
Pression dynamique
35 à 79 dBA
Précision
+/- 3 dBA
Bande passante
10 Hz à 8 kHz
Mesures de la température
Plage
0 à 50 °C
Précision
+/-1 °C
Mesures de l’humidité
Plage
0 à 100 % d’HR
Précision
+/-4 % (dans la plage de 20 à 80 % d’HR)
  
+/-6 % (hors de la plage de 20 à 80 % d’HR)
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE