SpaceLogic*RP-C-RC-BLE 遥控器无线连接到 RP 控制器扩展传感器模块,如 SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE 多传感器和RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor,使现代办公楼的居住者能够控制其空间的舒适度。
直观和符合人体工程学的用户界面实现直接访问灯、百叶窗、温度设置点和风扇速度的控制装置。远程控制也允许用户从一个预先配置的场景组中进行选择,其中可能包括预先配置的灯或百叶窗组。
远程控制底座可以很容易地安装在墙上或隔墙上。如果需要,远程控制可以用螺丝永久固定在底座上。
通过 EcoStruxure Building Operation 软件配置接口,然后将设备与待控制房间内的传感器模块关联,即可轻松实现远程控制。
远程控制通过低功耗蓝牙无线通信协议与传感器模块通信,并与房间内的传感器模块配对。
* 以前称为 SmartX。
远程控制具有以下特点:
低功耗蓝牙无线通信
灯控制(开关和亮暗)
百叶窗控制(百叶窗位置和板角度)
从预先配置的一组场景中进行选择
单独控制最多 4 组灯和 12 组百叶窗
温度设定点和风扇速度调节
无线 (OTA) 固件升级
产品 |
部件号 |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
电气 | |
直流输入电源电压
|
3.0 VDC
|
DC 输入源
|
1 个 3.0 V CR2450 纽扣锂电池
a
|
a) 该电池只能由有资质的服务人员更换。请联系 Schneider Electric 更换该电池。 | |
电池工作寿命
|
最低 5 年
a
|
a) 15 至 30 °C(59 至 86 °F)和正常办公用途运行环境下。 | |
环境 | |
环境温度,操作
|
0 至 40 °C(32 至 104 °F)
|
环境温度,储藏
|
0 至 40 °C(32 至 104 °F)
|
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
材质 | |
防护等级
|
IP 30
|
机械性能 | |
尺寸,远程控制
|
57 宽 x 143 高 x 18 深(毫米)(2.24 宽 x 5.63 高 x 0.71 深(英寸))
|
![]() |
|
尺寸,底座
|
62 宽 x 69 高 x 21 深(毫米)(2.44 宽 x 2.72 高 x 0.83 深(英寸))
|
![]() |
|
重量,包括电池
|
0.105 kg (0.231 lb)
|
安装
|
隔断或承重墙使用底座
|
软件兼容性 | |
EcoStruxure Building Operation 软件
|
版本 3.2 和更高版本
|
符合相关管理机构的合规性 | |
EMC
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03);ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR 第 15 部分 B 和 C 子部分,B 类
|
|
ICES-003 (Issue 6),B 类
|
|
RCM
|
|
辐射
|
BS/EN 55032:2015
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010;BS/EN 61000-4-2:2009 标准
|
无线电
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR 第 2 部分,2.1093;KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 Issue 5 (2015)
|
|
安全标准
|
BS/EN 62368-1:2014;BS/EN 50491-3:2009
|
FCC ID
|
QOQ13
|
ISED 认证编号
|
IC:5123A-13
|
无线连接 | |
低功耗蓝牙 | |
通信协议
|
Bluetooth
®
5.0 低功耗兼容
|
频率范围
|
2.4 GHz
|
最大通信距离
|
视距:50 m (164 ft)
|
最大输出功率
|
8 dBm
|
天线
|
集成芯片天线
|
无线 (OTA) 固件升级
|
是
|
显示屏 | |
显示屏分辨率
|
128 x 96 像素
|
显示屏尺寸
|
35 宽 x 43 高(毫米) (1.4 宽 x 1.7 高(英寸))
|
显示屏类型
|
FSTN 黑白 LCD
|
键区 | |
按键
|
3 个上下文键用于在不同的屏幕中导航和选择选项
|
6 个键用于控制灯、百叶窗、温度设置点和风扇速度
|
|
1 个键用于选择场景
|