SpaceLogic™ RP-C-EXT-MS-BLE 多功能传感器连接到 SpaceLogic RP 房间控制器,用于红外运动检测和照度测量。 多功能传感器支持蓝牙低功耗应用,如信标和远程控制通信。
多功能传感器通过 RJ45 型快速连接器连接到 RP 房间控制器。
多功能传感器的三个柔性安装托架(弹簧)使在吊顶瓦上的安装方便快捷。多传感器还配有一个安装环,该安装环允许传感器安装在天花板上,天花板上有干式壁锚和 76 mm(3 英寸)的间隙孔,或安装到 102 mm(4 英寸)的接线盒/同轴盒。
多功能传感器是一种低功耗蓝牙(BLE)设备。多功能传感器支持蓝牙信标,当附近的移动设备靠近广播多功能传感器时,只要安装了特定的应用程序,就可以与其进行交互。蓝牙信标可用于移动设备的室内定位等服务。服务和移动应用需要由第三方提供。蓝牙连接还可以用于与 RP-C-RC-BLE 遥控器进行通信,这样就可以控制办公楼内某个区域的照明、百叶窗和空调。
多功能传感器是 RP 控制器扩展模块产品系列的一部分。多功能传感器可与 RP 控制器扩展模块结合使用,用于照明和遮阳帘控制,以提供连接的房间解决方案。
多功能传感器具有以下特性:
通过房间总线供电和通信
通过无源红外传感器进行运动检测
通过环境光传感器进行照度测量
蓝牙低功耗用于室内定位等信标应用 - 一个由第三方提供的服务
信标遵循标准的 iBeacon 配置文件 - 与多个室内定位提供商兼容
通过低功耗蓝牙无线连接 RP-C-RC-BLE 远程控制装置
显示设备的状态 LED
用于地址配置的旋转开关
RP 控制器房间总线允许 RP 控制器扩展模块连接到控制器,用于人员计数、运动检测、照度和声压级测量、蓝牙低功耗应用和灯光及百叶窗的控制。
RP-C Pro 和 RP-C Pro Plus 控制器房间总线最多支持九个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个 SMI 百叶窗模块
最多七个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
RP-C Advanced 控制器房间总线最多支持六个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个 SMI 百叶窗模块
最多四个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
RP-V 控制器房间总线最多支持四个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多一个 DALI 灯光控制模块
最多一个 SMI 百叶窗模块
最多两个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
产品 |
物料号 |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
RP-C-EXT-MR-K5 SpaceLogic 传感器安装环套件 5 件套 |
SXWREMR5XX10001
|
电气 | |||||||||
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
||||||||
通过房间总线由 RP 控制器供电 (RJ45)
|
|||||||||
最大功耗
|
0.3 W
|
||||||||
环境 | |||||||||
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
||||||||
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
||||||||
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
||||||||
材质 | |||||||||
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||
盖颜色
|
信号白 (RAL9003)
|
||||||||
机械性能 | |||||||||
![]() |
|||||||||
整体外部直径
|
97.5 mm (3.84 in.)
|
||||||||
安装间隙孔的直径
|
75.0 至 76.0 mm(2.95 至 3.00 in.)
|
||||||||
外部垫圈厚度
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||
整体外部厚度
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||
内部厚度
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||
整体内部深度
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||
重量,多传感器带安装弹簧(3 个)
|
0.083 kg (0.183 lb)
|
||||||||
重量,多传感器带安装弹簧
|
0.094 kg (0.207 lb)
|
||||||||
安装
|
塑料装置应安装在吊顶瓷砖中,其厚度不超过 45 mm (1.77 in.)
|
||||||||
兼容性 | |||||||||
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 3.1.1 及更高版本
|
||||||||
蓝牙低功耗支持
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 3.2.1 及更高版本
|
||||||||
蓝牙信标 (iBeacon) 支持
|
|||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 3.3.1 和更高版本
|
||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B 和 C,B 类
|
||||||||
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||
无线电
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
|
||||||||
FCC ID
|
DVE-MS1
|
||||||||
ISED 认证编号
|
IC:24775-MS1
|
||||||||
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) 多传感器已被批准用于增压应用。 | |||||||||
通讯端口 | |||||||||
房间总线
|
RS-485
|
||||||||
双 RJ45 端口,用于菊链配置
|
|||||||||
使用 Cat 5(或更高)电缆
|
|||||||||
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
|
|||||||||
房间总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
||||||||
无线连接 | |||||||||
低功耗蓝牙 | |||||||||
通信协议
|
Bluetooth
®
5.1 低功耗兼容
|
||||||||
频率
|
2.402 至 2.480 GHz
|
||||||||
最大通信距离
|
视距:50 m (164 ft)
|
||||||||
最大输出功率
|
3 dBm
|
||||||||
天线
|
集成天线
|
||||||||
信标协议
|
iBeacon
|
||||||||
硬件 | |||||||||
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
||||||||
频率
|
38.4 MHz
|
||||||||
SRAM(嵌入)
|
256 KB
|
||||||||
闪存(嵌入)
|
1024 KB
|
||||||||
闪存(串联)
|
2 MB
|
||||||||
状态指示灯
|
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
|
||||||||
地址开关
|
旋转开关 0 至 9
|
||||||||
设置按钮
|
按钮开关
|
||||||||
运动检测 | |||||||||
传感器
|
带 Fresnel 透镜的 Quad- 型被动红外 (PIR) 传感器
|
||||||||
检测范围
|
参见下图和下表。
|
||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
照度测量 | |||||||||
传感器
|
环境光传感器 (ALS)
|
||||||||
![]() |
|||||||||
光谱响应
|
人类眼睛
|
||||||||
照度范围
|
0 至 10,000 lux
|
||||||||
视野
|
离垂直方向 30 度
|