Le module relais CRS-HH-REL-10 se connecte aux régulateurs de zone RP-C et permet de contrôler les éclairages et les stores.
Il prend en charge les moteurs de stores avec une tension comprise entre 120/240Vac. D'autres types de moteurs de stores sont pris en charge au moyen de relais externes. Pour plus d'informations, consulter le Guide de référence de matériel du SmartX Controller.
Il fait partie des solutions room connectés EcoStruxure™ pour les hôtels et peut être combiné avec d'autres modules de cette gamme de produits.
Il est conçu pour les applications de chambres d'hôtel.
Le module relais présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
10 sorties relais pour le contrôle de l’éclairage et des stores
12 entrées digitales pour connecter des interrupteurs pour les luminaires ou autres contacts. Les entrées numériques répondent aux spécifications SELV (ultra-basse tension de sécurité).
Relais hautes performances, avec une capacité de courant d'appel élevée, bien adaptés aux applications d'éclairage LED
LED d'état de fonctionnement
Commutateur rotatif pour configuration d'adresse
Cette solution transforme facilement les hôtels. Son architecture étendue est conçue pour une large gamme de composants modulaires, notamment les interfaces de contrôle de la température, de l'éclairage et des stores, ainsi que les panneaux de chevet, les capteurs, et les thermostats. Utilisez l'application mobile eCommission SmartX pour la gestion et la maintenance du site. Profitez des protocoles ouverts pour la communication avec les IOT standard du marché.
Le room bus du RP-C prend en charge jusqu'à six modules d'extension avec les restrictions si d'autres produits sont connectés.
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
Produit |
Référence |
CRS-HH-REL-10 Comprend des borniers à vis enfichables (10 x 2 pôles, 2 x 9 pôles) pour les E/S, livrés dans un sachet en plastique avec l'appareil. |
SXWHHREL10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
Alimenté par le RP-C via le bus "Room Bus" (RJ45).
|
|
Consommation maximale
|
0,3 W
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm
|
|
|
Poids
|
0.476 kg (1.050 lb)
|
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
|
Embases de connexion
|
Sorties de relais : 10 x bornier à vis 2 connecteurs
|
Entrées numériques : 2 borniers à vis 9 connecteurs
|
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.3 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
a) Le module relais CRS-HH-REL-10 est approuvé pour les environnements de plénum. | |
Ports de Communication | |
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
Matériel | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
Fréquence
|
80 MHz
|
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
512 Ko
|
Mémoire flash NOR
|
16 Mo
|
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
Sorties relais | |
Sorties
|
10, DO1 à DO10
|
Puissance de sortie du relais
|
24 à 277 Vca, 50/60 Hz, 30 Vcc :
|
Résistif et incandescent : 10 A
|
|
Ballast magnétique standard : 5 A
|
|
Pilote LED : 5 A
|
|
1/2 HP, 240 Vca, 50/60 Hz
|
|
1/4 HP, 120 Vca, 50/60 Hz
|
|
Courant de charge maximum
|
Charge totale de 10 A maximum pour les 10 sorties
|
Courant d'appel maximum
|
Courant d'entrée 165 A maximum (<20 ms) par sortie
|
Courant d'entrée 800 A maximum (<20 µs) par sortie
|
|
Entrées numériques | |
Entrées
|
12, DI1 à DI12
|
Plage
|
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour plus d'informations sur le câblage, consulter les instructions d'installation décrites dans SmartX Controller - Fiche d'installation CRS-HH-REL-10, SmartX Controller - Guide de référence du matériel et lesles restrictions si d'autres produits sont connectés.