Moduł przekaźnikowy SpaceLogic* CRS-HH-REL-10 jest podłączany do sterownika pomieszczeniowego SpaceLogic RP-C Pro i zapewnia sterowanie oświetleniem i roletami.
Obsługuje silniki rolet zasilane napięciem 120/240 VAC. Za pośrednictwem przekaźników zewnętrznych obsługiwane są również inne rodzaje silników rolet. Więcej informacji zawiera podręcznik referencyjny dotyczący sprzętu SpaceLogic.
Stanowi część rodziny rozwiązań automatyki pomieszczeniowej EcoStruxure™ dla hoteli i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów.
Zaprojektowano do zastosowań w hotelowych pokojach gościnnych.
Nie zaleca się stosowania go z regulatorami pokojowymi SpaceLogic RP-C Advanced do zastosowań hotelowych.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Moduł przekaźnikowy oferuje następujące funkcje:
Zasilanie i komunikacja za pośrednictwem magistrali pomieszczeniowej
10 wyjść przekaźnikowych umożliwiających sterowanie światłami i roletami w hotelowych pokojach gościnnych
12 wejść cyfrowych, które oferują większą elastyczność dzięki możliwości podłączenia różnych przełączników ściennych lub czujników. Wejścia cyfrowe są zgodne z SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).
Wysokowydajne przekaźniki o wysokim prądzie złączenia z możliwością sterowania oświetleniem LED
Dioda LED stanu urządzenia
Przełącznik obrotowy do konfiguracji adresu
Dzięki temu rozwiązaniu można z łatwością przekształcać instalacje hotelowe. Rozbudowana architektura tego rozwiązania została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie komponentów modułowych, w tym interfejsów sterowania temperaturą, oświetleniem i roletami, a także panelami przy łóżkach, czujnikami, termostatami oraz różnymi rodzajami rozwiązań HMi (takimi jak przełączniki mechaniczne i szklane, dotykowe panel Modbus). Dostępne są najnowsze funkcje bezprzewodowe dzięki mobilnej aplikacji do uruchamiania sterowników Commission oraz protokołom otwartym współpracującym z urządzeniami IoT.
Magistrala pomieszczeniowa RP-C Pro obsługuje do dziewięciu modułów rozszerzeń sterownika RP, przy czym należy uwzględnić ograniczenia określone w dodatkowym dokumencie do Wytycznych dotyczących architektury systemu zarządzania budynkiem - zastosowania hotelowe.
Wytyczne dotyczące architektury dla hoteli jest to dodatkowy dokument w Wytycznych dotyczących architektury - system zarządzania budynkiem EcoStruxure.
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej wynosi 72 m.
Produkt |
Numer katalogowy |
CRS-HH-REL-10 Zawiera śrubowy blok zacisków do połączenia we/wy (złącza: 10 x 2-biegunowe, 2 x 9-biegunowe), dostarczane w plastikowej torebce z urządzeniem. |
SXWHHREL10001
|
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
opakowanie 25 sztuk
|
SXWDINEND10001
|
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilania
|
24 V DC
|
Zasilanie przez sterownik RP-C przez magistralę pomieszczeniową (RJ45)
|
|
Maksymalny pobór mocy
|
0,3 W
|
Środowisko | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 50°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od -20 do +70°C
|
Wilgotność
|
Od 20 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Materiał | |
Klasa palności tworzywa sztucznego
|
UL94 V-0
|
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
Parametry mechaniczne | |
Wymiary
|
198 Sz x 110 W x 64 G mm
|
|
|
Waga
|
0,476 kg (1,050 lb)
|
Instalacja
|
Szyna DIN lub płaska powierzchnia
|
Bloki zacisków
|
Wyjścia przekaźnikowe 10 x 2-pin śrubowy blok zacisków
|
Wejścia cyfrowe: 2 x 9-pin blok zacisków śrubowych
|
|
Zgodność z oprogramowaniem | |
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.3 i nowsza
|
Zgodność z normami | |
Emisja
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
|
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
|
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych
a
|
UL 2043
|
a) Moduł przekaźnikowy CRS-HH-REL-10 jest zatwierdzony do zastosowań typu plenum. | |
Porty komunikacyjne | |
Magistrala pomieszczeniowa
|
RS-485
|
Podwójne porty RJ45 do konfiguracji w układzie szeregowym
|
|
Użyć kabla kat. 5 (lub wyższej)
|
|
Maksymalna łączna długość magistrali pomieszczeniowej: 72 m
|
|
Zabezpieczenie magistrali pomieszczeniowej
|
Tłumienie napięć nieustalonych w sygnałach komunikacyjnych i zasilaniu
|
Parametry sprzętowe | |
Typ procesora CPU
|
ARM Cortex-M4 jednordzeniowy
|
Częstotliwość
|
80 MHz
|
SRAM (wbudowana)
|
320 kB
|
Pamięć flash (wbudowana)
|
512 kB
|
Pamięć flash NOR
|
16 MB
|
Wskaźnik statusu
|
Dioda LED (zielona i czerwona) wskazująca stan urządzenia
|
Przełącznik adresu
|
Przełącznik obrotowy od 0 do 9
|
Przycisk ustawiania
|
Włącznik przyciskowy
|
Wyjścia przekaźnikowe | |
Wyjścia
|
10, od DO1 do DO10
|
Parametry znamionowe wyjścia przekaźnika
|
Od 24 do 277 VAC, 50/60 Hz, 30 VDC:
|
Rezystancyjne i żarowe: 10 A
|
|
Standardowy statecznik magnetyczny: 5 A
|
|
Zasilacze (drivery) LED: 5 A
|
|
1/2 HP, 240 VAC, 50/60 Hz
|
|
1/4 HP, 120 VAC, 50/60 Hz
|
|
Maksymalny prąd obciążenia
|
Maksymalne łączne obciążenie 50 A na 10 wyjść
|
Maksymalny prąd załączania
|
Maksymalny prąd załączania 165 A (<20 ms) na wyjście
|
Maksymalny prąd załączania 800 A (<200 µs) na wyjście
|
|
Wejścia cyfrowe | |
Wejścia
|
12, od DI1 do DI12
|
Zakres
|
Styk beznapięciowy, od 0 do 5,0 V DC, 2,2 mA, SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
Należy postępować zgodnie z odpowiednimi schematami instalacji i instrukcjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oprzewodowania należy zapoznać się z instrukcjami montażu w arkuszu instalacyjnym modułu rozbudowy SpaceLogic CRS-HH-REL-10, podręczniku referencyjnym dotyczącym sprzętu sterownika SpaceLogic oraz ograniczeniami magistrali pomieszczeniowej RP-C rozwiązań automatyki pomieszczeniowej dla hoteli w wytycznych dotyczących architektury - zastosowania hotelowe, który stanowi dodatkowy dokument do Wytycznych dotyczących architektury systemu zarządzania budynkiem EcoStruxure.