earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: IP-IO , IP-IO Smoke Control
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara, Smoke Control
Produktversion: 2024
2023-12-13

SpaceLogic IP-IO

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-modul
Figur: IP-IO-modul

Introduktion

SpaceLogic™ IP-IO-modulen utökar I/O-resurserna till din VVS-applikation över BACnet/IP. Modulen kan dela sina I/O-resurser över flera applikationer som körs i SpaceLogic-servrar, BACnet/IP-regulatorer eller i tredjepartssystem. Med stöd för lokala larm och lokala trendloggar, undviker IP-IO-modulen onödig trafik på nätverket, eftersom loggning av viktig information kan ske lokalt. IP-IO-modulen kan installeras nära den styrda anläggningen och behöver inte placeras intill SmartLogic-servern eller BACnet/IP-regulatorn. Alla IP-IO-moduler kan förses med display (tillval) för visning och konfiguration av in- och utgångar.

IP-IO-modulen har följande funktioner:

  • IP-anslutning med dubbla switchade Ethernet-portar

  • BACnet/SC-nod

  • Mångsidig kombination av inbyggda I/O-punkter

  • Avancerad övervakning

  • Mobilapplikationen Commission för driftsättning av regulatorn innan all utrustning är på plats

  • Fullt stöd för EcoStruxure Building Operation-program med effektiva programmeringsverktyg

För information om maximalt antal IP-IO-moduler som kan användas med en SmartLogic-server eller BACnet/IP-regulator, se arkitektoniska riktlinjer.

IP-anslutningsmöjligheter, flexibla nätverkstopologier samt stöd för BACnet/SC-applikationer

IP-IO-modulen baseras på öppna protokoll som förenklar kompatibilitet, IP-konfiguration och hantering av enheten, och kan aktiveras som BACnet/SC-noder för ökad cybersäkerhet:

  • IP-adressering

  • BACnet/IP- eller BACnet/SC-kommunikation

  • DHCP för enkel nätverkskonfiguration

IP-IO-modulen har dubbla switchade Ethernet-portar som ger stöd för flera nätverkstopologier:

  • Stjärnformat

  • Seriekopplat

  • Ringformat (RSTP [Rapid Spanning Tree Protocol])

I ett stjärnformat nät är IP-IO-modulen och den överordnade EcoStruxure BMS-servern separat anslutna till en Ethernet-switch. Om regulatorerna istället seriekopplas, minskas tid och kostnad för installationen. Du kan även använda en ringtopologi (RSTP) för att identifiera fel på enskilda IP-IO-moduler så att de kan återställas snabbt och effektivt.

Stöd för BACnet/SC (Säker kommunikation)

IP-IO-modulen stödjer BACnet/SC-applikationer som en BACnet/SC-nod. Detta gör att IP-IO-modulen kan användas i ett BACnet/SC-nätverk, vilket möjliggör säker transport av BACnet-trafik och information mellan BACnet/SC-enheter över privata och offentliga nätverk utan krav på BBMD, VLAN och VPN, eftersom BACnet/SC-protokollet använder WebSocket-teknik och TLS 1.3-kryptering. Dessutom använder BACnet/SC certifikathantering för att säkerställa att endast auktoriserade enheter för ett BACnet/SC-nätverk kan fungera på det nätverket.

Mångsidig kombination av I/O-punkter

IP-IO-modulen finns i tre modeller med flera I/O-punkttyper som lämpar sig för många olika tillämpningar. De universella in/utgångarna är mycket flexibla och kan antingen konfigureras som in- eller utgångar.

Tabell: I/O-punkttyper på varje IP-IO-modell

I/O-punkttyper

IP-IO-DI10

IP-IO-UIO10

IP-IO-UIO5DOFA4

Digitala ingångar

10

Universella in/utgångar

Typ Ub

10

5

Reläutgångar

Slutande kontakt

3

Högeffektsreläutgångar

Slutande kontakt

1

Tabell: Konfigurationer på varje I/O–punkttyp

Konfigurationer

Digitala insignaler

Universella in/utgångar

Typ Ub

Reläutgångar

Slutande kontakt

Högeffektsreläutgångar

Slutande kontakt

Digitala ingångar

Ja

Ja

Pulsräknaringångar

Ja

Ja

Övervakade ingångar

Ja

Spänningsingångar

(0–10 V DC)

Ja

Strömingångar

(0–20 mA)

Ja

Temperaturingångar

Ja

Resistiva ingångar

Ja

2-lednings RTD-temperaturingångar

Ja

Spänningsutgångar

(0–10 V DC)

Ja

Digitala utgångar

Ja

Ja

Digitala pulsutgångar

Ja

Ja

PWM-utgångar

Ja

Ja

Trelägesutgångar

Ja

Treläges pulsutgångar

Ja

Digitala ingångar

Digitala ingångar kan användas för kostnadseffektiv avkänning av kontaktlägen, till exempel vid driftindikering eller larmövervakning. Digitala ingångar kan också användas som pulsräknare i energimätningstillämpningar.

Universella in/utgångar

Universella in/utgångar passar perfekt för alla kombinationer av givare för temperatur, tryck, flöde, driftindikering och liknande funktioner i ett fastighetsautomationssystem.

Universella in/utgångar kan konfigureras som pulsräknare i energimätningstillämpningar. RTD-ingångar är lämpliga för temperaturmätning i ett fastighetsautomationssystem. Övervakade ingångar används i säkerhetstillämpningar, där det är nödvändigt att veta om en kabel har gått av eller kortslutits. Dessa händelser ger en separat indikation i form av larm och händelse i systemet.

För alla analoga ingångar kan max- och mingränser definieras så att värden som ligger utanför det tillåtna intervallet identifieras.

Universella in/utgångar kan också användas som spännings- eller strömutgångar, utan att behöva använda externa förkopplingsmotstånd. De kan därför användas för styrning av många olika typer av enheter, exempelvis ställdon.

Reläutgångar

Reläutgångarna har en slutande kontakt (Form A). Form A-reläer är konstruerade för tillämpningar med direkt styrning av lasten.

Högeffektsreläutgång

Högeffektsreläutgången lämpar sig för styrning av laster på upp till 12 A, t.ex. elektriska värmeelement.

Avancerad övervakning

I/O-modulen har stöd för lokala trendloggar och larm, som även fungerar när I/O-modulen är offline.

I/O-modulernas utgångar har användardefinierade värden som aktiveras i händelse av ett nätverksavbrott.

Den batterifria driften med säkerhetskopiering och realtidsklocka förhindrar förlust av data och ser till att återställning efter strömavbrott går snabbt och smidigt.

Alla IP-IO-modeller kan utrustas med en tilläggsmodul (samma modul som används för MP-C), som har en LCD-display med fem knappar. Med denna modul kan analoga och digitala utgångar forceras för testning, driftsättning och underhåll av utrustningen som är ansluten till utgångarna. Displaymodulen har en separat processor för att garantera säker forcering. Forceringens status kan avläsas i EcoStruxure Building Operation WorkStation och WebStation, vilket ger en korrekt och tillförlitlig styrning.

 
action_zoom_plus_stroke Displaymodul
Figur: Displaymodul

Från WorkStation kan du uppgradera systemprogramvaran för flera I/O-moduler samtidigt, vilket minimerar driftstörningar vid uppgraderingen. EcoStruxure BMS-servern övervakar och säkerhetskopierar den installerade systemprogramvaran vilket underlättar byte av I/O-moduler. Servern kan samtidigt hantera I/O moduler med olika versioner av systemprogramvaran.

Mobilapplikationen Commission

Mobilappen Commission är avsedd för lokal konfiguration, installation och idrifttagning av IP-IO-moduler. Tack vare mobilappen går driftsättningen snabbt samtidigt som flexibiliteten i projektplaneringen ökar då beroendet av ett nätverk minimeras.

Mobilappen finns för Android-, Apple- (iOS) och Microsoft Windows 10- och Windows 11-baserade enheter. För vidare information, se databladet för EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Mobilapplikationen Commission
Figur: Mobilapplikationen Commission

Med hjälp av mobilappen Commission kan du koppla upp dig till IP-IO-moduler och BACnet/IP-regulatorer över nätverket. Du kan ansluta till ett nätverk av IP-IO-moduler och BACnet/IP-regulatorer i det lokala IP-nätverket via ett trådlöst nätverk eller en nätverksswitch.

Enhetskonfiguration

Med hjälp av mobilappen Commission kan du enkelt söka IP-IO-moduler och BACnet/IP-regulatorer på IP-nätverket. Du kan ändra konfigurationen för varje modul och regulator, inklusive nätverksinställningarna för BACnet och IP, placering och överordnad server. För att spara programmeringstid kan du spara vanliga inställningar för enheterna och sedan återanvända dem för andra enheter av samma typ och modell.

Installation och avprovning av I/O

Mobilappen Commission behöver inte anslutas till en EcoStruxure BMS-server eller ett nätverk för att kunna användas. Du kan använda mobilappen för att ladda ner applikationen direkt till den lokala IP-IO-modulen. Applikationen för IP-IO-modulen kan skapas offline med Project Configuration Tool eller WorkStation samtidigt som du sparar alla externa bindningar mellan server- och regulatorapplikationer med IP-IO-modulens I/O-punkter. Du kan också utföra en I/O-avprovning för att se till att IP-IO-modulens punkter har konfigurerats, kopplats in och fungerar som de ska.

Fullt stöd för EcoStruxure Building Operation

I/O-modulens fulla potential utnyttjas bäst när den ingår i ett EcoStruxure BMS, vilket ger följande fördelar:

  • Användargränssnitt i WorkStation och WebStation

  • Enkel identifiering av enheter

  • Effektiv programmering

Användargränssnitt i WorkStation och WebStation

Användargränssnittet i WorkStation och WebStation ser ut och fungerar på samma sätt oavsett vilken EcoStruxure BMS-server användaren är inloggad på. Användaren kan logga in på den överordnade EcoStruxure BMS-servern för att programmera, konfigurera, övervaka och kontrollera I/O-moduler och RP- och MP-regulatorer. För information, se respektive datablad för WorkStation och WebStation.

Enkel identifiering av enheter

Den vidareutvecklade funktionen för enhetsidentifiering i WorkStation gör det enkelt att identifiera I/O-modulerna i BACnet-nätverk och associera I/O-modulerna med en överordnad server.

Effektiv programmering

Programmering och underhåll av I/O-modulerna kan effektiveras genom att återanvända funktioner i EcoStruxure Building Operation. Med hjälp av dessa funktioner kan du skapa en användardefinierad typ (Custom Type) för en komplett I/O-modulapplikation som innehåller I/O-punktkonfigurationer och alla nödvändiga objekt, som trender och larm. I/O-modulapplikationen kan återanvändas på alla I/O-moduler av samma modell. I/O-modulapplikationen kan användas som bas när du skapar nya I/O-moduler avsedda för likartade tillämpningar. Du kan även redigera I/O-applikationen. Ändringarna replikeras då automatiskt på alla I/O-moduler där den användardefinierade typen används, samtidigt som varje enskild I/O-modul behåller sina lokala värden.

WorkStation har stöd för programmering av I/O-moduler både online och offline. Du kan utföra ändringar av konfigurationen online eller använda databasläget för att göra ändringarna offline. I databasläget sparas ändringarna i EcoStruxure Building Operation-databasen så att de kan laddas ned till I/O-modulerna då de har installerats i systemet.

Med Project Configuration Tool kan du utföra all programmering utanför anläggningen, utan tillgång till den fysiska hårdvaran, vilket minimerar den tid du behöver tillbringa på anläggningen. Du kan köra EcoStruxure BMS-servrar virtuellt och programmera RP- och MP-regulatorerna och I/O-modulerna innan du installerar servern, regulatorn och I/O-applikationerna på servrarna, regulatorerna och I/O-modulerna på anläggningen. För mer information, se databladet för Project Configuration Tool.

Tabell: Artikelnummer för IP-IO

Produkt

Artikelnummer

IP-IO-DI10
SXWIPIOAA10001
IP-IO-UIO10
SXWIPIOBA10001
IP-IO-UIO5DOFA4
SXWIPIOCA10001

IP-IO-DI10-BAA a

SXWIPIOAA10A01

IP-IO-UIO10-BAA a

SXWIPIOBA10A01

IP-IO-UIO5DOFA4-BAA a

SXWIPIOCA10A01

IP-IO-DI10-SMK b

SXWIPIOAA1S001

IP-IO-UIO10-SMK b

SXWIPIOBA1S001

IP-IO-UIO5DOFA4-SMK b

SXWIPIOCA1S001
  1. Efterlever kraven i Buy American Act (BAA).
  2. Godkänd för användning i UL 864 Smoke Control system. Smoke Control-modellerna (SMK) levereras med en validerad version av UL 864-programvaran, vilken kan vara en annan version än den senast släppta versionen av programvaran. För information om programvaruversioner som är godkända för enheten när den används i UL 864 Smoke Control-system, se Smoke Control-systems godkända programvaruversioner - EcoStruxure Building Management-dokument, 01-16001-XX-sv.

Tabell: Artikelnummer för IP-IO-tillbehör

Produkt

Artikelnummer

MP-C DISPLAY a

(display med forceringsfunktion för MP-C- och IP-IO-moduler)

SXWMPCDSP10001

MP-C-BAA DISPLAY b

(display med forceringsfunktion för MP-C-BAA- och IP-IO-moduler)

SXWMPCDSP10A01
DIN-RAIL-CLIP, fästklämma för DIN-skena
(25-pack)
SXWDINEND10001
  1. Godkänd för användning i UL 864 Smoke Control system.
  2. MP-C-BAA-DISPLAY ingår i paket som efterlever kraven i Buy American Act (BAA) tillsammans med regulatorn MP-C-15A-BAA eller MP-C-36A-BAA. MP-C-BAA-DISPLAY kan endast beställas med artikelnumret för MP-C-15A-BAA-paketet (SXWMPC15AB10A01) eller MP-C-36A-BAA-paketet (SXWMPC36AB10A01). MP-C-BAA-DISPLAY skiljer sig inte från MP-C DISPLAY i fråga om hårdvara och funktionalitet.

Mer information om artikelnummer för tillbehör finns i Mer information finns i Produktvalsguide - EcoStruxure Building ..

Specifikationer

AC-spänningsmatning
Nominell spänning
24 V AC
Spänningsintervall vid drift
+/- 20 %
Frekvens
50/60 Hz
Max effekt
17 VA
Överspänningsskydd
Varistor-dämpning och invändig säkring
DC-spänningsmatning
Nominell spänning
24 till 30 V DC
Spänningsintervall vid drift
21 till 33 V DC
Max effekt
9 W
Överspänningsskydd
Varistor-dämpning och invändig säkring
Omgivning
Omgivningstemperatur, drift
0 till 50 °C vid normal drift a
  
-40 till +60 °C i takaggregat, endast horisontell montering a
Omgivningstemperatur, förvaring
-40 till +70 °C
Max luftfuktighet
95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Material
Flamklassning för plast
UL94-5V
Kapslingsklass
IP 20
Mekaniskt
Mått
153 x 110 x 64 mm (b x h x d)
 
action_zoom_plus_stroke
Vikt, IP-IO-DI10
Inklusive kopplingsplintar
0,337 kg
Vikt, IP-IO-UIO10
Inklusive kopplingsplintar
0,336 kg
Vikt, IP-IO-UIO5DOFA4
Inklusive kopplingsplintar
0,357 kg
Rekommenderad installation
DIN-skena eller plan yta inuti ett skåp a
Kopplingsplintar
Löstagbara
Kompatibilitet
EcoStruxure BMS serverkommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.4 eller senare
BACnet/SC nätverkssupport
EcoStruxure Building Operation
version 6.0.1 och senare
EcoStruxure Building Management Smoke Control System a
EcoStruxure Building Operation
För information, se Smoke Control systemgodkända programvaruversioner - EcoStruxure Building Management-dokument, 01-16001-XX-sv.
Uppfyller följande direktiv
EMC
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC-del 15, Sub-del B, Klass B
Störkänslighet
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Säkerhetsstandarder
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listade
Smoke Control produktsäkerhet a
UL 864
Realtidsklocka
Noggrannhet, vid 25 °C
+/-1 minut per månad
Gångreserv, vid 25 °C
Minst 7 dagar
Kommunikationsportar
Ethernet
Dubbel 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 USB 2.0 enhetsport (mini-B)
  
1 USB 2.0 värdport (typ-A), 5 V DC, 2,5 W
Kommunikation
BACnet
BACnet/IP, konfigurerbar port, standard 47808
  
BACnet/SC, konfigurerbar port, ingen standardport
  
BTL B-ASC (BACnet Application Specific Controller) a
CPU
Frekvens
500 MHz
Typ
ARM Cortex-A7 dubbel kärna
DDR3 SDRAM
128 MB
NOR-flashminne
32 MB
Systemminne
128 kB, FRAM, icke-flyktigt
MP-C Display (tillval)
Löstagbar
Nej
Skärmstorlek
36 B x 17 H mm
Skärmupplösning
128 x 64 bildpunkter
Skärmtyp
FSTN monokrom LCD, vit transflektiv bakgrundsbelysning
Effekt
max. 0,15 W (45 mA vid 3,3 V)
Omgivningstemperatur, drift
-30 till +60 °C
Omgivningstemperatur, förvaring
-40 till +70 °C
Max luftfuktighet
95 % RH icke kondenserande
Vikt
0,035 kg
Uppfyller följande standarder
SS-EN ISO 16484-2
Digitala ingångar, DI
Antal, IP-IO-DI10
10, DI1 till DI10
Antal, IP-IO-UIO10
0
Antal, IP-IO-UIO5DOFA4
0
Absolut maximalt spänningsområde
-0,5 till +24 V DC
Skydd på digital ingång
Transientspänningsdämpning på varje digital ingång
Digitala ingångar
Funktion
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
Minsta pulsbredd
150 ms
Räknaringångar
Funktion
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
Minsta pulsbredd
20 ms
Maximal frekvens
25 Hz
Universella in/utgångar, Ub
Antal, IP-IO-DI10
0
Antal, IP-IO-UIO10
10 Ub, Ub1 till Ub10
Antal, IP-IO-UIO5DOFA4
5 Ub, Ub1 till Ub5
Absolut maximalt spänningsområde
-0,5 till +24 V DC
A/D-omvandlarens upplösning
16 bitar
Skydd på universella in/utgångar
Transientspänningsdämpare på varje universalingång/-utgång
Digitala ingångar
Funktion
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
Minsta pulsbredd
150 ms
Räknaringångar
Funktion
Kontaktslutning eller öppen kollektor/öppen drain, 24 V DC, normal vätningsström 2,4 mA
Minsta pulsbredd
20 ms
Maximal frekvens
25 Hz
Övervakade ingångar
5 V-krets, 1 eller 2 resistorer
Övervakade omkopplarkombinationer
Enbart i serie, enbart parallell samt i serie och parallell
Resistansområde
1 till 10 kohm
För 2-resistorkonfiguration förutsätts varje resistor ha samma värde +/- 5 %
Spänningsingångar
Område
0 till 10 V DC
Noggrannhet
+/-(7 mV + 0,2 % av avläsning)
Upplösning
1,0 mV
Impedans
100 kohm
Strömingångar
Område
0 till 20 mA
Noggrannhet
+/-(0,01 mA + 0,4 % av avläsning)
Upplösning
1 μA
Impedans
47 ohm
Resistansingångar
10 ohm till 10 kohm noggrannhet
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistans i ohm
10 kohm till 60 kohm noggrannhet
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistans i ohm
Temperaturingångar (termistorer)
Område
-50 till +150 °C
Termistorer som stöds
Honeywell
20 kohm
Typ I (Continuum)
10 kohm
Typ II (I/NET)
10 kohm
Typ III (Satchwell)
10 kohm
Typ IV (FD)
10 kohm
Typ V (FD med 11k förregling)
Linjäriserad 10 kohm
Satchwell D?T
Linjäriserad 10 kohm
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Mätnoggrannhet
20 kohm
-50 till -30 °C: +/-1,5 °C
  
-30 till 0 °C: +/-0,5 °C
  
0 to 100 °C: +/-0,2 °C
  
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
10 kohm, 2,2 kohm och 1,8 kohm
-50 to -30 °C: +/-0,75 °C
  
-30 to +100 °C: +/-0,2 °C
  
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
Linjäriserad 10 kohm
-50 till -30 °C: +/-2,0 °C
  
-30 till 0 °C: +/-0,75 °C
  
0 till 100 °C: +/-0,2 °C
  
100 till 150 °C: +/-0,5 °C
1 kohm
-50 till +150 °C: +/-1,0 °C
RTD-temperaturingångar
RTD:er som stöds
Pt1000, Ni1000 och LG-Ni1000
Pt1000
Mätområde
-50 till +150 °C

BACnet/IP-enhetsmiljö

Mätområde

Mätnoggrannhet

0 till 50 °C

-50 till +70 °C

+/-0,5 °C

0 till 50 °C

70 till 150 °C

+/-0,7 °C

-40 till +60 °C

-50 till +150 °C

+/-1,0 °C

Ni1000
Mätområde
-50 till +150 °C

BACnet/IP-enhetsmiljö

Mätområde

Mätnoggrannhet

0 till 50 °C

-50 till +150 °C

+/-0,5 °C

-40 till +60 °C

-50 till +150 °C

+/-0,5 °C

LG-Ni1000
Mätområde
-50 till +150 °C

BACnet/IP-enhetsmiljö

Mätområde

Mätnoggrannhet

0 till 50 °C

-50 till +150 °C

+/-0,5 °C

-40 till +60 °C

-50 till +150 °C

+/-0,5 °C

RTD-temperaturledning
Max ledningsresistans
20 ohm/ledning (40 ohm totalt)
Max ledningskapacitans
60 nF
Ledningsresistansen och -kapacitansen motsvarar normalt en 200 m-ledning.
Spänningsutgångar
Område
0 till 10 V DC
Noggrannhet
+/-60 mV
Upplösning
10 mV
Minimum belastningsmotstånd
5 kohm
Belastningsområde
-1 till +2 mA
Reläutgångar, DO
Antal, IP-IO-DI10
0
Antal, IP-IO-UIO10
0
Antal, IP-IO-UIO5DOFA4
3, DO1 till DO3
Kontaktklassning
250 V AC/30 V DC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Kontakttyp
Slutande kontakt (Form A)
  
SPST
  
Normalt öppen
Isolationsspänning till systemjord
3000 V AC
Cykellivslängd (resistiv belastning)
Minst 100 000 cykler
Minsta pulsbredd
100 ms
Högeffektsreläutgångar, DO
Antal, IP-IO-DI10
0
Antal, IP-IO-UIO10
0
Antal, IP-IO-UIO5DOFA4
1, DO4
Kontaktklassning
250 V AC/24 V DC, 12 A, Pilot Duty (B300)
Kontakttyp
Slutande kontakt (Form A)
  
SPST
  
Normalt öppen
Isolationsspänning till systemjord
5 000 VAC
Cykellivslängd (resistiv belastning)
Minst 100 000 cykler
Minsta pulsbredd
100 ms

Plintar

Följ korrekta kopplingsscheman och anvisningar gällande installation, inklusive dessa anvisningar:

  • Alla IP-IO-modeller har flera RET-plintar för anslutning av I/O-returer, så den gemensamma chassi-/signaljordskenan är valfri och kanske inte behövs.

  • Enskilda 24 V-spänningskällor som matar till fältenheter måste ha en strömbegränsning på max 4 A för UL-kompatibla installationer och max 6 A för andra områden.

  • För mer information om inkoppling, se Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-DI10
Figur: IP-IO-DI10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO10
Figur: IP-IO-UIO10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO5DOFA4
Figur: IP-IO-UIO5DOFA4
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • Driftsättning
  • Project Configuration Tool – version 2
  • Automated Engineering Tool