SpaceLogic™ RP-C-EXT-IS-BLE Insight 传感器连接到 SpaceLogic RP 控制器,用于人员计数、运动检测、亮度和声级监测,并支持基于蓝牙低能耗的应用,如信标和远程控制通信。
Insight Sensor 提供实时占用信息,可通过调整风扇速度以适应占用水平或在无人占用时关闭车灯等方式,实现对 HVAC 的即时控制,以优化能耗和室内环境。
Insight-Sensor 通过 RJ4 5型快速连接器连接到 RP 控制器。
Insight-Sensor 的三个柔性安装托架(弹簧)使在吊顶瓦上的安装方便快捷。Insight Sensor 还配有一个安装环,可将该设备安装在开放式天花板应用中。
Insight-Sensor 是 RP 控制器扩展模块产品系列的一部分。Insight Sensor 可与 RP 控制器扩展模块结合使用,用于照明和遮阳帘控制,以提供连接的房间解决方案。
SpaceLogic Insight 传感器具有以下功能:
通过房间总线供电和通信
通过具有软件可配置检测区域的热图像传感器进行人员计数
通过无源红外传感器进行运动检测
通过环境光传感器进行照度测量
通过模拟声学传感器测量声压级,可监测封闭空间和开放空间的声压级
露点计算所需的温度和湿度测量
蓝牙低功耗用于室内定位等信标应用 - 一个由第三方提供的服务
信标遵循标准的 iBeacon 配置文件 - 与多个室内定位提供商兼容
通过低功耗蓝牙无线连接 RP-C-RC-BLE 远程控制装置
显示设备的状态 LED
用于地址配置的旋转开关
RP 控制器房间总线允许 RP 控制器扩展模块连接到控制器,用于人员计数、运动检测、照度和声压级测量、蓝牙低功耗应用和灯光及百叶窗的控制。
RP-C Pro 和 RP-C Pro Plus 控制器房间总线最多支持九个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个 SMI 百叶窗模块
最多七个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
RP-C Advanced 控制器房间总线最多支持六个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个 SMI 百叶窗模块
最多四个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
RP-V 控制器房间总线最多支持四个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多一个 DALI 灯光控制模块
最多一个 SMI 百叶窗模块
最多两个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
热图像传感器感测来自每个个体的热辐射。该设备将先进的图像处理应用于热图像,结果是人员计数,该计数周期性地发送到 RP 控制器。来自设备的信息不能用于识别人员。
使用 EcoStruxure Building Operation 软件,可以配置热图像传感器的检测区域,以减少两个设备之间的重叠区域,从而将人员被计数两次的风险降至最低。还可以调整检测区域,以排除由太阳射线加热的散热器和窗户等热辐射物体,并排除人们刚刚经过的走廊和其他相邻区域。
Insight Sensor 使用模拟解决方案测量声压级,而不涉及任何数字音频处理、编解码器或录音。每个测量值是一秒模拟积分的平均值。每两分钟进行一次测量。设备无法录制或流式传输音频样本。
Insight-Sensor 是一种低功耗蓝牙(BLE)设备。Insight-Sensor 支持蓝牙信标,当附近的移动设备靠近广播 Insight-Sensor 时,只要安装了特定的应用程序,就可以与其进行交互。蓝牙信标可用于移动设备的室内定位等服务。服务和移动应用需要由第三方提供。蓝牙连接还可以用于与 RP-C-RC-BLE 遥控器进行通信,这样就可以控制办公楼内某个区域的照明、百叶窗和空调。
产品 |
部件号 |
RP-C-EXT-IS-BLE
|
SXWREISBLE10001
|
RP-C-EXT-MR-K5 SpaceLogic 传感器安装环套件 5 件套 |
SXWREMR5XX10001
|
电气 | |||||||||||||
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
||||||||||||
通过房间总线由 RP 控制器供电 (RJ45)
|
|||||||||||||
最大功耗
|
0.35 W
|
||||||||||||
环境 | |||||||||||||
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
||||||||||||
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
||||||||||||
湿度
|
20 至 90 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
材质 | |||||||||||||
塑料火焰等级
|
UL94 V-0
|
||||||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||||||
盖颜色
|
信号白 (RAL9003)
|
||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
整体外部直径
|
97.5 mm (3.84 in.)
|
||||||||||||
安装间隙孔的直径
|
75.0 至 76.0 mm(2.95 至 3.00 in.)
|
||||||||||||
外部垫圈厚度
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||||||
整体外部厚度
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||||||
内部厚度
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||||||
整体内部深度
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||||||
重量,Insight-Sensor 带安装弹簧(3 个)
|
0.088 kg (0.194 lb)
|
||||||||||||
重量,Insight-Sensor 带安装弹簧
|
0.098 kg (0.216 lb)
|
||||||||||||
安装
|
塑料装置应安装在吊顶瓷砖中,其厚度不超过 45 mm (1.77 in.)
|
||||||||||||
安装弹簧可快速方便地安装在悬挂式天花板上。安装环允许设备安装在带有干式墙锚的天花板上,或安装在 102 mm (4 in.) 的接线盒上。 | |||||||||||||
兼容性 | |||||||||||||
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 4.0.1 及更高版本
|
||||||||||||
扩展的安装高度范围,从 2.5–3.0 m (8–10 ft) 到 2.3–3.3 m (7.5–10.8 ft)
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
6.0.1 及更高版本
|
||||||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||||||
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B 和 C,B 类
|
||||||||||||
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
无线电
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
|
||||||||||||
FCC ID
|
DVE-IS1
|
||||||||||||
ISED 认证编号
|
IC:24775-IS1
|
||||||||||||
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) SpaceLogic Insight-Sensor 已被批准用于增压应用。 | |||||||||||||
通讯端口 | |||||||||||||
房间总线
|
RS-485
|
||||||||||||
双 RJ45 端口,用于菊链配置
|
|||||||||||||
使用 Cat 5(或更高)电缆
|
|||||||||||||
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
|
|||||||||||||
房间总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
无线连接 | |||||||||||||
低功耗蓝牙 | |||||||||||||
通信协议
|
Bluetooth
®
5.1 低功耗兼容
|
||||||||||||
频率
|
2.402 至 2.480 GHz
|
||||||||||||
最大通信距离
|
视距:50 m (164 ft)
|
||||||||||||
最大输出功率
|
3 dBm
|
||||||||||||
天线
|
集成天线
|
||||||||||||
信标协议
|
iBeacon
|
||||||||||||
硬件 | |||||||||||||
主微控制器 | |||||||||||||
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
||||||||||||
频率
|
38.4 MHz
|
||||||||||||
SRAM(嵌入)
|
256 KB
|
||||||||||||
闪存(嵌入)
|
1024 KB
|
||||||||||||
闪存(串联)
|
16 MB
|
||||||||||||
副微控制器 | |||||||||||||
CPU 类型
|
ARM Cortex-M4 单核
|
||||||||||||
频率
|
80 MHz
|
||||||||||||
SRAM(嵌入)
|
320 KB
|
||||||||||||
闪存(嵌入)
|
1 MB
|
||||||||||||
闪存(串联)
|
2 MB
|
||||||||||||
附加硬件 | |||||||||||||
状态指示灯
|
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
|
||||||||||||
地址开关
|
旋转开关 0 至 9
|
||||||||||||
设置按钮
|
按钮开关
|
||||||||||||
人数统计 | |||||||||||||
传感器
|
长波红外 (LWIR) 微测辐射热计
|
||||||||||||
检测范围
|
参见下图和下表。
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
a) 在离地面 1 m (3.3 ft) 的高度。 | |||||||||||||
平均计数精度
a
|
最高 90%
|
||||||||||||
a) 需要正确的安装和配置。 | |||||||||||||
运动检测 | |||||||||||||
传感器
|
带 Fresnel 透镜的 Quad- 型被动红外 (PIR) 传感器
|
||||||||||||
检测范围
|
参见下图和下表。
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
照度测量 | |||||||||||||
传感器
|
环境光传感器 (ALS)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
光谱响应
|
人类眼睛
|
||||||||||||
照度范围
|
0 至 10,000 lux
|
||||||||||||
视野
|
离垂直方向 30 度
|
||||||||||||
声压级别测量 | |||||||||||||
传感器
|
微机电系统 (MEMS) 声传感器
|
||||||||||||
动态压力
|
35 至 79 dBA
|
||||||||||||
精度
|
+/- 3 dBA
|
||||||||||||
带宽
|
10 Hz 至 8 kHz
|
||||||||||||
温度测量 | |||||||||||||
范围
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
||||||||||||
精度
|
+/-1 °C (+/-1.8 °F)
|
||||||||||||
湿度测量 | |||||||||||||
范围
|
0 至 100% RH
|
||||||||||||
精度
|
+/-4%(在 20 至 80%相对湿度范围内)
|
||||||||||||
+/-6%(在 20 至 80% 相对湿度范围外)
|