earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Administração, Gestão de utilizadores
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Ecrã de configuração de utilizadores

Utilize o ecrã de Configuração de Utilizadores para configurar as definições de todos os utilizadores nesta Apresentação do Operador.

 
action_zoom_plus_stroke Ecrã de configuração de utilizadores
Imagem: Ecrã de configuração de utilizadores

Tabela: Ecrã de configuração de utilizadores

Componente

Descrição

Período de inatividade excedido

Toque em - ou + para editar o número de minutos do período de inatividade excedido.

Bloquear utilizador após

Toque em - ou + para editar o número de tentativas de início de sessão falhadas antes de o utilizador ser bloqueado.

Bloquear utilizador durante

Toque em - ou + para editar o número de minutos de duração do bloqueio do utilizador.

Caracteres

Toque em - ou + para editar o número mínimo de caracteres necessários nas palavras-passe.

Caracteres em minúsculas

Toque em - ou + para editar o número mínimo de caracteres em minúsculas necessários nas palavras-passe.

Carateres numéricos

Toque em - ou + para editar o número mínimo de caracteres numéricos necessários nas palavras-passe.

Carateres especiais

Toque em - ou + para editar o número mínimo de caracteres especiais necessários nas palavras-passe.

  • Administração de contas de utilizador