earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: Operator Display
Функции: Разработка, Контроллеры SmartX IP
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Экран «Настройка BACnet»

Экран Настройка BACnet предназначен для настройки параметров передачи данных по сети BACnet/IP.

 
action_zoom_plus_stroke Экран «Настройка BACnet»
Рисунок: Экран «Настройка BACnet»

Таблица: Экран «Настройка BACnet»

Компонент

Описание

Номер экземпляра

Введите номер экземпляра BACnet.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Порт

Введите номер порта передачи данных.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Попытки APDU

Введите максимальное количество попыток повторной передачи блока данных протокола прикладного уровня

Для этой задачи необходимы права администратора.

Время ожидания APDU

Введите время в миллисекундах, в течение которого драйвер будет ожидать ответ от устройства после отправки запроса.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Время ожидания сегмента APDU

Введите отрезок времени в миллисекундах между попытками повторной передачи сегмента блока данных протокола прикладного уровня.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Уровень приоритета

При помощи кнопок + или задайте уровень приоритета, на котором будут применяться принудительные действия. Более подробную информацию см. Редактирование значений .

Для этой задачи необходимы права администратора.

Диспетчер времени

Нажмите на кнопку, чтобы определить, будет ли панель оператора устанавливать время на всех подключенных к ней устройствах.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Имя устройства

Введите имя уникальное для данного устройства.

Для этой задачи необходимы права администратора.

Описание устройства

Введите описание уникальное для данного устройства.

Для этой задачи необходимы права администратора.

  • Конфигурация
  • Редактирование значений