Le module EasyLogic™ RP-IO augmente les E/S de votre application CVC sur BACnet MS/TP. Le module d'E/S peut partager ses ressources d'E/S avec des applications exécutées par des serveurs d'automatisation, des régulateurs Rp et MP ou des systèmes tiers. Grâce à des alarmes locales et à des archivages locaux, le module d'E/S est capable de consigner des informations importantes au niveau local et ce, tout en évitant le trafic inutile sur le réseau. Le module d'E/S peut être installé à proximité des installations sur le terrain, loin du serveur d'automatisation ou du régulateur RP ou MP.
Le RP-IO possède les caractéristiques suivantes :
Prise en charge native BACnet MS/TP
Gamme complète de modèles de modules d'E/S
Points d’E/S configurables
Source d'alimentation isolée intégrée
Caches de protection electriques facultatifs
Surveillance avancée
Capteurs ambiants EasyLogic
Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces
Un maximum de trois modules RP-IO peuvent être utilisés avec un régulateur RP ou MP. Pour plus d'informations, consulter les directives architecturales.
La gamme EasyLogic de régulateurs RP et MP et de modules d'E/S RP-IO communiquent nativement avec les serveurs d'automatisation et les appareils de terrain à l'aide du protocole BACnet MS/TP.
Le port RS-485 avec bornier à vis à 3 pôles est utilisé pour la connexion au réseau BACnet MS/TP.
La gamme EasyLogic RP-IO de modules d'E/S BACnet MS/TP comprend deux modèles différents, qui offrent deux ensembles différents de types de points d'E/S, nommés 12A et 16E. Les deux modèles prennent en charge une alimentation 24 Vca/cc.
Les modèles RP-IO-12A et -16E fournissent 12 ou 16 points d'E/S, composés de deux ensembles différents de types de points d'E/S. La combinaison polyvalente des différents types de points d’E/S permet la prise en charge de tout un éventail d’applications. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu’entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.
Types de points d’E/S |
Modèle RP-IO-12A |
Modèle RP-IO-16E |
E/S universelles Type Ub |
8 |
16 |
Sorties relais à semi-conducteurs (Transistor MOS) |
4 |
- |
Configurations |
E/S universelles Type Ub |
Sorties triacs (MOSFET) |
Entrées digitales |
oui |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
- |
Entrées supervisées |
oui |
- |
Entrées analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
oui |
- |
Entrées température |
oui |
- |
Entrées résistives |
oui |
- |
Sorties analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
Sorties digitales |
- |
oui |
Sorties impulsionnelles digitales |
- |
oui |
Sorties PWM |
- |
oui |
Sorties 3 points |
- |
oui |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
oui |
Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de produits, tels que des actionneurs.
Seuls les appareils dotés d’entrées/sorties d’équipement à très basse tension de sécurité (SELV/PELV) doivent être connectés aux entrées/sorties universelles.
Les sorties triacs peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 V c.a. ou c.c. pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties triacs sont silencieuses et insensibles à l'usure.
Le dispositif dispose d’une source d’alimentation intégrée prenant en charge une puissance d’entrée de 24 VAC ou 24 VDC. L'entrée principale CA/CC est isolée galvaniquement du circuit électronique. Cette isolation élimine les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils de l'alimentation d'entrée sans se préoccuper de la polarité c.a. Grâce à l'entrée d'alimentation CA/CC isolée, vous pouvez utiliser un transformateur central pour de nombreux appareils, au lieu d'un transformateur pour chaque appareil, afin de réduire les coûts d'installation.
Tous les modèles RP-IOpeuvent être équipés (facultatif) de caches afin de limiter l’accès aux bornes à visser et aux fils.
Le module d'E/S permet un fonctionnement local lorsque le module d'E/S est hors ligne et ce, grâce à la prise en charge des alarmes et des archivages locaux.
Les valeurs de repli définies par l'utilisateur permettront de rétablir les sorties du module d'E/S à un état prévisible en cas de perturbation du réseau.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs modules d'E/S, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmwares installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des modules d'E/S. Le serveur peut héberger des modules d'E/S équipés de différentes versions de firmware.
Le capteur EasyLogic offre une solution économique pour mesurer, contrôler et communiquer la température. Les capteurs sont connectés aux entrées analogiques du régulateur RP ou MP. Le capteur EasyLogic est disponible en deux modèles avec différentes interfaces utilisateur, un capot de protection vide ou un écran LCD comportant des boutons pour le contrôle du point de consigne. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique Capteurs EasyLogic - Capteurs de température - Analogiques.
Le module d'E/S révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Recherche d'équipements
Efficacité en ingénierie
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS parent afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller les modules d'E/S et les régulateurs RP et MP. Pour de plus amples informations, consultez les fiches de spécifications de WorkStation et WebStation.
La fonction améliorée de recherche des équipements dans WorkStation vous permet d'identifier facilement les modules d'E/S sur un réseau BACnet et d'associer les modules d'E/S à leur serveur parent.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des modules d'E/S peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de module d'E/S complète, contenant des configurations de points d'E/S et tous les objets nécessaires tels que des tendances et des alarmes. L'application du module d'E/S présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les modules d'E/S du même type. Vous pouvez utiliser l'application du module d'E/S comme base pour créer de nouveaux modules d'E/S destinés à des applications similaires. Vous avez la possibilité de modifier l'application du module d'E/S. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les modules d'E/S, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des modules d'E/S à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux modules d'E/S ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs, régulateurs et modules d'E/S sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs RP et MP, ainsi que des modules d'E/S. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
Produit |
Référence |
RP-IO-12A-M-24V
|
SXWRIOF12AM10001
|
RP-IO-16E-M-24V
|
SXWRIOF16EM10001
|
Produit |
Référence |
Caches facultatifs
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | |
Tension nominale
|
24 Vca
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-15 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Consommation maximale
|
7 VA
|
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
Entrée CC | |
Tension nominale
|
24 à 30 Vcc
|
Plage de tension de fonctionnement
|
21 à 33 Vcc
|
Consommation maximale
|
3 W
|
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
Environnement | |
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
Temp. ambiante, stockage
|
-40 à +70 °C
|
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
180 x 110 x 64 (7.1 x 4.3 x 2.5 in.) (L x H x P)
|
![]() |
|
Poids, modèle RP-IO-12A-M-24V
|
0,336 kg
|
Poids, modèle RP-IO-16E-M-24V
|
0,334 kg
|
Installation recommandée
|
Rail DIN ou surface plate à l'intérieur d'une armoire
a
|
a) Il est recommandé d'installer le dispositif dans une enceinte (armoire), sauf si la réglementation locale autorise une exception. | |
Embases de connexion
|
Alimentation et E/S : Fixe
|
Communications BACnet MS/TP : Amovibles
|
|
Caches facultatifs | |
Dimensions
|
181 x 164 x 64 mm (7.1 x 6.5 x 2.5 in.) (L x H x P)
|
![]() |
|
Poids, caches facultatifs
|
0,070 kg (0.154 lb)
|
Compatibilité | |
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
a
|
a) Les modèles RP-IO-12A et -16E sont répertoriés comme des « Équipements ouverts de gestion de l'énergie ». | |
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
a) Les modèles RP-IO-12A et -16E sont approuvés pour une utilisation dans des environnements de plénum. | |
Ports de Communication | |
Port RS-485
|
RS-485 (bornier à vis à 3 pôles)
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux de communication
|
|
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur RS-485 | |
Type d'émetteur-récepteur
|
Failsafe
|
Non isolé
|
|
Biais externe
|
Aucun requis
|
Charge unitaire totale (UL) par appareil
|
Maximum 0,5 UL
|
Communications | |
BACnet
|
BACnet MS/TP, longueur de bus maximale : 1 200 m (4 000 pi), débit en bauds maximal : 76 800
|
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | |
CPU | |
Fréquence
|
500 MHz
|
Type
|
ARM Cortex-A7 double cœur
|
SRAM interne
|
6 Mo
|
Mémoire flash NOR
|
32 Mo
|
Sauvegarde mémoire
|
128 ko
a
, FRAM, non-volatile
|
a) Les dispositifs RP-IO-12A-M-24V dont la version matérielle est antérieure à 01 et les dispositifs RP-IO-16E-M-24V dont la version matérielle est antérieure à 03 ont une mémoire FRAM de 8 ko. Pour ces versions matérielles, il est recommandé d'utiliser des programmes Script pour économiser de l'espace sur la mémoire FRAM. | |
Entrées/Sorties universelles | |
Canaux, modèle RP-IO-12A-M-24V
|
8 Ub, Ub1 à Ub8
|
Canaux, modèle RP-IO-16E-M-24V
|
16 Ub, Ub1 à Ub16
|
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
Protection des entrées/sorties universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
|
Entrées digitales | |
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
Comptage | |
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
Entrées supervisées | |
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
|
|
Combinaisons de commutateurs surveillées
|
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |
Entrées analogique - tension | |
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
Résolution
|
1,0 mV
|
Impédance
|
1 Mohm
|
Entrées analogique - courant | |
Plage
|
0 à 20 mA
|
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
Résolution
|
1 μA
|
Impédance
|
47 ohms
|
Entrées résistives | |
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Résistance en ohm | |
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Résistance en ohm | |
Entrées température (thermistances) | |
Plage
|
-50 à +150 °C
|
Thermistances supportées | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Précision de mesure | |
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
|
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
|
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
Sorties analogiques - tension | |
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
Précision
|
+/-60 mV
|
Résolution
|
10 mV
|
Résistance de charge minimale
|
2,4 kohm
|
Courant source
|
+4,2 mA
|
Courant absorbé
|
-1 mA (0 à 0.4 Vcc)
|
-4,2 mA (0,4 à 10 Vcc)
|
|
Sorties relais transistorisées, DO | |
Canaux, modèle RP-IO-12A-M-24V
|
4, DO1 à DO4
|
Canaux, modèle RP-IO-16E-M-24V
|
0
|
Puissance de sortie
|
Charge de 2 A max. par sortie
|
Charge totale de 4 A maximum pour les 4 sorties
|
|
Plage de tension c.a.
|
Maximum 30 V c.a.
|
Plage de tension c.c.
|
30 V c.c. maximum
|
Connexions communes
|
COM1 pour DO1 et DO2 (sur le modèle RP-IO-12A)
|
COM2 pour DO3 et DO4 (sur le modèle RP-IO-12A)
|
|
Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.a., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de 0 à 30 V c.a. Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.c., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de -30 V c.c. à 30 V c.c. | |
Plage de tension commune (c.a.)
|
0 à 30 V c.a.
|
Plage de tension commune (c.c.)
|
-30 à +30 V c.c.
|
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
Protection par sorties relais transistorées
|
Suppresseur de tensions transitoires dans chaque sortie relais transistorée (SSR)
|
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Produit |
Boîtier |
Référence |
Capteur EasyLogic complet a modèle avec capteur de température, boutons pour le contrôle du point de consigne et capot de l'écran LCD |
Blanc mat moyen |
SLEASLXXB |
Modèle EasyLogic Sensor a complet avec capteur de température résistif (thermistance 10 kohm type 3) et capot de protection vide |
Blanc mat moyen |
SLEASXXXB |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc mat moyen |
SLASXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc brillant optimal |
SLAWXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Noir brillant optimal |
SLABXXX |