earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funzionalità: Hardware
Versione del prodotto: 2022, 2023, 2024, 7.0
22/11/2023

Adattatori SpaceLogic RS-485

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationAdattatore RS-485 isolato arrow1_rotationAdattatore RS-485 non isolato arrow1_rotationAdattatore di corrente RS-485 arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Adattatore RS-485 isolato, Adattatore RS-485 non isolato, e Adattatore di corrente RS-485
Figura: Adattatore RS-485 isolato, Adattatore RS-485 non isolato, e Adattatore di corrente RS-485

Introduzione

Gli adattatori SpaceLogic™ RS-485 sono adattatori RJ45 a terminale a vite offerti come accessori per i controller RP e MP. Gli adattatori facilitano la connessione e l'utilizzo dei controller in reti basate su RS-485 come BACnet MS/TP, Modbus RTU, Sensor Bus e Room Bus. Gli adattatori forniscono terminazioni a vite per il cablaggio e aiutano a evitare cablaggi errati.

Gli adattatori RS-485 sono disponibili in tre modelli:

  • Adattatore RS-485 isolato

  • Adattatore RS-485 non isolato

  • Adattatore di corrente RS-485

Per informazioni su quali adattatori possono essere utilizzati per un particolare modello di controller e a quale porta RS-485 può essere collegato, vedere le sezioni "Supporto e utilizzo di...".

Adattatore RS-485 isolato

L'adattatore RS-485 isolato è dotato di un ricetrasmettitore RS-485 isolato e viene utilizzato quando si collega un controller RP o MP a una rete BACnet MS/TP composta da controller isolati, come i dispositivi MNB BACnet (controller di zona) e altri selezionati. L'adattatore è destinato all'uso con controller RP e MP basati su IP che supportano la riconfigurazione da comunicazioni BACnet/IP a BACnet MS/TP. L'adattatore viene spesso utilizzato nei progetti di retrofit.

L'adattatore viene utilizzato anche quando si collega un controller RP o MP ad altri dispositivi RS-485 isolati come alcuni controller di rete Modbus RTU. È necessario che il modello del controller supporti Modbus e che una delle sue porte RS-485 sia configurata per le comunicazioni Modbus.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore RS-485 isolato
Figura: Adattatore RS-485 isolato

L'adattatore converte la porta RS-485 RJ45 del controller in terminali a vite, necessari per poter collegare il controller a una rete BACnet MS/TP o Modbus RTU e ai terminali a vite della porta RS-485 di un server di automazione.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore RS-485 isolato, connettori
Figura: Adattatore RS-485 isolato, connettori

L'adattatore è dotato di una porta RJ45 e di una morsettiera a vite rimovibile a 4 posizioni.

Per collegare l'adattatore al controller, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45, un'area della sezione trasversale da 22 a 26 AWG (da 0,34 a 0,14 mm 2 ), una lunghezza massima del cavo di 0,3 m (12 pollici) e un rating che soddisfi i requisiti dell'ambiente di destinazione. Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

L'adattatore è dotato di una staffa sporgente su ciascun lato lungo con un foro di montaggio per facilitare l'installazione del dispositivo con due viti (non incluse). Il dispositivo può anche essere fissato mediante fascette o montato in linea con un percorso di cavi. L'adattatore è adatto per l'uso in plenum.

Adattatore RS-485 non isolato

L'adattatore RS-485 non isolato viene utilizzato quando si collega un controller RP o MP a una rete BACnet MS/TP che include controller non isolati, come la famiglia b3 BACnet di controller di zona. L'adattatore è destinato all'uso con controller RP e MP basati su IP che supportano la riconfigurazione da comunicazioni BACnet/IP a BACnet MS/TP. L'adattatore viene spesso utilizzato nei progetti di retrofit.

L'adattatore viene utilizzato anche quando si collega un controller RP o MP a una rete Modbus RTU che include dispositivi Modbus non isolati. È necessario che il modello del controller supporti Modbus e che una delle sue porte RS-485 sia configurata per le comunicazioni Modbus.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore RS-485 non isolato
Figura: Adattatore RS-485 non isolato

L'adattatore converte la porta RS-485 RJ45 del controller in terminali a vite, necessari per poter collegare il controller a una rete BACnet MS/TP o Modbus RTU e ai terminali a vite della porta RS-485 di un server di automazione.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore RS-485 non isolato, connettori
Figura: Adattatore RS-485 non isolato, connettori

L'adattatore è dotato di una porta RJ45 e di una morsettiera a vite rimovibile a 4 posizioni.

Per collegare l'adattatore al controller, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45, un'area della sezione trasversale da 22 a 26 AWG (da 0,34 a 0,14 mm 2 ), una lunghezza massima del cavo di 0,3 m (12 pollici) e un rating che soddisfi i requisiti dell'ambiente di destinazione. Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

L'adattatore è dotato di una staffa sporgente su ciascun lato lungo con un foro di montaggio per facilitare l'installazione del dispositivo con due viti (non incluse). Il dispositivo può anche essere fissato mediante fascette o montato in linea con un percorso di cavi. L'adattatore è adatto per l'uso in plenum.

Adattatore di corrente RS-485

L'adattatore di corrente RS-485 viene utilizzato con i controller RP e MP per supportare la connessione di vari tipi di dispositivi a una rete basata su RS-485 come Modbus RTU, Sensor Bus o Room Bus. L'adattatore è un dispositivo flessibile che può essere utilizzato per diverse applicazioni, che rientrano principalmente nelle seguenti categorie:

  • Convertire una porta RS-485 RJ45 del controller in terminali a vite

  • Consente l'alimentazione di 24 V CC da un alimentatore esterno a un bus RS-485

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore di corrente RS-485
Figura: Adattatore di corrente RS-485

L'adattatore può essere usato per convertire la porta RS-485 RJ45 del controller in terminali a vite, necessari per poter collegare il controller a una rete Modbus RTU e ai terminali a vite della porta RS-485 di un server di automazione. L'adattatore non deve essere utilizzato per collegare un controller MP o RP a una rete BACnet MS/TP, poiché può causare loop di terra e comporta il rischio di cablaggio errato di 24 V CC e terminali di polarizzazione.

L'adattatore può essere utilizzato per l'alimentazione 24 V CC da un alimentatore esterno da 24 V CC al bus del sensore o al bus della stanza. Ciò è utile, ad esempio, nelle applicazioni in cui si desidera estendere il bus collegando (in daisy-chain) dispositivi aggiuntivi che altrimenti il controller non sarebbe in grado di alimentare. L'alimentatore esterno è collegato al bus tramite l'adattatore.

 
action_zoom_plus_stroke Adattatore di corrente RS-485, connettori e interruttore
Figura: Adattatore di corrente RS-485, connettori e interruttore

L'adattatore è dotato di doppia porta RJ45, di una morsettiera a vite rimovibile a 4 posizioni e di un interruttore a scorrimento a 2 poli

Le porte RJ45 sono contrassegnate IN PORT e OUT PORT. Utilizzare la PORTA IN per collegare l'adattatore al controller quando si desidera convertire la porta RS-485 RJ45 del controller in terminali a vite per la connessione a una rete Modbus RTU. Utilizzare entrambe le porte per collegare l'adattatore al Sensor Bus o al Room Bus (IN PORT verso il controller) quando si desidera collegare un alimentatore esterno da 24 V CC al bus.

La morsettiera a vite consente il collegamento a una rete Modbus RTU o a un alimentatore esterno da 24 V CC.

L'interruttore consente di scegliere di alimentare 24 VCC tramite l'adattatore al bus RS-485 da un alimentatore esterno da 24 VCC o dalla porta RS-485 del controller RP o MP. Le posizioni degli interruttori sono contrassegnate EXT e INT. Spostare l'interruttore su EXT (Esterno) per utilizzare un alimentatore esterno da 24 V CC per alimentare i dispositivi sul Sensor Bus o Room Bus. Spostare l'interruttore su INT (Interno) per utilizzare il controller RP o MP per fornire 24 V CC (3 W o 2 W) ai dispositivi su una rete Modbus RTU. Se i dispositivi Modbus non necessitano di alimentazione dal controller, il terminale da 24 V CC sull'adattatore viene lasciato non collegato.

Per collegare l'adattatore al controller e/o al bus, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45, un'area della sezione trasversale da 22 a 26 AWG (da 0,34 a 0,14 mm 2 ), una lunghezza massima del cavo/i di 0,3 m (12 pollici) e un rating che soddisfi i requisiti dell'ambiente di destinazione. Il cavo/i non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

La lunghezza totale del bus, dal controller all'estremità del bus, non deve superare i seguenti limiti:

  • Sensor Bus: 61 m (200 ft)

  • Room Bus e Modbus: 72 m (236 ft)

L'adattatore è dotato di una staffa sporgente su ciascun lato lungo con un foro di montaggio per facilitare l'installazione del dispositivo con due viti (non incluse). Il dispositivo può anche essere fissato mediante fascette o montato in linea con un percorso di cavi. L'adattatore è dotato di due punti di ancoraggio che possono essere utilizzati per fissare fascette per cavi o altri accessori per raggruppare i cavi. L'adattatore è adatto per l'uso in plenum.

Tabella: Codice prodotto

Prodotto

Codice d'ordine

Adattatore RS-485 isolato
SXWISORS48510001
Adattatore RS-485 non isolato
SXWNISORS48510001
Adattatore di corrente RS-485
SXWNISORS485P10001

Specifiche

Elettriche
Adattatore RS-485 isolato
Tensione in DC
24 VCC (alimentato dal controller BACnet/IP)
Massimo consumo di energia elettrica
0.4 W
Adattatore RS-485 non isolato
Tensione in DC
0 V
Massimo consumo di energia elettrica
0 W
Adattatore di corrente RS-485 – Valori nominali alimentazione esterna richiesti
Uscita
Regolato 24 VDC
  
Terminali isolati (non messi a terra).
Classe di sicurezza e certificazione
Classe di protezione IEC II
  
Certificazione dell'agenzia di sicurezza applicabile al paese o all'area in cui viene utilizzato
Potenza di uscita
Minimo 3 W (125 mA)
  
Massimo 100 W o 100 VA
Carico massimo del bus della porta di uscita
3 W
Ambiente
Tutti i modelli di dispositivi
Temperatura ambiente, in funzione
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Umidità
Massimo 95% RH (senza condensa)
Materiale
Tutti i modelli di dispositivi
Classificazione fiamma plastica
UL94 V-0
Valutazione plenum
UL 2043
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Adattatore RS-485 isolato
Dimensioni
Vedere il disegno di seguito
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
80 g (2.82 oz)
Installazione su RP-C Advanced, RP-C Pro o RP-V Advanced
Connessione a RS-485 Com B
  
tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Installazione su MP-V Pro
Connessione a RS-485 Com A
  
tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Installazione su MP-C Pro o RP-C Pro Plus
Non supportata
Opzioni di installazione
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo. a
  
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
Lunghezza massima del cavo Cat 5 UTP
0.3 m (12 pollici)
Adattatore RS-485 non isolato
Dimensioni
Vedere il disegno di seguito
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
40 g (1,41 oz)
Installazione su RP-C Advanced, RP-C Pro o RP-V Advanced
Connessione a RS-485 Com A o Com B
  
tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Installazione su MP-V Pro, MP-C Pro, EasyLogic RP-C o EasyLogic RP-V
Connessione a RS-485 Com A
  
tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Installazione su RP-C Pro Plus
Connessione a RS-485 Com A, Com B, o Com C
  
tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Opzioni di installazione
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo. a
  
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
Lunghezza massima del cavo Cat 5 UTP
0.3 m (12 pollici)
Adattatore di corrente RS-485
Dimensioni
Vedere il disegno di seguito
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
24 g (0.84 oz)
Installazione
Collegamento a bus RS-485 tramite cavo Cat 5 UTP (non incluso) a
Opzioni di installazione
L'adattatore può essere fissato utilizzando viti o fascette o montato in linea con un percorso del cavo. a
  
Approvato per installazione plenum (UL 2043)
Dichiarazioni di conformità
Tutti i modelli di dispositivi
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed a
Incendio in spazi con trattamento dell'aria a
UL 2043
Hardware
Adattatore RS-485 isolato
Connettori
RS-485, morsettiera rimovibile a vite a 4 poli
  
RS-485, porta RJ45
Adattatore RS-485 non isolato
Connettori
RS-485, morsettiera rimovibile a vite a 4 poli
  
RS-485, porta RJ45
Adattatore di corrente RS-485
Connettori
RS-485, morsettiera rimovibile a vite a 4 poli
  
RS-485, doppia porta RJ45
Tipo ricetrasmettitore
Modalità di sicurezza
  
Isolato
Polarizzazione esterna
Determinato dalla rete esterna
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
0.18 UL
Interruttore
Interruttore a scorrimento a 2 poli

Tabella: Supporto e utilizzo di adattatori RS-485 per la connessione a una rete BACnet MS/TP

Controller BACnet/IP - riconfigurato per MS/TP a

Adattatore RS-485 isolato

(Porta RS-485 sul controller b )

Adattatore RS-485 non isolato

(Porta RS-485 sul controller b )

Adattatore di corrente RS-485

(Porta RS-485 sul controller b )

RP-C Advanced

(Controller con supporto BACnet MS/TP) c

d

(Com B)

d

(Com A o Com B)

no e

RP-C Pro

(Com B)

(Com A o Com B)

no e

RP-C Pro Plus

no

(Com A, Com B, or Com C)

no e

MP-V Pro

(Controller con supporto BACnet MS/TP) f

g

(Com A)

si g

(Com A)

no e

MP-C Pro

no

no

no

  1. Per RP-C Advanced, RP-C Pro, e MP-V Pro, il supporto BACnet MS/TP richiede EcoStruxure Building Operation versione 4.0.2 o successiva. Per RP-C Pro Plus, versione 5.0.1 o successive. Per MP-C Pro, BACnet MS/TP non è supportato.
  2. Porta/e RS-485 sul controller che supporta il collegamento all'adattatore.
  3. Controller con codici d'ordine: SXWRCF12A10002, SXWRCF12B10002, SXWRCF12C10002 e SXWRCF16A10003.
  4. Non supportato da controller con codici d'ordine: SXWRCF12A10001, SXWRCF12B10001, SXWRCF12C10001 e SXWRCF16A10002.
  5. L'adattatore di alimentazione RS-485 non deve essere utilizzato per collegare un controller MP o RP a una rete BACnet MS/ TP in quanto può causare loop di terra e comporta il rischio di errori di cablaggio di 24 terminali VDC e bias.
  6. Controllori con codici d'ordine: SXWMPV7AX10002 e SXWMPV9AX10002.
  7. Non supportato da controller con codici d'ordine: SXWMPV7AX10001 e SXWMPV9AX10001.

Tabella: Supporto e utilizzo di adattatori RS-485 per la connessione a una rete Modbus RTU

Controller: configurato per Modbus

Adattatore RS-485 isolato

(Porta RS-485 sul controller a )

Adattatore RS-485 non isolato

(Porta RS-485 sul controller a )

Adattatore di corrente RS-485

(Porta RS-485 sul controller a )

RP-C Advanced

(Controller con supporto BACnet MS/TP) b

c

(Com B)

si c

(Com A o Com B)

(Com A o Com B)

RP-C Pro

(Com B)

(Com A o Com B)

(Com A o Com B)

RP-C Pro Plus

no

(Com A, Com B, o Com C d )

(Com A, Com B, o Com C c )

RP-V Advanced

(Com B)

(Com A o Com B)

(Com A o Com B)

MP-V Pro

(Controller con supporto BACnet MS/TP) e

f g

(Com A)

fg

(Com A)

fg

(Com A)

MP-C Pro

no

f

(Com A)

f

(Com A)

EasyLogic RP-C

no

(Com A)

(Com A)

EasyLogic RP-V

no

(Com A)

(Com A)

EasyLogic MP-C

no

no

no

  1. Porta RS-485 (s) sul controller che supporta il collegamento all'adattatore. È necessario un cavo Cat 5 UTP separato per collegare l'adattatore al controller. Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente. Lunghezza massima del cavo: 0,3 m (12 pollici).
  2. Controller con codici d'ordine: SXWRCF12A10002, SXWRCF12B10002, SXWRCF12C10002 e SXWRCF16A10003.
  3. Non supportato da controller con codici d'ordine: SXWRCF12A10001, SXWRCF12B10001, SXWRCF12C10001 e SXWRCF16A10002.
  4. La porta RS-485 Com C è configurata per impostazione predefinita per Modbus.
  5. Controllori con numeri di parte: SXWMPV7AX10002 e SXWMPV9AX10002.
  6. Per MP-V Pro e MP-C Pro, il supporto Modbus richiede EcoStruxure Building Operation versione 5.0.1 o successiva.
  7. Non supportato da controller con codici d'ordine: SXWMPV7AX10001 e SXWMPV9AX10001.

Tabella: Supporto e utilizzo dell'adattatore di corrente RS-485 per la fornitura di alimentazione sul bus del sensore

Controller

Adattatore di corrente RS-485

(Porta RS-485 sul controller a )

RP-C Advanced

(Com A b o Com B)

RP-C Pro

(Com A b o Com B)

RP-C Pro Plus

(Com A b , Com B, o Com C)

RP-V Advanced

(Com A b o Com B)

MP-V Pro

(Com A b )

MP-C Pro

(Com A b )

EasyLogic RP-C

(Com A b )

EasyLogic RP-V

(Com A b )

EasyLogic MP-C

no

  1. RS-485 port(s) on the controller supporting connection to Sensor Bus.
  2. The RS-485 Com A port is by default configured for Sensor Bus.

Tabella: Supporto e utilizzo dell'adattatore di corrente RS-485 per la fornitura di alimentazione sul bus della stanza

Controller

Adattatore di corrente RS-485

(Porta RS-485 sul controller a )

RP-C Advanced

(Com A o Com B b )

RP-C Pro

(Com A o Com B b )

RP-C Pro Plus

(Com A, Com B b , o Com C)

RP-V Advanced

(Com A o Com B b )

MP-V Pro

no

MP-C Pro

no

EasyLogic RP-C

no

EasyLogic RP-V

no

EasyLogic MP-C

no

  1. Porta/e RS-485 sul controller che supporta il collegamento al Room bus.
  2. La porta RS-485 Com B è configurata per impostazione predefinita per Room Bus.
  • SpaceLogic™ RS-485 Adapter
  • SpaceLogic™ RS-485 Power Adapter
  • RS-485 Adapters
  • RS-485 Communications