SpaceLogic™ RS-485-adaptrar är RJ45 till skruvplintadaptrar som erbjuds som tillbehör för RP- och MP-regulatorer. Adaptrarna förenklar regulatorernas anslutning till och användning i RS-485-baserade nätverk som BACnet MS/TP, Modbus RTU, sensorbuss och rumsbuss. Adaptrarna tillhandahåller skruvterminering för kopplingarna och hjälper till att undvika felkoppling.
RS-485-adaptrarna finns tillgängliga i tre modeller:
Isolerad RS-485-adapter
Icke-isolerad RS-485-adapter
RS-485 spänningsadapter
Se avsnitten ”Stöd för och användning av …” för information om vilka adaptrar som kan användas för en särskild regulatormodell, och som RS-485-porten kan anslutas till.
Den isolerade RS-485-adaptern har en isolerad RS-485-transceiver och används vid anslutning av en RP- eller MP-regulator till ett BACnet MS/TP-nätverk som består av isolerade regulatorer, som MNB BACnet-enheter (zonregulatorer) och ett urval av andra. Adaptern är avsedd att användas med IP-baserade RP- och MP-regulatorer som stöder omkonfigurering från BACnet/IP- till BACnet MS/TP-kommunikationer. Adaptern används vanligen i eftermonteringsprojekt.
Adaptern används och när man ansluter en RP- och MP-regulator till andra isolerade RS-485-enheter som vissa Modbus RTU-nätverksregulatorer. Det är obligatoriskt att regulatormodellen stöder Modbus och att en av dess RS-485-portar är konfigurerad för Modbus-kommunikationer.
Adaptern konverterar regulatorn RS-485 RJ45-porten till skruvplintar, vilket krävs för att ansluta regulatorn till ett BACnet MS/TP- eller Modbus RTU-nätverk och RS-485-portskruvplintarna i en automatiseringsserver.
Adaptern är utrustad med en RJ45-port och ett löstagbart skruvplintblock med fyra lägen.
För att ansluta adaptern till regulatorn rekommenderas att du använder en Cat 5-UTP-kabel (eller högre) med åtta ledare och RJ45-kopplingar, en ledartvärsnittsarea på 22 till 26 AWG (0,34 till 0,14 mm 2 ), en maximal kabellängd på 0,3 m (12 tum) och en klassning som uppfyller kraven för målmiljön. Kabeln ingår inte utan måste köpas till separat.
Adaptern har ett utstickande fäste på vardera långsida med ett monteringshål för att förenkla installation av enheten med två skruvar (inkluderas ej). Enheten kan även fästas med buntband eller monteras i linje med en kabeldragning. Adaptern är lämplig för plenumanvändning.
Den icke-isolerade RS-485-adaptern används vid anslutning av en RP- eller MP-regulator till ett BACnet MS/TP-nätverk som innehåller icke-isolerade regulatorer, som b3 BACnet-serien av zonregulatorer. Adaptern är avsedd att användas med IP-baserade RP- och MP-regulatorer som stöder omkonfigurering från BACnet/IP- till BACnet MS/TP-kommunikationer. Adaptern används vanligen i eftermonteringsprojekt.
Adaptern används även när man ansluter en RP- och MP-regulator till ett Modbus RTU-nätverk som innehåller icke-isolerade Modbus-enheter. Det är obligatoriskt att regulatormodellen stöder Modbus och att en av dess RS-485-portar är konfigurerad för Modbus-kommunikationer.
Adaptern konverterar regulatorn RS-485 RJ45-porten till skruvplintar, vilket krävs för att ansluta regulatorn till ett BACnet MS/TP- eller Modbus RTU-nätverk och RS-485-portskruvplintarna i en automatiseringsserver.
Adaptern är utrustad med en RJ45-port och ett löstagbart skruvplintblock med fyra lägen.
För att ansluta adaptern till regulatorn rekommenderas att du använder en Cat 5-UTP-kabel (eller högre) med åtta ledare och RJ45-kopplingar, en ledartvärsnittsarea på 22 till 26 AWG (0,34 till 0,14 mm 2 ), en maximal kabellängd på 0,3 m (12 tum) och en klassning som uppfyller kraven för målmiljön. Kabeln ingår inte utan måste köpas till separat.
Adaptern har ett utstickande fäste på vardera långsida med ett monteringshål för att förenkla installation av enheten med två skruvar (inkluderas ej). Enheten kan även fästas med buntband eller monteras i linje med en kabeldragning. Adaptern är lämplig för plenumanvändning.
RS-485-strömadaptern används med RP- och MP-regulatorer för att stödja anslutningen av olika typer av enheter till ett RS-485-baserat nätverk som Modbus RTU, sensorbuss eller rumsbuss. Adaptern är en flexibel enhet som kan användas för flera olika tillämpningar, som huvudsakligen faller inom följande kategorier:
Konvertera en RS-485-regulator med RJ45-port till skruvplintar
Möjliggör injicering av 24 VDC från en extern strömkälla i en RS-485-buss.
Adaptern kan användas för att konvertera regulatorn RS-485 RJ45-porten till skruvplintar, vilket krävs för att ansluta regulatorn till ett Modbus RTU-nätverk och RS-485-portskruvplintarna i en automatiseringsserver. Adaptern ska inte användas för att ansluta en MP- eller RP-regulator till ett BACnet MS/TP-nätverk, eftersom det kan orsaka markloopar och kan innebära en risk att felkoppla 24 VDC och förspänningsplintar.
Adaptern kan användas för att injicera 24 VDC från en extern strömförsörjning på 24 VDC till sensorbussen eller rumsbussen. Det är användbart exempelvis i tillämpningar där man behöver utöka bussen genom att ansluta (seriekoppla) ytterligare enheter, som regulatorn annars inte skulle kunna strömförsörja. Den externa strömförsörjningen är ansluten till bussen via adaptern.
Adaptern är utrustad med dubbla RJ45-portar, ett löstagbart skruvplintblock med fyra lägen och en vridomkopplare med två poler.
RJ45-portar är märkta IN PORT och OUT PORT. Du använder IN PORT för att ansluta adaptern till regulatorn när du vill konvertera RJ45-porten för regulatorn RS-485 till skruvplintarna för att ansluta till ett Modbus RTU-nätverk. Du använder båda portarna för att ansluta adaptern till sensorbussen eller rumsbussen (IN PORT mot regulatorn) när du vill ansluta en extern strömförsörjning på 24 VDC i bussen.
Skruvkopplingsplinten möjliggör anslutning antingen till ett Modbus RTU-nätverk eller till en extern strömförsörjning på 24 VDC.
Omkopplaren gör det möjligt att injicera 24 VDC via adaptern till RS-485-bussen antingen från en extern strömförsörjning på 24 VDC eller från RP- eller MP-regulatorns RS-485-port. Omkopplingslägena är märkta med EXT och INT. Du vrider omkopplaren till EXT (extern) för att använda en extern strömförsörjning på 24 VDC för att försörja enheter på sensorbuss eller rumsbuss. Du vrider omkopplaren till INT (intern) för att använda RP- eller MP-regulatorn för att ge 24 VDC (3 W eller 2 W) till enheter på ett Modbus RTU-nätverk. Om Modbus-enheterna inte behöver strömförsörjning från regulatorn ansluts inte plinten med 24 VDC på adaptern.
För att ansluta adaptern till regulatorn och/eller bussen rekommenderas att du använder en Cat 5-UTP-kabel (eller högre) med åtta ledare och RJ45-kopplingar, en ledartvärsnittsarea på 22 till 26 AWG (0,34 till 0,14 mm 2 ) och en klassning som uppfyller kraven för målmiljön. Kablarna ingår inte utan måste köpas till separat.
Den totala längden på bussen, från regulatorn till bussens ände, får inte överstiga följande gränser:
Sensorbuss: 61 m
Rumsbuss och Modbus: 72 m
Adaptern har ett utstickande fäste på vardera långsida med ett monteringshål för att förenkla installation av enheten med två skruvar (inkluderas ej). Enheten kan även fästas med buntband eller monteras i linje med en kabeldragning. Adaptern har två ankarpunkter som kan användas för att fästa buntband eller andra tillbehör för att bunta ihop kablar. Adaptern är lämplig för plenumanvändning.
Produkt |
Artikelnummer |
Isolerad RS-485-adapter
|
SXWISORS48510001
|
Icke-isolerad RS-485-adapter
|
SXWNISORS48510001
|
RS-485 spänningsadapter
|
SXWNISORS485P10001
|
Elektrisk | |
Isolerad RS-485-adapter | |
Matningsspänning
|
24 VDC (ström från BACnet/IP-kontrollen)
|
Max effektförbrukning
|
0,4 W
|
Icke-isolerad RS-485-adapter | |
Matningsspänning
|
0 V
|
Max effektförbrukning
|
0 W
|
RS-485 strömadapter – Kräver externa strömförsörjningsklassningar | |
Utgång
|
Regulerad 24 VDC
|
Isolerade (icke-jordade) terminaler
|
|
Säkerhetsklass och certifiering
|
IEC skyddsklass II
|
Säkerhetsagentcertifiering som tillämpas i det land eller område där den används
|
|
Uteffekt
|
Minimum 3 W (125 mA)
|
Max 100 W eller 100 VA
|
|
Maximal belastning på utgångsbuss
|
3 W
|
Miljö | |
Alla enhetsmodeller | |
Omgivningstemperatur, drift
|
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
|
Omgivningstemperatur, förvaring
|
-40 till +70 °C
|
Luftfuktighet
|
Maximalt 95 % RH (ej kondenserande)
|
Material | |
Alla enhetsmodeller | |
Flamklassning för plast
|
UL94 V-0
|
Plenumklassning
|
UL 2043
|
Kapslingsklass
|
IP20
|
Mekaniskt | |
Isolerad RS-485-adapter | |
Mått
|
Se ritning nedan
|
![]() |
|
Vikt
|
80 g (2,82 oz)
|
Montering på RP-C Advanced, RP-C Pro eller RP-V Advanced
|
Anslutning till RS-485 Com B
|
via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Montering på MP-V Pro
|
Anslutning till RS-485 Com A
|
via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Montering på MP-C Pro eller RP-C Pro Plus
|
Stöds ej
|
Installationsalternativ
|
Adaptern kan fästas med skruvar eller buntband, eller monteras i linje med en kabeldragning.
a
|
Godkänd för plenuminstallation (UL 2043)
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Maximal Cat 5 UTP-kabellängd
|
0,3 m (12 tum)
|
Cat 5 UTP-kabeln ingår inte. | |
Icke-isolerad RS-485-adapter | |
Mått
|
Se ritning nedan
|
![]() |
|
Vikt
|
40 g (1,41 uns)
|
Montering på RP-C Advanced, RP-C Pro eller RP-V Advanced
|
Anslutning till RS-485 Com A eller Com B
|
via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Montering på MP-V Pro, MP-C Pro, EasyLogic RP-C eller EasyLogic RP-V
|
Anslutning till RS-485 Com A
|
via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Montering på RP-C Pro Plus
|
Anslutning till RS-485 Com A, Com B eller Com C
|
via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Installationsalternativ
|
Adaptern kan fästas med skruvar eller buntband, eller monteras i linje med en kabeldragning.
a
|
Godkänd för plenuminstallation (UL 2043)
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-adapter. | |
Maximal Cat 5 UTP-kabellängd
|
0,3 m (12 tum)
|
Cat 5 UTP-kabeln ingår inte. | |
RS-485 spänningsadapter | |
Mått
|
Se ritning nedan
|
![]() |
|
Vikt
|
24 g (0,84 oz)
|
Installation
|
Anslutning till RS-485-buss via Cat 5 UTP-kabel (ingår ej)
a
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-spänningsadapter. | |
Installationsalternativ
|
Adaptern kan fästas med skruvar eller buntband, eller monteras i linje med en kabeldragning.
a
|
Godkänd för plenuminstallation (UL 2043)
|
|
a) För mer information, se installationsdatabladet för SpaceLogic RS-485-spänningsadapter. | |
Uppfyller följande direktiv | |
Alla enhetsmodeller | |
EMC
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC-del 15, Sub-del B, Klass B
|
Störkänslighet
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Säkerhetsstandarder
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listade
a
|
a) Alla enhetsmodeller är märkta med ”Energy Management Equipment”. | |
Brandprestanda i utrymmen för luftbehandling
a
|
UL 2043
|
a) Alla enhetsmodeller är godkända för plenumtillämpningar | |
Maskinvara | |
Isolerad RS-485-adapter | |
Kontakter
|
RS-485, löstagbart skruvplintblock, 4-pol
|
RS-485, RJ45-port
|
|
Icke-isolerad RS-485-adapter | |
Kontakter
|
RS-485, löstagbart skruvplintblock, 4-pol
|
RS-485, RJ45-port
|
|
RS-485 spänningsadapter | |
Kontakter
|
RS-485, löstagbart skruvplintblock, 4-pol
|
RS-485, dubbla RJ45-portar
|
|
Typ av sändare/mottagare
|
Felsäkert
|
Isolerad
|
|
Extern påverkan
|
Bestäms av externt nätverk
|
Total enhetsbelastning (UL) per enhet
|
0,18 UL
|
Omkopplare
|
vridomkopplare, 2-pol
|
BACnet/IP-regulator – omkonfigurerad för MS/TP a |
Isolerad RS-485-adapter (RS-485-port på regulator b ) |
Icke-isolerad RS-485-adapter (RS-485-port på regulator b ) |
RS-485 spänningsadapter (RS-485-port på regulator b ) |
RP-C avancerad (Regulatorer med BACnet MS/TP-support) c |
ja d (Com B) |
ja d (Com A eller Com B) |
nej e |
RP-C Pro |
ja (Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
nej e |
RP-C Pro Plus |
nej |
ja (Com A, Com B eller Com C) |
nej e
|
MP-V Pro (Regulatorer med BACnet MS/TP-support) f |
ja g (Com A) |
ja g (Com A) |
nej e |
MP-C Pro |
nej |
nej |
nej |
Regulator – Konfigurerad för Modbus |
Isolerad RS-485-adapter (RS-485-port på regulator a ) |
Icke-isolerad RS-485-adapter (RS-485-port på regulator a ) |
RS-485 spänningsadapter (RS-485-port på regulator a ) |
RP-C avancerad (Regulatorer med BACnet MS/TP-support) b |
ja c (Com B) |
ja c (Com A eller Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
RP-C Pro |
ja (Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
RP-C Pro Plus |
nej |
ja (Com A, Com B eller Com C d ) |
ja (Com A, Com B eller Com C c ) |
RP-V avancerad |
ja (Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
ja (Com A eller Com B) |
MP-V Pro (Regulatorer med BACnet MS/TP-support) e |
(Com A) |
ja fg (Com A) |
ja fg (Com A) |
MP-C Pro |
nej |
ja f (Com A) |
ja f (Com A) |
EasyLogic RP-C |
nej |
ja (Com A) |
ja (Com A) |
EasyLogic RP-V |
nej |
ja (Com A) |
ja (Com A) |
EasyLogic MP-C |
nej |
nej |
nej |
Regulator |
RS-485 spänningsadapter (RS-485-port på regulator a ) |
RP-C avancerad |
Ja (Com A b eller Com B) |
RP-C Pro |
Ja (Com A b eller Com B) |
RP-C Pro Plus |
Ja (Com A b , Com B eller Com C) |
RP-V avancerad |
Ja (Com A b eller Com B) |
MP-V Pro |
Ja (Com A b ) |
MP-C Pro |
Ja (Com A b ) |
EasyLogic RP-C |
Ja (Com A b ) |
EasyLogic RP-V |
Ja (Com A b ) |
EasyLogic MP-C |
nej |
Regulator |
RS-485 spänningsadapter (RS-485-port på regulator a ) |
RP-C avancerad |
ja (Com A eller Com B b ) |
RP-C Pro |
ja (Com A eller Com B b ) |
RP-C Pro Plus |
ja (Com A, Com B b eller Com C) |
RP-V avancerad |
ja (Com A eller Com B b ) |
MP-V Pro |
nej |
MP-C Pro |
nej |
EasyLogic RP-C |
nej |
EasyLogic RP-V |
nej |
EasyLogic MP-C |
nej |