SpaceLogic™ RS-485 适配器是作为 RP 和 MP 控制器的附件提供的R J45 至螺纹终端适配器。适配器便于控制器连接到基于 RS-485 的网络并在其中使用,如 BACnet MS/TP、Modbus RTU、传感器总线和房间总线。适配器为接线提供螺纹端接,有助于避免接线错误。
RS-485 适配器有三种型号:
隔离 RS-485 适配器
非隔离 RS-485 适配器
RS-485 电源适配器
有关特定控制器型号可以使用哪些适配器以及可以连接到哪个 RS-485 端口的信息,请参阅“支持和使用…”一节。
隔离 RS-485 适配器有一个隔离 RS-485 收发器,当将 RP 或 MP 控制器连接到由隔离控制器组成的 BACnet MS/TP 网络时使用,例如 MNB BACnet 设备(区域控制器)和选定的其他设备。该适配器旨在与基于 IP 的 RP 和 MP 控制器一起使用,这些控制器支持从 BACnet/IP 到 BACnet MS/TP 通信的重新配置。适配器经常用于改造项目。
该适配器也用于将RP或MP控制器连接到其他隔离的 RS-485 设备,如一些 Modbus RTU 网络控制器。要求控制器型号支持 Modbus,并且其一个 RS-485 端口配置用于 Modbus 通信。
适配器将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。
适配器配有一个 RJ45 端口和一个 4 位可拆卸螺丝接线板。
要将适配器连接到控制器,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34至0.14 mm 2 ),最大电缆长度为 0.3 m (12 in.),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。
适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器适用于增压室。
非隔离 RS-485 适配器用于将 RP 或 MP 控制器连接到包含非隔离控制器的 BACnet MS/TP 网络,如 b3 BACnet 系列区域控制器。该适配器旨在与基于 IP 的 RP 和 MP 控制器一起使用,这些控制器支持从 BACnet/IP 到 BACnet MS/TP 通信的重新配置。适配器经常用于改造项目。
当将 RP 或 MP 控制器连接到包括非隔离 Modbus 设备的 Modbus RTU 网络时,也可使用适配器。要求控制器型号支持 Modbus,并且其一个 RS-485 端口配置用于 Modbus 通信。
适配器将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。
适配器配有一个 RJ45 端口和一个 4 位可拆卸螺丝接线板。
要将适配器连接到控制器,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34至0.14 mm 2 ),最大电缆长度为 0.3 m (12 in.),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。
适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器适用于增压室。
RS-485 电源适配器与 RP 和 MP 控制器一起使用,以支持各种类型的设备连接到基于 RS-485 的网络,如 Modbus RTU、传感器总线或房间总线。适配器是一种灵活的设备,可用于多种不同的应用,主要分为以下几类:
将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子
启用从外部电源到 RS-485 总线的 24 VDC 注入
适配器可被用于将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。适配器不应用于将 MP 或 RP 控制器连接到 BACnet MS/TP 网络,因为它可能导致接地回路,并造成 24 VDC 和偏置端子接线错误的风险。
适配器可用于从外部 24 VDC 电源向传感器总线或房间总线注入 24 VDC。例如,在需要通过连接(菊花链)额外设备来扩展总线的应用程序中,这很有用,否则控制器将无法为这些设备供电。外部电源通过适配器连接到总线。
适配器配有双 RJ45 端口、4 位可拆卸螺丝接线板和 2 极滑动开关。
RJ45 端口标记为输入端口和输出端口。当您想将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺纹端子以连接到 Modbus RTU 网络时,可以使用输入端口将适配器连接到控制器。当您想将外部 24 VDC 电源连接到总线时,您可以使用这两个端口将适配器连接到传感器总线或房间总线(输入端口朝向控制器)。
螺丝接线板允许连接到 Modbus RTU 网络或外部 24 VDC 电源。
该开关允许选择通过适配器从外部 24 VDC 电源或 RP 或 MP 控制器 RS-485 端口向 RS-485 总线注入 24 VDC。开关位置标记为 EXT 和 INT。将开关移动到 EXT(外部),以使用外部 24 VDC 电源为传感器总线或房间总线上的设备供电。将开关移至 INT(内部),使用 RP 或 MP 控制器向 Modbus RTU 网络上的设备提供 24 VDC(3 W 或 2 W)。如果 Modbus 设备不需要控制器供电,则适配器上的 24 VDC 端子可以不连接。
要将适配器连接到控制器和/或总线,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34 至 0.14 mm 2 ),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。
从控制器到总线末端的总线总长度不应超过以下限制:
传感器总线:61 m (200 ft)
房间总线和 Modbus:72 m (236 ft)
适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器有两个固定点,可用于固定扎带或其他捆扎电线的附件。适配器适用于增压室。
产品 |
部件号 |
隔离 RS-485 适配器
|
SXWISORS48510001
|
非隔离 RS-485 适配器
|
SXWNISORS48510001
|
RS-485 电源适配器
|
SXWNISORS485P10001
|
电气 | |
隔离 RS-485 适配器 | |
直流输入电源电压
|
24 VDC(由 BACnet/IP 控制器供电)
|
最大功耗
|
0.4 W
|
非隔离 RS-485 适配器 | |
直流输入电源电压
|
0 伏
|
最大功耗
|
0 W
|
RS-485 电源适配器 - 所需外部电源额定值 | |
输出
|
稳定 24 VDC
|
绝缘(非接地)端子
|
|
安全等级和认证
|
IEC 保护等级 II
|
适用于使用所在国家或地区的安全机构认证
|
|
输出电源
|
最低 3 W (125 mA)
|
最大 100 W 或 100 VA
|
|
最大出口总线负载
|
3 W
|
环境 | |
所有设备型号 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
湿度
|
最大 95 % 相对湿度无冷凝
|
材质 | |
所有设备型号 | |
塑料规格
|
UL94 V-0
|
增压额定值
|
UL 2043
|
防护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
隔离 RS-485 适配器 | |
尺寸
|
见下图
|
![]() |
|
重量
|
80 g (2.82 oz)
|
在 RP-C Advanced、RP-C Pro 或 RP-V Advanced 上安装
|
连接到 RS-485 Com B
|
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内)
a
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
MP-V Pro 上的安装
|
连接到 RS-485 Com A
|
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内)
a
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
在 MP-C Pro 或 RP-C Pro Plus 上安装
|
不支持
|
安装选项
|
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。
a
|
批准用于增压室安装 (UL 2043)
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
5 类 UTP 电缆的最大长度
|
0.3 m(12 英寸)
|
不包括 Cat 5 UTP 电缆。 | |
非隔离 RS-485 适配器 | |
尺寸
|
见下图
|
![]() |
|
重量
|
40 g (1.41 oz)
|
在 RP-C Advanced、RP-C Pro 或 RP-V Advanced 上安装
|
连接到 RS-485 Com A 或 Com B
|
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内)
a
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
在 MP-V Pro、MP-C Pro、EasyLogic RP-C 或 EasyLogic RC-V 上安装
|
连接到 RS-485 Com A
|
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内)
a
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
在 RP-C Pro Plus 上安装
|
连接到 RS-485 Com A、Com B 或 Com C
|
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内)
a
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
安装选项
|
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。
a
|
批准用于增压室安装 (UL 2043)
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 适配器安装表。 | |
5 类 UTP 电缆的最大长度
|
0.3 m(12 英寸)
|
不包括 Cat 5 UTP 电缆。 | |
RS-485 电源适配器 | |
尺寸
|
见下图
|
![]() |
|
重量
|
24 g (0.84 oz)
|
安装
|
通过 Cat 5 UTP 电缆(未附送)连接到 RS-485 总线
a
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 电源适配器安装表。 | |
安装选项
|
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。
a
|
批准用于增压室安装 (UL 2043)
|
|
a) 有关更多信息,请参阅 SpaceLogic RS-485 电源适配器安装表。 | |
符合相关管理机构的合规性 | |
所有设备型号 | |
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
a
|
a) 所有设备型号均标有“能源管理设备”。 | |
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
a) 所有设备型号已获准用于增压应用。 | |
硬件 | |
隔离 RS-485 适配器 | |
连接器
|
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
|
RS-485、RJ45 端口
|
|
非隔离 RS-485 适配器 | |
连接器
|
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
|
RS-485、RJ45 端口
|
|
RS-485 电源适配器 | |
连接器
|
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
|
RS-485,双 RJ45 端口
|
|
收发器类型
|
失效保护
|
绝缘
|
|
外部偏置
|
由外部网络确定
|
每个设备的总单位负载 (UL)
|
0.18 UL
|
开关
|
2 极滑动开关
|
BACnet/IP 控制器 - 为 MS/TP 重新配置 a |
隔离 RS-485 适配器 (控制器上的 RS-485 端口 b ) |
非隔离 RS-485 适配器 (控制器上 b 的 RS-485 端口) |
RS-485 电源适配器 (控制器上 b 的 RS-485 端口) |
RP-C 高级 (支持 BACnet MS/TP 的控制器) c |
是 d (Com B) |
是 d (Com A 或 Com B) |
否 e |
RP-C Pro |
是 (Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
否 e |
RP-C Pro Plus |
否 |
是 (Com A、Com B 或 Com C) |
否 e
|
MP-V Pro (支持 BACnet MS/TP 的控制器) f |
是 g (Com A) |
是 g (Com A) |
否 e |
MP-C Pro |
否 |
否 |
否 |
控制器 - 为 Modbus 配置 |
隔离 RS-485 适配器 (控制器上 a 的 RS-485 端口) |
非隔离 RS-485 适配器 (控制器上的 RS-485 端口 a ) |
RS-485 电源适配器 (控制器上 a 的 RS-485 端口) |
RP-C 高级 (支持 BACnet MS/TP 的控制器) b |
是 c (Com B) |
是 c (Com A 或 Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
RP-C Pro |
是 (Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
RP-C Pro Plus |
否 |
是 (Com A、Com B 或 Com C d ) |
是 (Com A、Com B 或 Com C c ) |
RP-V Advanced |
是 (Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
是 (Com A 或 Com B) |
MP-V Pro (支持 BACnet MS/TP 的控制器) e |
(Com A) |
是 fg (Com A) |
是 fg (Com A) |
MP-C Pro |
否 |
是 f (Com A) |
是 f (Com A) |
EasyLogic RP-C |
否 |
是 (Com A) |
是 (Com A) |
EasyLogic RP-V |
否 |
是 (Com A) |
是 (Com A) |
EasyLogic MP-C |
否 |
否 |
否 |
控制器 |
RS-485 电源适配器 (控制器上的 RS-485 端口 a ) |
RP-C 高级 |
是 (Com A b 或 Com B) |
RP-C Pro |
是 (Com A b 或 Com B) |
RP-C Pro Plus |
是 (Com A b 、Com B 或 Com C) |
RP-V Advanced |
是 (Com A b 或 Com B) |
MP-V Pro |
是 (Com A b ) |
MP-C Pro |
是 (Com A b ) |
EasyLogic RP-C |
是 (Com A b ) |
EasyLogic RP-V |
是 (Com A b ) |
EasyLogic MP-C |
否 |
控制器 |
RS-485 电源适配器 (控制器上的 RS-485 端口 a ) |
RP-C 高级 |
是 (Com A 或 Com B b ) |
RP-C Pro |
是 (Com A 或 Com B b ) |
RP-C Pro Plus |
是 (Com A、Com B b 或 Com C) |
RP-V Advanced |
是 (Com A 或 Com B b ) |
MP-V Pro |
否 |
MP-C Pro |
否 |
EasyLogic RP-C |
否 |
EasyLogic RP-V |
否 |
EasyLogic MP-C |
否 |