earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme, Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15.07.2019

Alarmfenster-Kontextmenü – Untermenü Alarmansichtseinstellungen

Benutzen Sie das Untermenü Alarmansichtseinstellungen , um die Darstellung des Alarms zu ändern.

 
action_zoom_plus_stroke Untermenü Alarmansichtseinstellungen
Abbildung: Untermenü Alarmansichtseinstellungen

Tabelle: Untermenü Alarmansichtseinstellungen

Befehl

Beschreibung

Alarmansicht bei Alarm anzeigen

Klicken Sie, um eine Alarmansicht in einem neuen Fester zu zeigen, wennein Alarm ausgelöst ist.

Standardfilter bearbeiten

Klicken Sie, um das Dialogfeld Bedingungen auswählen zu öffnen, wo Sie die Informationen im Alarmfenster oder in einer Alarmansicht heraussortieren. Für weitere Informationen siehe Select Conditions Dialog Box .

Als Standard-Layout speichern

Klicken Sie, um das aktuelle Alarmfenster- oder das Alarmansicht-Layout als Standard-Layout für alle Benutzer und für das Alarmfenster oder die spezielle Alarmansicht zu speichern.

Standard-Layout auf Werkseinstellung zurücksetzten.

Klicken Sie, um das Standard-Layout des Alarmfensters oder der Alarmansicht auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

Spalten hinzufügen/entfernen

Klicken Sie, um das Dialogfeld Spalten hinzufügen/entfernen zu öffnen, um Spalten im Alarmfenster oder in der Alarmansicht hinzuzufügen oder zu entfernen.

Eigenschaften

Klicken Sie, um das Dialogfeld Alarmansichtseigenschaften zu öffnen, um die Eigenschaften des Alarmfensters oder der Alarmansicht anzuzeigen und zu bearbeiten.

Alarmzustand-Sortierreihenfolge

Klicken Sie, um das Dialogfeld Alarmzustand-Sortierreihenfolge zu öffnen und zu bestimmen, wie Alarme sortiert werden, wenn der Spaltenstatus zum Sortieren der Alarme im Alarmfenster oder in einer Alarmansicht benutzt wird. Für weitere Informationen siehe Die Sortierreihenfolge für den Alarmstatus ändern .

Detailansicht

Klicken Sie, um eine detaillierte Ansicht für den ausgewählten Alarm zu öffnen. Für weitere Informationen siehe Alarm and Event Detail View .

  • Select Conditions Dialog Box
  • Wie Alarme funktionieren
  • Die Sortierreihenfolge für den Alarmstatus ändern
  • Alarm and Event Detail View
  • Alarmfenster-Kontextmenü