Il modulo alimentatore SpaceLogic* PS-24V è progettato per soddisfare i requisiti di alimentazione dello SpaceLogic AS-P server e dei relativi moduli di I/O centrali.
* In precedenza noto come SmartX.
PS-24V è un alimentatore che necessita di un'alimentazione in ingresso di 24 V AC/DC.
Ogni modulo di alimentazione elettrica garantisce un'alimentazione in uscita costante e affidabile di 24 V DC, erogati sulla Base TB-PS.
Questo modulo di alimentazione elettrica è ideale per carichi fino a 30 W. Il consumo dei moduli a valle può variare. Un modulo PS-24V può alimentare un solo AS-P server e una serie di moduli di I/O centrali il cui numero è determinato in base al bilancio della potenza. È sufficiente incrementare l'alimentazione elettrica del bus qualora fossero necessari ulteriori moduli di I/O centrali. L'alimentazione in uscita fornita dal precedente modulo di alimentazione elettrica del bus viene interrotta alla base della morsettiera del successivo modulo di alimentazione elettrica, garantendo la comunicazione e la messa a terra.
Modulo |
Potenza assorbita in DC
|
AS-P server |
10 W
|
DI-16 |
1,6 W
|
UI-16 |
1,8 W
|
RTD-DI-16 |
1,6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1,8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2,2 W
|
AO-8(-H) |
4,9 W
|
AO-V-8(-H) |
0,7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1,9 W
|
UI-8/AO-4 |
3,2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1,0 W
|
I moduli sono parte integrante di un sistema modulare, il quale garantisce l'alimentazione elettrica e le comunicazioni su un bus comune. Il collegamento dei moduli avviene in una sola fase: è sufficiente far scorrere i moduli collegandoli insieme usando i connettori integrati.
L'ingresso principale AC/DC (L/+ e N/-) è galvanicamente isolato dall'uscita DC (verso il bus di I/O). In questo modo si esclude il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità.
In caso di sovraccarico del modulo di alimentazione elettrica (carico totale dell'AS-P server, moduli di I/O centrali e moduli di comunicazione), quest'ultimo si protegge da eventuali danni.
Ogni modulo può essere separato dalla propria base della morsettiera per consentire il collegamento sul sito, prima di procedere con l'installazione dei componenti elettronici. Il meccanismo di chiusura brevettato permette di rimuovere il modulo dalla propria base. Tutti i componenti critici sono muniti di una copertura di protezione che garantisce il raffreddamento ottimale per convezione.
La funzionalità di auto-indirizzamento elimina la necessità di impostare i DIP switch o di premere sui pulsanti per la messa in servizio. Ogni modulo riconosce automaticamente il proprio indirizzo sul bus, quindi si auto-indirizza in modo appropriato, con conseguente risparmio di tempo a livello di ingegneria e manutenzione.
I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione nel quadro. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione dalla guida DIN.
I dispositivi SpaceLogic usano connettori integrati per connettività sulla stessa linea, l'uno accanto all'altro. Se la dimensione del quadro richiede più linee, è possibile utilizzare dei cavi di estensione.
Il pannello frontale del modulo PS-24V include i LED che indicano lo stato dell'alimentazione elettrica in entrata/uscita. Il LED per l'alimentazione elettrica in entrata indica lo stato del modulo principale di alimentazione elettrica. L'indicatore dell'alimentazione elettrica in uscita mostra se l'alimentazione elettrica in uscita rientra nel range di valori consentito.
Uscita DC | |
Tensione
|
24 V DC
|
Accuratezza
|
+/- 1 V DC
|
Massima potenza
|
30 W
|
Ingresso AC | |
Tensione nominale
|
24 V AC
|
Range di tensione d'esercizio
|
+/- 20 %
|
Frequenza
|
50/60 Hz
|
Corrente massima
|
2,5 A (rms)
|
Potenza del trasformatore consigliata
|
60 VA o superiore
|
Ingresso DC | |
Tensione nominale
|
Da 24 a 30 V DC
|
Range di tensione d'esercizio
|
Da 21 a 33 V DC
|
Massimo consumo di energia elettrica
|
40 W
|
Morsettiere | |
![]() |
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, in magazzino
|
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
|
Umidità massima
|
95% RH (senza condensa)
|
Materiale | |
Classificazione fiamma plastica
|
UL94-5VB
|
Protezione
|
PC/ABS
|
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
Dimensioni | |
Dimensioni inclusa la base
|
90 La x 114 A x 64 D mm (3,6 La x 4,5 A x 2,5 D pollici)
|
![]() |
|
Peso inclusa la base
|
0,285 kg (0,63 lb)
|
Peso esclusa la base
|
0,186 kg (0,41 lb)
|
Dichiarazioni di conformità | |
Emissione
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
|
Immunità
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Standard sicurezza
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
Prodotto
|
BS/EN 50491-1
|
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo
|
UL 864
|
Sicurezza dell'unità di sistema di controllo dell'accesso
|
UL 294
|
Codici d'ordine | |
Alimentatore PS-24V pari a 24 V AC/V DC
|
SXWPS24VX10001
|
TB-PS-W1, basetta per alimentatore
|
|
(richiesta per ogni alimentatore)
|
SXWTBPSW110001
|