earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2019/8/13

蓝牙 LED 功能

表格: eCommission Bluetooth Adapter LED 模式

LED 模式

条件/模式

蓝色,闪烁(2 s 亮起,8 s 熄灭)

默认模式(无蓝牙客户端连接,无 SmartX IP 控制器连接)

蓝色,闪烁(1 s 亮起,1 s 熄灭)

广播模式(无蓝牙客户端连接,无 SmartX IP 控制器连接,可进行连接)

蓝色,恒定(总是亮起)

连接模式(蓝牙客户端连接,无 SmartX IP 控制器连接)

在传输时亮起蓝色,否则熄灭

激活模式(蓝牙客户端连接,SmartX IP 控制器连接激活)

蓝色,闪烁(2 s 亮起,6 s 熄灭,8 s 亮起,4 s 熄灭)

DFU 模式(等待用户按住按钮)

  • eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述