At the core of an EcoStruxure BMS is an automation server, such as the SpaceLogic™ AS-P server. The AS-P server performs key functionality, such as control logic, trend logging, and alarm supervision, and supports communication and connectivity to the I/O and field buses. The distributed intelligence of the EcoStruxure BMS helps ensure fault tolerance against detected faults and provides a fully featured user interface through WorkStation and WebStation.
AS-P server är en avancerad enhet som kan fungera som fristående server men även användas för att styra I/O-moduler samt övervaka och hantera fältbussenheter. I en liten installation fungerar en AS-P server som en fristående server. Monterad med sina I/O-moduler tar den lite plats. I medelstora och stora installationer fördelas funktionaliteten över flera automationsservrar som kommunicerar via TCP/IP.
AS-P-servern har följande funktioner:
Kommunikationshubb
En mängd anslutningsalternativ
Stöd för trådlös anslutning via Zigbee
Autentisering och behörigheter med kraftfulla system
Användargränssnitt i WorkStation och WebStation
Inbyggt stöd för BTL-listade BACnet-enheter
BACnet/SC-nod, -hubb, eller -router
Inbyggt stöd för LonWorks
Inbyggd OPC UA Client-support
Inbyggt stöd för Modbus
Stöd för ytterligare fastighetsprotokoll
Web Services stöd baseras på öppna standarder
Stöd för EcoStruxure Web Services
Stöd för MQTT IoT-protokoll
Alternativ för externt loggminne
Rapporthantering
Skalbara anpassade konfigurationer
Möjligt att skräddarsy lösning efter behov genom att addera I/O-moduler
Text- och grafikbaserade programmeringsverktyg
eMMC-minne för data och säkerhetskopiering
IT-vänligt nätverk baserat på TCP/IP
TLS-stöd
Patenterad tvådelad design
Autoadressering
Enkel installation på DIN-skena
Secure boot
Capable of coordinating traffic from above and below its location, the AS-P server can deliver data directly to you or to other servers throughout the site. The AS-P server can run multiple control programs, manage local I/O, alarms, and users, handle scheduling and logging, and communicate using a variety of protocols. Because of this, most parts of the system function autonomously and continue to run as a whole even if communication is interrupted or individual EcoStruxure BMS servers or devices go offline.
En AS-P-server har ett flertal olika portar som gör att den kan kommunicera med ett brett utbud av protokoll, enheter och servrar.
AS-P server har följande portar:
Två 10/100 Ethernet-portar
Två RS-485-portar
En LonWorks TP/FT-port (ej tillgänglig på AS-P-servermodeller med "NL" i produktnamnet)
En inbyggd I/O-bussport
En USB-enhetsport
En USB-värdport
The first Ethernet port is dedicated to the site network. The second Ethernet port is fully configurable. The second port can be configured to extend the site network so that various devices and clients can be connected. Another option is to configure the second port as a separate network, which means that the port can host a private network. This port configuration with dual networks requires hardware version 0.62 or higher. If the second port is not used, it can be disabled.
Via USB-enhetsporten kan du uppgradera och interagera med AS-P-servern med hjälp av verktyget Device Administrator.
Med hjälp av en USB-Ethernet-adapter kan du ansluta en bärbar dator till USB-värdporten och köra Device Administrator, WorkStation och WebStation för att uppgradera, konfigurera och få åtkomst till AS-P-servern. USB-värdporten kan även användas för strömmatning och kommunikation för användning av Wireless Adapter - Advanced.
Through Wireless Adapter - Advanced connected to the host USB port, Zigbee TM wireless connectivity can be enabled for the automation server. The automation server can extend its point count through the Zigbee wireless network and bring flexibility in your applications. The automation server equipped with the adapter is together a Zigbee Certified Product that is compliant with Zigbee 3.0. For more information on the adapter and supported wireless devices, see the Wireless Adapter - Advanced Specification Sheet.
An EcoStruxure BMS provides a powerful permission system that is easy to manage, flexible, and adapts to all kinds of system sizes. The permission system provides a high standard of authentication. Authentication is done against the built-in user account management system or against Windows Active Directory Domains. The built-in account management system allows an administrator to establish password policies that meet stringent cybersecurity guidelines. When Windows Active Directory is used, the administration costs are lower because users do not have to be managed in multiple directories.
Användarupplevelsen är likartad för alla klienter oberoende av vilken EcoStruxure BMS-server som användaren är inloggad på. Användaren kan logga in direkt på en AS-P server för att utveckla, driftsätta och övervaka AS-P servern samt dess anslutna I/O-moduler och fältbussenheter. Mer information finns i databladen för WorkStation och WebStation.
En av hörnstenarna i EcoStruxure BMS är stöd för öppna standarder. En AS-P server kan kommunicera med tre av de mest populära standarderna för byggnader: BACnet (inklusive BACnet/SC), OPC UA Client, LonWorks och Modbus.
En AS-P-server kommunicerar direkt till BACnet/IP- och BACnet MS/TP-nätverk. AS-P-servrarna är BTL-listade som BACnet Building Controllers (B-BC), den mest avancerade BACnet-enhetsprofilen. Denna kapacitet gör det möjligt att kommunicera med ett brett urval av BACnet-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. I BTL:s produktkatalog finns aktuell information om BTL-listade systemprogram på BACnet Internationals webbsida. En AS-P-server kan även fungera som en BACnet Broadcast Management Device (BBMD) för att underlätta BACnet-system som används över flera IP-undernät.
The Enterprise Server and automation servers support BACnet/SC applications as a BACnet/SC node, hub, and router. This allows the Enterprise Server and automation servers to be in BACnet/SC networks and support applications that connect BACnet/IP or MS/TP networks with BACnet/SC networks. A major benefit of BACnet/SC is that it allows more secure transport of BACnet traffic and information between BACnet/SC devices over private and public networks without the need for BBMDs, VLANs, and VPNs, because the BACnet/SC protocol uses WebSocket technology and TLS 1.3 encryption. In addition, BACnet/SC uses certificate management to help ensure only those devices authorized to be on a BACnet/SC network can operate on that network.
OPC UA Client functionality is natively supported in Enterprise Server and automation servers, enabling powerful and high-capacity integration of devices or systems that have OPC UA Server capability. OPC Unified Architecture (OPC UA) is a standard originating from industrial automation and process control that provides methods intended to provide improved security, performance, and engineering efficiency. With OPC UA Client support, the EcoStruxure Building Operation software can monitor and control a wide variety of devices or systems, from Schneider Electric as well as from other companies.
En AS-P-server har en inbyggd FTT-10-port för att kommunicera med ett TP/FT-10 LonWorks-nätverk. Integrerade LonWorks-funktioner ger tillgång till LonWorks-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. LonWorks-nätverk kan tas i drift, anslutas och konfigureras från AS-P-servern med det inbyggda nätverksverktyget för LonWorks. Det behövs inga verktyg från andra leverantörer. En protokollanalysator med kraftfulla verktyg för felsökning och funktioner för nätverksövervakning kan installeras med program från andra leverantörer utan någon ytterligare hårdvara. För att förenkla användningen finns stöd för LNS-plug-in. Det ger enklare programmering och underhåll av LonWorks-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. Det finns vissa begränsningar för hur LNS-Plug-In kan användas.
AS-P-servermodeller med "NL" i produktnamnet, t.ex. AS-P-NL och AS-P-NLS, stöder inte LonWorks.
The Enterprise Server and automation servers natively integrate Modbus RS-485 client and server configurations, as well as Modbus TCP client and server. This allows full access to third-party products and the range of Schneider Electric products that communicate on the Modbus protocol, such as power meters, UPS, circuit breakers, and lighting controllers.
Modbus device types are pre-configured Modbus applications for quick and easy Modbus device integration in EcoStruxure Building Operation solutions. For information on the Modbus devices supported using Modbus device types, see the document EcoStruxure Building - Modbus Device Integration - Supported Device Brochure.
AS-P-servern stöder även integration och kommunikation med Schneider Electric-levererade BMS-system och enheter som använder Andover Continuum Infinet-standarden för byggnader.
AS-P-servern stöder användningen av webbtjänster som baseras på öppna standarder, såsom SOAP och REST, för att överföra data till EcoStruxure BMS. Det går att använda inkommande data från andra leverantörer (t.ex. väderprognoser och energipriser) över webben för att optimera driftsfall, tidsstyrning och programmering.
EcoStruxure Web Services, Schneider Electric’s Web Services standard, is natively supported in the EcoStruxure BMS servers. EcoStruxure Web Services offers extra features between compliant systems whether within Schneider Electric or other authorized systems. These features include system directory browsing, read/write of current values, alarm receipt and acknowledgement, and historical trend log data. EcoStruxure Web Services requires user name and password to log on to the system.
The Enterprise Server and automation servers support MQTT as an option for publishing data to, and receiving updates from, other systems. MQTT is a messaging transport protocol that with its small footprint, light bandwidth utilization, and simplicity, is ideal for M2M and IoT communication. The MQTT capability supports communication with any MQTT broker, for example, Amazon, Microsoft, Google or IBM.
EcoStruxure BMS servers can be configured to automatically store all historical data, trend log data, event log and audit trail data, in an external database. If data needs to be available for longer periods of time, an external log storage can be incorporated into the EcoStruxure BMS without the need for extensive engineering work. The supported databases are TimescaleDB, which is built on PostgreSQL, and Microsoft SQL Server. The data in the external log storage is available natively to the viewers built into the EcoStruxure Building Operation clients and to the built-in reporting functionality.
You can use the powerful Log Processor functionality for custom processing of trend data for viewing in charts, dashboards and for inclusion in reports. The Log Processor enables advanced calculations on one or multiple trend logs and point values.
Examples of advanced calculations:
Energy usage normalization
Virtual submeters and summaries
Calculation of Mean Kinetic Temperature
Unit conversions
Average, maximum, and mini m um over custom periods
The output of the Log Processor can be saved in the database, including the External Log Storage or calculated automatically on demand.
From EcoStruxure Building Operation version 5.0.3 and later, selected trend logs and the event log can be sent to AVEVA PI System directly without the need for intermediate storage or specialized PI System connectors.
The EcoStruxure BMS servers provide built-in functionality for basic reporting that can deliver reports in any text format and XLSX, without any dependencies to other external software. Reports for XLSX can be enriched by using advanced functionality such as formulas, conditional formatting, charts and sparklines.
Reports can be generated on schedule, on an alarm event or other custom conditions, and you can get the output delivered via email or written to file.
AS-P-servern och dess I/O-moduler har utvecklats för att uppfylla de unika kraven i olika typer av installationer. Beroende på konfiguration kan varje AS-P-server styra upp till 464 I/O-punkter. Eftersom matning och kommunikation levereras via en gemensam buss, kan flera moduler enkelt kopplas samman utan verktyg i en enstegsprocess med de inbyggda anslutningskontakterna.
For applications that require remote I/O resources, the SpaceLogic IP-IO modules provide a versatile mix of I/O points for any application. For more information, see the SpaceLogic IP-IO Specification Sheet.
Unique to the industry, the EcoStruxure BMS servers have both Script and Function Block programming options. This flexibility helps assure that a suitable programming method can be selected for the application.
The automation server has a 4 GB eMMC memory, which is used, for example, for the application, historical data, and backup storage. Users can also manually back up or restore the automation server to a storage location on a PC or network. Through the Enterprise Server, users have the ability to perform scheduled backups of associated automation servers to network storage for even greater levels of protection.
The EcoStruxure BMS servers communicate using the networking standards. This makes installations easy, management simple, and transactions more secure.
IP-adressering
TCP-kommunikation
DHCP för enkel nätverkskonfiguration
DNS för smidig adressökning
HTTP/HTTPS för internetåtkomst genom brandväggar, vilket möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning
NTP (Network Time Protocol) för tidssynkronisering i hela systemet
SMTP/SMTPS med stöd för SSL-/TLS-baserad verifiering, gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden som aktiveras av tidsschema eller larm
SNMP möjliggör nätverksövervakning och mottagning av programlarm i speciella nätverkshanteringsverktyg
WebSocket Secure (WSS) och TLS 1.3 kryptering (BACnet/SC applikationer)
Communication between clients and the EcoStruxure BMS servers , and between EcoStruxure BMS servers, can be encrypted using Transport Layer Security (TLS ). The servers are delivered with a default self-signed certificate. Commercial Certification Authority (CA) server certificates are supported to lower the risk of malicious information technology attacks. Use of encrypted communication can be enforced for both WorkStation and WebStation access.
Each module can be separated from its terminal base to allow the site to be wired prior to the installation of the electronics. The patented locking mechanism serves as handles for removing the module from its base. All critical components have a protective cover that permits convection cooling to occur.
The auto-addressing feature helps eliminating the need for setting DIP switches or pressing commission buttons. Each module automatically knows its order in the chain and assigns itself accordingly – significantly reducing engineering and maintenance time.
Fasteners easily snap into a locked position for panel installation. The fastener has a quick-release feature for easy DIN-rail removal.
Secure boot is a security standard to help ensure that a device boots using only software that is trusted by Schneider Electric.
Secure boot is supported by AS-P server models with “S” in the product name, for example AS-P-S and AS-P-NLS.
Electrical | |
DC input supply power
|
10 W
|
DC input supply voltage
|
24 VDC
|
Environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)
|
Maximum humidity
|
95 % RH non-condensing
|
Material | |
Plastic flame rating
|
UL94-5VB
|
Enclosure
|
PC/ABS
|
Ingress protection rating
|
IP 20
|
Mechanical | |
Dimensions including terminal base
|
90 W x 114 H x 64 D mm (3.6 W x 4.5 H x 2.5 D in.)
|
![]() |
|
Weight including terminal base
|
0.321 kg (0.71 lb)
|
Weight excluding terminal base
|
0.245 kg (0.54 lb)
|
Agency compliances | |
Emission
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
|
Immunity
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Safety standards
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
|
Product
|
BS/EN IEC 63044-1
|
Smoke control product safety
a
|
UL 864
|
a) Applies to the Smoke Control (SMK) models. For specifications and information on the restrictions that apply to the SMK models when used in UL 864 smoke control systems, see the EcoStruxure Building Management - Smoke Control System Design Guide, 04-16014-XX-en. | |
Real-time clock | |
Accuracy in runtime mode
|
NTP server
|
Accuracy in backup mode, at 25 °C (77 °F)
|
+/-52 seconds per month
|
Backup time, at 25 °C (77 °F)
|
10 days
|
Communication ports | |
Ethernet
|
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
|
USB
|
1 USB 2.0 device port (mini-B)
|
1 USB 2.0 host port (type-A), 5 VDC, 2.5 W
|
|
RS-485
|
Dual 2-wire ports, bias 5.0 VDC
|
LonWorks
a
|
TP/FT-10
|
a) AS-P server models with “NL” in the product name, for example AS-P-NL and AS-P-NLS, do not support LonWorks. | |
Communications | |
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, default 47808
|
BACnet/SC, port configurable, no default port
|
|
BACnet profile
|
BACnet Building Controller (B-BC), BACnet Secure Connect Hub (B-SCHUB), AMEV AS-B
|
BACnet certification
|
BTL Certification (BTL Listing
a
, WSPCert)
|
a) See the BTL Product Catalog for up-to-date details on BTL listed firmware revisions on BACnet International's homepage. | |
OPC UA Client
|
|
Profile group UACore 1.03
|
Core Client Facet, Base Client Behaviour Facet
a
, AddressSpace Lookup Client Facet, Attribute Read Client Facet
a
, Attribute Write Client Facet
a
, DataChange Subscriber Client Facet
a
, Method Client Facet, UA-TCP UA-SC UA-Binary, SecurityPolicy – Basic256, SecurityPolicy – Basic256Sha256, User Token – Anonymous Facet, User Token – User Name Password Client Facet, DataAccess Client Facet, Base Event Processing Client Facet, and Historical Access Client Facet.
|
a) Partly supported. See technical literature for more information. | |
Modbus
a
|
Modbus TCP, client and server
|
Serial, RS-485, client and server
|
|
a) AS-P-S (SXWASPSBX10001) and AS-P-NLS (SXWASPSBX10002) require a separate Modbus license (SXWSWX000MBRTU). | |
TCP
|
Binary, port fixed, 4444
|
HTTP
|
Non-binary, port configurable, default 80
|
HTTPS
|
Encrypted supporting TLS 1.3, 1.2, 1.1
a
, and 1.0
a
, port configurable default 443
|
a) Disabled by default. | |
WSS
a
|
Encrypted supporting TLS 1.3, port configurable
|
a) BACnet/SC applications | |
SMTP
|
Email sending, port configurable, default 25
|
SMTPS
|
Email sending, port configurable, default 587
|
SNMP
|
version 3
|
Network supervision using poll and trap
|
|
Application alarm distribution using trap
|
|
Terminals | |
Plintarna på modell AS-P-S-modellerna visas nedan. | |
![]() |
|
Plintarna på modell AS-P-SNL - och AS-P-NLS-modellerna visas nedan. | |
![]() |
|
LNS | |
LNS version
|
OpenLNS
|
Installed on WorkStation PC
|
|
LonMark | |
Resource files version
|
14.00
|
CPU | |
Frequency
|
500 MHz
|
Type
|
SPEAr1380, ARM Cortex-A9 dual-core
|
DDR3 SDRAM
|
512 MB
|
eMMC memory
|
4 GB
|
Memory backup
|
Yes, battery-free, no maintenance
|
Part numbers | |
SpaceLogic AS-P
|
SXWASPXXX10001
|
SpaceLogic AS-P-S
|
SXWASPSBX10001
|
SpaceLogic AS-P-S
a
|
SXWASPSBX10A01
|
a) AS-P-SBA is Buy American Act (BAA) compliant. AS-P-SBA is also included in a BAA compliant bundle that includes the AS-P-SBA server, TB-ASP-W1-BAA terminal base, PS-24V-BAA power supply, and TB-PS-W1-BAA terminal base. AS-P-SBA can be ordered separately using the part number SXWASPSBX10A01. The bundle can be ordered using the part number SXWASPSBXB10A01. AS-P-SBA does not differ from AS-P-S in terms of hardware and functionality. | |
SpaceLogic AS-P-NL
|
SXWASPXXX10002
|
SpaceLogic AS-P-NLS
|
SXWASPSBX10002
|
SpaceLogic AS-P-SMK
a
|
SXWASPXXX1S001
|
a) Approved for use in UL 864 smoke control systems. The Smoke Control (SMK) models are shipped with a validated UL 864 software version, which can differ from the latest released software. For information on the approved software revisions for the device when used in UL 864 smoke control systems, see the Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management document, 01-16001-XX-en. | |
SpaceLogic AS-P-NLS-SMK
a
|
SXWASPSBX1S002
|
a) Approved for use in UL 864 smoke control systems. The Smoke Control (SMK) models are shipped with a validated UL 864 software version, which can differ from the latest released software. For information on the approved software revisions for the device when used in UL 864 smoke control systems, see the Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management document, 01-16001-XX-en. | |
TB-ASP-W1, Terminal Base for AS-P servers
|
|
(Required for each AS-P server)
|
SXWTBASW110002
|
TB-ASP-W1-BAA, Terminal Base for AS-P servers
a
|
|
(Required for each AS-P server)
|
SXWTBASW110A02
|
a) TB-ASP-W1-BAA is included in a Buy American Act (BAA) compliant bundle that includes the AS-P-SBA server, TB-ASP-W1-BAA terminal base, PS-24V-BAA power supply, and TB-PS-W1-BAA terminal base. TB-ASP-W1-BAA can only be ordered using the part number for the AS-P-SBA bundle (SXWASPSBXB10A01). TB-ASP-W1-BAA does not differ from TB-ASP-W1 in terms of hardware and functionality. | |
Accessory part numbers | |
AS-P connector kit
|
SXWASPCON10001
|
SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced
|
SXWZBAUSB10001
|
Software bundles | |
AS-P-S and AS-P-NLS | |
In the following description, a Connected Product is a communicating device directly connected to a BACnet, Modbus, Infinet, LonWorks, or Zigbee network driven by the AS-P server. A SpaceLogic Central IO module, a device connected to an RP or MP controller, a non-communicating sensor, valve, or actuator, or a LonWorks local node is not a Connected Product. | |
AS-P – Standalone SW
|
|
Support for 10 Connected Products and 6 Central IO modules.
|
SXWSWXBU0000SA
|
AS-P – Standard SW
|
|
Support for 25 Connected Products, 30 Central IO modules, and Enterprise Server communication.
|
SXWSWXBU0000SD
|
AS-P – Enhanced SW
|
|
Support for 100 Connected Products, 30 Central IO modules, and Enterprise Server communication.
|
SXWSWXBU0000EN
|
AS-P – Full SW
|
|
Support for 300 Connected Products, 30 Central IO modules, and Enterprise Server communication.
|
SXWSWXBU0000FU
|
Modbus – SpaceLogic AS-P Server
|
|
Modbus software add-on, for AS-P-S and AS-P-NLS bundles.
|
SXWSWX000MBRTU
|
AS-P Bundle Upgrade – Standalone to Standard
|
|
Upgrades from 10 to 25 Connected Products, from 6 to 30 Central IO modules, and adds Enterprise Server communication.
|
SXWSWXUP00SASD
|
AS-P Bundle Upgrade – Standalone to Enhanced
|
|
Upgrades from 10 to 100 Connected Products, from 6 to 30 Central IO modules, and adds Enterprise Server communication.
|
SXWSWXUP00SAEN
|
AS-P Bundle Upgrade – Standalone to Full
|
|
Upgrades from 10 to 300 Connected Products, from 6 to 30 Central IO modules, and adds Enterprise Server communication.
|
SXWSWXUP00SAFU
|
AS-P Bundle Upgrade – Standard to Enhanced
|
|
Upgrades from 25 to 100 Connected Products.
|
SXWSWXUP00SDEN
|
AS-P Bundle Upgrade – Standard to Full
|
|
Upgrades from 25 to 300 Connected Products.
|
SXWSWXUP00SDFU
|
AS-P Bundle Upgrade – Enhanced to Full
|
|
Upgrades from 100 to 300 Connected Products.
|
SXWSWXUP00ENFU
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Standalone
|
|
Standalone AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40SA
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Standard
|
|
Standard AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40SD
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Enhanced
|
|
Enhanced AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40EN
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Full
|
|
Full AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40FU
|
AS-P and AS-P-NL | |
AS-P Upgrade Non-Secure Boot – Standalone
|
|
Standalone AS-P upgrade. Upgrades AS-P or AS-P-NL from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0. Not compatible with secure boot hardware.
|
SXWSWASPUP30SA
|
AS-P Upgrade Non-Secure Boot – Standard
|
|
Standard AS-P upgrade. Upgrades AS-P or AS-P-NL from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0. Not compatible with secure boot hardware.
|
SXWSWASPUP30SD
|
AS-P Upgrade Non-Secure Boot – Enhanced
|
|
Enhanced AS-P upgrade. Upgrades AS-P or AS-P-NL from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0. Not compatible with secure boot hardware.
|
SXWSWASPUP30EN
|
AS-P Upgrade Non-Secure Boot – Full
|
|
Full AS-P upgrade. Upgrades AS-P or AS-P-NL from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0. Not compatible with secure boot hardware.
|
SXWSWASPUP30FU
|
AS-P Upgrade Non-Secure Boot – Full – Bulk Pack 125
|
|
Bulk pack for upgrading AS-P or AS-P-NL from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0. Contains 125 pieces of SXWSWASPUP30FU.
|
SXWSWASPUP30BP
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Standalone
|
|
Standalone AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40SA
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Standard
|
|
Standard AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40SD
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Enhanced
|
|
Enhanced AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40EN
|
AS-P Upgrade from software version 4.x or 5.x – Full
|
|
Full AS-P upgrade. Upgrades AS-P, AS-P-NL, AS-P-S, or AS-P-NLS from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWASPUP40FU
|
Add-on options | |
AS-P, AS-P-S, AS-P-NL, and AS-P-NLS | |
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Consume only for one automation server
|
SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Serve & Consume for one automation server
|
SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Serve & Consume, plus Historical trend log data for one automation server
|
SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1, Web Services (Generic Consume) option
|
|
For one automation server
|
SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1, Alarm notifications via SNMP option
|
|
For one automation server
|
SXWSWSNMPX0001
|
EcoStruxure Building Operation SmartDriver option
|
|
For one AS-P server
|
SXWSWSDRVX0001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one automation server
|
SXWSWDASHX0001
|
SW-ASDBTS-1, TimescaleDB connection option
|
|
For one automation server (not required if the parent Enterprise Server has a license)
|
SXWSWASDBXS001
|
EcoStruxure Building Operation, Microsoft SQL Server connection option
|
|
For one automation server (not required if the parent Enterprise Server has a license)
|
SXWSWASDBMS001
|
EcoStruxure Building Operation, AVEVA PI System connection option
|
|
For one automation server (not required if the parent Enterprise Server has a license)
|
SXWSWASDBPI001
|
SW-ASMQTT-1, MQTT
option
|
|
For one automation server (not required if the parent Enterprise Server has a license)
|
SXWSWMQTTXRW01
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one automation server or Edge Server
|
SXWSWASSDZR001
|
SAML Authentication
option
|
|
F
or
one
SpaceLogic automation server
|
SXWSWASSAML001
|
Sustainability Pack option
|
|
For one automation server or Edge Server
|
SXWSWASXSUSPK1
|
OPC UA Client option
|
|
For one automation server or Edge Server
|
SXWSWASXOPCL01
|
Software requirements | |
External log storage PostgreSQL option
|
TimescaleDB 1.2 and later
|
For use of compression: TimescaleDB 2.11 and later
|
|
PostgreSQL version compatible with the TimescaleDB version
|
|
Quality assurance testing has been performed by Schneider Electric with TimescaleDB and PostgreSQL installed natively in Windows 10, Windows Server 2012, 2016, and 2019. Other deployment scenarios have not been tested by Schneider Electric. | |
External log storage Microsoft SQL option
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 and later
|
The following Microsoft SQL Server editions are supported: Enterprise, Standard, and Express. | |
External log storage AVEVA PI System option
|
PI Web API 2021 SP3 and database compatible with that version
|
Quality assurance testing has been performed by Schneider Electric with PI Web API 2021 SP3, and database compatible with that version, installed on Windows Server 2019. Other deployment scenarios have not been tested by Schneider Electric. |