SmartX IP Controller – MP-C es un controlador de campo con base de Ip, completamente programable y con múltiples fines. MP-V integra un controlador, un actuador de amortiguador y un sensor de flujo de aire en un paquete compacto para facilitar su instalación. MP-C puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SmartX AS-P o un servidor AS-B o un Enterprise Server como servidor matriz. MP-V se oferta en dos modelos con diferente E/S.
El MP-V tiene las siguientes características:
IP activada con conmutador de puerto dual de Ethernet
Un amortiguador integrado con señal de retroalimentación
Sensor de flujo de aire calibrado de fábrica
Altamente disponible
Bus con sensor para sensores del espacio vital
Aplicación móvil para puesta en marcha
Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.
Los controladores SmartX IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:
Dirección IP
Comunicaciones BACnet/IP
Fácil configuración de red con DHCP
Los controladores SmartX IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:
Estrella
Daisy Chain
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un controlador no operativo sea detectado y, tenga una rapida recuperación y sea eficiente.
MP-C se oferta en cinco modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S que se emparejan con una gran variedad de aplicaciones.
Tipos de puntos E/S |
MP-V-7A |
MP-V-9A |
Entradas universales |
3 |
4 |
Salidas de triac |
3 |
3 |
Salidas analógicas |
1 |
2 |
Configuración |
Entradas universales |
Salidas de triac |
Salidas analógicas |
Entradas digitales |
Sí |
- |
- |
Entradas de contador |
Sí |
- |
- |
Entradas supervisadas |
Sí |
- |
- |
Entradas de tensión (0 to 10 VDC) |
Sí |
- |
- |
Entradas de corriente (0 to 20 mA) |
Sí |
- |
- |
Entradas de temperatura |
Sí |
- |
- |
Entradas resistivas |
Sí |
- |
- |
Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos |
Sí |
- |
- |
Salidas digitales |
- |
Sí |
- |
Salida de impulsos digitales |
- |
Sí |
- |
Salidas PWM |
- |
Sí |
- |
Salida TriState |
- |
Sí |
- |
Salida en pulsos TriState |
- |
Sí |
- |
Salidas de tensión (0 a 10 VDC) |
- |
- |
Sí |
Salidas de corriente (0 a 20 mA) |
- |
- |
Sí |
Las entradas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Como entradas de contador, suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTP están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las salidas triac están aisladas del controlador. Las salidas triacs son silenciosas y no se ven afectadas negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.
Las salidas analógicas pueden admitir tipos de punto de corriente o tensión analógica, sin necesidad de resistencias externas. Por tanto, las salidas analógicas admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SmartX IP Controller - IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX IP Controller – IP-IO.
El actuador de amortiguador integrado permite una instalación del MP-V más sencilla directamente sobre el eje del amortiguador. Se elimina así la necesidad de una instalación separada, cableado y posicionamiento del motor del amortiguador. MP-V usa la misma mecánica en el actuador que en muchos modelos de controladores VAV de Schneider Electric de ñas líneas Andover Continuum, TAC Vista, TAC I/A Series y TAC I/NET. La señal de retroalimentación del actuador permite determinar la posición exacta del amortiguador. El actuador además incluye un pulsador para posicionar manualmene el amortiguador durante la puesta en marcha
El sensor de flujo de aire calibrado de fábrica usa tecnología de vanguardia que no requiere flujo de aire en la prueba. Al contrario que los sensores probados en el aire, el sensor no impone rígidos requisitos en entubado, polvo o filtros y no se ve afectado por errores producidos por lecturas incorrectas de la prueba. El sensor no precisa mantenimiento y funciona con unos ajustes de campo mínimos.
Los controladores SmartX IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.
Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas IP-IO estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.
El respaldo de la memoria que funciona sin baterías y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.
En WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores SmartX IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.
Los controladores SmartX IP proporcionan una interfaz diseñada para los SmartX Sensors. Los SmartX Sensors ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los SmartX Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.
El Sensor Bus proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). El número máximo de sensores que se pueden conectar a un controlador varía dependiendo del modelo del sensor y la combinación del frontal y del tipo de base del sensor:
Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.
3 botones y frontal táctil:
Hasta dos bases de sensores con opción de CO 2
Hasta cuatro bases de sensores con opción de CO 2
Sensores SmartX LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.
La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX Living Space Sensors.
La aplicación eCommission SmartX Controllers está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de controladores de SmartX IP, y el balanceo del flujo de aire de las unidades VAV La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.
La aplicación móvil está diseñada para ser usada con Android, Apple (iOS), y dispositivos Microsoft Windows 10. Para más información, consulte la ficha técnica de eCommission SmartX Controllers.
Mediante la aplicación eCommission SmartX Controllers podrá conectar uno o varios controladores SmartX IP. Puede conectar un único controlador SmartX IP usando el eCommission Bluetooth Adapter conectado a un SmartX Sensor. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de controladores SmartX IP en la red IP local.
Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, podrá descubrir fácilmente controladores SmartX IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.
La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador SmartX IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. También puede realizar exámenes de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.
Utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers puede hacer que se equilibre el flujo de aire de las unidades VAV controladas por MP-Vs Ua guía de pasos le acompañará en cada paso del camino. Siguiendo el equilibrio de flujo, se puede generar un informe en formato HTML para una o más unidades VAV. Los parámetros de balance asociados con cada MP-V se almacenan en el servidor matriz, lo que hace que sea más fácil reemplazar el controlador en caso de que sea necesario.
El potencial del controlador SmartX IP se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:
Interfaz de WorkStation/WebStation
Opciones de programación de Function Block y Scripts.
Detección de dispositivos
Eficiencia en ingeniería
WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse al servidor de EcoStruxure BMS para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los controladores SmartX IP, y sus E/S así como sus SmartX Sensors. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Los controladores SmartX IP son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.
La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores SmartX IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.
Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores SmartX IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.
WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores SmartX IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.
Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera del lugar, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en el centro. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores SmartX IP, antes de implementar su servidor y las aplicaciones de controlador en los servidores y controladores del sitio. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.
Además, puede utilizar Automated Engineering Tool para facilitar el proceso de ingeniería cuando use controladores SmartX IP. Esta herramienta proporciona acceso a una librería de aplicaciones de controlador estándar que se pueden configurar y personalizar rápidamente utilizando los asistentes y las funciones de edición masiva que incluye la herramienta. Después, puede cargar estas aplicaciones personalizadas en el servidor objetivo. La herramienta también permite la creación rápida de tus propias plantillas basadas en las aplicaciones desarrolladas del controlador SmartX IP. Estas plantillas facilitan un acercamiento estándar y una fácil reutilización y duplicación de las aplicaciones de controlador comunes. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Automated Engineering Tool.
Producto |
Número de pieza |
MP-V-7A
|
SXWMPV7AX10001
|
MP-V-9A
|
SXWMPV9AX10001
|
Bloques terminales de repuesto para todos los modelos MP-V (1 x 2 pines, 2 x 3 pines, 2 x 4 pines, 1 x 5 pines, ,1 x 6 pines bloques terminales) |
SXWMPVCON10001
|
Adaptador para el eje del amortiguador de 9,5 mm (0,375 pulgadas)
|
AM-135
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la sección “SmartX IP Controllers – Accesorios” en Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..
Entrada CA | ||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
|||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/- 20 %
|
|||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
|||||||||
Consumo de potencia máximo (MP-V-7A)
|
21 VA
|
|||||||||
Consumo de potencia máximo (MP-V-9A)
|
22 V
|
|||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
|||||||||
Entorno | ||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
|||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
|||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
|||||||||
Material | ||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
|||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
|||||||||
Características mecánicas | ||||||||||
Dimensiones
|
161 An. x 198 Al. x 63 Prof. mm (6,3 x 7,8 x 2,5 pulgadas)
|
|||||||||
|
||||||||||
Peso
|
1,13 kg (2,5 lb)
|
|||||||||
Instalación
|
Por encima del eje del amortiguador
|
|||||||||
Bloques de terminal
|
Extraíble
|
|||||||||
Compatibilidad del software | ||||||||||
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 2.0 o superior
|
|||||||||
Cumplimiento de normativas | ||||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
|||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
|||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
|||||||||
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
|||||||||
a) MP-V-7A y MP-V-9A han sido aprobados para el pleno de sus aplicaciones | ||||||||||
Reloj en tiempo real | ||||||||||
Precisión a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto por mes
|
|||||||||
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
7 días mínimo
|
|||||||||
Puertos de comunicación | ||||||||||
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
|||||||||
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
|||||||||
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
||||||||||
Bus de sensor
|
24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
|||||||||
Protección del bus de sensor
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
|||||||||
Comunicaciones | ||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
|||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
||||||||||
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | ||||||||||
CPU | ||||||||||
Frecuencia
|
500 MHz
|
|||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 dual-core
|
|||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
|||||||||
Memoria Flash NOR
|
32 MB
|
|||||||||
Copia de seguridad de memoria
|
128 kB, FRAM, no volatil
|
|||||||||
Actuador de Amortiguador | ||||||||||
Índice de par de torsión
|
6 Nm (53 lbf.in)
|
|||||||||
Carrera
|
0° a 90°, Totalmente ajustable
|
|||||||||
Tiempo
|
Aproximadamente 2 segundos/grado a 60Hz y 2,4 segundos/grado a 50 Hz para una rotación de 90° a 24 VAC
|
|||||||||
Indicación de posición
|
Indicación visual
|
|||||||||
Retroalimentación de la posición del amortiguador
|
Sí
|
|||||||||
Control manual
|
Pulsador de liberación del embrague
|
|||||||||
Diámetro del eje del amortiguador
|
12,7 mm (0,5 pulgadas) o 9,5 mm (0,375 pulgadas)
|
|||||||||
Es necesario el kit adaptador AM-135 para ejes de 9,5 mm (0,375 pulgadas) de diámetro.
|
||||||||||
Longitud mínima del eje del amortiguador (desde la caja VAV)
|
22,2 mm (0,875 pulgadas)
|
|||||||||
Sensor de corriente de aire | ||||||||||
Rango
|
0 a 249 Pa (0 a 1 inH
2
O)
|
|||||||||
Resolución
|
0,33 Pa (0,001 inH
2
O) a 25 °C (77 °F)
|
|||||||||
Precisión
|
±5 % de 249 Pa (1.00 inH
2
O) a 25 °C (77 °F)
|
|||||||||
Entradas universales, UI | ||||||||||
Canales, MP-V-7A
|
3, de UI1 a UI3
|
|||||||||
Canales, MP-V-9A
|
4, de UI1 a UI4
|
|||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
|||||||||
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
|||||||||
Protección de entrada universal
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida
|
|||||||||
Entradas digitales | ||||||||||
Rango
|
.
|
|||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 ms
|
|||||||||
Entradas de contador | ||||||||||
Rango
|
.
|
|||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
|||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
|||||||||
Entradas supervisadas | ||||||||||
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores | ||||||||||
Combinaciones de interruptores controladas | Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
|||||||||
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
|||||||||
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | ||||||||||
Entradas de tensión | ||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
|||||||||
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
|||||||||
Resolución
|
1,0 mV
|
|||||||||
Impedancia
|
100 kohm
|
|||||||||
Entradas de corriente | ||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
|||||||||
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
|||||||||
Resolución
|
1 μA
|
|||||||||
Impedancia
|
47 ohm
|
|||||||||
Entradas resistivas | ||||||||||
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
|||||||||
R = Resistencia en ohmios | ||||||||||
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
|||||||||
R = Resistencia en ohmios | ||||||||||
Entradas de temperatura (termistores) | ||||||||||
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
|||||||||
Termistores compatibles | ||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
|||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
|||||||||
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
|||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
|||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
|||||||||
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
|||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
|||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
|||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
|||||||||
Balco
|
1 kohm
|
|||||||||
Precisión de medida | ||||||||||
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
|||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
||||||||||
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
||||||||||
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
|||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
||||||||||
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
|||||||||
Entradas de temperatura de RTD | ||||||||||
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
|||||||||
Pt1000 | ||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
|||||||||
|
||||||||||
Ni1000 | ||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
|||||||||
|
||||||||||
LG-Ni1000 | ||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
|||||||||
|
||||||||||
Cableado de temperatura de RTD | ||||||||||
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
|||||||||
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
|||||||||
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | ||||||||||
Salidas de triac, DO | ||||||||||
Canales, MP-V-7A
|
3, de DO1 a DO3
|
|||||||||
Canales, MP-V-9A
|
3, de DO1 a DO3
|
|||||||||
Potencia de salida (para cada salida triac)
|
Máx. 0,5 A
|
|||||||||
Tensión
|
24 VAC +/-20 %
|
|||||||||
Comunes
|
COM (número de terminal 18)
|
|||||||||
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a tierra. | ||||||||||
Tensión común, salida de lado alto
|
24 VCA
|
|||||||||
Tensión común, salida de lado bajo
|
0 VAC (Tierra)
|
|||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
|||||||||
Protección de salida Triac
|
MOV y amortiguador a cada extremo de la salida Triac
|
|||||||||
MOV desde el Tric COM a tierra
|
||||||||||
Salidas analógicas, AO | ||||||||||
Canales, MP-V-7A
|
1, VO1/CO1
|
|||||||||
Canales, MP-V-9A
|
2, VO1/CO1 y VO2/CO2
|
|||||||||
Protección de salida analógica
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida
|
|||||||||
Salidas de tensión | ||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
|||||||||
Precisión
|
+/-60 mV
|
|||||||||
Resolución
|
10 mV
|
|||||||||
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm a tierra
|
|||||||||
Rango de carga
|
0 a +2 mA
|
|||||||||
Terminales
|
Salida de tensión (VO), Retorno (RET)
|
|||||||||
Salidas de corriente | ||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
|||||||||
Precisión
|
+/-0,2 mA
|
|||||||||
Resolución
|
21 µA
|
|||||||||
Rango de carga
|
0 a 650 ohm
|
|||||||||
Terminales
|
Salida de corriente (CO), Retorno (RET)
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación, incluyendo estas instrucciones:
MP-V-7A y MP-V-9A tienen varios terminales RET para la conexión de retornos de E/S, por lo que un chasis/señal común a tierra es opcional y puede no ser necesario.
Las fuentes de alimentación de 24 V individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Producto |
Número de pieza |
Base de sensor con sensor de temperatura |
SXWSBTXXXSXX |
Base de sensor con sensor de temperatura y humedad |
SXWSBTHXXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura y CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura, humedad y CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Producto |
Housing |
Número de pieza |
Tapa ciega |
Blanco medio mate |
SXWSCBXSELXX |
Tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBXSELXW |
Tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBXSELXB |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCBPSELXX |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBPSELXW |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBPSELXB |
Tapa de 3 botones |
Blanco medio mate |
SXWSC3XSELXX |
Tapa de 3 botones |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3XSELXW |
Tapa de 3 botones |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3XSELXB |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSC3PSELXX |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3PSELXW |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3PSELXB |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco medio mate |
SXWSCDXSELXX |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDXSELXW |
Tapa de pantalla táctil |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDXSELXB |
Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCDPSELXX |
Tapa de pantalla tácticl con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDPSELXW |
Tapa de pantalla tácticl con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDPSELXB |
Producto |
Housing |
Número de pieza |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Blanco medio mate |
SXWSATXXXSLX |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Blanco cristal óptimo |
SXWSATXXXSLW |
Modelo completo SmartX Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Negro cristal óptimo |
SXWSATXXXSLB |
Sin comunicación a Modelo SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega |
Blanco medio mate |
SLASXXX |
Modelo sin comunicación a SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SLAWXXX |
Modelo sin comunicación a SmartX Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SLABXXX |