SmartX IP Controller – MP-V est un contrôleur de terrain polyvalent, entièrement programmable et basé sur un protocole Internet (IP), dédié aux applications de chauffage et de refroidissement VAV. La solution MP-V est constituée d'un contrôleur, d'un actionneur de registre et d'un capteur de débit d'air, le tout combiné dans un boîtier compact. Un MP-V peut être utilisé en tant que contrôleur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d'une solution GTB EcoStruxure, avec serveur SmartX AS-P ou AS-B ou un Enterprise Server. Les modèles MP-V sont proposés en deux versions avec un nombre différent d'E/S.
Les produits MP-V présentent les caractéristiques suivantes :
Double Ports Ethernet (IP)
Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement
Capteur de débit d'air étalonné en usine
Autonome ou réseau
Bus spécifique pour sondes d'ambiance
Application mobile de mise en service
Intégration du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d'ingénierie efficaces
Les régulateurs SmartX IP sont basés sur des protocoles ouverts simplifiant l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques :
Adressage IP
Communications BACnet/IP
DHCP pour la configuration facile des réseaux
Les régulateurs SmartX IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :
En étoile
En série
De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Pour une identification rapide de la défaillance d'un régulateur et une récupération efficace, vous pouvez opter pour une topologie de type anneau RSTP.
Les controleurs MP-V se déclinent sous deux modèles selon le nombre d'entrées et sorties.
Types de points d'E/S |
MP-V-7A |
MP-V-9A |
Entrées universelles |
3 |
4 |
Sorties Triac |
3 |
3 |
Sorties analogiques |
1 |
2 |
Configurations |
Entrées universelles |
Sorties Triac |
Sorties analogiques |
Entrées numériques |
oui |
- |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
- |
- |
Entrées supervisées |
oui |
- |
- |
Entrées tension (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
oui |
- |
- |
Entrées température |
oui |
- |
- |
Entrées résistives |
oui |
- |
- |
Entrées de température RTD à 2 fils |
oui |
- |
- |
Sorties digitales |
- |
oui |
- |
Sorties impulsionnelles numériques |
- |
oui |
- |
Sorties PWM |
- |
oui |
- |
Sorties 3 points |
- |
oui |
- |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
oui |
- |
Sorties de tension (0 à 10 V c.c.) |
- |
- |
oui |
Sorties de courant (0 à 20 mA) |
- |
- |
oui |
Les entrées universelles sont adaptées aux applications nécessitant un mélange de température, pression, débit, pour piloter un bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, elles sont communément utilisées pour les applications de comptage d’énergie. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les sorties Triac peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 VCA pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties Triac sont isolées du contrôleur. Les sorties Triac sont silencieuses et insensibles à l'usure des contacts de relais.
Les sorties analogiques peuvent être soit en tension soit en courant. Les sorties analogiques permettent de gérer en autre les moteurs de vanne.
Pour les applications exigeant plus de ressources E/S, les modules IP-IO / contrôleur SmartX IP fournissent un mélange de points d'E/S pour n'importe quelle application. Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique du module IP-IO / contrôleur SmartX IP.
L'actionneur de registre intégré permet une installation du MP-V directement sur la tige du registre. Le moteur de registre n'a donc plus besoin d'être installé, câblé et positionné séparément. L'actionneur MP-V affiche le même système mécanique qu'un grand nombre des modèles de contrôleurs VAV de Schneider Electric des gammes de produits Andover Continuum, TAC Vista, et gTAC I/NET, ainsi que la série TAC I/A. Le signal de positionnement émis par l'actionneur permet de déterminer la position exacte du registre. L'actionneur est également doté d'un bouton-poussoir permettant le positionnement manuel du registre lors de la mise en service.
Le capteur de débit d'air étalonné en usine intègre une technologie de pointe ne demandant aucun flux d'air en provenance de la sonde de vitesse. Contrairement aux capteurs traversants, celui-ci n'impose aucun cahier des charges rigoureux au niveau des tubes, de la poussière ou des filtres. Il reste, par ailleurs, insensible aux erreurs imputables aux relevés de pression des sondes locales. Ce capteur ne nécessite aucun entretien et qu'un minimum de réglages sur site.
Les régulateurs SmartX IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local. Une utilisation locale est ainsi possible lorsque le régulateur est hors ligne ou utilisé dans des applications autonomes.
Les valeurs de repli définies par l'utilisateur permettront de rétablir les sorties IP-IO à un état prévisible en cas de perturbation du réseau.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur SmartX IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.
Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SmartX Sensor. Les SmartX Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SmartX Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).
Le bus spécifique des sondes fournit à la fois l'alimentation et la communication pour un maximum de quatre sondes connectées en série et ce, via des câbles standard de catégorie 5 (ou supérieure). Le nombre maximum de sondes pouvant être raccordées à un régulateur varie en fonction du modèle de capteur et de l'association entre l'embase et le couvercle.
Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase
Couvercles avec écran tactile et 3 boutons de dérogation :
Deux embases avec option CO 2
Quatre embases sans CO 2
Sondes de température avec affichage LCD SmartX : Quatre capteurs maximum
La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Consultez la Fiche technique des sondes d'ambiance SmartX
L'application mobile eCommission SmartX Controllers est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site et la mise en service des contrôleurs SmartX IP, ainsi que l'équilibrage du flux d'air des unités VAV. En plus de réduire le temps de mise en service, l'application mobile confère une certaine flexibilité à l'exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l'infrastructure de réseau.
L'application mobile est conçue pour être utilisée avec Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10. Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique d'eCommission SmartX Controllers.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de vous connecter à un ou plusieurs SmartX IP Controllers. Pour vous connecter à un SmartX IP Controller, optez pour l'eCommission Bluetooth Adapter raccordé à un SmartX Sensor. Un point d'accès sans fil ou un switch de réseau vous permettent de vous connecter à tout un réseau de SmartX IP Controllers sur le réseau IP local.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de détecter facilement les régulateurs SmartX IP présents sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.
Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile eCommission SmartX Controllers. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du contrôleur directement dans le contrôleur SmartX IP en local et déployer ce dernier. L'application du contrôleur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du contrôleur.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de procéder à l'équilibrage de flux d'air des unités VAV contrôlées par les modèles MP-V. On vous guide de façon automatique tout au long du processus. Une fois l'équilibrage du flux d'air effectué, vous pouvez générer un rapport au format HTML, pour une ou plusieurs unités VAV. Les paramètres d'équilibrage associés à chaque MP-V sont enregistrés dans le serveur. Le contrôleur est ainsi plus facile à remplacer, en cas de besoin.
Le SmartX Controller révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Modes de programmation Script et Bloc fonction
Recherche d'équipements
Efficacité en ingénierie
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur SmartX IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.
Aspect unique dans notre industrie, les SmartX IP Controllers disposent de deux modes de programmation, Script et Fonction Block. Cette souplesse garantit que le mode de programmation le plus adapté pourra être choisi pour l’application. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur GTB EcoStruxure et le contrôleur.
La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs SmartX IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs SmartX IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des régulateurs SmartX IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne, en mode base de données. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs SmartX IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
Avec des contrôleurs SmartX IP, vous pouvez également faciliter le processus d'ingénierie grâce à Automated Engineering Tool. Cet outil permet d'accéder à toute une bibliothèque d'applications de contrôleur standard pouvant être rapidement configurées et personnalisées grâce aux assistants et aux fonctions de modification en masse de l'outil. Vous avez alors la possibilité de charger ces applications personnalisées dans votre serveur cible. L'outil vous permet également de créer rapidement vos propres modèles à partir des applications pour contrôleur SmartX IP que vous avez développées. Ces modèles permettent d'adopter une approche standard et de réutiliser/dupliquer facilement des applications de contrôleur courantes. Pour de plus amples informations, voir la fiche technique d'Automated Engineering Tool.
Produit |
Référence |
MP-V-7A
|
SXWMPV7AX10001
|
MP-V-9A
|
SXWMPV9AX10001
|
Embases de connexion de rechange pour tous les modèles MP-V (1 embase à 2 broches, 2 embases à 3 broches, 2 embases à 4 broches, 1 embase à 5 broches, 1 embase à 6 broches) |
SXWMPVCON10001
|
Adaptateur pour tige de registre de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre
|
AM-135
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, voir la section « SmartX IP Controllers - Accessoires » dans le Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | ||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
|||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/- 20 %
|
|||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|||||||||
Consommation maximale (MP-V-7A)
|
21 VA
|
|||||||||
Consommation maximale (MP-V-9A)
|
22 VA
|
|||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
|||||||||
Environnement | ||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
|||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-40 à +70 °C
|
|||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
|||||||||
Matériel | ||||||||||
Indice de résistance au feu
|
UL94 V-0
|
|||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
|||||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||||||
Dimensions
|
161 x 198 x 63 mm (L x H x P)
|
|||||||||
![]() |
||||||||||
Poids
|
1,13 kg
|
|||||||||
Installation
|
Au niveau de la tige du registre
|
|||||||||
Embases de connexion
|
Amovible
|
|||||||||
Compatibilité logicielle | ||||||||||
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0 ou ultérieure
|
|||||||||
Conformités règlementaires | ||||||||||
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
|||||||||
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
|||||||||
Normes de sécurité
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
|||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
|||||||||
a) Les modèles MP-V-7A et MP-V-9A sont approuvés pour une utilisation dans des environnements de plénum. | ||||||||||
Horloge RTC | ||||||||||
Précision à 25 °C
|
+/-1 minute par mois
|
|||||||||
Durée de sauvegarde, à 25 °C
|
7 jours minimum
|
|||||||||
Ports de Communication | ||||||||||
Ethernet
|
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
|
|||||||||
USB
|
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
|
|||||||||
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
|
||||||||||
Bus de capteur
|
24 VCC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
|||||||||
Protection du bus de capteur
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
|||||||||
Communications | ||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
|||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
||||||||||
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | ||||||||||
CPU | ||||||||||
Fréquence
|
500 MHz
|
|||||||||
Type
|
dual-core ARM Cortex-A7
|
|||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 Mo
|
|||||||||
Mémoire flash NOR
|
32 Mo
|
|||||||||
Sauvegarde mémoire
|
128 ko, FRAM, non volatile
|
|||||||||
Actionneur de clapet | ||||||||||
Couple nominal
|
6 Nm (53 lbf.in)
|
|||||||||
Course
|
0 à 90°, entièrement réglable
|
|||||||||
Durée
|
2 s/degré environ à 60 Hz et 2,4 s/degré à 50 Hz pour une rotation à 90° à 24 VCC.
|
|||||||||
Indication de position
|
Indication visuelle
|
|||||||||
Signal de positionnement du registre
|
Oui
|
|||||||||
Dépassement manuel
|
Libération d'embrayage par bouton-poussoir
|
|||||||||
Diamètre de la tige du registre
|
12,7 mm (0.5 po) ou 9,5 mm (0.375 po)
|
|||||||||
Le kit d'adaptation AM-135 est requis pour les cannes de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre.
|
||||||||||
Longueur minimale de la tige du registre (depuis le boîtier VAV)
|
22,2 mm (0.875 po)
|
|||||||||
Capteur de flux d'air | ||||||||||
Plage
|
0 à 249 Pa (0 à 1 inH
2
O)
|
|||||||||
Résolution
|
0,33 Pa (0.001 inH
2
O) à 25 °C (77 °F)
|
|||||||||
Précision
|
Plage de ±5 % de 249 Pa (1.00 inH
2
O) à 25 °C (77 °F)
|
|||||||||
Entrées universelles, UI | ||||||||||
MP-V-7A
|
3, UI1 à UI3
|
|||||||||
MP-V-9A
|
4, UI1 à UI4
|
|||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
|||||||||
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
|||||||||
Protection des entrées universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée
|
|||||||||
Entrées digitales | ||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant de mouillage nominal 2.4 mA
|
|||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
|||||||||
Comptage | ||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant de mouillage nominal 2.4 mA
|
|||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
|||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
|||||||||
Entrées supervisées | ||||||||||
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances | ||||||||||
Combinaisons de commutateurs surveillées | Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
|||||||||
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
|||||||||
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | ||||||||||
Entrées analogique - tension | ||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
|||||||||
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
|||||||||
Résolution
|
1,0 mV
|
|||||||||
Impédance
|
100 kohm
|
|||||||||
Entrées analogique - courant | ||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
|||||||||
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
|||||||||
Résolution
|
1 μA
|
|||||||||
Impédance
|
47 ohms
|
|||||||||
Entrées résistives | ||||||||||
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
|||||||||
R = Résistance en ohm | ||||||||||
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
|||||||||
R = Résistance en ohm | ||||||||||
Entrées température (thermistances) | ||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
|||||||||
Thermistances supportées | ||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
|||||||||
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
|||||||||
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
|||||||||
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
|||||||||
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
|||||||||
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
|||||||||
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
|||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
|||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
|||||||||
Balco
|
1 kohm
|
|||||||||
Précision de mesure | ||||||||||
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
|||||||||
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
|||||||||
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
||||||||||
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
|||||||||
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
||||||||||
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
|||||||||
Entrées de température RTD | ||||||||||
RTD pris en charge
|
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
|
|||||||||
Pt1000 | ||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
|||||||||
|
||||||||||
Ni1000 | ||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
|||||||||
|
||||||||||
LG-Ni1000 | ||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
|||||||||
|
||||||||||
Câblage température RTD | ||||||||||
Résistance maximale des câbles
|
20 ohms/câble (40 ohms total)
|
|||||||||
Capacitance maximale du câble
|
60 nF
|
|||||||||
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble. | ||||||||||
Sorties Triac, DO | ||||||||||
MP-V-7A
|
3, DO1 à DO3
|
|||||||||
MP-V-9A
|
3, DO1 à DO3
|
|||||||||
Évaluation sortie (pour chaque sortie Triac)
|
0,5 A max
|
|||||||||
Tension
|
24 Vca +/-20 %
|
|||||||||
Connexions communes
|
COM (terminal n° 18)
|
|||||||||
La borne commune COM peut être connectée à l'alimentation 24 V c.a. ou à la masse. | ||||||||||
Tension commune, sortie high-side
|
24 Vca
|
|||||||||
Tension commune, sortie low-side
|
0 Vca (masse)
|
|||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
|||||||||
Protection de sorties Triac
|
MOV et atténuateur au niveau de chaque sortie Triac
|
|||||||||
MOV entre le connecteur COM Triac et la masse
|
||||||||||
Sorties analogiques, AO | ||||||||||
MP-V-7A
|
1, VO1/CO1
|
|||||||||
MP-V-9A
|
2, VO1/CO1 et VO2/CO2
|
|||||||||
Protection des sorties analogiques
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque sortie
|
|||||||||
Sorties tension | ||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
|||||||||
Précision
|
+/-60 mV
|
|||||||||
Résolution
|
10 mV
|
|||||||||
Résistance de charge minimale
|
5 kohm à la masse
|
|||||||||
Plage de charge
|
0 à +2 mA
|
|||||||||
Connexions
|
Sortie tension (VO), Retour (RET)
|
|||||||||
Sorties de courant | ||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
|||||||||
Précision
|
+/-0,2 mA
|
|||||||||
Résolution
|
21 µA
|
|||||||||
Plage de charge
|
0 à 650 ohms
|
|||||||||
Connexions
|
Sortie intensité (CO), Retour (RET)
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés, notamment :
Les modèles MP-V-7A et MP-V-9A sont dotés de plusieurs terminaux RET pour le raccordement des retours d'E/S. Le rail de masse de signal/châssis commun est donc optionnel et pourrait ne pas être nécessaire.
Les sources d'alimentation individuelles de 24 V doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Produit |
Référence |
Embase de capteur avec capteur de température |
SXWSBTXXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité |
SXWSBTHXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Cache |
Blanc mat moyen |
SXWSCBXSELXX |
Cache |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBXSELXW |
Cache |
Noir brillant optimal |
SXWSCBXSELXB |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCBPSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBPSELXW |
Cache avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCBPSELXB |
Cache 3 boutons |
Blanc mat moyen |
SXWSC3XSELXX |
Cache 3 boutons |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3XSELXW |
Cache 3 boutons |
Noir brillant optimal |
SXWSC3XSELXB |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSC3PSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3PSELXW |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC3PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc mat moyen |
SXWSCDXSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDXSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile |
Noir brillant optimal |
SXWSCDXSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCDPSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDPSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCDPSELXB |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc mat moyen |
SXWSATXXXSLX |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc brillant optimal |
SXWSATXXXSLW |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Noir brillant optimal |
SXWSATXXXSLB |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Blanc mat moyen |
SLASXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle de SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Blanc brillant optimal |
SLAWXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle de SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Noir brillant optimal |
SLABXXX |