earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-MS-BLE
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
03/10/2023

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Multisensor RP-C-EXT-MS-BLE
Figura: Multisensor RP-C-EXT-MS-BLE

Introducción

El multisensor SpaceLogic™ RP-C-EXT-MS-BLE se conecta a los controladores de sala SpaceLogic RP y se utiliza para la detección de movimiento por infrarrojos y las mediciones de luminosidad. El multisensor admite aplicaciones basadas en Bluetooth de bajo consumo como el baliamiento y la comunicación por control remoto. ​

El multisensor se conecta al controlador de sala RP mediante un conector de tipo RJ45.

Los tres muelles flexibles del multisensor permiten una instalación rápida y fácil sobre teja de techo suspendido. El multisensor se suministra asimismo con un anillo de montaje que permite instalar el sensor en un techo con anclajes de pared y un orificio de 76 mm (3 in.) o una caja de empalmes eliminar o conexiones de 102 mm (4 in.).

El multisensor es un dispositivo con Bluetooth de consumo bajo (BLE). El soporte multisensor para la baliza de Bluetooth permite que los dispositivos cercanos con una aplicación específica instalada puedan interactuar cuando están cerca del multisensor de transmisión. La baliza de Bluetooth se puede usar para servicios como el posicionamiento en interior del dispositivo móvl. La aplicación móvil y el servicio ha de prestarlos un tercero. La conexión por Bluetooth también puede usarse para comunicaciones con el control remoto RP-C-RC-BLE, que permite controlar la iluminación, los panales y el aire acondicionado en una zona de un edificio de oficinas.

El multisensor forma parte de la gama de productos de módulos de expansión del controlador RP. El multisensor puede combinarse con los módulos de ampliación del controlador RP para el control de la iluminación y las persianas para ofrecer una solución de habitación conectada.

Características

El multisensor tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Detección de movimiento mediante sensor de infrarrojos pasivo

  • Medición de luminosidad mediante sensor de luz ambiente

  • Bluetooth de bajo consumo para aplicaciones de balizado como el posicionamiento interno - un servicio a prestar por un tercero

    El balizado sigue el perfil estándar de iBeacon: compatible con múltiples proveedores de posicionamiento interno

  • Bluetooth de bajo consumo para conexión inalámbrica a control remoto RP-C-RC-BLE

  • LED de estado para el dispositivo

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Bus de la sala

El room bus del controlador RP permite conectar al controlador, módulos de expansión de la connected room solution para el recuento de personas, la detección de movimiento, las mediciones de luminosidad y el nivel de ruido, aplicaciones basadas en Bluetooth de bajo consumo para el control de luces y persianas.

El bus de sala de controladores RP-C Pro y RP-C Pro Plus admite hasta nueve módulos de expansión de controladores RP conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Un máximo de siete dispositivos multisensor o Insight-Sensor

El room bus del controlador RP-C Advanced admite hasta seis módulos connected room solution conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Un máximo de cuatro dispositivos multisensor o Insight-Sensor

El bus de sala del controlador RP-V Advanced admite hasta cuatro módulos de expansión del controlador RP conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de un módulo de luz DALI

  • Máximo de un módulo de persiana SMI

  • Máximo de dos dispositivos multisensor o Insight-Sensor

Longitud total máxima del room bus es de 72 m (236 ft)

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Kit de anillos de montaje de sensores SpaceLogic 5 unidades

SXWREMR5XX10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión de alimentación de entrada CC
24 VCC
  
Alimentado por RP mediante el bus de sala (RJ45)
Consumo máximo
0,3 W
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Color de la cubierta
Blanco de señales (RAL9003)
Características mecánicas
 
action_zoom_plus_stroke
Diámetro externo total
97,5 mm (3,84 in.)
Diámetro de orificio de montaje
75,0 a 76,0 mm (2,95 a 3,00 in.)
Grosor de arandela externa
12 mm (0,47 in.)
Grosor externo total
19 mm (0,75 in.)
Grosor interno
20 mm (0,79 in.)
Profundidad interna total
28 mm (1,10 in.)
Peso, multisensor con muelles de montaje (3x)
0,083 kg (0,183 lb)
Peso, multisensor con anillo de montaje
0,094 kg (0,207 lb)
Instalación
Unidad de plástico que ha de empotrarse en un techo suspendido de tejas con un groso de hasta 45 mm (1,77 in.)
Compatibilidad
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versión 3.1.1 y superior
Compatibilidad con Bluetooth Low Energy
EcoStruxure Building Operation
versión 3.2.1 y posterior
Compatibilidad con balizas Bluetooth (iBeacon)
EcoStruxure Building Operation
versión 3.3.1 y posteriores
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subpartes B y C, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
ID FCC
DVE-MS1
Número de certificación ISED
IC: 24775-MS1
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
Puertos de comunicación
Room bus
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones daisy-chain
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del room bus: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Conexión inalámbrica
Bluetooth de baja energía
Protocolo de comunicación
Bluetooth ® 5.1 compatible con el bajo consumo de energía
Frecuencia
2,402 a 2,480 GHz
Máxima distancia de comunicación
Línea de visión: 50 m (164 pies)
Potencia de salida máxima
3 dBm
Antena
Antena integrada
Protocolo de baliza
iBeacon
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
38,4 MHz
SRAM (integrada)
256 KB
Memoria flash (integrada)
1024 KB
Memoria flash (en serie)
2 MB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Boton de reset
Interruptor de botón
Detección de movimiento
Sensor
Sensor de infrarrojos pasivos de tipo quad (PIR) con lentes Fresnel
Grado de detección
Consultar la tabla y la imagen siguientes.
 
action_zoom_plus_stroke

Altura del sensor de montaje

Rango del sensor de montaje (diámetro)

3.0 m (10 ft)

8,6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

Medidas de luminosidad
Sensor
Sensor de luz ambiente (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Respuesta espectral
Ojo humano
Rango de luminosidad
0 a 10 000 lux
Campo de visión
30 grados desde la vertical
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Puesta en marcha
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE