earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
13/08/2024

SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo de persianas de alto voltaje RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Figura: Módulo de persianas de alto voltaje RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Introducción

SpaceLogic™ RP-C-EXT-BL-4-HV-PD blind module connects to the SpaceLogic RP room controllers and provides I/O expansion for high-voltage blind control.

The high-voltage blind module enables control and power supply (230 VAC) of motorized window blinds and shutters.

The blind module is part of the RP controller expansion modules for connected room solution and can be combined with other modules from this product range.

Características

El módulo de persianas de alto voltaje tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Cuatro salidas de control para control de pantallas alimentadas con 230 VCA (apertura, cierre, posicionamiento)

  • Cuatro entradas digitales para conectar interruptores de persianas y los contactos de ventana. Las entradas digitales son de tipo de voltaje extrabajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).

  • Medición del consumo de energía por módulo

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectividad con aplicaciones móviles para el ajuste del confort personalizado

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida ciega

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Room bus

The RP controller room bus allows RP controller expansion modules to be connected to the controller for people counting, motion detection, luminosity and sound pressure level measurements, Bluetooth Low Energy based applications, and control of electric lights and window blinds.

The RP-C Pro and RP-C Pro Plus controller room bus supports up to nine connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of seven Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-C Advanced controller room bus supports up to six connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of four Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-V Advanced controller room bus supports up to four connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of one DALI light module

  • Maximum of one SMI blind module

  • Maximum of two Multi-sensor or Insight-Sensor devices

Maximum total length of the room bus is 72 m (236 ft).

Conectividad con aplicaciones móviles

The Engage mobile application enables control of room temperature, fan speed, lights, and blinds/shades directly from a smartphone. A user can manage these settings when the application is connected to the RP controller.

The Engage mobile application is free and available for download from Google Play and Apple App Store.

For more information, see the Engage Specification Sheet.

Tabla: Referencias

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, DIN-rail end clip
package of 25 pieces
SXWDINEND10001
Mounting plate - RP controller expansion modules
package of 5 pieces
SXWREMPK510001

Especificaciones

Electrical
Nominal voltage
230 VAC
Operating voltage range
+/-10 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum current consumption
8 A
Room bus power consumption
0.3 W (24 VDC)
Protection
Maximum 16 A external fuse (circuit breaker) is needed
Overvoltage category
III
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)
Humidity
20 to 90 % RH non-condensing
Pollution degree
2
Material
Plastic flame rating
UL94 V-0
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.437 kg (0.963 lb)
Recommended installation
DIN rail or flat surface in a cabinet a
Connectors
Power input: 1 x 3-pin Wieland GST15i3 connector
  
Blind outputs: 4 x 4-pin Wieland GST15i4 connector
  
Digital inputs: 4 x 2-pin Wieland GST15i2 connector
Optional mounting plate
The mounting plate is used to facilitate mounting and cable management for the RP controller expansion module as well as to provide strain relief for the connectors.
Dimensions
202 W x 268.3 H x 17.8 D mm (8.0 W x 10.6 H x 0.7 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.306 kg (0.675 lb)
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Energy metering support
EcoStruxure Building Operation
version 3.3.1 and later
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Communication ports
Room bus
RS-485
  
Dual RJ45 ports for daisy-chain configurations
  
Use a Cat 5 (or higher) cable
  
Maximum total length of the room bus: 72 m (236 ft)
Room bus protection
Transient voltage suppressors on communication and power signals
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
80 MHz
SRAM (embedded)
320 KB
Flash memory (embedded)
512 KB
NOR flash memory
16 MB
Status indicator
LED (green and red) that shows the status of the device
Blind status indicator
One status LED (green) for each output
Address switch
Rotary switch 0 to 9
Set button
Push-button switch
Energy metering
Medición del consumo de energía
The energy consumption is measured in Wh, shared by the four outputs.
Accuracy class (according to IEC 61557-12)
Active energy measurement: Class 1
Typical measurement accuracy at room temperature
20 to 100 W: 5%
  
100 to 3000 W: 1%
Salidas de persiana
Motor control outputs for 230 VAC powered blind motors with automatic end stop detection. An end stop at the top position is required. An end stop at the bottom position is recommended.
Outputs
4, Blind 1 to Blind 4
Output terminals
N, PE, ↑ (UP), and ↓ (DOWN)
Power distribution
230 VAC (same voltage as power supply)
  
Maximum 2 A load per output
  
Maximum 8 A total load for the 4 outputs
Digital inputs
Inputs
4, DI1 to DI4
Range
Dry contact, 0 to 5.0 VDC, 2.2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Conexiones

Follow proper installation wiring diagrams and instructions. For more information on wiring, see Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Figura: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Tabla: Required External Connectors

Use

Part number

Reference

Connector type

Suitable for cable diameters

mm (inches)

Marking

Color of coding

/housing

Minimum order quantity

Power supply input

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Female

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Black

/Black

100

Blind outputs

SXWRPCCONWBLHV

91.942.4053.1

Male

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1: ↑ (UP)

2: ↓ (DOWN)

Black

/Black

50

Digital inputs

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Female

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Light blue

/White

100

The external connectors need to be ordered separately. The connectors can be ordered in quantities of 50 or 100 from Schneider Electric using the above part numbers. The connectors can also be ordered directly from Wieland using the above reference numbers. For more information, see the Wieland Electric web site.

Compatibility with the type and characteristics of the blind motors should be verified at an early stage in your project. In case of uncertainty, additional testing may be required.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Puesta en marcha
  • Engage