earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
13/08/2024

SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo de luz RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10 V
Figura: Módulo de luz RP-C-EXT-0-10V-4-PD – 0-10 V

Introducción

SpaceLogic™ RP-C-EXT-0-10V-4-PD light module connects to the SpaceLogic RP room controllers and provides I/O expansion for 0-10V lighting control.

The 0-10V light module enables power supply and control of lights equipped with 0-10V ballasts.

Lighting can be controlled by the RP controller through motion detection and light intensity measurement provided by the Multi-sensor or Insight-Sensor, or by SpaceLogic Sensors connected to the RP controller.

The 0-10V light module is part of the RP controller expansion modules for connected room solution and can be combined with other modules from this product range.

Características

El módulo de luz 0-10V tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Cuatro salidas de control de luz (el número máximo de luces por salida se determina por la corriente de entrada máxima)

  • Cuatro entradas digitales para la conexión de interruptores de luz y contactos de ventana. Las entradas digitales son de tipo de voltaje extrabajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).

  • Medición del consumo de energía por módulo

  • Apropiado para montaje en techos

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectividad con aplicaciones móviles para el ajuste del confort personalizado

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida de luz

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Control de iluminación 0-10V

Las salidas de luz se conectan a la red de suministro de potencia mediante el módulo de luz 0-10V. Para los cables de la señal de control 0-10 VDC, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). La señal de control 0-10 VDC cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).

La interfaz análoga tiene las siguientes características:

  • Control independiente de cada una de las cuatro salidas.

  • Las luces en cada salida pertenecen al mismo grupo y, por tanto, están conectadas de forma simultánea (la misma configuración ON / OFF / Dimming).

  • La potencia al contrapseo se corta cuando las luces se apagan.

Bus de la sala

The RP controller room bus allows RP controller expansion modules to be connected to the controller for people counting, motion detection, luminosity and sound pressure level measurements, Bluetooth Low Energy based applications, and control of electric lights and window blinds.

The RP-C Pro and RP-C Pro Plus controller room bus supports up to nine connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of seven Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-C Advanced controller room bus supports up to six connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of two DALI light modules

  • Maximum of two SMI blind modules

  • Maximum of four Multi-sensor or Insight-Sensor devices

The RP-V Advanced controller room bus supports up to four connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of one DALI light module

  • Maximum of one SMI blind module

  • Maximum of two Multi-sensor or Insight-Sensor devices

Maximum total length of the room bus is 72 m (236 ft).

Conectividad con aplicaciones móviles

The Engage mobile application enables control of room temperature, fan speed, lights, and blinds/shades directly from a smartphone. A user can manage these settings when the application is connected to the RP controller.

The Engage mobile application is free and available for download from Google Play and Apple App Store.

For more information, see the Engage Specification Sheet.

Tabla: Referencias

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-0-10V-4-PD
SXWRE0104PD10001
DIN-RAIL-CLIP, DIN-rail end clip
package of 25 pieces
SXWDINEND10001
Mounting plate - RP controller expansion modules
package of 5 pieces
SXWREMPK510001

Especificaciones

Electrical
Nominal voltage
230 VAC
Operating voltage range
+/-10 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum current consumption
10 A
Room bus power consumption
0.3 W (24 VDC)
Protection
Maximum 16 A external fuse (circuit breaker) is needed
Overvoltage category
III
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)
Humidity
20 to 90 % RH non-condensing
Pollution degree
2
Material
Plastic flame rating
UL94 V-0
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.418 kg (0.922 lb)
Recommended installation
DIN rail or flat surface in a cabinet a
Connectors
Power input: 1 x 3-pin Wieland GST15i3 connector
  
Light outputs: 4 x 5-pin Wieland GST15i5 connector
  
Digital inputs: 4 x 2-pin Wieland GST15i2 connector
Optional mounting plate
The mounting plate is used to facilitate mounting and cable management for the RP controller expansion module as well as to provide strain relief for the connectors.
Dimensions
202 W x 268.3 H x 17.8 D mm (8.0 W x 10.6 H x 0.7 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.306 kg (0.675 lb)
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Energy metering support
EcoStruxure Building Operation
version 3.3.1 and later
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Communication ports
Room bus
RS-485
  
Dual RJ45 ports for daisy-chain configurations
  
Use a Cat 5 (or higher) cable
  
Maximum total length of the room bus: 72 m (236 ft)
Room bus protection
Transient voltage suppressors on communication and power signals
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
80 MHz
SRAM (embedded)
320 KB
Flash memory (embedded)
512 KB
NOR flash memory
16 MB
Status indicator
LED (green and red) that shows the status of the device
Light status indicator
One status LED (green) for each output
Address switch
Rotary switch 0 to 9
Set button
Push-button switch
Energy metering
Medición del consumo de energía
The energy consumption is measured in Wh, shared by the four outputs.
Accuracy class (according to IEC 61557-12)
Active energy measurement: Class 1
Typical measurement accuracy at room temperature
20 to 100 W: 5%
  
100 to 3000 W: 1%
0-10V light outputs
Outputs
4, Light 1 to Light 4
Output terminals
N, PE, L, AOn (n: 1 to 4), and COM
Analog output voltage
0 to 10 VDC
Maximum source/sink current
10 mA per output
Power distribution
230 VAC (same voltage as power supply)
  
Maximum 5 A load per output
  
Maximum 10 A total load for the 4 outputs
  
Maximum 165 A inrush current (<20 ms) per output
  
Maximum 800 A inrush current (<200 µs) per output
Digital inputs
Inputs
4, DI1 to DI4
Range
Dry contact, 0 to 5.0 VDC, 2.2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Conexiones

Follow proper installation wiring diagrams and instructions. For more information on wiring, see the SpaceLogic Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-0-10V-4-PD
Figura: RP-C-EXT-0-10V-4-PD

Tabla: Required External Connectors

Use

Part number

Reference

Connector type

Suitable for cable diameters

mm (inches)

Marking

Color of coding

/housing

Minimum order quantity

Power supply input

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Female

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Black

/Black

100

Light outputs

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Male

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, L, D2, D1

D2: AO1..4

D1: COM

Pastel blue

/White

50

Digital inputs

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Female

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Light blue

/White

100

The external connectors need to be ordered separately. The connectors can be ordered in quantities of 50 or 100 from Schneider Electric using the above part numbers. The connectors can also be ordered directly from Wieland using the above reference numbers. For more information, see the Wieland Electric web site.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Puesta en marcha
  • Engage