earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Graphique circulaire de point

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Le graphique circulaire de point contient une ou plusieurs variables. Vous pouvez modifier les couleurs et la méthode de calcul de chaque variable.

Centre du graphique circulaire

Le centre du graphique peut être configuré comme suit :

  • Aucun : Aucun centre de graphique affiché.

  • Moyenne : Affiche la valeur moyenne pour toutes les variables du graphique.

  • Total : Affiche le nombre total de variables du graphique.

  • Min : Affiche la valeur de la variable avec la valeur la plus basse au centre du graphique.

  • Max : Affiche la valeur de la variable avec la valeur la plus élevée au centre du graphique.

Valeurs numériques

La fonction Afficher les valeurs vous permet d'obtenir un affichage numérique de toutes les valeurs du graphique de point.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Dashboard Widgets
  • Configuration d'un graphique circulaire de point