earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: IP-IO , IP-IO Smoke Control
Funktionen: Technik, Hardware, Smoke Control
Produktversion: 7.0
24.04.2025

SpaceLogic IP-IO

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-Modul
Abbildung: IP-IO-Modul

Einleitung

Das SpaceLogic™ IP-IO Modul bietet eine E/A-Erweiterung für Ihre HLK-Anwendung über BACnet/IP. Das Modul kann seine E/A-Ressourcen über Anwendungen teilen, die in Automation Servern, BACnet/IP-Controllern oder Systemen von Drittanbietern laufen. Mit der Unterstützung von lokalen Alarmen und Trendlogs vermeidet das IP-IO-Modul unnötigen Datenverkehr über das Netzwerk, während es wichtige Daten lokal speichern kann. Das IP-IO-Modul kann in der Nähe von Anlagen im Feld installiert werden, die weit entfernt vom Automation Server oder dem BACnet/IP-Controller sind. Alle IP-IO-Modelle unterstützen ein optionales Display, das Einblick und Steuerung der Ein- und Ausgänge ermöglicht.

Das IP-IO-Modul weist folgende Funktionen auf:

  • IP-fähig mit Dual-Port-Ethernet-Switch

  • BACnet/SC-Knoten

  • Vielseitiger E/A-Punktmix

  • Erweiterte Überwachung

  • Commission App für die Inbetriebnahme des Controllers bevor der BMS platziert wird

  • Umfassende Unterstützung der EcoStruxure Building Operation Software mit effizienten Engineering-Tools

  • Aktualisierung mit signierter Firmware

Informationen über die maximale Anzahl von IP-IO-Modulen, die mit einem Automation Server oder BACnet/IP-Controller verwendet werden können, finden Sie in den Architekturrichtlinien.

IP-Konnektivität, flexible Netzwerktopologien und Unterstützung für BACnet/SC-Anwendungen

The IP-IO module is based on open protocols that simplify interoperability, IP configuration, and device management, and can be enabled as BACnet/SC nodes for increased cybersecurity:

  • IP addressing

  • BACnet/IP or BACnet/SC communications

  • DHCP for easy network configuration

The IP-IO module has a dual-port Ethernet switch, which enables flexible network topologies:

  • Star

  • Daisy chain

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ring

In a star topology, the IP-IO module and the parent EcoStruxure BMS server are individually connected to an Ethernet switch. Daisy-chain multiple IP-IO modules together to reduce the installation time and cost. Use an RSTP ring topology when you want a non-operational IP-IO module to be detected and recovered quickly and efficiently.

BACnet/SC (Secure Connect-)Unterstützung

The IP-IO module supports BACnet/SC applications as a BACnet/SC node. This allows the IP-IO module to be used in a BACnet/SC network, which allows secure transport of BACnet traffic and information between BACnet/SC devices over private and public networks without the need for BBMDs, VLANs, and VPNs, because the BACnet/SC protocol uses WebSocket technology and TLS 1.3 encryption. In addition, BACnet/SC uses certificate management to help ensure only those devices authorized to be on a BACnet/SC network can operate on that network.

Modelle mit einem vielseitigen E/A-Punktemix

Das IP-IO-Modul wird in drei Versionen mit unterschiedlicher I/O-Anzahl und vielseitigen Datenpunkttypen angeboten, die zu einer breiten Palette von Anwendungen passen. Die universellen Eingänge/Ausgänge sind sehr flexibel und können als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden.

Tabelle: I/O Point Types by IP-IO Models

I/O Point Types

IP-IO-DI10

IP-IO-UIO10

IP-IO-UIO5DOFA4

Digital inputs

10

-

-

Universal I/O

Type Ub

-

10

5

Relay outputs

Form A

-

-

3

High power relay outputs

Form A

-

-

1

Tabelle: Configurations by I/O Point Types

Configurations

Digital Inputs

Universal I/O

Type Ub

Relay Outputs

Form A

High Power Relay Outputs

Form A

Digital inputs

yes

yes

-

-

Counter inputs

yes

yes

-

-

Supervised inputs

-

yes

-

-

Voltage inputs

(0 to 10 VDC)

-

yes

-

-

Current inputs

(0 to 20 mA)

-

yes

-

-

Temperature inputs

-

yes

-

-

Resistive inputs

-

yes

-

-

2-wire RTD temperature inputs

-

yes

-

-

Voltage outputs

(0 to 10 VDC)

-

yes

-

-

Digital outputs

-

-

yes

yes

Digital pulsed outputs

-

-

yes

yes

PWM outputs

-

-

yes

yes

Tristate outputs

-

-

yes

-

Tristate pulsed outputs

-

-

yes

-

Digitaleingänge

The digital inputs can be used for cost effective sensing of multiple dry contact digital inputs in applications, such as equipment status monitoring or alarm point monitoring. As counter inputs, digital inputs are commonly used in energy metering applications.

Universal-Ein- und -Ausgänge

The universal inputs/outputs are ideal for any mix of temperature, pressure, flow, status points, and similar point types in a building control system.

As counter inputs, the universal inputs/outputs are commonly used in energy metering applications. As RTD inputs, they are ideal for temperature points in a building control system. As supervised inputs, they are used for security applications where it is critical to know whether or not a wire has been cut or shorted. These events provide a separate indication of alarms and events in the system.

For all analog inputs, maximum and minimum levels can be defined to automatically detect over-range and under-range values.

Die Unversal-Ein- und Ausgänge können auch als Spannungsausgänge verwendet werden, ohne externe Bias-Widerstände zu erfordern. Daher unterstützen Universal-Ein-/Ausgänge eine Vielzahl von Geräten, wie zum Beispiel Aktoren.

Relais Ausgänge

The relay outputs support digital Form A point types. The Form A relays are designed for direct load applications.

Hochleistungsrelaisausgang

The high power relay output is ideal for switching loads of up to 12 A, such as electrical heating elements.

Erweiterte Überwachung

The I/O module supports local trends and alarms, enabling local operation when the I/O module is offline.

With user-defined fallback values, the I/O module outputs will be in a predictable state in cases of network disruption.

The battery-free power backup of the memory and real-time clock helps prevent data loss and allows seamless and quick recovery after a power disruption.

Alle IP-IO-Modelle können mit einem optionalen Displaymodul geliefert werden (das gleiche Modul, das für den MP-C verwendet wird), das eine LCD-Anzeige und fünf Tasten umfasst. Mit diesem Modul können Sie Analog- und Digitalausgänge manuell übersteuern zum Testen, zur Inbetriebnahme und zur Wartung von Geräten, die an die Ausgänge angeschlossen sind. Die dedizierte Verarbeitungsleistung des Display-Moduls sichert zuverlässige Handschaltung für Wartungsanwendungen. Der Handschaltungsstatus kann von den Benutzerschnittstellen, wie der EcoStruxure Building Operation WorkStation und WebStation, angezeigt werden, was eine genauere Überwachung und Steuerung ermöglicht.

 
action_zoom_plus_stroke Display-Modul
Abbildung: Display-Modul

In WorkStation, you update the firmware of multiple I/O modules at the same time and with minimum down time. The EcoStruxure BMS server keeps track of the installed firmware to support backup, restore, and replacement of the I/O modules. The server can host I/O modules of different firmware versions.

Commission App

Die mobile Commission-App ist für die lokale Konfiguration, die Feldanwendung und die Inbetriebnahme von IP-IO-Modulen vorgesehen. Die App reduziert die Inbetriebnahmezeit, erlaubt Flexibilität bei der Durchführung des Projekts und minimiert Abhängigkeiten von der Netzwerk-Infrastruktur.

The mobile application is designed for use with Android, Apple (iOS), and Microsoft Windows 10 and Windows 11 devices. For more information, see the EcoStruxure Building Commission Specification Sheet.

 
action_zoom_plus_stroke Commission App
Abbildung: Commission App

Using the Commission mobile application, you can connect to IP-IO modules and BACnet/IP controllers over the network. Using a wireless access point or a network switch, you can connect to a network of IP-IO modules and BACnet/IP controllers on the local IP network.

Gerätekonfiguration

With the Commission mobile application, you can easily discover IP-IO modules and BACnet/IP controllers on the IP network. You can change the configuration of each module and controller, including the BACnet and IP network settings, location, and parent server. To save engineering time, you can save common device settings and then reuse them for devices of the same type and model.

Feldanwendung und E/A-Test

The Commission mobile application does not require an EcoStruxure BMS server or a network infrastructure to be in place. You can use the mobile application to load the IP-IO application directly into the local IP-IO module and deploy the IP-IO module. The IP-IO application can be created offline using Project Configuration Tool or WorkStation while preserving all external bindings to server and controller applications using the IP-IO module's I/O points. You can also perform an I/O checkout to ensure that the IP-IO module's I/O points are configured, wired, and operating correctly.

Kompletter EcoStruxure Building Operation-Software-Support

The power of the I/O module is fully realized when it is part of an EcoStruxure BMS, which provides the following benefits:

  • WorkStation/WebStation interface

  • Device discovery

  • Engineering efficiency

Schnittstelle zu WorkStation/WebStation

WorkStation and WebStation provide a consistent user experience regardless of which EcoStruxure BMS server the user is logged on to. The user can log on to the parent EcoStruxure BMS server to engineer, commission, supervise, and monitor the I/O modules and RP and MP controllers. For more information, see the WorkStation and WebStation specification sheets.

Geräteerkennung

The enhanced Device Discovery in WorkStation enables you to easily identify the I/O modules on a BACnet network and to associate the I/O modules with their parent server.

Engineering-Effizienz

The engineering and maintenance of the I/O modules can be done very efficiently using the EcoStruxure Building Operation reusability features. With these features, you can create library items (Custom Types) for a complete I/O module application that contains I/O point configurations and all necessary objects such as trends and alarms. The I/O module application in the Custom Types library is reusable across all I/O modules of the same model. You can use the I/O module application as a base for creating new I/O modules intended for similar applications. You can then edit the I/O module application, and the changes are automatically replicated to all I/O modules, while each I/O module keeps its local values.

WorkStation supports both online and offline engineering of the I/O modules. You can make the configuration changes online or use database mode to make the changes offline. In database mode, the changes are saved to the EcoStruxure Building Operation database so that you can apply the changes to the I/O modules later.

Project Configuration Tool enables you to perform all the engineering off site, without the need for physical hardware, which minimizes the time you need to spend on site. You can run the EcoStruxure BMS servers virtually and engineer the RP and MP controllers and the I/O modules before you deploy your server, controller, and I/O module applications to the servers, controllers, and I/O modules on site. For more information, see the Project Configuration Tool specification sheet.

Aktualisierung mit signierter Firmware

Using digitally signed firmware provides more secure upgrading of the device. During an upgrade, the device verifies that the firmware is authentic and uncompromised Schneider Electric firmware. If the device detects discrepancies in the authenticity or integrity of the firmware, it will reject the upgrade. Once the device is upgraded with signed firmware, all upgrades thereafter must be with a signed firmware version.

Tabelle: Artikelnummern für IP-IO

Produkt

Artikelnummer

IP-IO-DI10
SXWIPIOAA10001
IP-IO-UIO10
SXWIPIOBA10001
IP-IO-UIO5DOFA4
SXWIPIOCA10001

IP-IO-DI10-BAA a

SXWIPIOAA10A01

IP-IO-UIO10-BAA a

SXWIPIOBA10A01

IP-IO-UIO5DOFA4-BAA a

SXWIPIOCA10A01

IP-IO-DI10-SMK b

SXWIPIOAA1S001

IP-IO-UIO10-SMK b

SXWIPIOBA1S001

IP-IO-UIO5DOFA4-SMK b

SXWIPIOCA1S001
  1. Entspricht dem Buy American Act (BAA).
  2. Zugelassen für die Verwendung in UL 864 Rauchkontrollsystemen. Die Modelle mit Rauchkontrolle (SMK) werden mit einer validierten UL 864 Softwareversion ausgeliefert, die sich von der zuletzt veröffentlichten Software unterscheiden kann. Weitere Informationen über die zugelassenen Softwareversionen für das Gerät, wenn dieses in UL 864 Rauchkontrollsystemen verwendet wird, finden Sie im Dokument 01-16001-XX-en für die Softwareversionen des Rauchkontrollsystems – EcoStruxure Building Management.

Tabelle: Artikelnummern für IP-IO-Zubehör

Produkt

Artikelnummer

MP-CßDISPLAY a

(MP-C Handschaltungs-Displaymodul)

SXWMPCDSP10001

MP-C-BAA-DISPLAY b

(MP-C-Handschaltungs-Displaymodul)

SXWMPCDSP10A01
DIN-RAIL-CLIP, DIN-rail end clip
package of 25 pieces
SXWDINEND10001
  1. Zugelassen für die Verwendung in UL 864 Rauchkontrollsystemen.
  2. MP-C-BAA-DISPLAY ist ein Teil von Buy American Act (BAA) entsprechenden Bundles zusammen mit entweder dem MP-C-15A-BAA- oder dem MP-C-36A-BAA-Controller. MP-C-BAA-DISPLAY kann nur über die Artikelnummer des MP-C-15A-BAA-Bundles (SXWMPC15AB10A01) oder des MP-C-36A-BAA-Bundles (SXWMPC36AB10A01) bestellt werden. Das MP-C-BAA-DISPLAY unterscheidet sich in Hinsicht auf Hardware und Funktionalität nicht vom MP-C DISPLAY.

For more information on part numbers for Network Connectivity Accessories, see the Für weitere Informationen siehe Product Selection Guide - EcoStruxure Building ..

Spezifikationen

AC input
Nominal voltage
24 VAC
Operating voltage range
+/- 20 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum power consumption
17 VA
Power input protection
MOV suppression and internal fuse
DC input
Nominal voltage
24 to 30 VDC
Operating voltage range
21 to 33 VDC
Maximum power consumption
9 W
Power input protection
MOV suppression and internal fuse
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F) at normal operation a
  
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) for rooftop applications, horizontal installation only a
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Maximum humidity
95 % RH non-condensing
Material
Plastic flame rating
UL94-5V
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
153 W x 110 H x 64 D mm (6.0 W x 4.3 H x 2.5 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight, IP-IO-DI10
Including terminal blocks
0.337 kg (0.742 lb)
Weight, IP-IO-UIO10
Including terminal blocks
0.336 kg (0.740 lb)
Weight, IP-IO-UIO5DOFA4
Including terminal blocks
0.357 kg (0.787 lb)
Recommended installation
DIN rail or flat surface in a cabinet a
Terminal blocks
Removable
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.4 and later
BACnet/SC network support
EcoStruxure Building Operation
version 6.0.1 and later
EcoStruxure Building Management Smoke Control System a
EcoStruxure Building Operation
For information, see the Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management document, 01-16001-XX-en.
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
Smoke control product safety a
UL 864
Real-time clock
Accuracy, at 25 °C (77 °F)
+/-1 minute per month
Backup time, at 25 °C (77 °F)
7 days minimum
Communication ports
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45), IEEE 802.3 compliant
USB
1 USB 2.0 device port (mini-B)
  
1 USB 2.0 host port (type-A), 5 VDC, 2.5 W
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, default 47808
  
BACnet/SC, port configurable, no default port
  
BTL B-ASC (BACnet Application Specific Controller) a
CPU
Frequency
500 MHz
Type
ARM Cortex-A7 dual-core
DDR3 SDRAM
128 MB
NOR flash memory
32 MB
Memory backup
128 kB, FRAM, non-volatile
MP-C Display (Optional)
Removable
No
Display size
36 W x 17 H mm (1.4 W x 0.7 H in.)
Display resolution
128 x 64 pixels
Display type
FSTN monochrome LCD, white color transflective backlight
Power consumption
max. 0.15 W (45 mA at 3.3 V)
Ambient temperature, operating
-30 to +60 °C (-22 to +140 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Maximum humidity
95 % RH non-condensing
Weight
0.035 kg (0.077 lb)
Compliance mit Normen
EN ISO 16484-2
Digital inputs, DI
Channels, IP-IO-DI10
10, DI1 to DI10
Channels, IP-IO-UIO10
0
Channels, IP-IO-UIO5DOFA4
0
Absolute maximum ratings
-0.5 to +24 VDC
Digital input protection
Transient voltage suppressor on each digital input
Digital inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
150 ms
Counter inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
20 ms
Maximum frequency
25 Hz
Universal inputs/outputs, Ub
Channels, IP-IO-DI10
0
Channels, IP-IO-UIO10
10 Ub, Ub1 to Ub10
Channels, IP-IO-UIO5DOFA4
5 Ub, Ub1 to Ub5
Absolute maximum ratings
-0.5 to +24 VDC
A/D converter resolution
16 bits
Universal input/output protection
Transient voltage suppressor on each universal input/output
Digital inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
150 ms
Counter inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
20 ms
Maximum frequency
25 Hz
Supervised inputs
5 V circuit, 1 or 2 resistors
Monitored switch combinations
Series only, parallel only, and series and parallel
Resistor range
1 to 10 kohm
For a 2-resistor configuration, each resistor must have the same value +/- 5 %
Voltage inputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-(7 mV + 0.2 % of reading)
Resolution
1.0 mV
Impedance
100 kohm
Current inputs
Range
0 to 20 mA
Accuracy
+/-(0.01 mA + 0.4 % of reading)
Resolution
1 μA
Impedance
47 ohm
Resistive inputs
10 ohm to 10 kohm accuracy
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistance in ohm
10 kohm to 60 kohm accuracy
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistance in ohm
Temperature inputs (thermistors)
Range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)
Supported thermistors
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD w/ 11k shunt)
Linearized 10 kohm
Satchwell D?T
Linearized 10 kohm
Johnson Controls
2.2 kohm
Xenta
1.8 kohm
Balco
1 kohm
Measurement accuracy
20 kohm
-50 to -30 °C: +/-1.5 °C (-58 to -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.5 °C (-22 to +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm, and 1.8 kohm
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 to -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 to +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
Linearized 10 kohm
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 to -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.75 °C (-22 to +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
1 kohm
-50 to +150 °C: +/-1.0 °C (-58 to +302° F: +/-1.8 °F)
RTD temperature inputs
Supported RTDs
Pt1000, Ni1000, and LG-Ni1000
Pt1000
Sensor range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

BACnet/IP device environment

Sensor range

Measurement accuracy

0 to 50 °C (32 to 122 °F)

-50 to +70 °C (-58 to +158 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

0 to 50 °C (32 to 122 °F)

70 to 150 °C (158 to 302 °F)

+/-0.7 °C (+/-1.3 °F)

-40 to +60 °C (-40 to +140 °F)

-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

+/-1.0 °C (+/-1.8 °F)

Ni1000
Sensor range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

BACnet/IP device environment

Sensor range

Measurement accuracy

0 to 50 °C (32 to 122 °F)

-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 to +60 °C (-40 to +140 °F)

-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

LG-Ni1000
Sensor range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

BACnet/IP device environment

Sensor range

Measurement accuracy

0 to 50 °C (32 to 122 °F)

-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 to +60 °C (-40 to +140 °F)

-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

RTD temperature wiring
Maximum wire resistance
20 ohm/wire (40 ohm total)
Maximum wire capacitance
60 nF
The wire resistance and capacitance typically corresponds to a 200 m wire.
Voltage outputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-60 mV
Resolution
10 mV
Minimum load resistance
5 kohm
Load range
-1 to +2 mA
Relay outputs, DO
Channels, IP-IO-DI10
0
Channels, IP-IO-UIO10
0
Channels, IP-IO-UIO5DOFA4
3, DO1 to DO3
Contact rating
250 VAC/30 VDC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Switch type
Form A Relay
  
Single Pole Single Throw
  
Normally Open
Isolation contact to system ground
3000 VAC
Cycle life (Resistive load)
At least 100,000 cycles
Minimum pulse width
100 ms
High power relay outputs, DO
Channels, IP-IO-DI10
0
Channels, IP-IO-UIO10
0
Channels, IP-IO-UIO5DOFA4
1, DO4
Contact rating
250 VAC/24 VDC, 12 A, Pilot Duty (B300)
Switch type
Form A Relay
  
Single Pole Single Throw
  
Normally Open
Isolation contact to system ground
5000 VAC
Cycle life (Resistive load)
At least 100,000 cycles
Minimum pulse width
100 ms

Anschlüsse

Follow proper installation wiring diagrams and instructions, including these instructions:

  • All IP-IO models have several RET terminals for connection of I/O returns, so a common chassis/signal ground rail is optional and may not be needed.

  • Individual 24 V power sources to the field must be current limited to maximum 4 A for UL compliant installations, and maximum 6 A in other areas.

  • For more information on wiring, see Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-DI10
Abbildung: IP-IO-DI10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO10
Abbildung: IP-IO-UIO10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO5DOFA4
Abbildung: IP-IO-UIO5DOFA4
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • Commission
  • Project Configuration Tool – Version 2
  • Automated Engineering Tool
  • Architectural Guidelines 7.0.1