Il modulo oscuranti RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD SMI si collega ai controllori degli ambienti RP-C e offre espansione I/O per il controllo di motori alimentati AC con SMI (Standard Motor Interface per applicazioni AC).
Il modulo per oscuranti SMI è un attuatore certificato e registrato SMI (controller) conforme a SMI versione 3.0. SMI 3.0 offre manutenzione semplificata, nuove funzioni, robustezza migliorata e alta compatibilità. Il modulo può essere utilizzato con prodotti SMI versione 2.0 perché l'interfaccia è compatibile con le versioni precedenti.
Il modulo oscuranti a tensione di linea SMI abilita il controllo e l'alimentazione (230 V CA) di oscuranti, veneziane motorizzate, persiane a rullo, tende da sole e altri prodotti di oscuramento (in genere per uso interno).
Il modulo oscuranti SMI è parte dei moduli di espansione RP Series per la soluzione della stanza integrata e può essere combinato con altri moduli di questa gamma di prodotti.
Il modulo oscuranti a tensione di linea SMI ha le seguenti funzionalità:
Alimentazione e comunicazione attraverso il room bus
Un canale SMI, diviso in quattro uscite, per il controllo SMI di oscuranti alimentati a 230 V CA (apertura, chiusura, posizionamento)
Quattro ingressi digitali per il collegamento dei pulsanti e contatti finestra
Misura del consumo energetico per modulo
Connettori Wieland per un'installazione semplice e veloce
App Mobile Engage per le impostazioni di comfort dell'ambiente
LED di stato per il dispositivo
Un LED di stato per ogni uscita oscuramento
Interruttore girevole per configurazione indirizzo
L'interfaccia SMI offre le seguenti funzionalità:
È possibile controllare fino a 16 motori di oscuranti o unità elettricamente in parallelo (a patto che non vengano superati i limiti di carico)
Posizionamento intermedio di alta precisione
Feedback del motore con informazioni di diagnostica
Il room bus dell'RP-C permette ai moduli di espansione RP Series e ai multisensori di venire collegati al controllore per il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità, la comunicazione con il telecomando (RP-C-RC-BLE) e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.
Il Room bus RP-C supporta fino a sei moduli di espansione RP Series e multisensori con i seguenti limiti:
Massimo due moduli luci DALI
Massimo due moduli oscuranti SMI
Massimo quattro multisensori
La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)
L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP-C.
L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica Engage.
Prodotto |
Numero di parte |
RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
|
SXWRESMI4HVPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
|
SXWDINEND10001
|
Elettriche | |
Tensione nominale
|
230 VAC
|
Range di tensione d'esercizio
|
+/-10 %
|
Frequenza
|
50/60 Hz
|
Massimo consumo di corrente
|
8 A
|
Room Bus consumo di energia elettrica
|
0.3 W (24 VDC)
|
Protezione
|
Se necessario fusibile esterno da 16 A massimo (interruttore magnetotermico)
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, in magazzino
|
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
|
Umidità
|
Da 20 a 90 % RH (senza condensa)
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Materiale | |
Classificazione fiamma plastica
|
UL94 V-0
|
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
Meccaniche | |
Dimensioni
|
198 L x 110 A x 64 S mm (7,8 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
|
|
Peso
|
0.405 kg (0.893 lb)
|
Installazione
|
Guida DIN o superficie piatta
|
Connettori
|
Entrata alimentazione: connettore GST15i3 Wieland 1 x 3 pin
|
Uscite oscuranti: connettore GST15i5 Wieland 4 x 5 pin
|
|
Ingressi digitali: connettore GST15i2 Wieland 4 x 2 pin
|
|
Compatibilità software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versione 3.2 e successiva
|
Dichiarazioni di conformità | |
Emissione
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
|
Immunità
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Standard sicurezza
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Porte di comunicazione | |
Room Bus
|
RS-485
|
Doppia porta RJ45 per configurazione con collegamento entra/esci
|
|
Usare un cavo di cat 5 (o superiore)
|
|
Lunghezza massima totale del Room Bus: 72 m (236 ft)
|
|
Protezione Room Bus
|
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
|
Hardware | |
Tipo CPU
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequenza
|
80 MHz
|
SRAM (incorporato)
|
320 KB
|
Memoria flash (incorporata)
|
512 KB
|
Memoria flash NOR
|
16 MB
|
Indicatore stato
|
LED (verde e rosso) che mostra lo stato del dispositivo
|
Indicatore di stato oscurante
|
Un LED di stato (verde) per ogni uscita
|
Commutatore di indirizzo
|
Interruttore girevole da 0 a 9
|
Pulsante impostato
|
Interruttore a pulsante
|
Contatore energia | |
Misura del consumo energetico | |
Il consumo energetico viene misurato in Wh, condiviso dalle quattro uscite. | |
Classe di precisione (secondo la IEC 61557-12)
|
Misura di energia attiva: classe 1
|
Precisione di misurazione tipica a temperatura ambiente
|
Da 20 a 100 W: 5%
|
Da 100 a 3000 W: 1%
|
|
Uscite oscuranti | |
Il motore SMI controlla le uscite di motori di oscuranti alimentati a 230 V CA. | |
Uscite
|
4, da Blind 1 a Blind 4
|
Terminali di uscita
|
N, PE, L, I+ e I-
|
Versione SMI
|
3.0
|
Numero di canali SMI
|
1
|
Numero massimo totale di motori di oscuranti (unità)
|
16
|
Distribuzione alimentazione
|
230 VAC (stessa tensione dell'alimentazione)
|
Carico massimo 2 A per uscita
|
|
Carico massimo totale 8 A per le 4 uscite
|
|
Ingressi digitali | |
Ingressi
|
4, da DI1 a DI4
|
Range
|
Contatto pulito, da 0 a 5.0 VDC, 2.2 mA
|
Per l'installazione, seguire attentamente gli schemi e le istruzioni di cablaggio. Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.
Uso |
Codice d'ordine |
Riferimento |
Tipo di connettore |
Adatto per diametri di cavo mm (pollici) |
Marcatura |
Colore di codifica /alloggiamento |
Quantità d'ordine minima |
Ingresso alimentazione |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Femmina |
5,6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Nero /Nero |
100 |
Uscite oscuranti |
SXWRPCCONWBLSMI |
91.952.4053.1 |
Maschio |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, 1, 2, 3 1: L 2: I+ 3: I- |
Nero /Nero |
50 |
Ingressi digitali |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 o |
Femmina |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azzurro /Bianco |
100 |
I connettori esterni devono essere ordinati separatamente. I connettori possono essere ordinati in quantità da 50 o 100 da Schneider Electric utilizzando i numeri d'ordine sopra indicati. I connettori possono anche essere ordinati direttamente da Wieland utilizzando i numeri di riferimento sopra riportati. Per ulteriori informazioni, vedere il sito web di Wieland Electric.
La compatibilità con il tipo e le caratteristiche dei motori degli oscuranti deve essere verificata nelle fasi iniziali del progetto. In caso di incertezza, potrebbero essere richieste prove ulteriori.