earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 3.3
07/09/2021
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche arrow1_rotationCollegamenti
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Modulo oscuramento alta tensione
Figura: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Modulo oscuramento alta tensione

Introduzione

Il modulo oscuranti RP-C-EXT-BL-4-HV-PD si collega ai controllori della stanza RP-C e fornisce l'espansione I/O per il controllo degli oscuranti in tensione di linea.

Il modulo oscuranti a tensione di linea permette il controllo e l'alimentazione (230 VAC) di oscuranti e veneziane di finestre motorizzate.

Il modulo oscuranti è parte dei moduli di espansione RP Series per la soluzione della stanza integrata e può essere combinato con altri moduli di questa gamma di prodotti.

Funzionalità

Il modulo oscuranti a tensione di linea ha le seguenti funzionalità:

  • Alimentazione e comunicazione attraverso il room bus

  • Quattro uscite di controllo del motore per il controllo degli oscuranti motorizzati(230 VAC) (apertura, chiusura, posizionamento)

  • Quattro ingressi digitali per il collegamento dei pulsanti e contatti finestra

  • Misura del consumo energetico per modulo

  • Connettori Wieland per un'installazione semplice e veloce

  • App Mobile Engage per le impostazioni di comfort dell'ambiente

  • LED di stato per il dispositivo

  • Un LED di stato per ogni uscita oscuramento

  • Interruttore girevole per configurazione indirizzo

Room bus

Il room bus dell'RP-C permette ai moduli di espansione RP Series e ai multisensori di venire collegati al controllore per il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità, la comunicazione con il telecomando (RP-C-RC-BLE) e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.

Il Room bus RP-C supporta fino a sei moduli di espansione RP Series e multisensori con i seguenti limiti:

  • Massimo due moduli luci DALI

  • Massimo due moduli oscuranti SMI

  • Massimo quattro multisensori

La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)

Applicazione mobile Engage

L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP-C.

L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica Engage.

Tabella: Codici d'ordine

Prodotto

Numero di parte

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
SXWDINEND10001

Specifiche

Elettriche
Tensione nominale
230 VAC
Range di tensione d'esercizio
+/-10 %
Frequenza
50/60 Hz
Massimo consumo di corrente
8 A
Room Bus consumo di energia elettrica
0.3 W (24 VDC)
Protezione
Se necessario fusibile esterno da 16 A massimo (interruttore magnetotermico)
Categoria di sovratensione
III
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità
Da 20 a 90 % RH (senza condensa)
Grado di inquinamento
2
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94 V-0
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
198 L x 110 A x 64 S mm (7,8 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0.437 kg (0.963 lb)
Installazione
Guida DIN o superficie piatta
Connettori
Entrata alimentazione: connettore GST15i3 Wieland 1 x 3 pin
  
Uscite oscurante: connettore GST15i4 Wieland 2 x 4 pin
  
Ingressi digitali: connettore GST15i2 Wieland 4 x 2 pin
Compatibilità software
Software EcoStruxure Building Operation
versione 3.1 e successive
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
Immunità
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Standard sicurezza
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Porte di comunicazione
Room Bus
RS-485
  
Doppia porta RJ45 per configurazione con collegamento entra/esci
  
Usare un cavo di cat 5 (o superiore)
  
Lunghezza massima totale del Room Bus: 72 m (236 ft)
Protezione Room Bus
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Hardware
Tipo CPU
ARM Cortex-M4 single-core
Frequenza
80 MHz
SRAM (incorporato)
320 KB
Memoria flash (incorporata)
512 KB
Memoria flash NOR
16 MB
Indicatore stato
LED (verde e rosso) che mostra lo stato del dispositivo
Indicatore di stato oscurante
Un LED di stato (verde) per ogni uscita
Commutatore di indirizzo
Interruttore girevole da 0 a 9
Pulsante impostato
Interruttore a pulsante
Contatore energia
Misura del consumo energetico
Il consumo energetico viene misurato in Wh, condiviso dalle quattro uscite.
Classe di precisione (secondo la IEC 61557-12)
Misura di energia attiva: classe 1
Precisione di misurazione tipica a temperatura ambiente
Da 20 a 100 W: 5%
  
Da 100 a 3000 W: 1%
Uscite delle oscuranti
Uscite di controllo del motore oscurante ad alimentazione da 230 V CA con rilevazione automatica di finecorsa. È necessario un finecorsa nella posizione superiore. È raccomandato un finecorsa nella posizione inferiore.
Uscite
4, da Blind 1 a Blind 4
Terminali di uscita
N, PE, ↑ (SU) e ↓ (GIÙ)
Distribuzione alimentazione
230 VAC (stessa tensione dell'alimentazione)
  
Carico massimo 2 A per uscita
  
Carico massimo totale 8 A per le 4 uscite
Ingressi digitali
Ingressi
4, da DI1 a DI4
Range
Contatto pulito, da 0 a 5.0 VDC, 2.2 mA

Collegamenti

Per l'installazione, seguire attentamente gli schemi e le istruzioni di cablaggio. Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Figura: RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Tabella: Connettori esterni richiesti

Uso

Codice d'ordine

Riferimento

Tipo di connettore

Adatto per diametri di cavo

mm (pollici)

Marcatura

Colore di codifica

/alloggiamento

Quantità d'ordine minima

Ingresso alimentazione

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Femmina

5,6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Nero

/Nero

100

Uscite oscuranti

SXWRPCCONWBLHV

91.942.4053.1

Maschio

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1: ↑ (SU)

2: ↓ (GIÙ)

Nero

/Nero

50

Ingressi digitali

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Femmina

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azzurro

/Bianco

100

I connettori esterni devono essere ordinati separatamente. I connettori possono essere ordinati in quantità da 50 o 100 da Schneider Electric utilizzando i numeri d'ordine sopra indicati. I connettori possono anche essere ordinati direttamente da Wieland utilizzando i numeri di riferimento sopra riportati. Per ulteriori informazioni, vedere il sito web di Wieland Electric.

La compatibilità con il tipo e le caratteristiche dei motori degli oscuranti deve essere verificata nelle fasi iniziali del progetto. In caso di incertezza, potrebbero essere richieste prove ulteriori.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage