SpaceLogic™ RP-C-EXT-KNX KNX Modbus gateway connects to the SpaceLogic RP controllers and provides an interface between the controller and KNX devices such as push-buttons, sensors, and control units for lights, blinds, and room temperature.
Il gateway Modbus KNX consente il monitoraggio e il controllo bidirezionale di tutti i parametri e le funzioni dei dispositivi KNX collegati, che possono essere utilizzati per controllare l'illuminazione e gli oscuranti in una stanza.
Il gateway Modbus KNX è un'interfaccia tra Modbus e KNX che si collega a una delle porte RS-485 configurabili del controllore RP. Il gateway Modbus KNX offre un isolamento galvanico tra il bus KNX e la rete Modbus (RS-485) del controller RP.
Il gateway Modbus KNX può essere programmato tramite il software ETS© per installazione, configurazione e messa in servizio dei dispositivi KNX. L'assegnazione di oggetti KNX a registri Modbus viene configurata tramite parametri nel database prodotti ETS.
Il gateway Modbus KNX supporta frame lunghi KNX.
Il gateway Modbus KNX è stato progettato per l'installazione in una guida DIN di larghezza pari a 1 modulo (18 mm o 0,7 pollici).
Il gateway Modbus KNX dispone di due pulsanti e tre LED nella parte anteriore per consentire il funzionamento locale del dispositivo e l'indicazione dello stato.
Il gateway Modbus KNX può essere utilizzato con un alimentatore standard Schneider Electric KNX per alimentare i dispositivi KNX nel bus KNX.
Il gateway Modbus KNX dispone delle funzionalità seguenti:
È possibile collegare fino a 250 punti KNX (10 dispositivi KNX) al gateway Modbus KNX
Alimentazione e comunicazione dati attraverso la rete Modbus (RS-485) del controller RP
Configurazione tramite il software EcoStruxure Building Operation
Programmazione tramite il software ETS©
Sono supportati i frame lunghi KNX
Progettato per l'installazione guida DIN
Pulsanti per la sincronizzazione (scrittura) e lettura di tutti i gruppi di oggetti KNX
LED di stato per modalità dispositivo, bus KNX e comunicazione Modbus
Il controller RP dispone di due porte RS-485, che è possibile configurare per supportare diversi tipi di reti. Quando viene configurato per la comunicazione Modbus, il controllore RP fornisce anche alimentazione 24 V CC al gateway Modbus KNX attraverso l'interfaccia RS-485.
Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per la rete Modbus RP. RS-485 rappresenta l'interfaccia elettrica.
The KNX Modbus gateway has two 3-position pluggable screw terminal blocks for connection to the RP controller Modbus (RS-485) network. The RP controller's RS-485 ports are RJ45 ports.
È possibile collegare al massimo un gateway Modbus KNX a ciascun controller RP.
Prodotto |
Codice prodotto |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
Electrical | |
DC input supply voltage
|
24 VDC
|
Alimentato dal controller RP
|
|
Maximum power consumption
|
<0.24 W from the KNX bus
|
<0.24 W from the RP controller
|
|
Environment | |
Ambient temperature, operating
|
-5 °C to +45 °C (23 °F to +113 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-25 to +70 °C (-13 to +158 °F)
|
Humidity
|
5 to 93 % RH non-condensing
|
Material | |
Ingress protection rating
|
IP 20
|
Mechanical | |
Dimensions
|
18 W x 90 H x 60 D mm (0.7 W x 3.5 H x 2.4 D in.)
|
![]() |
|
Weight
|
50 g (1.76 oz)
|
Installation
|
DIN rail
|
Software requirements | |
EcoStruxure Building Operation software
|
version 3.2 and later
|
ETS® software
|
version 5 and later
|
RP controller firmware
|
Versione 3.02 e successive
|
Agency compliances | |
Emission
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
|
Immunity
|
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
|
Safety standards
|
IEC/BS/EN 63044-3:2018
|
Comunicazioni Modbus controller RP | |
Communication protocol (configurable)
|
RTU Modbus
|
Interfaccia elettrica
|
RS-485
|
Maximum total length of the RP controller Modbus (RS-485) network: 72 m (236 ft)
|
|
KNX bus communications | |
Transmission media
|
Twisted pair (TP)
|
Maximum APDU length
|
55
|
Device model
|
System B
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M0+ single-core
|
Frequency
|
14.7456 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Status indicator
|
LED (green and red) that shows the KNX communication status
|
LED (green and red) that shows the Modbus RTU communication status
|
|
LED (green and red) that shows the device mode (operating or programming mode)
|
|
One LED (red) for programming mode
|
|
Buttons
|
One push-button for synchronization of KNX objects (writing all KNX group objects)
|
One push-button for reading all KNX group objects
|
|
One button for programming mode
|
|
Connectors
|
4-conductor KNX connectors with PUSH WIRE® connection, 2-pole, dark gray/red
|
Terminal blocks
|
3-position pluggable screw terminal block for power supply from the RP controller
|
3-position pluggable screw terminal block for Modbus communication with the RP controller
|
|
Wire cross-sectional area: 0.34 to 2.5 mm
2
(22 to 14 AWG)
|
The KNX Modbus gateway supports a limited set of KNX datapoint types. Details can be found in the information below.
Per maggior informazioni, consulta SpaceLogic - RP-C-EXT-KNX Reference Guide .
Per maggior informazioni, consulta ETS Database for the KNX Modbus Gateway .