earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 2023
28/11/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

SpaceLogic RP-C Advanced

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-12C-F-24V
Figura: RP-C-12C-F-24V

Introduzione

SpaceLogic™ RP-C Advanced è un controllore da campo con funzione specifica, liberamente programmabile, con comunicazione IP adatto a un'ampia gamma di applicazioni HVAC che offre un hub di connettività stanza per soluzioni ambiente integrate.

RP-C Advanced è disponibile come controller da 24 VAC/DC con 12 punti I/O o come controller da 230 VAC con 16 punti I/O.

Il controller è integrato nelle soluzioni ambiente integrate e in EcoStruxure Building Operation ed è posizionato per il controllo della stanza, nonché per il benessere e il comfort degli occupanti in modo efficiente dal punto di vista energetico.

Il controller RP-C Advanced può anche essere riconfigurato tramite il software EcoStruxure Building Operation per supportare BACnet MS/TP, invece di BACnet/IP.

I controller possono essere usati sia come controllori di campo standalone BACnet/IP, sia come parte di EcoStruxure BMS con uno SpaceLogic AS-P o AS-B server, o un Enterprise Server, come server primario.

Il controller è dotato di un chip wireless, che consente la messa in servizio del controller con l'applicazione mobile Commission e consente agli utenti di modificare le impostazioni di comfort della stanza utilizzando i propri smartphone con l'applicazione mobile Engage.

I servizi Web consentono l'accesso Web direttamente al controller, rendendo il controller un hub IoT aperto nella stanza o nell'intera area.

L'RP-C Advanced dispone delle seguenti funzionalità:

  • Connessione IP con switch Ethernet a due porte

  • Gamma completa di modelli di controllori

  • Mix versatile di punti I/O di bordo

  • Coperture opzionali

  • Connettività wireless

  • Monitoraggio avanzato

  • Due porte RS-485 configurabili

  • Sensor Bus per sensori ambiente attivi

  • Room Bus per soluzioni ambiente integrate

  • Rete Modbus RTU

  • Supporto KNX (necessario gateway Modbus KNX)

  • Supporto BACnet MS/TP (è necessario un adattatore)

  • Applicazione mobile Engage per le impostazioni di comfort dell'ambiente

  • Applicazione mobile Commission per la messa in servizio del controller prima che il BMS sia installato

  • Supporto totale software EcoStruxure Building Operation, con strumenti di ingegneria efficaci

  • Servizi Web tramite API RESTful

Connettività IP e topologie di rete flessibili

I controllori BACnet/IP sono basati su protocolli aperti che semplificano l'interoperabilità, la configurazione IP e la gestione dei dispositivi:

  • Indirizzamento IP

  • Comunicazione BACnet/IP

  • DHCP per una facile configurazione della rete

I controllori BACnet/IP dispongono di un interruttore Ethernet a due porte, che consente topologie di rete flessibili:

  • A stella

  • Daisy Chain (entra/esci)

  • Anello Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Nella topologia a stella, il controller e il server primario EcoStruxure BMS sono connessi individualmente ad uno switch Ethernet. Costi e tempi di installazione si possono ridurre effettuando una connessione daisy chain tra controllori multipli. Quando si utilizza una topologia di rete ad anello, in caso di una rete IP interrotta o di un controller non operativo, RSTP consentirà una rapida identificazione della posizione dell'errore rilevato mantenendo la comunicazione con i controller su entrambi i lati dell'interruzione.

Gamma completa di modelli di controllori

La gamma RP-C Advanced include quattro modelli diversi, che offrono quattro diverse impostazioni dei punti di I/O, denominati 12A, 12B, 12C e 16A. I modelli RP-C-12A, -12B e -12C supportano un'alimentazione di 24 VAC/DC, mentre il modello RP-C-16A è un modello da 230 VAC.

 
action_zoom_plus_stroke

Liberamente programmabile

I modelli di controllore RP-C Liberamente programmabili hanno la flessibilità del supporto alla programmazione mediante Script e Blocchi Funzione. L'RP-C promuove efficienza e standardizzazione attraverso l'uso di applicazioni di controllori standard.

Modelli con un mix versatile di punti I/O

I modelli RP-C-12A, -12B, -12C e -16A forniscono 12 o 16 punti I/O, formati da quattro diverse serie di tipi di punti I/O. Il versatile mix di punti I/O corrisponde a un'ampia varietà di tipi di applicazioni HVAC. Gli ingressi/uscite universali sono estremamente flessibili e possono essere configurati, alternativamente, come ingressi o uscite.

Tabella: Tipi di punti I/O per modelli RP-C

Tipi di punti I/O

Modello RP-C-12A

Modello RP-C-12B

Modello RP-C-12C

Modello RP-C-16A

I/O universali

Tipo Ub

8

8

4

8

Uscite relè allo stato solido

(MOSFET)

4

-

4

4

Uscite relè

Forma A

-

3

3

3

Uscite relè alta tensione

Forma C

-

1

1

1

Tabella: Configurazioni per tipi di punti I/O

Configurazioni

I/O universali

Tipo Ub

Uscita relè a stato solido

(MOSFET)

Uscita a relè

Forma A

Uscite relè alta tensione

Forma C

Ingressi digitali

-

-

-

Ingressi contatori

-

-

-

Ingressi bilanciati

-

-

-

Ingressi in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

-

-

Ingressi in corrente

(da 0 a 20 mA)

-

-

-

Ingressi sonde di temperatura

-

-

-

Ingressi resistivi

-

-

-

Ingresso sonda di temperaturaRTD a 2 cavi

-

-

-

Uscite in tensione

(da 0 a 10 V DC)

-

-

-

Uscite digitali

-

Uscite impulsive digitali

-

Uscite PWM

-

Uscita a tre stati

-

-

Uscite impulsive a tre stati

-

-

Ingressi/uscite universali

Gli ingressi universali sono ideali per i punti di temperatura, pressione, flusso, punti di stato e altri tipi di punti simili all'interno del sistema di controllo di un edificio.

Gli ingressi/uscite universali sono utilizzati di solito come ingressi di conteggio nelle applicazioni. Gli ingressi RTD sono ideali per i punti di temperatura all'interno di un sistema BMS. Sono altresì utilizzati come ingressi bilanciati nelle applicazioni di sicurezza, in cui è fondamentale accertarsi se un cavo (non) è tagliato o in corto circuito. Questi eventi forniscono al sistema indicazioni separate relativamente agli allarmi e agli eventi stessi.

Per tutti gli ingressi analogici, si possono definire soglie massime e minime per individuare automaticamente i valori superiori e inferiori al range.

Gli ingressi/uscite universali sono in grado di supportare uscite analogiche in tensione. Gli ingressi/uscite universali, pertanto, supportano un'ampia gamma di dispositivi come ad esempio gli attuatori.

Solo i dispositivi con ingressi e uscite per apparecchiature con tensione extra bassa (SELV/PELV) devono essere collegati agli ingressi e uscite universali.

Uscite relè a stato solido

Le uscite del relè allo stato solido (SSR) possono essere utilizzate in molte applicazioni per attivare o disattivare 24 VAC o 24 VDC per carichi esterni come attuatori, relè o indicatori. Gli SSR sono silenziosi e non risentono in maniera negativa dell'usura del contatto del relè.

Uscite relè

Le uscite a relè supportano punti di tipo digitale, a forma A. I relè a forma A sono progettati per le applicazioni di carichi diretti.

Uscita relè alta tensione

L'uscita del relè ad alta potenza è del tipo a C. Il contatto normalmente aperto (NA) è ideale per scambiare carichi resistivi fino a 12 A, come elementi elettrici riscaldanti. Il contatto normalmente chiuso (NC) può essere utilizzato per passare a carichi induttivi fino a 3 A.

Coperture morsetti opzionali

Tutti i modelli RP-C possono essere dotati di coperture per limitare l'accesso ai terminali a vite e ai cavi.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C con coperture opzionali
Figura: RP-C con coperture opzionali

Connettività wireless

RP-C è un prodotto abilitato Bluetooth Low Energy (BLE) È possibile usare questa opzione di connettività wireless per collegare l'RP-C a uno smartphone o tablet con l'applicazione mobile Commission o all'applicazione mobile Engage per l'impostazione di comfort dell'ambiente.

Attraverso l'adattatore Wireless - Advanced connesso alla porta USB host, è possibile attivare la connettività wireless Zigbee TM per il controller RP. Il controllore può estendere il conteggio di punti attraverso la rete wireless Zigbee e portare flessibilità nelle applicazioni. Il controller RP dotato dell'adattatore è un prodotto certificato Zigbee conforme a Zigbee 3.0. Per ulteriori informazioni sull'adattatore e sui dispositivi wireless supportati, vedere la Scheda tecnica dell'adattatore Wireless - Advanced.

Monitoraggio avanzato

I controllori BACnet/IP supportano trend locali, programmazioni e allarmi, consentendo le operazioni locali quando il controllore è offline oppure è utilizzato in applicazioni standalone.

Il backup della memoria senza batterie e l'orologio in tempo reale contribuiscono ad evitare perdite di dati e consentono un ripristino rapido e fluido dopo assenza di tensione.

In WorkStation, è possibile aggiornare il firmware di BACnet/IP controller multipli nello stesso momento e con un tempo di fermo minimo. L'EcoStruxure BMS server tiene traccia del firmware installato per supportare nel backup, ripristino e sostituzione di controllori e sensori. Il server può ospitare controller con diverse versioni del firmware.

Due porte RS-485 configurabili

Il controller RP-C dispone di due porte RS-485 configurabili, che è possibile configurare per supportare tre diversi tipi di reti:

  • Sensor Bus

  • Room bus

  • Rete Modbus

Il controller può eseguire due reti, ma solo una per ogni tipo.

In alternativa, una delle porte RS-485 può essere configurata per supportare la comunicazione di rete BACnet MS/TP con il server di automazione, anziché BACnet/IP. Per maggiori informazioni consultare la sezione "Supporto BACnet MS/TP" L'altra porta RS-485 può quindi essere configurata per supportare il Sensor bus, il Room bus o la rete Modbus.

Sensor Bus per sensori ambiente attivi

I controllori BACnet/IP forniscono un'interfaccia pensata per la famiglia di sensori SpaceLogic ambiente attivi. I sensori offrono un modo efficace per misurare temperatura, umidità, CO 2 e presenza di una stanza. I sensori SpaceLogic sono disponibili con diverse combinazione di tipi di sensore, cover diverse e opzioni interfaccia utente, come schermo touchscreen, pulsanti di configurazione e override e cover vuote.

 
action_zoom_plus_stroke Sensori SpaceLogic
Figura: Sensori SpaceLogic

Il Sensor bus del controller RP fornisce energia e comunicazioni fino a quattro sensori con connessione daisy chain, che utilizzino cavi Cat 5 (o superiori). Questo numero massimo di sensori che possono essere collegati a un controller non dipende dal modello di sensore e dalla combinazione di cover e base del sensore.

  • Cover vuote: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore

  • Cover a 3 pulsanti e touchscreen: fino a quattro sensori per tutte le combinazioni di base sensore

  • Sensori di temperatura SpaceLogic LCD: sono supportati fino a quattro sensori

La lunghezza massima totale del Sensor Bus è 61 m (200 ft). Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.

L'adattatore RS-485 può essere utilizzato per l'alimentazione 24 V CC da un alimentatore esterno da 24 V CC al bus. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Room Bus per soluzioni ambiente integrate

Il room bus dell'RP controller permette ai moduli di espansione RP di essere collegati al controller per il conteggio persone, il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità e del livello di pressione sonora, la comunicazione Bluetooth Low Energy e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.

Il room bus del controller RP-C Advanced supporta fino a sei moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo due moduli luci DALI

  • Massimo due moduli oscuranti SMI

  • Massimo quattro dispositivi multisensore o Insight-Sensor

La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)

L'adattatore RS-485 può essere utilizzato per l'alimentazione 24 V CC da un alimentatore esterno da 24 V CC al bus. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Per ulteriori informazioni, vedere le schede di specifica per i moduli di espansione controller RP.

Rete Modbus RTU

La rete Modbus del controller RP consente la connessione al controllore da parte dei dispositivi Modbus standard e gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX).

Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per le comunicazioni. Il controllore RP agisce da client Modbus mentre i dispositivi connessi fungono da server.

Per il collegamento ai dispositivi Modbus, si consiglia di utilizzare l'adattatore RS-485 non isolato per fornire la morsettiera a vite. L'adattatore converte un'interfaccia RS-485 RJ45 nei morsetti a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Il numero massimo di dispositivi Modbus che è possibile collegare ad un controllore RP dipende dal tipo di dispositivo Modbus e dal numero di registri Modbus.

La rete RP-C Advanced controller Modbus supporta fino a 10 dispositivi Modbus collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo di un gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX)

  • Massimo 250 registri Modbus per rete

Sono supportati i registri Modbus a 64 bit, che possono essere utilizzati nella misurazione dell'energia.

Supporto KNX

Attraverso il gateway Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX), il controller RP può comunicare con dispositivi KNX quali pulsanti e sensori.

Il gateway Modbus KNX fornisce un'interfaccia da KNX a Modbus che si collega a una delle porte RS-485 configurabili del controller RP.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica di RP-C-EXT-KNX.

Supporto BACnet MS/TP

I controller RP supportano entrambi i protocolli BACnet IP e MS/TP. Il controller può essere configurato per utilizzare entrambi i protocolli. Questa funzione consente sia l'ammodernamento dei dispositivi MNB e b3 BACnet riutilizzando parti del cablaggio e delle apparecchiature esistenti, sia una successiva transizione dalla rete BACnet MS/TP (RS-485) a una rete basata su IP.

Per collegare il controller RP alla rete BACnet MS/TP del server AS-P o AS-B è necessario un adattatore da RJ45 a morsettiera a vite. L'adattatore può essere ordinato da Schneider Electric. L'adattatore è disponibile in due modelli, con interfaccia RS-485 isolata o non isolata. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica degli Adattatori RS-485.

Per collegare l'adattatore, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat 5 (o superiore) con otto conduttori e connettori RJ45. Il cavo deve essere classificato per l'ambiente di destinazione e avere una lunghezza massima di 0,3 m (12 pollici). Il cavo non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Nei progetti di ammodernamento con dispositivi MNB, i controller RP possono essere combinati con dispositivi MNB sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore è collegato alla porta RS-485 Com B sul controller.

Nei progetti di ammodernamento con dispositivi b3 BACnet, i controller RP possono essere combinati con dispositivi b3 BACnet sulla rete BACnet MS/TP. L'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controller. L'adattatore può essere collegato alla porta RS-485 Com A o Com B sul controller.

Nei progetti di retrofit con solo controllori RP sulla rete BACnet MS/TP, l'adattatore non isolato viene utilizzato per il collegamento di un controllore. L'adattatore può essere collegato alla porta RS-485 Com A o Com B sul controller.

Applicazione mobile Engage

L'applicazione mobile Engage permette di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l'applicazione è connessa al controllore RP.

L'applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da Google Play e Apple App Store.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica Engage.

Applicazione mobile Commission

L'applicazione mobile Commission è pensata per la configurazione locale, la distribuzione sul campo e la messa in servizio di controller BACnet/IP. L'applicazione mobile riduce i tempi di messa in servizio, consente flessibilità nell'esecuzione del progetto e riduce al minimo le dipendenze nelle infrastrutture di rete.

L'applicazione mobile è pensata per l'uso con dispositivi Android, Apple (iOS) e Microsoft Windows 10 e Windows 11. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Applicazione mobile Commission
Figura: Applicazione mobile Commission

Utilizzando l'applicazione mobile Commission, è possibile collegarsi a uno o più controller RP. È possibile collegarsi a un controller RP singolo usando la connettività bluetooth integrata del controller o usando l'adattatore bluetooth SpaceLogic collegato a uno SpaceLogic Sensor. Utilizzando un punto di accesso wireless o uno switch di rete è possibile collegarsi a una rete di controller RP sulla rete IP locale.

Configurazione del dispositivo

Con l'applicazione mobile Commission, è possibile scoprire facilmente i controllori BACnet/IP nella rete IP. È possibile modificare la configurazione di ogni controllore, comprese le impostazioni, la posizione e il server primario della rete BACnet e IP. Per risparmiare tempo di progettazione, è possibile salvare le impostazioni di dispositivo comuni e riutilizzarle per controllori dello stesso modello.

Distribuzione sul campo e check-out I/O

L'applicazione mobile Commission non richiede che vengano collocati server EcoStruxure BMS o infrastrutture di rete. L'applicazione mobile può essere utilizzata per caricare l'applicazione direttamente nel controller BACnet/IP locale e installare il controller. L'applicazione del controller può essere creata offline utilizzando Project Configuration Tool o WorkStation. È possibile usare l'applicazione mobile per cambiare il comportamento di un'applicazione del controllore standard installata, come la configurazione delle impostazioni della temperatura. Per verificare che i punti I/O del controllore siano configurati, cablati e operino correttamente, è inoltre possibile effettuare un check-out I/O.

È possibile eseguire un check-out I/O sul Room Bus del controller RP per controllare la corretta comunicazione nel Room Bus tra controller RP ed i moduli di Espansione controller RP associati. Moduli errati o indirizzi errati possono essere corretti. Dopo aver cablato gli ingressi e le uscite fisiche dei moduli di espansione controller RP, è possibile eseguire le attività seguenti sui vari moduli:

  • Moduli luce DALI: identificare, far lampeggiare e associare le luci DALI con i punti software logici e testare singole luci

  • Moduli luce 0-10V: testare singole luci

  • Moduli oscuranti: calibrazione e prova oscuranti

  • Modulo relè: prova uscite

Supporto totale software EcoStruxure Building Operation

La potenza del controller RP si espleta completamente quando si trova a far parte di un EcoStruxure BMS, che fornisce i seguenti benefici:

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Opzioni di programmazione Script e Function Block

  • Ricerca dei dispositivi

  • Efficienza di programmazione

  • Applicazioni BMS preconfigurate per soluzioni HVAC e Connected Room

  • Opzione di Zoning

Interfaccia WorkStation/WebStation

WorkStation e WebStation forniscono un'esperienza utente coerente a prescindere dal server dell'EcoStruxure BMS a cui l'utente è collegato. L'utente può collegarsi all'EcoStruxure BMS server primario per progettare, mettere in servizio, effettuare la supervisione e monitorare il controllore BACnet/IP e relativi I/O, nonché i sensori SpaceLogic ad esso collegati. Per maggiori informazioni, consultare i fogli delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Opzioni di programmazione Script e Function Block

I modelli di controllore completamente programmabili RP e MP hanno entrambi opzioni di script e programma di blocchi funzione. I programmi esistenti possono essere riutilizzati facilmente tra EcoStruxure BMS Server e controllore.

Ricerca dei dispositivi

Il Device Discovery migliorato in WorkStation consente di identificare facilmente i controllori BACnet/IP su una rete BACnet e di associare ai controllori il rispettivo server primario.

Efficienza di programmazione

È possibile effettuare la programmazione e la manutenzione dei controllori BACnet/IP in modo efficace utilizzando le funzionalità di riutilizzo di EcoStruxure Building Operation. Con tali funzionalità, è possibile creare oggetti di libreria (tipi personalizzati) per un'applicazione per controllori completa che contenga programmi e tutti gli oggetti necessari quali trend, allarmi e programmazioni. L'applicazione per controllori nella libreria dei tip personalizzati è riutilizzabile con tutti i controllori dello stesso modello. L'applicazione per controllori può essere utilizzata come base per la creazione di nuovi controllori utilizzabili per applicazioni simili. L'applicazione per controllori può essere modificata, e le modifiche sono automaticamente replicate su tutti i controllori, nonostante ciascun controllore mantenga i propri valori locali.

WorkStation supporta la programmazione online e offline dei controllori BACnet/IP. Le modifiche alla configurazione possono essere effettuate online oppure offline in modalità database. In modalità database, le modifiche vengono salvate nel database EcoStruxure Building Operation di modo da poterle applicare ai controllori in un secondo momento.

Project Configuration Tool consente di effettuare tutta la programmazione off-site, senza necessità di hardware fisico, minimizzando così il tempo speso in loco. Si possono avviare virtualmente gli EcoStruxure BMS server e programmare i controllori BACnet/IP prima della distribuzione delle applicazioni per server e controllori ai server e controllori in loco. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica di Project Configuration Tool.

Applicazioni BMS preconfigurate per soluzioni HVAC e Connected Room

Per migliorare l'efficienza della tecnica e standardizzare le pratiche tecniche, sono disponibili applicazioni controller completamente progettate e testate in bms-applications.schneider-electric.com per l'uso con i controller RP. Questa libreria contiene applicazioni per diversi modelli e tipi di applicazioni RP controller, come i ventilconvettori, le soluzioni a soffitto, luci ed oscuranti. Queste applicazioni controller preconfigurate sono pacchetti che comprendono tutti i programmi software, come per esempio grafiche, allarmi e documentazione come caratteristiche funzionali e programmi di cablaggio I/O necessari per i progetti. È possibile accedere all'archivio online usando un classico browser su PC con Windows PC come pure dispositivi mobili con sistema operativo Apple iOS 11.3 (o successivi) e Android 6.0 Marshmallow (o successivi).

 
action_zoom_plus_stroke Pagina di download per le applicazioni BMS preconfigurate
Figura: Pagina di download per le applicazioni BMS preconfigurate
Opzione di Zoning

L'opzione di Zoning per WorkStation e WebStation fornisce l'accesso a uno strumento di suddivisione in zone interattivo che consente una facile riconfigurazione delle soluzioni per camere connesse e flessibilità durante il passaggio da una zona all'altra. Lo strumento di suddivisione in zone di WebStation fornisce un'interfaccia grafica che consente la modifica rapida delle zone da qualsiasi dispositivo browser web.

I modelli RP-C-12A, -12B, -12C e -16A supportano fino a quattro segmenti, che possono essere utilizzati per supportare il rezoning in un edificio.

Servizi web

Il controller RP utilizza l'API RESTful, che consente ai servizi Web IT di interagire facilmente con le applicazioni software. La flessibilità dell'API RESTful consente al controller RP di gestire più tipi di input e restituire diversi formati di dati. Con i servizi Web, i client possono leggere/scrivere dati (valori BACnet) direttamente da/verso il controllore. I servizi Web utilizzano i metodi risorse GET, PUT, POST e DELETE per accedere e utilizzare i dati. HTTPS viene utilizzato per la comunicazione tra il client e il controller.

La funzione servizi Web è disabilitata per impostazione predefinita. Quando abilitata, richiede circa 200 kB di memoria del controller RP.

Tabella: Codici d'ordine per RP-C Advanced

Prodotto

Codice d'ordine

RP-C-12A-F-24V
SXWRCF12A10002
RP-C-12B-F-24V
SXWRCF12B10002
RP-C-12C-F-24V
SXWRCF12C10002
RP-C-16A-F-230V
SXWRCF16A10003

Tabella: Codici d'ordine per accessori RP-C

Prodotto

Numero di parte

Coperture opzionali
SXWRPCCOV10001
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
SXWDINEND10001

Adattatore RS-485 isolato

SXWISORS48510001

Adattatore RS-485 non isolato

SXWNISORS48510001

Adattatore di corrente RS-485

SXWNISORS485P10001
Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
SXWZBAUSB10001
Adattatore bluetooth SpaceLogic
SXWBTAECXX10001

Per maggiori informazioni sui numeri dei componenti per gli accessori di connettività della rete, vedere la Per maggior informazioni, consulta Guida di selezione prodotto - EcoStruxure Building ..

Specifiche

Ingresso AC
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V e RP-C-12C-F-24V
Tensione nominale
24 V AC
Range di tensione d'esercizio
+/-15 %
Frequenza
50/60 Hz
Massimo consumo di energia elettrica
23 VA
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
RP-C-16A-F-230V
Tensione nominale
230 VAC
Range di tensione d'esercizio
+/-10 %
Frequenza
50/60 Hz
Massimo consumo di energia elettrica
65 VA
Consumo di energia senza carico
5 W
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
  
Termistore PTC separato usato come fusibile resettabile solo per uscita a 24 VAC
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Ingresso DC
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V e RP-C-12C-F-24V
Tensione nominale
Da 24 a 30 V DC
Range di tensione d'esercizio
Da 23.5 a 33 VDC
Massimo consumo di energia elettrica
14 W
Protezione ingresso energia elettrica
Soppressione MOV e fusibile interno
Uscita AC
RP-C-16A-F-230V
Tipo
Uscita Classe 2 isolata
Tensione nominale
24 V AC
Frequenza
Stessa frequenza dell'alimentazione elettrica (50/60 Hz)
Rating potenza di uscita
19 VA
Ambiente
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V e RP-C-12C-F-24V
Temperatura ambiente, in funzione
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) con normale funzionamento
  
Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) per applicazioni su tetto, solo installazione orizzontale
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
RP-C-16A-F-230V
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94-5VB
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
180 L x 110 H x 64 P mm (7,1 L x 4,3 H x 2,5 P pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, RP-C-12A-F-24V
0.370 kg (0.816 lb)
Peso RP-C-12B-F-24V e RP-C-12C-F-24V
0.390 kg (0.860 lb)
Peso, RP-C-16A-F-230V
0,720 kg (1,587 lb)
Installazione consigliata
Guida DIN o superficie piatta in un quadro a
Blocchi morsettiere
Fisso
Coperture opzionali
Dimensioni
181 L x 164 H x 64 P mm (7,1 L x 6,5 H x 2,5 P pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, coperture opzionali
0.070 kg (0.154 lb)
Compatibilità
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versione 3.0.1 e successive
Supporto di rete BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation
versione 4.0.2 e successive
Supporto registri Modbus 64-bit
EcoStruxure Building Operation
versione 5.0.1 e successive
Dichiarazioni di conformità
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V e RP-C-12C-F-24V
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed a
ID FCC
DVE-RPC24
Numero di certificazione ISED
IC: 24775-RPC24
Incendio in spazi con trattamento dell'aria a
UL 2043
RP-C-16A-F-230V
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Energia
eu.bac Certified Product (Licenza N. 219832); BS/EN 15500-1
Orologio in tempo reale
Precisione, a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto al mese
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
Minimo 7 giorni
Porte di comunicazione
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 porta dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
Porta RS-485 Com A
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Porta RS-485 Com B
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Caratteristiche del ricetrasmettitore RS-485
Tipo ricetrasmettitore
Modalità di sicurezza
  
Non isolato
Polarizzazione esterna
Nessuno richiesto
Carico unità totale (Unit Load, UL) per dispositivo
Massimo 0.5 UL
Comunicazione
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
BACnet MS/TP, lunghezza massima del bus: 1200 m (4000 ft), Baud rate massima: 76800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
Connettività wireless
Bluetooth Low Energy
Protocollo di comunicazione
Bluetooth ® compatibile con bassa energia 5.1
Frequenza
Da 2,402 a 2,480 GHz
Massima potenza uscita
10 dBm
Distanza massima di comunicazione
Linea di visibilità: 100 m (328 ft)
Antenna
Antenna integrata
Connettore RF per antenna esterna opzionale
Connettore SMA
Antenna esterna (opzionale)
Limitato ai tipi di antenne approvate elencate di seguito (usate nella certificazione)

Produttore

Modello (numero componente)

Guadagno

Tipo

Impedenza

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0,8 dBi

Monopolo

50 ohm

CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 single-core
SRAM interno
6 MB
Memoria flash NOR
48 MB
Backup della memoria
128 kB, FRAM, non volatile
Ingressi/uscite universali
Canali, RP-C-12A-F-24V
8 Ub, da Ub1 a Ub8
Canali, RP-C-12B-F-24V
8 Ub, da Ub1 a Ub8
Canali, RP-C-12C-F-24V
4 Ub, da Ub1 a Ub4
Canali, RP-C-16A-F-230V
8 Ub, da Ub1 a Ub8
Valori massimi assoluti
Da -0,5 a +24 V DC
Risoluzione converter A/D
16 bit
Protezione ingresso/uscita universali
Soppressore tensione transiente su ciascun ingresso/uscita universali
Ingressi digitali
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
150 ms
Ingressi contatori
Intervallo
Chiusura del contatto pulito o open collector/open drain, 24 V CC, 2,4 mA
Larghezza minima dell'impulso
20 ms
Frequenza massima
25 Hz
Ingressi bilanciati
Circuito da 5 V, 1 o 2 resistori
Combinazioni di selettori monitorati
Solo in serie, solo in parallelo, in serie e in parallelo
Range del resistore
Da 1 a 10 kohm
Nella configurazione di 2 resistori si presuppone che abbino lo stesso valore +/- 5 %
Ingressi in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-(7 mV + 0,2 % di lettura)
Risoluzione
1,0 mV
Impedenza
1 Mohm
Ingressi in corrente
Intervallo
Da 0 a 20 mA
Accuratezza
+/-(0,01 mA + 0,4 % di lettura)
Risoluzione
1 μA
Impedenza
47 ohm
Ingressi resistivi
Accuratezza da 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistenza in ohm
Accuratezza da 10 a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistenza in ohm
Ingresi temperatura (termistori)
Intervallo
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Termistori supportati
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (HFB)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD w/shunt da 11k)
10 kohm, con linearizzazione
Satchwell D?T
10 kohm, con linearizzazione
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisione delle misurazioni
20 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-1,5 °C (da -58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,5 °C (da -22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm e 1,8 kohm
Da -50 a -30 °C: +/-0,75 °C (da -58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
Da -30 a +100 °C: +/-0,2 °C (da -22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, con linearizzazione
Da -50 a -30 °C: +/-2,0 °C (da -58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
Da -30 a 0 °C: +/-0,75 °C (da -22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
Da 0 a 100 °C: +/-0,2 °C (da 32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
Da 100 a 150 °C: +/-0,5 °C (da 212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
Da -50 a +150 °C: +/-1,0 °C (da -58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Ingressi temperatura RTD
RTD supportati
Pt1000, Ni1000 e LG-Ni1000
Pt1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +70 °C (da -58 a +158 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da 70 a 150 °C: +/-0,7 °C (da 158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-1,0 °C (+/-1,8 °F)

Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Range sensori
Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

Ambiente dispositivo BACnet/IP

Range sensori

Precisione delle misurazioni

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cablaggio temperatura RTD
Massima resistenza del cavo
20 ohm/cavo (40 ohm totali)
Massima capacità del cavo
60 nF
La resistenza e la capacità del cavo corrispondono di norma a un cavo di 200 m.
Uscite in tensione
Intervallo
Da 0 a 10 V DC
Accuratezza
+/-60 mV
Risoluzione
10 mV
Resistenza di carico minima
2.4 kohm
Corrente sorgente
+4.2 mA
Corrente di caduta
-1 mA (da 0 a 0.4 VDC)
  
-4.2 mA (da 0.4 a 10 VDC)
Uscita a relè, DO
Canali, RP-C-12A-F-24V
0
Canali, RP-C-12B-F-24V
3, da DO1 a DO3
Canali, RP-C-12C-F-24V
3, da DO5 a DO7
Canali, RP-C-16A-F-230V
3, da DO5 a DO7
Portata del contatto
Pilot Duty (B300)
  
Carico resistivo: 250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 1)
  
Carico induttivo: 250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 0,4)
Tipo di contatto
Relè a forma di A
  
Unipolare, a inserzione singola
  
Normalmente aperto
Comuni
COM1 per DO1, DO2 e DO3 (su modello RP-C-12B)
  
COM3 per DO5, DO6 e DO7 (su modelli RP-C-12C e RP-C-16A)
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
3.000 VAC
Vita del ciclo
Almeno 100.000 cicli
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Uscite relè alta tensione, DO
Canali, RP-C-12A-F-24V
0
Canali, RP-C-12B-F-24V
1, DO4
Canali, RP-C-12C-F-24V
1, DO8
Canali, RP-C-16A-F-230V
1, DO8
Portata del contatto
Pilot Duty (B300)
  
Corrente minima: 100 mA (5 V CC)
  
Contatto normalmente aperto, carico resistivo: 250 VAC/24 VDC, 12 A (cos phi = 1)
  
Contatto normalmente chiuso, carico induttivo: 250 VAC/24 VDC, 3 A (cos phi = 0,4)
Tipo di contatto
Relè a tre punti
  
Unipolare, a inserzione doppia
  
Normalmente aperto e normalmente chiuso
Contatto in isolamento verso la massa del sistema
5.000 VAC
Vita del ciclo
Almeno 100.000 cicli
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Uscite relè a stato solido, DO
Canali, RP-C-12A-F-24V
4, da DO1 a DO4
Canali, RP-C-12B-F-24V
0
Canali, RP-C-12C-F-24V
4, da DO1 a DO4
Canali, RP-C-16A-F-230V
4, da DO1 a DO4
Rating uscita
Carico massimo 2 A per uscita
  
Carico massimo totale 4 A per le 4 uscite
Intervallo tensione AC
30 VAC massimo
Intervallo tensione DC
30 VDC massimo
Comuni
COM1 per DO1 e DO2 (su modelli RP-C-12A, -12C e -16A)
  
COM2 per DO3 e DO4 (su modelli RP-C-12A, -12C e -16A)
Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a AC, i terminali standard possono essere collegati da 0 a 30 VAC. Quando vengono utilizzate le uscite SSR per passare a DC, i terminali standard possono essere collegati da -30 VDC a +30 VDC.
Intervallo tensione comune (AC)
Da 0 a 30 VAC
Intervallo tensione comune (DC)
Da -30 a +30 VDC
Larghezza minima dell'impulso
100 ms
Protezione uscita relè allo stato solido
Soppressore di tensione transiente attraverso ogni uscita di relè allo stato solido (SSR)

Morsettiere

Per maggiori informazioni sul cablaggio, consultare la guida di riferimento relativa all'hardware.

 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-C-12A (24 VAC/DC)
Figura: Modello RP-C-12A (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-C-12B (24 VAC/DC)
Figura: Modello RP-C-12B (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-C-12C (24 VAC/DC)
Figura: Modello RP-C-12C (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke Modello RP-C-16A (230 VAC)
Figura: Modello RP-C-16A (230 VAC)

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, basi sensori

Prodotto

Codice d'ordine

Base sensore con sensore della temperatura

SXWSBTXXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e dell'umidità

SXWSBTHXXSXX

Base sensore con sensori della temperatura e CO 2

SXWSBTXCXSXX

Base sensore con sensori della temperatura, umidità e CO 2

SXWSBTHCXSXX

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, Cover

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBXSELXX

Cover cieca

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXW

Cover cieca

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBXSELXB

Cover cieca con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCBPSELXX

Cover cieca con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXW

Cover cieca con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCBPSELXB

Cover con 3 pulsanti

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3XSELXX

Cover con 3 pulsanti

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXW

Cover con 3 pulsanti

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3XSELXB

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSC3PSELXX

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXW

Cover con 3 pulsanti con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC3PSELXB

Cover display touchscreen

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDXSELXX

Cover display touchscreen

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXW

Cover display touchscreen

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDXSELXB

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Bianco opaco serie Medium

SXWSCDPSELXX

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXW

Cover display touchscreen con sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSCDPSELXB

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC2XSELXW

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce

Nero vetro serie Optimum

SXWSC2XSELXB

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC2PSELXW

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC2PSELXB

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC4XSELXW

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento

Nero vetro serie Optimum

SXWSC4XSELXB

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza

Bianco vetro serie Optimum

SXWSC4PSELXW

Cover display touchscreen con pulsanti di controllo luce e oscuramento e sensore di presenza

Nero vetro serie Optimum

SXWSC4PSELXB

Tabella: Codici d'ordine per sensori SpaceLogic, modelli combinati

Prodotto

Stile

Codice d'ordine

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Bianco opaco serie Medium

SXWSATXXXSLX

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Bianco vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLW

Modello completo SpaceLogic Sensor con sensore della temperatura, pulsanti per forzatura e comando di setpoint e cover display LCD

Nero vetro serie Optimum

SXWSATXXXSLB

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco opaco serie Medium

SLASXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Bianco vetro serie Optimum

SLAWXXX

Modello completo non comunicante a Modello SpaceLogic Sensor con sensore resistivo della temperatura (termistore di tipo 3 da 10 kohm) e cover cieca

Nero vetro serie Optimum

SLABXXX

  1. Il sensore di temperatura resistivo SpaceLogic (SLA...) è progettato per essere collegato ai punti/terminali I/O dei controllori RP e MP o ai modulo I/O. Il sensore necessita di un ingresso analogico (ingresso in temperatura)
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • Spacelogic RP-C-EXT-KNX
  • Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
  • RP-C-RC-BLE
  • Commission
  • Engage
  • Project Configuration Tool – Versione 2
  • Automated Engineering Tool