earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : Engage
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/12/2023

Engage

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Application mobile EcoStruxure Building Engage
Figure : Application mobile EcoStruxure Building Engage

Introduction

L'application mobile EcoStruxure Building Engage offre aux occupants de bâtiments la flexibilité et l'avantage de pouvoir contrôler les paramètres de confort d'un bureau ou d'une salle de conférence et ce, depuis leur téléphone portable.

Caractéristiques

L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP.

L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.

Simulation

Le mode de simulation permet aux utilisateurs de voir les capacités et les avantages de l'application sans avoir à se connecter au contrôleur RP.

Architecture de réseau

L'application mobile Engage se connecte facilement au contrôleur RP via BLE (Bluetooth Low Energy). L'application est compatible avec les modules d'extension de contrôleur RP-C (CVC), RP-V (VAV) et RP (éclairage et stores).

Compatible avec Engage Enterprise

Les commandes de confort de l'application mobile Engage peuvent être incluses en tant que service dans l'offre Entreprise (payante) haut de gamme, avec d'autres services de technologie des opérations (TO), de technologie de l'information (TI) et de conciergerie.

L'application mobile Engage Enterprise fournit des services à forte valeur ajoutée aux occupants de bâtiments commerciaux, afin d'augmenter leur niveau de satisfaction et de productivité au sein de leur environnement de travail.

Les services sont configurables. Ils peuvent inclure : navigation intérieure et extérieure, répertoire des employés, réservation de salles, commande d'accès, restauration, transport, stationnement intelligent et autres ressources. Le tout accessible depuis une application intégrée et unifiée pour plus de confort. Pour plus d'informations sur EcoStruxure Engage Enterprise, voir se.com .

 
action_zoom_plus_stroke Architecture de l'application mobile Engage
Figure : Architecture de l'application mobile Engage

Spécifications

Matériel et logiciels requis
Matériel
Téléphones Android
  
iPhones Apple
Systèmes d'exploitation
Android 5.0 (Lollipop) et version ultérieure
  
Apple iOS 11 et versions ultérieures
Compatibilité
Communication avec les contrôleurs RP
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.2 et ultérieure
Sécurité de connexion
La connexion au contrôleur RP exige un code PIN d'appairage (système sécurisé). Il appartient au client de veiller à la gestion sécurisée du code PIN.
Installation
L'activation de l'application mobile Engage ne nécessite aucune licence. L'utilisateur peut accéder gratuitement à l'application. L'installation de l'application mobile Engage exige une connexion à Google Play ou Apple App Store à des fins de téléchargement.
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD