SpaceLogic™ RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP et est utilisé pour le comptage de personnes, la détection de mouvements et la surveillance de la luminosité et du niveau sonore, et prend en charge les applications basées sur Bluetooth Low Energy telles que la communication avec la télécommande et le balisage.
Insight-Sensor fournit des informations en temps réel sur les occupants qui permettent un contrôle immédiat du CVC pour optimiser la consommation d’énergie et l’environnement intérieur, par exemple en adaptant la vitesse du ventilateur au niveau d’occupation ou en éteignant les lumières lorsque les salles sont inoccupées.
Insight-Sensor est connecté au contrôleur RP à l'aide d'un connecteur rapide de type RJ45.
Les trois supports de montage flexibles (ressorts) de l’Insight-Sensor permettent une installation rapide et facile sur une dalle de plafond suspendue. L’Insight-Sensor est également livré avec un anneau de montage, qui permet d’installer l’appareil dans des plafonds ouverts.
Insight-Sensor fait partie de la gamme de produits des modules d’extension du contrôleur RP. Insight-Sensor peut être combiné avec les modules d’extension du contrôleur RP pour la commande de l’éclairage et des stores afin de fournir une Solution Room Connectée.
Le SpaceLogic Insight-Sensor possède les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus Room Bus
Comptage de personnes par capteur d’image thermique avec zones de détection configurables par logiciel
Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif
Mesure de la luminosité grâce à un capteur d’éclairage ambiant
Mesure du niveau sonore grâce à un capteur acoustique analogique, qui permet de surveiller les niveaux sonores dans les espaces clos et ouverts
Mesure de la température et de l’humidité fournie pour le calcul du point de rosée
Bluetooth Low Energy pour les applications de balisage telles que le positionnement en intérieur - un service qui doit être fourni par un tiers
Le balisage suit le profil standard iBeacon - compatible avec plusieurs fournisseurs de services de positionnement en intérieur
Bluetooth Low Energy pour une communication sans fil à la télécommande RP-C-RC-BLE
LED d’état du dispositif
Commutateur rotatif pour configuration d’adresse
Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.
Le Room Bus ded contrôleurs RP-C Pro et RP-C Pro Plus prend en charge jusqu’à neuf modules d’extension de contrôleur RP-C connectés avec les restrictions suivantes :
Deux modules d’éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Maximum de sept appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Le Room Bus du contrôleur RP-C Advanced prend en charge jusqu’à six modules d’extension de contrôleur RP connectés avec les restrictions suivantes :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Maximum de quatre appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Le Room Bus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu’à quatre modules d’extension du régulateur RP connectés avec les restrictions suivantes :
Un module d’éclairage DALI maximum
Un module de store SMI maximum
Maximum de deux appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
Le capteur d’image thermique détecte le rayonnement thermique de chaque individu. L’appareil applique un traitement d’image avancé aux images thermiques, et le résultat est un nombre de personnes, qui est régulièrement transmis au contrôleur RP. Les informations issues de l’appareil ne permettent pas d’identifier des personnes.
À l’aide du logiciel EcoStruxure Building Operation, la zone de détection du capteur d’image thermique peut être configurée pour réduire les zones de chevauchement entre deux appareils afin de minimiser le risque qu’une personne soit comptabilisée deux fois. La zone de détection peut également être ajustée pour exclure les objets émettant de la chaleur tels que les radiateurs et les fenêtres chauffées par les rayons du soleil, et pour exclure les couloirs et autres zones adjacentes à travers lesquelles les personnes ne font que passer.
Insight-Sensor mesure le niveau de pression acoustique à l’aide d’une solution analogique, sans impliquer aucun codec, enregistrement ou traitement audio numérique. Chaque valeur mesurée est une valeur moyenne d’une seconde d’intégration analogique. Les mesures sont effectuées toutes les deux minutes. L’appareil n’est pas capable d’enregistrer ou de diffuser des échantillons audio.
Insight-Sensor est un appareil Bluetooth Low Energy (BLE). La prise en charge d’Insight-Sensor pour la balise Bluetooth permet aux appareils mobiles à proximité dotée d’une application spécifique d’interagir lorsqu’ils se trouvent à proximité de l’Insight-Sensor de diffusion. La balise Bluetooth peut être utilisée pour des services tels que le positionnement de l’appareil mobile à l’intérieur. Le service et l’application mobile doivent être fournis par une tierce partie. La connexion Bluetooth peut également servir pour les communications avec la télécommande RP-C-RC-BLE, ce qui permet le contrôle des éclairages, des stores et de la climatisation au sein d’une zone d’un bâtiment de bureaux.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-IS-BLE
|
SXWREISBLE10001
|
RP-C-EXT-MR-K5 Kit d'anneaux de montage de capteur SpaceLogic, 5 unités |
SXWREMR5XX10001
|
Caractéristiques électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
||||||||||||
Alimenté par le contrôleur RP via le bus Room Bus (RJ45).
|
|||||||||||||
Consommation maximale
|
0,35 W
|
||||||||||||
Environnement | |||||||||||||
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||||||
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
||||||||||||
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
||||||||||||
Matériel | |||||||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
||||||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
||||||||||||
Couleur du couvercle
|
Signal blanc (RAL9003)
|
||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Diamètre externe hors tout
|
97,5 mm (3,84 in.)
|
||||||||||||
Diamètre du trou de dégagement de montage
|
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
|
||||||||||||
Épaisseur des rondelles externes
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||||||
Épaisseur externe hors-tout
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||||||
Épaisseur interne
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||||||
Profondeur interne hors-tout
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||||||
Poids, Insight-Sensor avec ressorts de montage (3)
|
0,088 kg (0,194 lb)
|
||||||||||||
Poids, Insight-Sensor avec ressort de montage
|
0,098 kg (0,216 lb)
|
||||||||||||
Installation
|
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
|
||||||||||||
Les ressorts de montage permettent une installation simple et rapide dans un plafond suspendu. L’anneau de montage permet d’installer l’appareil dans un plafond avec des ancrages pour cloison sèche ou dans un boîtier de raccordement de 102 mm (4 in.). | |||||||||||||
Compatibilité | |||||||||||||
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 et ultérieure
|
||||||||||||
Plage de hauteur de montage étendue, de 2,5-3,0 m à 2,3-3,3 m
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 6.0.1 et ultérieure
|
||||||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||||||
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
|
||||||||||||
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
|
||||||||||||
ID FCC
|
DVE-IS1
|
||||||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-IS1
|
||||||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) Le SpaceLogic Insight-Sensor est approuvé pour les applications de plénum. | |||||||||||||
Ports de Communication | |||||||||||||
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
||||||||||||
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|||||||||||||
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|||||||||||||
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|||||||||||||
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||||||
Connectivité sans fil | |||||||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||||||
Protocole de communication
|
Bluetooth
®
5.1 Low Energy compliant
|
||||||||||||
Fréquence
|
2,402 à 2,480 GHz
|
||||||||||||
Distance de communication maximale
|
Espace libre : 50 m (164 ft)
|
||||||||||||
Puissance de sortie maximale
|
3 dBm
|
||||||||||||
Antenne
|
Antenne intégrée
|
||||||||||||
Protocole de gyrophare
|
iBeacon
|
||||||||||||
Matériel | |||||||||||||
Microcontrôleur principal | |||||||||||||
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
||||||||||||
Fréquence
|
38,4 MHz
|
||||||||||||
SRAM (intégré)
|
256 Ko
|
||||||||||||
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 024 Ko
|
||||||||||||
Mémoire Flash (série)
|
16 Mo
|
||||||||||||
Sous-microcontrôleur | |||||||||||||
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
||||||||||||
Fréquence
|
80 MHz
|
||||||||||||
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
||||||||||||
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 Mo
|
||||||||||||
Mémoire Flash (série)
|
2 Mo
|
||||||||||||
Matériel supplémentaire | |||||||||||||
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
||||||||||||
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
||||||||||||
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
||||||||||||
Comptage des personnes | |||||||||||||
Capteur
|
Microbolomètre infrarouge à ondes longues (LWIR)
|
||||||||||||
Plage de détection
|
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
a) Au niveau de 1 m au-dessus du sol. | |||||||||||||
Précision moyenne du comptage
a
|
Jusqu’à 90 %
|
||||||||||||
a) Installation et configuration correctes requises. | |||||||||||||
Détection de mouvement | |||||||||||||
Capteur
|
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
|
||||||||||||
Plage de détection
|
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Mesures de luminosité | |||||||||||||
Capteur
|
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Réponse spectrale
|
Œil humain
|
||||||||||||
Plage de luminosité
|
0 à 10 000 lux
|
||||||||||||
Champ de vision
|
30 degrés par rapport à la verticale
|
||||||||||||
Mesures du niveau de pression acoustique | |||||||||||||
Capteur
|
Capteur acoustique de système microélectromécanique (MEMS)
|
||||||||||||
Pression dynamique
|
35 à 79 dBA
|
||||||||||||
Précision
|
+/- 3 dBA
|
||||||||||||
Bande passante
|
10 Hz à 8 kHz
|
||||||||||||
Mesures de la température | |||||||||||||
Plage
|
0 à 50 °C
|
||||||||||||
Précision
|
+/-1 °C
|
||||||||||||
Mesures de l’humidité | |||||||||||||
Plage
|
0 à 100 % d’HR
|
||||||||||||
Précision
|
+/-4 % (dans la plage de 20 à 80 % d’HR)
|
||||||||||||
+/-6 % (hors de la plage de 20 à 80 % d’HR)
|