earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-MS-BLE
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2023, 2024, 7.0
03/10/2023

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-capteur
Figure : RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-capteur

Introduction

Le multi-capteur RP-C-EXT-MS-BLE de SpaceLogic™ se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP Room Controllers et permet de détecter les mouvements par infrarouge et de mesurer la luminosité. Le multi-capteur prend en charge les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy, telles que le balisage et la communication par télécommande. ​

Le multi-capteur est raccordé au contrôleur RP Room Controller via un connecteur rapide de type RJ45.

Les trois supports de montage flexibles (ressorts) du multi-capteur permettent de l'encastrer rapidement et facilement dans une dalle de plafond suspendu. Le multi-capteur est également doté d'un système de montage permettant d'installer le capteur sur une dalle de plafond au moyen d'ancrage pour cloison sèche/placo-plâtre, et d'un orifice de 76 mm (3 in.) ou d'un boîtier de jonction/raccordement de 102 mm (4 in.).

Le multi-capteur est un dispositif à balise de technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Le support multicapteur de la balise Bluetooth permet aux appareils mobiles de proximité dotés d'une application spécifique d'interagir lorsqu'ils sont à proximité du multicapteur de diffusion. La balise Bluetooth peut être utilisée pour des services tels que le positionnement de l'appareil mobile à l'intérieur. Le service et l'application mobile doivent être fournis par une tierce partie. La connexion Bluetooth peut également servir pour les communications avec la télécommande RP-C-RC-BLE, ce qui permet le contrôle des éclairages, des stores et de la climatisation au sein d'une zone d'un bâtiment de bureaux.

Le multi-capteur fait partie de la gamme de produits des modules d’extension du contrôleur RP-C. Le multi-capteur peut être combiné avec les modules d’extension du contrôleur RP-C pour le contrôle de l’éclairage et des stores afin de fournir une solution Room Connectée.

Caractéristiques

Le multi-capteur présente les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation et communications via le bus "Room Bus"

  • Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif

  • Mesure de luminosité grâce à un capteur d'éclairage ambiant

  • Bluetooth Low Energy pour les applications de balisage telles que le positionnement en intérieur - un service qui doit être fourni par un tiers

    Le balisage suit le profil standard iBeacon - compatible avec plusieurs fournisseurs de services de positionnement en intérieur

  • Bluetooth Low Energy pour une communication sans fil à la télécommande RP-C-RC-BLE

  • LED d’état du dispositif

  • Commutateur rotatif pour configuration d’adresse

Bus "Room Bus"

Le Room Bus du contrôleur RP-C permet la connexion des modules d’extension du contrôleur RP-C au contrôleur pour la détection de mouvement, les mesures de la luminosité, les applications basées sur la technologie Bluetooth Low Energy et la commande d’éclairages et de stores.

Le Room Bus ded contrôleurs RP-C Pro et RP-C Pro Plus prend en charge jusqu’à neuf modules d’extension de contrôleur RP-C connectés avec les restrictions suivantes :

  • Deux modules d’éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Maximum de sept appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Le Room Bus du contrôleur RP-C Advanced prend en charge jusqu’à six modules d’extension de contrôleur RP connectés avec les restrictions suivantes :

  • Deux modules d'éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Maximum de quatre appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Le Room Bus du régulateur RP-V Advanced prend en charge jusqu’à quatre modules d’extension du régulateur RP connectés avec les restrictions suivantes :

  • Un module d’éclairage DALI maximum

  • Un module de store SMI maximum

  • Maximum de deux appareils multi-capteurs ou Insight-Sensor

Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Kit d'anneaux de montage de capteur SpaceLogic, 5 unités

SXWREMR5XX10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation
24 V c.c.
  
Alimenté par le contrôleur RP via le bus Room Bus (RJ45).
Consommation maximale
0,3 W
Environnement
En fonctionnement
0 à 50 °C
En stockage
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Humidité
20 à 90 % HR sans condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94 V-0
Indice de protection
IP 20
Couleur du couvercle
Signal blanc (RAL9003)
Caractéristiques mécaniques
 
action_zoom_plus_stroke
Diamètre externe hors tout
97,5 mm (3,84 in.)
Diamètre du trou de dégagement de montage
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
Épaisseur des rondelles externes
12 mm (0.47 in.)
Épaisseur externe hors-tout
19 mm (0.75 in.)
Épaisseur interne
20 mm (0.79 in.)
Profondeur interne hors-tout
28 mm (1.10 in.)
Poids, multi-capteur avec ressorts de montage (x3)
0,083 kg (0.183 lb)
Poids, multi-capteur avec anneau de montage
0,094 kg (0.207 lb)
Installation
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
Compatibilité
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 et ultérieure
Prise en charge de Bluetooth Low Energy
EcoStruxure Building Operation
version 3.2.1 et ultérieure
Prise en charge des balises Bluetooth (iBeacon)
EcoStruxure Building Operation
version 3.3.1 et supérieure
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-parties B et C, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
ID FCC
DVE-MS1
Numéro de certification ISED
CI : 24775-MS1
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air a
UL 2043
Ports de Communication
Bus "Room Bus"
RS-485
  
Double ports RJ45 pour configurations en série
  
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
  
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
Protection du bus
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Connectivité sans fil
Bluetooth Low Energy
Protocole de communication
Bluetooth ® 5.1 Low Energy compliant
Fréquence
2,402 à 2,480 GHz
Distance de communication maximale
Espace libre : 50 m (164 ft)
Puissance de sortie maximale
3 dBm
Antenne
Antenne intégrée
Protocole de gyrophare
iBeacon
Matériel
Type d'UC
ARM Cortex-M4 simple cœur
Fréquence
38,4 MHz
SRAM (intégré)
256 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
1 024 Ko
Mémoire Flash (série)
2 Mo
Indicateur d’état
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
Sélection de l'adresse
Commutateur rotatif, 0 à 9
Bouton Set (Définir)
Commutateur à bouton-poussoir
Détection de mouvement
Capteur
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
Plage de détection
Voir l’image et le tableau ci-dessous.
 
action_zoom_plus_stroke

Hauteur de montage du capteur

Plage de détection du capteur (diamètre)

3,0 m (10 ft)

8,6 m (28 ft)

2,7 m (9 ft)

8,0 m (26 ft)

2,5 m (8 ft)

7,4 m (24 ft)

Mesures de luminosité
Capteur
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Réponse spectrale
Œil humain
Plage de luminosité
0 à 10 000 lux
Champ de vision
30 degrés par rapport à la verticale
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE