Die Remote-Steuerung SpaceLogic* RP-C-RC-BLE stellt eine Drahtlosverbindung zum Erweiterungsensormodul des RP-Controllers, wie dem SpaceLogic Multi-Sensor RP-C-EXT-MS-BLE her und ermöglicht es den Nutzern moderner Bürogebäude, das Komfortniveau in ihrem Bereich zu regulieren.
Die intuitive und ergonomische Benutzerschnittstelle bietet unmittelbaren Zugriff auf die Steuerungen für Beleuchtung, Jalousien, Temperatur-Sollwert und Ventilatordrehzahl. Außerdem ermöglicht es die Remote-Steuerung dem Benutzer, aus einer vorkonfigurierten Reihe von Szenen auszuwählen, welche vorkonfigurierte Leuchten- oder Jalousiengruppen enthalten kann.
Die Basis der Remote-Steuerung kann ganz einfach an einer Wand oder Trennwand montiert werden. Bei Bedarf kann die Remote-Steuerung dauerhaft mit Schrauben in der Basis befestigt werden.
Die Remote-Steuerung kann ganz einfach in Betrieb genommen werden, indem die Schnittstelle über die EcoStruxure Building Operation-Software konfiguriert und dann das Gerät dem Sensormodul in dem Raum zugewiesen wird, der reguliert werden soll.
Die Remote-Steuerung kommuniziert mit dem Sensormodul über das drahtlose Kommunikationsprotokoll von Bluetooth Low Energie und koppelt sich mit dem im Raum befindlichen Sensormodul.
* Früher bekannt als SmartX.
Die Remote-Steuerung weist folgende Funktionen auf:
Drahtlose Kommunikation über Bluetooth Low Energy
Beleuchtungssteuerung (Ein/Aus und Dimmen)
Jalousiesteuerung (Jalousieposition und Lamellenwinkel)
Auswahl aus einer vorkonfigurierten Reihe von Szenen
Separate Regelung von bis zu 4 Beleuchtungsgruppen und 12 Jalousiengruppen
Einstellung des Temperatur-Sollwerts und der Ventilatordrehzahl
Over-the-Air (OTA)-Firmwareaktualisierung
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Elektrisch | |
DC-Eingangsversorgungsspannung
|
3,0 VDC
|
DC-Eingangsquelle
|
1 x 3,0-V-Lithium-Knopfzelle (CR2450)
a
|
a) Die Batterie sollte ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für den Wechsel der Batterie an Schneider Electric. | |
Batterielaufzeit
|
Mind. 5 Jahre
a
|
a) In einer Betriebsumgebung mit Temperaturen zwischen 15 und 30 °C (59 und 86 °F) und bei normaler Büronutzung. | |
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
|
Feuchte
|
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
|
Material | |
Eindringschutzgrad
|
IP 30
|
Mechanik | |
Abmessungen, Remote-Steuerung
|
57 B x 143 H x 18 T mm (2,24 B x 5,63 H x 0,71 T Zoll)
|
![]() |
|
Abmessungen, Basis
|
62 B x 69 H x 21 T mm (2,44 B x 2,72 H x 0,83 T Zoll)
|
![]() |
|
Gewicht, einschl. Batterie
|
0,105 kg (0,231 lb)
|
Montage
|
Trennwand oder tragende Wand, Verwendung der Basis
|
Software-Kompatibilität | |
EcoStruxure Building Operation-Software
|
Version 3.2 und höher
|
Normenkonformität | |
EMV
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR Part 15 Unter-Bauteile B und C, Klasse B
|
|
ICES-003 (Ausgabe 6), Klasse B
|
|
RCM
|
|
Störausstrahlung
|
BS/EN 55032:2015
|
Immunität
|
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; BS/EN 61000-4-2:2009
|
Funk
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47, CFR Teil 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 Ausgabe 5 (2015)
|
|
Sicherheitsstandards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 50491-3:2009
|
FCC ID
|
QOQ13
|
ISED-Zulassungsnummer
|
IC: 5123A-13
|
Wireless-Konnektivität | |
Bluetooth Low Energy | |
Kommunikationsprotokoll
|
Bluetooth
®
5.0 Low Energy compliant
|
Frequenzband
|
2,4 GHz
|
Maximaler Kommunikationsabstand
|
Sichtverbindung: 50 m (164 ft)
|
Maximalausgangsstrom
|
8 dBm
|
Antenne
|
Integrierte Chip-Antenne
|
Over-the-Air (OTA)-Firmwareaktualisierung
|
Ja
|
Display | |
Displayauflösung
|
128 x 96 Pixel
|
Displaygröße
|
35 B x 43 H mm (1,4 W x 1,7 H Zoll)
|
Displayart
|
Monochromes LCD FSTN
|
Tastatur | |
Tasten
|
3 kontextbezogene Tasten für die Navigation und Optionsauswahl auf den verschiedenen Bildschirmen
|
6 Tasten zur Steuerung von Leuchten, Jalousien, Temperatur-Sollwert und Ventilatordrehzahl
|
|
1 Taste für die Szenenauswahl
|